< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série D incorpora inovações para melhor desempenho, maior durabilidade e máxima produtividade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 188.0 HP 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 HP 140.0 kW Less
J1349 186.0 HP 139.0 kW Less
EEC 80/1269 188.0 HP 140.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.3 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 440.0 pol3 7.2 L Less

Pesos

Florestal Geral (HW) 68853.0 lb 31226.0 kg Less
Log Loader (U/U) 75698.0 lb 34300.0 kg Less
Log Loader (O/U) 76037.0 lb 34484.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 137.4 EUA 520.0 L Less
Tanque de Combustível - Opcional Frontal Direito Auxiliar 108.3 EUA 410.0 L Less
Contrapeso Opcional com Tanque de Combustível 129.5 EUA 490.0 L Less
Máximo de Combustível com Todos os Tanques Opcionais 375.2 EUA 1420.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 7.9 EUA 30.0 L Less
Óleo do Motor 9.0 EUA 34.0 L Less
Comandos de Oscilação 2.1 EUA 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 64.7 EUA 245.0 L Less
Reservatório Hidráulico 38.0 EUA 145.0 L Less
Comando Final (cada) 2.0 EUA 8.0 L Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine com ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEV88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabela 1, Seção 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEV88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabela 1, Seção 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal – Fluxo Máximo (2x) 58.1 gal/min 220.0 l/min Less
Máx. máx. – Percurso 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Máx. máx. – Oscilação 3553.0 lb/pol² 24500.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 9.5 gal/min 36.0 l/min Less
Sistema Piloto – Pressão Máxima 568.0 lb/pol² 3920.0 kPa Less
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 5.3 pol 135.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 51.4 pol 1305.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 65.4 pol 1660.0 mm Less
Máx. máx. - Implementos 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less

Articulação da Escavadeira

Cilindro da Caçamba da Família CB1 – Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família CB1 – Curso 45.5 pol 1156.0 mm Less

Articulação da Log Loader

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 46.7 pol 1185.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 66.1 pol 1680.0 mm Less
Cilindro do Talão U/U – Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindro do Talão U/U – Curso 45.5 pol 1156.0 mm Less
Cilindro do Talão O/U – Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro do Talão O/U – Curso 57.9 pol 1470.0 mm Less

Comando

Força Máxima de Tração 58226.0 lb 259.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso 3.5 mph 5.7 km/h Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Giro - Floresta Geral 54147.0 lb-pé 73.4 kNm Less
Velocidade de Giro - Floresta Geral 10.0 RPM 10.0 RPM Less

Trem de Força

O motor Cat® C7 tem uma potência excepcional e eficiência de combustível inigualável no setor, garantindo alto desempenho consistentemente em aplicações florestais e nos pátios.


Hidráulica

A hidráulica Cat® fornece a potência e o controle necessários para uma série de aplicações.


Conforto do Operador

O desenho interior da cabine especificamente projetada para aplicações florestais maximiza o espaço do operador, fornece um conforto excepcional, fornece linhas de visão excelentes e reduz a fadiga do operador.


Estruturas

Aplicações florestais para fins específicos, com chassi reforçado, rolamento de giro robusto, portas reforçadas e proteção extra.


Proteção

O sistema de proteção Cat protege seu investimento em máquinas florestais.


Material Rodante

O material rodante durável absorve as tensões e fornece excelente estabilidade.


Versatilidade

Uma ampla seleção de configurações de Escavadeira Florestal atende a diversas aplicações florestais e melhora sua produtividade.


Garras Cat

As Máquinas Florestais Cat, combinadas com Garras para Carregamento de Toras Cat, significam desempenho ideal, confiabilidade e produtividade no trabalho.


Custos de Operação e Propriedade

As Máquinas Florestais Cat agregam o melhor valor para as aplicações florestais e em madeireiras.


Facilidade de Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Foco no Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


324D FM Equipamento Padrão

Elétrica
  • Alternador de 80 A
  • 4 luzes de trabalho frontais, montadas na parte superior da cabine
  • 2 luzes de trabalho frontais, montadas no massalote
  • 1 luz de trabalho no lado esquerdo, montada na cabine
  • 1 luz de trabalho traseira, montada na cabine
  • Buzina

Compartimento do Operador
  • Cabine especificamente projetada para aplicações florestais, com oito luzes e vidros de policarbonato totalmente resistentes a riscos
  • Assento, assento com suspensão a ar com apoio de braço ajustável, cinto de segurança retrátil, encosto para a cabeça e apoio lombar
  • Assento integrado, console e controles tipo joystick
  • Monitor de exibição de idiomas com medidores
  • Informações de advertência • Informações de troca de filtro/fluido • informações sobre as horas de trabalho • condição da máquina • informações de código de erro e de ajuste do modo de ferramenta • verificação do nível de partida para o fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor do motor
  • Relógio com hora completa no monitor (duas semanas)
  • Joystick no assento com funções extras para a garra
  • Teto solar de policarbonato fixo com para-sol retrátil
  • Iluminação interna
  • Limpadores e lavador inferior e superior do para-brisa
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Ventilador de ar forçado
  • Janela lateral esquerda com controle de ar fresco com tela
  • Bandeja de armazenamento atrás do assento com pontos de fixação
  • 2 suportes de rádio CB
  • 1 suporte para extintor de incêndio
  • 1 suporte de fixação para controle de computador
  • Saída secundária no teto que pode ser aberta por dentro e por fora
  • 2 cabides
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Porta-copos
  • Alavanca neutra para todos os comandos
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Tapete lavável
  • Rádio/reprodutor de CD (12 V)
  • 1 Conversor/2 tomadas – Fonte de alimentação de 12 V-10 A

Trem de Força
  • O C7 Cat com Tecnologia ACERT™ atende às normas da EPA dos EUA sobre emissões com partida elétrica de 24 V e aquecedor de entrada de ar
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Condensador articulado para fora de limpeza fácil
  • Radiador articulado para fora de limpeza fácil
  • Silenciador
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Separador de água na linha de combustível

Material Rodante
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Material rodante do tipo esteira com vedantes lubrificados com graxa
  • Roda-guia e apoio da sapata da esteira de extensão completa

Outros Equipamentos Padrão
  • Armação superior reforçada com passadiços, protetores inferiores e portas laterais reforçadas
  • Tubulações e controles hidráulicos centrais com válvulas principais padrão nas estruturas superiores
  • Travas da porta, travas da tampa e sistema de segurança de chave única Cat
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Alarme de percurso
  • Contrapeso com olhal de levantamento
  • Proteção nos cantos frontais direitos

O Arranjo Florestal Geral da 324D FM também inclui:
  • Cabine para aplicação florestal, massalote com inclinação hidráulica de 0,46 m (18 pol)
  • Material rodante largo alto
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso

O Arranjo para Log Loader da 324D FM também inclui:
  • Cabine para aplicação florestal
  • Massalote com inclinação hidráulica de 1,2 m (48 pol)
  • Material rodante largo alto
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Terceiro pedal de percurso em linha reta
  • Arranjo hidráulico da garra/giratório
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso

324D FM Equipamento Opcional

Articulação Frontal: Para Florestal Geral
  • Lança de Alcance de 5,9 m (19 pés 4 pol)
  • Braço de Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol)
  • Articulação da Caçamba, Família CB1
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança

Articulação Frontal: Para Log Loader
  • Articulação da Lança/Braço/Talão Superior/Inferior de 12,2 m (40 pés)
  • Articulação da Lança/Braço/Talão Inferior de 11,6 m (38 pés)
  • Proteção do Cilindro do Braço

Garras: Para Log Loader
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

Arranjos Hidráulicos: Para Florestal Geral
  • Garra Giratória (Padrão na Log Loader)
  • Cabeça para Corte de Árvores
  • Dedo

Tubulações Hidráulicas Auxiliares: Para Florestal Geral
  • Tubulações Auxiliares HP & MP, Lança de Alcance
  • Tubulações Auxiliares HP & MP, Braço de Alcance

Motor/Trem de Força
  • Pré-filtro, ar
  • Auxílio de Partida em Clima Frio
  • Líquido Arrefecedor com Vida Útil Prolongada com 50% de concentração de proteção –34 °C (–30 °F)

Material rodante (Sapatas de Esteira)
  • Sapatas com Garra Dupla de 600 mm (24 pol) com Orifícios
  • Sapatas com Garra Dupla Reforçada de 700 mm (28 pol) com Orifícios Coletores
  • Sapata com Garra Dupla Reforçada de 800 mm (32 pol) com Orifícios

Elétrica
  • Sistema Product Link (PL 321 SR)

Equipamento opcional geral
  • Acionador da Bomba Auxiliar (para bomba adicional)
  • Tanque de Combustível do Canto Frontal Direito (409 l – 108 gal adicionais)
  • Contrapeso com Adições do Tanque de Combustível (492 l - 130 gal)
  • Contrapeso Reforçado (780 kg – 1.720 lb adicionais). Para Florestal Geral (Padrão na Log Loader).
  • Plataforma da cabine com less-off para uso com cabines personalizadas do fornecedor AEM (somente para Log Loader).