Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunica��es futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

A Série D incorpora inovações para melhor desempenho, maior durabilidade e máxima produtividade.

Motor

Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potência Líquida 204.0 HP 152.0 kW Less
ISO 9249 204.0 HP 152.0 kW Less
J1349 204.0 HP 152.0 kW Less
EEC 80/1269 204.0 HP 152.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.3 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 440.0 pol3 7.2 L Less

Pesos

General Forestry (HW) 81466.0 lb 36952.0 kg Less
Log Loader (U/U) 91338.0 lb 41430.0 kg Less
Log Loader (O/U) 92229.0 lb 41834.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento

Capacidade do Tanque de Combustível 137.4 gal 520.0 L Less
Tanque de Combustível - Opcional Frontal Direito Auxiliar 108.3 gal 410.0 L Less
Capacidade Máxima de Combustível com todos os Tanques Opicionais 129.5 gal 490.0 L Less
Máximo de Combustível com Todos os Tanques Opcionais 375.2 gal 1420.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 7.9 gal 30.0 L Less
Óleo do Motor 9.0 gal 34.0 L Less
Comando de Giro 2.6 gal 10.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 68.7 gal 260.0 L Less
Tanque hidráulico 38.0 gal 145.0 L Less
Comando Final (cada um) 2.0 gal 8.0 L Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEV88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OU-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEV88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OU-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less
Cabine ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEV88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabela 1, Seção 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEV88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabela 1, Seção 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal - Fluxo Máximo (2 x) 62.1 gal/min 235.0 L/min Less
Pressão máxima - Percurso 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão máxima - Oscilação 3988.0 lb/pol² 27500.0 kPa Less
Sistema Piloto — Fluxo Máximo 9.5 gal/min 36.0 L/min Less
Sistema Piloto — Pressão Máxima 597.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 55.4 pol 1407.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 64.8 pol 1646.0 mm Less
Pressão máxima - Implementos 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less

Articulação da Escavadeira

Cilindro de Caçamba da Família CB2 - Diâmetro Interno 5.3 pol 135.0 mm Less
Cilindro de Caçamba da Família CB2 - Curso 45.5 pol 1156.0 mm Less

Articulação da Log Loader

Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 55.1 pol 1400.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 7.1 pol 180.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 65.0 pol 1650.0 mm Less
Cilindro do Talão U/U - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro do Talão U/U - Curso 45.5 pol 1155.0 mm Less
Cilindro do Talão O/U - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Cilindro do Talão O/U - Curso 57.7 pol 1465.0 mm Less

Comando

Força máxima na barra de tração 71264.0 lb 317.0 kN Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 3.0 mph 4.8 km/h Less

Mecanismo de Giro

Torque de Oscilação - Floresta Geral 63664.0 lb-pés 86.3 kN·m Less
Velocidade de Oscilação - Floresta Geral 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Trem de Força

O motor Cat® C7 tem uma potência excepcional e eficiência de combustível inigualável no setor, garantindo alto desempenho consistentemente em aplicações florestais e nos pátios.


Hidráulica

A hidráulica Cat® fornece a potência e o controle necessários para uma série de aplicações.


Conforto do Operador

O desenho interior da cabina especificamente projetada para aplicações florestais maximiza o espaço do operador, fornece um conforto excepcional, fornece linhas de visão excelentes e reduz a fadiga do operador.


Estruturas

Aplicações florestais para fins específicos, com chassi reforçado, rolamento de giro robusto, portas reforçadas e proteção extra.


Proteção

O sistema de proteção Cat protege seu investimento em máquinas florestais.


Material Rodante

O material rodante durável absorve as tensões e fornece excelente estabilidade.


Versatilidade

Uma ampla seleção de configurações de Escavadeira Florestal atende a diversas aplicações florestais e melhora sua produtividade.


Garras Cat

As Máquinas Florestais Cat, combinadas com Garras para Carregamento de Toras Cat, significam desempenho ideal, confiabilidade e produtividade no trabalho.


Custos de Operação e Propriedade

As Máquinas Florestais Cat agregam o melhor valor para as aplicações florestais e em madeireiras.


Facilidade de Manutenção

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.


Foco no Cliente

Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


325D FM Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador de 80 A
  • 4 luzes de trabalho frontais, montadas na parte superior da cabina
  • 2 luzes de trabalho frontais, montadas no massalote
  • 1 luz de trabalho no lado esquerdo, montada na cabina
  • 1 luz de trabalho traseira, montada na cabina
  • Buzina

Compartimento do Operador
  • Cabina especificamente projetada para aplicações florestais, com oito luzes e vidros de policarbonato totalmente resistentes a riscos
  • Assento, assento com suspensão a ar com apoio de braço ajustável, cinto de segurança retrátil, encosto para a cabeça e apoio lombar
  • Assento integrado, console e controles tipo joystick
  • Monitor de exibição de idiomas com medidores
  • Informações de advertência• Informações de troca de filtro/fluido• Informações sobre as horas de trabalho• Condição da máquina• Informações de código de erro e ajuste do modo de ferramenta• Verificação do nível de partida para o fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor do motor
  • Relógio com hora completa no monitor (duas semanas)
  • Joystick no assento com funções extras para a garra
  • Teto solar de policarbonato fixo com para-sol retrátil
  • Iluminação interna
  • Limpadores e lavador inferior e superior do para-brisa
  • Ventilação filtrada positiva, cabina pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Ventilador de ar forçado
  • Janela lateral esquerda com controle de ar fresco com tela
  • Bandeja de armazenamento atrás do assento com pontos de fixação
  • 2 suportes de rádio CB
  • 1 suporte para extintor de incêndio
  • 1 suporte de fixação para controle de computador
  • Saída secundária no teto que pode ser aberta por dentro e por fora
  • 2 cabides
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Porta-copos
  • Alavanca neutra para todos os comandos
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Tapete lavável
  • Rádio/reprodutor de CD (12 V)
  • 1 Conversor/2 tomadas – Fonte de alimentação de 12 V-10 A

Trem de Força
  • O C7 Cat com Tecnologia ACERT™ atende às normas da EPA dos EUA sobre emissões com partida elétrica de 24 V e aquecedor de entrada de ar
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Separador de água na linha de combustível
  • Radiador articulado para fora de limpeza fácil
  • Silenciador

Material Rodante
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Material rodante do tipo esteira com vedantes lubrificados com graxa
  • Roda-guia e apoio da sapata da esteira de extensão completa

Outros Equipamentos Padrão
  • Armação superior reforçada com passadiços, protetores inferiores e portas laterais reforçadas
  • Tubulações e controles hidráulicos centrais com válvulas principais padrão nas estruturas superiores
  • Travas da porta, travas da tampa e sistema de segurança de chave única Cat
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Alarme de percurso
  • Contrapeso com olhal de levantamento
  • Proteção nos cantos frontais direitos

O Arranjo Florestal Geral da 325D FM também inclui:
  • Cabina para aplicação florestal, massalote com inclinação hidráulica de 0,46 m (18 pol)
  • Material rodante largo alto
  • Alta tração
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Arranjo hidráulico da garra/rotator giratório reforçado
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso e suporte da sapata de comprimento total

O Arranjo para Log Loader da 325D FM também inclui:
  • Cabina para aplicação florestal
  • Massalote com inclinação hidráulica de 1,2 m (48 pol)
  • Material rodante largo alto
  • Alta tração
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Terceiro pedal de percurso em linha reta
  • Arranjo hidráulico da garra/rotator giratório reforçado
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso e suporte da sapata de comprimento total

O Arranjo para Log Loader da 325D FM para Cabina AEM também inclui:
  • Plataforma da cabina AEM
  • Material rodante largo alto
  • Alta tração
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Arranjo hidráulico da garra/rotator giratório reforçado
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso
  • Suporte da sapata de comprimento total
  • Contrapeso com tanque de combustível de segmentos removíveis

325D FM Equipamento Opcional

Articulação Frontal: Para Florestal Geral
  • Lança de Alcance de 6,2 m (20 pés 2 pol)
  • Braço de Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Lança de Grande Volume de 5,5 m (18 pés 2 pol)
  • Braço de Grande Volume de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Articulação da Caçamba, Família CB2
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança

Articulação Frontal: Para Carregadeira de Toras
  • Articulação da Lança/Braço/Talão Superior/Inferior de 12,8 m (42 pés)
  • Articulação da Lança/Braço/Talão Inferior de 12,2 m (40 pés)
  • Articulação da Lança/Braço tipo Butt-n-Top 11,3 m (37 pés)
  • Proteção do cilindro do braço

Arranjos Hidráulicos: Para Florestal Geral
  • Garra giratória
  • Garra tipo Butt-n-Top (também disponível no Log Loader)
  • Dedo

Tubulações Hidráulicas Auxiliares: Para Florestal Geral
  • Tubulações Auxiliares de Alta Pressão (HP) e Pressão Média (MP), Lança de Alcance e de Grande Volume
  • Tubulações Auxiliares de Alta Pressão (HP) e Pressão Média (MP), Braço de Alcance e de Grande Volume

Motor/Trem de Força
  • Pré-filtro, ar
  • Auxílio de Partida em Clima Frio
  • Líquido Arrefecedor com Vida Útil Prolongada com 50% de concentração de proteção –34 °C (–30 °F)

Material rodante (Sapatas de Esteira)
  • Sapata com Garra Dupla de 700 mm (28 pol) com Orifícios
  • Sapata com Garra Dupla Reforçada de 850 mm (34 pol) com Orifícios

Elétrico
  • Sistema Product Link (PL 321 SR)

Equipamento opcional geral
  • Acionador da Bomba Auxiliar (para bomba adicional)
  • Tanque de Combustível do Canto Frontal Direito (409 l – 108 gal adicionais)
  • Contrapeso com Adições do Tanque de Combustível (492 l - 130 gal)
  • Contrapeso Reforçado (2.960 kg – 4.620 lb adicionais). Para Florestal Geral (Padrão na Log Loader).
  • Garras da Família GLL. Para Log Loader.

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas