< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 157.0 HP 117.0 kW Less
ISO 9249 147.0 HP 110.0 kW Less
J1349 147.0 HP 110.0 kW Less
EEC 80/1269 147.0 HP 110.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.02 pol 102.0 mm Less
Curso 5.12 pol 130.0 mm Less
Cilindrada 390.0 pol3 6.4 B Less

Pesos

Florestal Geral (HIGH/LC) 58278.0 lb 26430.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 108.3 gal 410.0 B Less
Tanque de Combustível - Opcional Frontal Direito Auxiliar 108.3 gal 410.0 B Less
Máximo de Combustível com Todos os Tanques Opcionais 216.6 gal 820.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal 25.0 B Less
Óleo do Motor 7.9 gal 30.0 B Less
Comando de Oscilação 2.1 gal 8.0 B Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 68.0 gal 260.0 B Less
Reservatório Hidráulico 33.0 gal 125.0 B Less
Comando Final (cada) – (H/LC) 3.4 gal 13.0 B Less

Padrões

Freios SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabine/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento Principal - Fluxo Máximo (2 x) 54.2 gal/min 205.0 l/min Less
Pressão Máxima - Implementos 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Máx. pressão – Percurso 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Máx. pressão – Oscilação 3625.0 lb/pol² 25000.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 10.8 gal/min 41.0 l/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 600.0 lb/pol² 4120.0 kPa Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 49.6 pol 1260.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 59.3 pol 1500.0 mm Less

Articulação da Escavadeira

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Lança – Curso 49.6 pol 1260.0 mm Less
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 59.05 pol 1500.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família B1 – Diâmetro Interno 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro da Caçamba da Família B1 – Curso 43.3 pol 1100.0 mm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 2.6 mph 4.3 km/h Less
Força Máxima da Barra de Tração 55700.0 lb 248.0 kN Less

Mecanismo de Oscilação

Torque de Giro - Florestal Geral 45611.0 lb-pé 61.8 kNm Less
Velocidade de Oscilação – Florestal Geral 11.5 RPM 11.5 RPM Less

Máquinas Florestais

Desenvolvida e construída para atender aos diversos requisitos das aplicações florestais, a série D incorpora melhor desempenho, durabilidade rigorosa e máxima produtividade.


Motor e Hidráulica

O Cat® C6.4 com Tecnologia ACERT™ e o sistema hidráulico projetado para aplicações florestais atuam com potência, eficiência e facilidade de controle excepcionais. Ambos são inigualáveis no setor em todas as aplicações florestais.


Estruturas

As técnicas de projeto e fabricação da Caterpillar garantem durabilidade e vida útil excelentes. O projeto da mesa de rotação para um fim específico usa os processos mais avançados de fabricação, que garantem durabilidade e confiabilidade nas aplicações mais robustas para florestas.


Compartimento do Operador

Espaçosa cabina específica para aplicações florestais, com excelente visibilidade para a área de trabalho, com oito luzes e todas as janelas em policarbonato resistente a riscos. Certificação FOPS para ISO 8084 e SAE 1084, certificação OPS para ISO 8083 e SAE J231, certificação FOGS para ISO 10262 e SAE J1356, certificação TOPS para OR-OSHA, além de conformidade com os códigos 437-007-0775 TOPS e WCB G602/G603/G604/G608.


Versatilidade

Uma ampla seleção de configurações de Escavadeira Florestal atende a diversas aplicações florestais e melhora sua produtividade.


Material Rodante


Proteção

A proteção da cabine, as proteções de apoio da sapata e as portas de acesso reforçadas Caterpillar fornecidas de fábrica ajudam a prolongar a vida útil do componente, reduzir o tempo de inatividade e a proteger seu investimento.


Colhedora-empilhadeira de árvores/Colheitadeira

Preparado para trabalhar com ferramentas florestais, o arranjo Florestal Geral 320D FM pode ser equipado com as cabeças da Colhedora-empilhadeira de Árvores e da Colheitadeira. Acessórios opcionais estão disponíveis para melhorar a produtividade:

  • Ventilador Reversível
  • Bomba a Vácuo
  • Tanque de Combustível Extra
Todos os acessórios opcionais vêm com material rodante e cabine reforçados, o que torna a 320D FM a melhor máquina para cada necessidade.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada e o diagnóstico eletrônico ajudam a aumentar a produtividade e a disponibilidade da máquina. O novo pacote de arrefecimento da máquina florestal fornece um acesso facilitado a todas as colmeias do radiador para agilizar as limpezas. A manutenção periodicamente agendada amplia a vida útil da máquina e reduz os custos de operação gerais.


Suporte Total ao Cliente

Uma rede de computadores mundial que pode ajudar a encontrar peças em estoque e reduzir seu tempo de inatividade. Seu revendedor Cat também oferece uma ampla variedade de serviços que atendem a suas necessidades de equipamentos. O revendedor ajudará você a escolher um plano, desde a seleção da máquina e dos acessórios à substituição de peças.


320D FM Equipamento Padrão

Elétrica
  • Alternador de 80 A
  • 4 Luzes de trabalho frontais, montadas na parte superior da cabine
  • 2 Luzes de trabalho frontais, montadas no massalote
  • 1 luz de trabalho no lado esquerdo, montada na cabine
  • 1 luz de trabalho traseira, montada na cabine
  • Buzina

Compartimento do Operador
  • Cabine especificamente projetada para aplicações florestais, com 8 luzes e vidros de policarbonato totalmente resistentes a riscos
  • Assento com suspensão ajustável em quatro pontos, com apoio do braço ajustável, cinto de segurança retrátil, encosto para a cabeça e apoio lombar
  • Assento integrado, console e controles tipo joystick
  • Monitor de exibição de idiomas com medidores
  • Informações de advertência• Informações de troca de filtro/fluido• Informações sobre horas de trabalho• Condição da máquina• Informações de código de erro e configuração do modo de ferramenta• Verificação do nível de partida para fluido hidráulico, óleo do motor e líquido arrefecedor do motor
  • Relógio com hora completa no monitor (2 semanas)
  • Joystick no assento com funções extras para a garra
  • Teto solar de policarbonato fixo com para-sol retrátil
  • Iluminação interna
  • Limpadores e lavador inferior e superior do para-brisa
  • Ventilação filtrada positiva, cabine pressurizada com ar-condicionado de nível duplo, aquecedor e degelador com controle manual
  • Ventilador de ar forçado
  • 2 saídas de ar fresco posicionadas na parte de trás
  • Bandeja de armazenamento atrás do assento com pontos de fixação
  • 2 suportes de rádio CB
  • 1 suporte para extintor de incêndio
  • 1 suporte de fixação para controle de computador
  • Saída secundária no teto que pode ser aberta por dentro e por fora
  • 2 Cabides
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Porta-copos
  • Alavanca neutra para todos os comandos
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Tapete lavável
  • Rádio/reprodutor de CD (12 V)
  • 1 Conversor/2 tomadas – Fonte de alimentação de 12 V-10 A

Trem de Força
  • CAT C6.4 com Tecnologia ACERT™com partida elétrica de 24 V e aquecedor de entrada de ar
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Condensador articulado para fora de limpeza fácil
  • Radiador articulado para fora de limpeza fácil
  • Silenciador
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Separador de água na tubulação de combustível

Material Rodante
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Material rodante do tipo esteira com vedantes lubrificados com graxa
  • Roda-guia e apoio da sapata da esteira de extensão completa

Outros Equipamentos Padrão
  • Armação superior reforçada com passadiços, protetores inferiores e portas laterais reforçadas
  • Tubulações e controles hidráulicos centrais com válvulas principais padrão nas estruturas superiores
  • Bloqueios da porta e das tampas e sistema de segurança Caterpillar de uma chave
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Alarme de percurso
  • Contrapeso com olhal de levantamento
  • Proteção nos cantos frontais direitos

O arranjo Florestal Geral 320D FM também inclui:
  • Cabine para aplicação florestal, inclinação hidráulica, elevador de 18 pol
  • Material rodante High-LC
  • Molas tensoras reforçadas
  • Estrutura do rolete da esteira reforçada
  • Tampas do motor para percurso reforçadas
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Armação superior reforçada para aplicações florestais com passadiço
  • Protetor inferior reforçado
  • Portas laterais reforçadas
  • Proteção nos cantos frontais direitos
  • Alarme de percurso

320D FM Equipamento Opcional

Articulação Dianteira para Configuração de Colheitadeira
  • Lança Reta de 5,7 m (18 pés e 8 pol)
  • Braço de Alcance de 2,9 m (9 pés e 6 pol)

Articulação Dianteira para Configuração da Colhedora-empilhadeira de Árvores
  • Lança de Grande Volume de 5,2 m (17 pés e 0 pol)
  • Braço de Grande Volume de 2,4 m (7 pés e 10 pol)
  • Articulação, Caçamba Família CB2

Pacote Hidráulico
  • Cabeça para Corte de Árvores
  • Feller Buncher

Motor/Trem de Força
  • Ventilador de Reversão Automática
  • Pré-filtro, ar
  • Auxílio de Partida em Clima Frio
  • Arrefecimento de Vida Útil Prolongada com concentração de 50% de proteção - 34 °C (-30 °F)

Material rodante (Sapatas de esteira)
  • Sapatas com Garra Dupla Reforçadas de 600 mm (24 pol) com orifícios
  • Sapatas com Garra Dupla Reforçadas de 700 mm (28 pol) com orifícios
  • Sapatas com Garra Tripla Reforçadas de 700 mm (28 pol) com orifícios

Elétrica
  • Sistema Product Link (PL 321SR)
  • Luzes de manutenção para compartimentos da bomba e da bateria
  • Luzes HID de Trabalho para Lança

Outros Equipamentos Opcionais
  • Acionador da Bomba Auxiliar (para Bomba Hidráulica adicional)
  • Bomba, Vácuo (Hidráulico)
  • Bomba, Abastecimento de combustível elétrico
  • Proteção de Borracha para Pé da Lança e proteção de borracha frontal
  • Tanque de Combustível Frontal Direito (409 l – 108 gal adicionais)
  • Contrapeso Reforçado (1.970 kg – 4.344 lb adicionais)