< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Forwarders Caterpillar possuem componentes robustos incluindo eixos reforçados e transmissão Power Shift com conversor de torque. O compartimento do operador espaçoso e confortável, projetado para proporcionar visibilidade excepcional.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 173.0 HP 129.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga 32000.0 lb 14525.0 kg Less
Alcance da Carregadeira 22.9 pés 6.9 m Less
Capacidade de Carga com Acessório Fueiro em Concha 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Velocidade Máx. de Percurso 8.08 mph 13.0 km/h Less
Velocidade Máxima - 6WD 14.5 mph 23.33 km/h Less
Carga Útil 32000.0 lb 14525.0 kg Less
Comprimento do Fueiro para Madeira 222.0 pol 5639.0 mm Less

Transmissão

Transmissão Power Shift Eletrônica Power Shift Eletrônica Less
Engrenagens 4/4 4/4 Less

Pesos

Peso da máquina bruto (carregado) 35273.92 lb 16000.0 kg Less
Peso Operacional 38000.0 lb 17237.0 kg Less

Pneu

Tamanho do pneu frontal (Opcional) 800/50 x 26.5 800/50 x 26.5 Less
Tamanho do pneu traseiro (Opcional) 800/50 x 26.5 800/50 x 26.5 Less

Sistema Hidráulico

Vazão 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Reservatório de Fluido Hidráulico 32.0 gal 121.0 B Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 47.0 gal 178.0 B Less

Trem de Força

  • Motores diesel CAT ACERT testados e comprovados em campo
  • Transmissão Power Shift com conversor de torque
  • Câmbio eletrônico de 4 velocidades
  • Freios de eixo e de estacionamento em banho de óleo


Sistema de Controle

  • Sistema de controle pelo computador IQAN
  • Válvulas de controle proporcionais de centro fechado
  • Arrefecedor de fluido hidráulico com válvula derivadora térmica


Compartimento do Operador

  • Janelas de policarbonato coloridas com 12,7 mm (1/2 pol) resistentes a riscos
  • Janelas laterais com função de rota de fuga
  • Aquecedor/ar-condicionado
  • Suporte para extintor de incêndio
  • Conjunto de iluminação de 360°
  • Cabine com inclinação hidráulica
  • Cabine com suporte de isolação


Estruturas

  • Motores com grandes tampas laterais
  • Caixa do motor e radiador reforçada
  • Lâmina com borda cortante resistente ao desgaste
  • Escovas varredoras opcionais
  • Chassi com pontos de articulação
  • Articulação máxima de 40° com trava do chassi
  • Fueiros ajustáveis


Características da Pá-carregadeira

  • Pá-carregadeira montada na traseira com sistema de oscilação durável com cremalheira e pinhão
  • Mangueiras enfeixadas
  • Lança de grande alcance para carga total
  • Rotação em 250˚
  • Garra em estilo europeu para bases de árvores-com passagem livre com amortecedor de aço de alta resistência


574 Equipamento Padrão

Bogie Traseiro NAF (HD)

Motor Cat C6.6 ACERT

Pneu Frontal 700/50 x 26.5

Pneu Traseiro 700/50 x 26.5

Transmissão Power Shift Elétrica

Bomba de pistão de detecção de carga com cilindrada variável PVG 100 cc

Grua com Lança Telescópica - Alcance de 6,93 m (22 pés, 9 pol)

574 Equipamento Opcional

Levantamento do Bogie do Eixo Frontal

Pneu Frontal 800/50 x 26.5

Pneu Traseiro 800/50 x 26.5

Barra Transversal 8,53 m (28 pés quadr.)

Esteira para Bogies