< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Forwarders Caterpillar possuem componentes robustos incluindo eixos reforçados e transmissão Power Shift com conversor de torque. O compartimento do operador espaçoso e confortável, projetado para proporcionar visibilidade excepcional.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 174.0 HP 130.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Alcance da Carregadeira 22.9 pés 6.9 m Less
Capacidade de Carga com Acessório Fueiro em Concha 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Velocidade Máx. de Percurso 14.48 mph 23.3 km/h Less
Velocidade Máxima - 6WD 14.5 mph 23.3 km/h Less
Carga Útil 30000.0 lb 13607.8 kg Less
Comprimento do Fueiro para Madeira 192.0 pol 4877.0 mm Less

Transmissão

Transmissão Power Shift Eletrônica Power Shift Eletrônica Less
Engrenagens 4/4 4/4 Less

Tanque de Combustível

Capacidade do Tanque de Combustível 47.02 gal 178.0 B Less

Pesos

Peso da máquina bruto (carregado) 35999.24 lb 16329.0 kg Less
Peso Operacional 36000.0 lb 16329.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Vazão 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Reservatório de Fluido Hidráulico 32.0 gal 121.0 B Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 47.0 gal 178.0 B Less

Trem de Força

  • Motores diesel CAT ACERT testados e comprovados em campo
  • Transmissão Power Shift com conversor de torque
  • Câmbio eletrônico de 4 velocidades
  • Freios de eixo e de estacionamento em banho de óleo


Sistema de Controle

  • Sistema de controle pelo computador IQAN
  • Válvulas de controle proporcionais de centro fechado
  • Arrefecedor de fluido hidráulico com válvula derivadora térmica


Compartimento do Operador

  • Janelas de policarbonato coloridas com 12,7 mm (1/2 pol) resistentes a riscos
  • Janelas laterais com função de rota de fuga
  • Aquecedor/ar-condicionado
  • Suporte para extintor de incêndio
  • Conjunto de iluminação de 360°
  • Cabine com inclinação hidráulica
  • Cabine com suporte de isolação


Estruturas

  • Motores com grandes tampas laterais
  • Caixa do motor e radiador reforçada
  • Lâmina com borda cortante resistente ao desgaste
  • Escovas varredoras opcionais
  • Chassi com pontos de articulação
  • Articulação máxima de 40° com trava do chassi
  • Fueiros ajustáveis


Características da Pá-carregadeira

  • Pá-carregadeira montada na traseira com sistema de oscilação durável com cremalheira e pinhão
  • Mangueiras enfeixadas
  • Lança de grande alcance para carga total
  • Rotação em 250˚
  • Garra em estilo europeu para bases de árvores-com passagem livre com amortecedor de aço de alta resistência


564 Equipamento Padrão

Eixo Frontal Funk 1200

Bogie Traseiro NAF (HD)

Levantamento do Bogie do Eixo Frontal

Motor Cat C6.6 ACERT

Pneu Frontal 28 L x 26

Pneu Traseiro 700/50 x 26.5

Transmissão Power Shift Elétrica

Bomba de pistão de detecção de carga com cilindrada variável PVG 100 cc

Grua com Lança Telescópica - Alcance de 6,93 m (22 pés, 9 pol)

564 Equipamento Opcional

Pneu Frontal 30.5 L x 32

Pneu Traseiro 800/50 x 26.5

Barra Transversal 8,53 m (28 pés quadr.)

Esteira para Bogies