< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Forwarder Cat® 584 atende às exigências de demanda do mercado florestal. Essas unidades estruturalmente superiores fornecem conforto, confiabilidade e facilidades de manutenção imbatíveis para fazer o trabalho de maneira segura, produtiva e eficiente.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 274.0 HP 204.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 B Less
Torque 872.0 lb-pé 1182.0 Nm Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Alcance da Carregadeira 27.89 pés 8.5 m Less
Capacidade de Tração 52605.0 lb 234.0 kN Less
Capacidade de Carga - HD 8WD 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Velocidade Baixa 4.4 mph 7.0 km/h Less
Velocidade Máxima 13.0 mph 20.9 km/h Less
Ângulo de Direção 42.0 Graus 42.0 Graus Less

Transmissão

Transmissão Hidrostática, caixa de redução de 2 velocidades Hidrostática, caixa de redução de 2 velocidades Less

Pesos

Peso Operacional 50900.0 lb 23088.0 kg Less
Peso de Operação - HD 8WD 50900.0 lb 23088.0 kg Less

Área de Acomodação

Área de Acomodação 59.3 pés² 5.5 m² Less
Bancos de Carga móveis móveis Less
Área de Acomodação Opcional 67.3 pés² 6.25 m² Less

Carregadeira e Garra

Tipo de garra Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Tipo de garra, opcional Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Torque de Elevação, Bruto 111975.0 lb-pé 159.0 kNm Less
Tipo de carregadeira Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Alcance 315.0 pol 8.0 m Less
Tipo de girador G141 G141 Less
Ângulo de Giro 380.0 Graus 380.0 Graus Less
Torque de Giro, Bruto 30240.0 lb-pé 45.0 kNm Less

Sistema Hidráulico

Vazão 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
Pressão de Trabalho - máx. 3120.0 lb/pol² 21.5 Mpa Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 67.3 gal 255.0 B Less
Reservatório de Fluido Hidráulico 46.0 gal 174.0 B Less

Padrões

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 (NÍVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (NÍVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS (Operator Protective Structures, Estruturas Protetoras do Operador) ISO 8084:2003, SAE J1084, SET2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SET2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Rodas/Pneus

Tamanho 750/55 × 26,5 750/55 × 26,5 Less

Trem de Força

Eficiência de combustível e potência excepcional


Estruturas

Excelente durabilidade e vida útil com estruturas dianteiras e traseiras resistentes e robustas


Pá-carregadeira

Projetada para trabalhos difíceis e exigentes, proporciona excelente confiabilidade e durabilidade.


Hidráulica

Sistema hidráulico balanceado proporciona controle consistente, confiável e ágil.


Compartimento do Operador

Ambiente de trabalho eficiente, produtivo e espaçoso


Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção


Suporte

Serviços que ajudam a reduzir os seus custos


584 HD Equipamento Padrão

Elétrica
  • Sistema de 24 V
  • Chave geral
  • Proteção do disjuntor
  • Alternador de 200 A
  • 2 baterias de 12 V
  • 12 luzes halógenas fixadas na cabine
  • 2 luzes halógenas fixadas na lança
  • 2 luzes halógenas fixadas na plataforma traseira
  • Sistema de controle de funções completo IQAN MDL com diagnósticos na tela, painéis de interruptores e controle do motor

Compartimento do Operador
  • Cabine ROPS-FOPS-OPS pressurizada
  • Fixações de isolação
  • Inclinação elétrica da cabina
  • Vidros de policarbonato de 12,7 mm (1 pol) fumê
  • Assento com suspensão a ar
  • Controle de temperatura automático do ar condicionado / aquecedor
  • Desembaçador dos vidros
  • Buzina
  • 2 tomadas de energia de 12 V
  • Luz do teto
  • Instalação pronta para rádio
  • Porta-copos
  • Degrau e plataforma de acesso de acionamento hidráulico

Trem de Força
  • Motor Cat® C7 ACERT
  • Sistema de comando hidrostático
  • Caixa de redução de 2 velocidades
  • Eixo traseiro isolado
  • Componentes do sistema propulsor 8.5C
  • Módulos de eixo NAF

Hidráulica
  • Bomba do implemento de deslocamento variável de 200 cc (12,2 pol³)
  • Válvulas de detecção de carga de circuito fechado
  • Ventilador de arrefecimento de acionamento hidráulico
  • Bomba a vácuo
  • Bomba elétrica de reabastecimento

Sistema de Freios
  • Freio de direção/freio de trabalho
  • Freio de estacionamento

Pá-carregadeira
  • Epsilon X120F80 com rotator G141 Modelo F111
  • Alcance de 8 m (26,25 pés)
  • Garra Epsilon FG37

Caixa de Carga
  • Caixa de carga de 5,41 m (17,75pés)
  • Apoio da garra com amortecedor
  • Placa do cabeçote com expansão hidráulica
  • Fueiros ajustáveis
  • Peça traseira aparafusada

584 HD Equipamento Opcional

Garra FG43S Epsilon

Fueiros ajustáveis de 5,5 m² (59,2 pés²) a 6,25 m² (67,3 pés²)

Assento aquecido com suspensão a ar

Opções de limpador/lavador de vidros

Persianas de janelas

10 luzes de xenon fixadas na cabine

Conjuntos de setas e luzes de freio

Lâmina dianteira

Engate para reboque traseiro

Pacote de proteção dianteira para serviços pesados com barras de proteção do capô com escovas

Rádio via satélite/CD player

Bomba elétrica de abastecimento de combustível

Sistema de aquecedor para condições de clima frio

Opções de pneus

Rodas/Pneus
  • 650/65 × 26,5, largura do Forwarder é 3.180mm (125,19 pol)

Roletes flutuantes balanceados