< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As colheitadeiras de esteiras Cat® são equipadas com motores Cat confiáveis, hidráulica de detecção de carga e acessórios instalados de fábrica. A cabina montada à frente e o posicionamento do motor na parte traseira proporcionam ao operador excelente visibilidade de toda a área de colheita. A exclusiva cabina com entrada frontal, além de facilitar a entrada e a saída, também se inclina para manutenção. A parte inferior em forma de V da lança telescópica prolonga a vida útil dos coxins de desgaste e minimiza o movimento de lado a lado quando a lança faz o movimento telescópico para dentro e para fora.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 163.0 HP 122.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less
Potência Bruta a 1.800 rpm 163.0 HP 122.0 kW Less

Sistema Hidráulico

Pressão do Sistema Hidráulico 5000.0 lb/pol² 344.0 bar Less
Fluxo de Fluido Hidráulico a 2.200 rpm 81.0 gal/min 307.0 l/min Less
Tamanho da Bomba - Suporte e Implemento 8.54 pol3 140.0 cm³ Less

Especificação de Operação

Alcance Máx. c/ Cabeça 27.0 pés 8.23 m Less
Força de Tração Máxima 43400.0 lb 193.0 kN Less
Velocidade de Oscilação 7.0 RPM 7.0 RPM Less
Torque de Oscilação 30388.0 lb-pé 41200.0 Nm Less
Velocidade de Percurso - Alta 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidade de Percurso - Baixa 1.1 mph 1.8 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 6.25 gal 23.6 B Less
Óleo do Motor 4.0 gal 15.0 B Less
Sistema Hidráulico 60.0 gal 227.0 B Less
Reservatório Hidráulico 60.0 gal 228.0 B Less
Comando de Oscilação 1.0 gal 3.78 B Less
Tanque de Combustível 100.0 gal 378.0 B Less

Pesos

Peso Operacional sem Cabeça 40000.0 lb 18000.0 kg Less
Peso Operacional (sem acessórios) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Padrões

FOPS/OPS/ROPS A cabina atende aos requisitos de FOPS/OPS/ROPS A cabina atende aos requisitos de FOPS/OPS/ROPS Less

Material Rodante

Número de Roletes 2 superiores, 8 inferiores 2 superiores, 8 inferiores Less
Comprimento da Esteira 156.0 pol 3960.0 mm Less
Comandos Finais 709BC 709BC Less
Vão Livre Sobre o Solo 26.0 pol 660.0 mm Less
Tamanho/Passo (tamanho D-5) 7.5 pol 190.0 mm Less
Bitola da Esteira 88.0 pol 2235.0 mm Less

Alcance

Alcance da Lança da Articulação Fixa até o Pino 19.85 pés 6.05 m Less
Alcance da Lança Telescópica até o Pino 26.0 pés 7.93 m Less

Trem de Força

Cilindrada 403.0 pol3 6.6 B Less
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potência Bruta a 1.800 rpm 163.0 HP 122.0 kW Less
Potência Bruta a 2.200 rpm 156.0 HP 116.5 kW Less
Torque - máx. 504.0 lb-pé 683.0 Nm Less

Pesos Operacionais

Pressão no Solo (coxins padrão) 7.11 lb/pol² 49.0 kPa Less
Peso Operacional com Acessório (est.) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
Peso Operacional sem Cabeça 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Sistema de Lanças

Capacidade de Levantamento da Articulação Fixa, Bruta - alcance máx. 8500.0 lb 3856.0 kg Less
Alcance da Articulação Fixa - máx. 19.8 pés 6.04 m Less
Alcance com Cabeça Oscilante na Lança Telescópica 27.0 pés 8.23 m Less
Alcance com a Cabeça Fixa PF-48 na Articulação Fixa 23.3 pés 7.1 m Less
Capacidade de Levantamento da Lança Telescópica, Bruta - alcance máx. 5071.0 lb 2300.0 kg Less
Alcance da Lança Telescópica - máx. 26.0 pés 7.93 m Less

Dimensões de Embarque*

Altura 136.0 pol 3454.0 mm Less
Largura 112.0 pol 2840.0 mm Less

Trem de Força

Potência e Eficiência de Combustível Excepcionais


Hidráulica

Controle Contínuo, Confiável e de Reação Imediata


Compartimento do Operador

Conforto e Conveniência para Manter a Produtividade


Estruturas e Material Rodante

Construído para Trabalhar em Ambientes Acidentados


Lança e Braço

Feito para Alta Tensão e Vida Útil Prolongada


Versatilidade

Opções de Ferramenta de Trabalho para Atender às suas Necessidades


Custos de Operação e Propriedade

O Melhor Investimento Comprovado


Facilidade de Manutenção

Fáceis de Manter. Fáceis de Reparar.


Suporte ao Cliente

Pronto para Ajudar. A Qualquer Hora. Em Qualquer Lugar.


Sustentabilidade

Redução dos Impactos Ambientais


501HD Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema de 12 V
  • Chave geral
  • Proteção do disjuntor
  • Alternador de 150 A
  • Duas baterias de 12 V sem necessidade de manutenção
  • Conjunto completo de iluminação - 12 aparelhos de lâmpadas halógenas montadas na cabine
  • Sistema de controle programável IQAN
  • Tela do monitor gráfico totalmente colorido MD3

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabina OPS-FOPS-ROPS pressurizada
  • Controle tipo joystick duplo
  • Para-brisa em declive inverso
  • Teto solar
  • Cinto de segurança
  • Fixações de isolação
  • Vidros fumê de policarbonato de 12,7 mm (1/2 pol)
  • Assento Aquecido com Suspensão a Ar
  • Sistema de ar condicionado/aquecedor de 40.000 BTU com controle automático de temperatura
  • Desembaçador dos vidros
  • Dois pontos de energia de 12 V
  • Luz do teto
  • Instalação para rádio - inclui alto-falantes e antena AM/FM
  • Porta-copos
  • Porta para entrada frontal
  • Alarme de percurso
  • Inclinação elétrica da cabina
  • Coxim de montagem do extintor de incêndio
  • 3 rotas de fuga

TREM DE FORÇA
  • O motor Cat C6.6 ACERT™ atende aos requisitos de emissões do Tier 3
  • Velocidade de percurso infinitamente variável
  • Conjunto de arrefecimento da temperatura ambiente de 49 °C (120 °F)
  • Tela de detritos removível
  • Condensador de ar-condicionado com abertura para fora
  • Tanque de combustível de 378 l (100 gal)
  • Separador de água e combustível

HIDRÁULICA
  • Bomba de implemento de deslocamento variável de 140 cc (8,54 pol3)
  • Válvulas de detecção de carga de circuito fechado
  • Reservatório hidráulico de 228 l (60 gal)
  • Bomba elétrica de enchimento do fluido hidráulico

MATERIAL RODANTE
  • Material rodante florestal totalmente protegido de alta qualidade
  • 8 roletes inferiores, 2 roletes superiores
  • Protetor contra pedras - apoios da sapata
  • Sapatas com garras DG de 610 mm (24 pol) com alívios de lama e neve
  • Rodas motrizes dos alívios
  • Motores de esteira com 2 velocidades
  • Freios de esteira automáticos
  • Roletes superiores e inferiores intercambiáveis
  • Anéis para reboque em “D” reforçados

LANÇAS E BRAÇOS
  • Arranjo de lança fixa com articulação de 3 barras
  • Arranjo de lança telescópica com projeto em “V” da parte inferior

ANTICONGELANTE
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada com concentração de 50%

501HD Equipamento Opcional

SISTEMAS DE ESTEIRA
  • Sapatas com garras SG de 610 mm (24 pol) com alívios de lama e neve
  • Sapatas com garras DG de 760 mm (30 pol) com alívios de lama e neve

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Receptor de rádio AM/FM/CD/Rádio via satélite
  • Para-sol
  • Cinco luzes de trabalho HID sobre a porta
  • Isolante de assento em quatro direções
  • Sistema de aquecimento do reservatório hidráulico e do líquido arrefecedor do motor em clima frio
  • Cabeças de colheita