< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Sistema de Mineração Highwall Cat® é uma comprovação dos equipamentos de mineração inovadores ao unir operações de mineração na superfície e subterrâneas. O HW300 oferece um método seguro e inovador para extração de carvão de veios expostos em uma grande quantidade de aplicações.

Pesos

Unidades:
Sistema de Mineração Highwall 495665.0 lb 225000.0 kg Less

Penetração

Capacidade Máxima de Penetração 1000.0 pés 305.0 m Less

Peso (sem o Módulo do Cortador)

Peso da Máquina 495665.0 lb 225000.0 kg Less

Dimensões do Modo de Mina (sem o Módulo do Cortador)

Largura 38.5 pés 11.7 m Less
Altura 28.7 pés 8.7 m Less
Comprimento 66.5 pés 20.3 m Less

Especificação de Operação

Capacidade Máxima de Penetração 1000.0 pés 305.0 m Less

O Método de Mineração Highwall

Extraindo carvão de forma econômica e segura.


Módulo do Cortador

Tecnologia comprovada para cortes precisos.


Cabeça Motorizada

Fornecendo a potência para um excelente desempenho.


Mobilidade

Maior facilidade de manobras em espaços apertados.


Conforto do Operador

Design ergonômico proporciona conforto, controle e produtividade.


Vigas de Impulsão

A espinha dorsal do sistema de mineração highwall.


Carretel e Corrente

Armazenamento e proteção de cabos e mangueiras.


Sistema de Controle

Mantendo a operação produtiva.


Sistema de Ancoragem

Estabilização máxima mesmo nas condições mais difíceis.


Relocalização de Equipamentos

Modularidade conveniente para rápida montagem.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


Suporte

Serviços que mantêm seu equipamento produtivo.


HW300 Equipamento Opcional

SISTEMA DE DETECÇÃO DE GAMA
  • Utilizado para guiar o módulo do cortador por meio do veio de carvão, deixando quantidades predeterminadas de carvão no teto e no chão. Este sistema também permite a mineração de carvão em situações de teto suave e/ou solo suave.

PACOTE TROPICAL
  • Para aplicações de clima quente, este pacote amplia a temperatura de operação do equipamento para até 55 °C (131 °F).

PACOTE ÁRTICO
  • Para climas de frio extremo, este pacote amplia a temperatura de operação para -40 °C (-40 °F).

DESCARGA DE ÂNGULO RETO
  • Este recurso descarrega carvão para a direita ou para a esquerda da máquina.

GARRA COM VIGAS DE IMPULSÃO
  • Esta ferramenta é montada na parte dianteira de uma carregadeira de rodas para oferecer transporte seguro e eficiente de vigas de impulsão para o/do sistema de mineração highwall.

GRUPO GERADOR
  • Um sistema de gerador independente fornece energia elétrica ao sistema de mineração highwall em locais remotos onde a conexão com a rede pública não é prática.