< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Entendemos os desafios que você enfrenta, a importância da confiabilidade e a relação entre atividade e a produtividade. É por isso que nos esforçamos continuamente para produzir as escavadeiras hidráulicas shovel de mineração mais seguras, confiáveis e produtivas possível. Oferecendo a faixa de carga útil mais ampla entre os fabricantes do setor, a capacidade de ser combinada à nossa linha popular de caminhões de mineração e o suporte de nossa rede de primeira linha do revendedor Cat, de classe internacional, estamos posicionados de modo exclusivo a fim de fazer parceria com você para ajudar a alcançar os objetivos de produtividade. Entendemos o que é importante para você. Nossas escavadeiras hidráulicas shovel de mineração são construídas tendo você em mente. Porque em mineração, todos os dias são importante, e cada carga conta.

Dados Gerais

Unidades:
Saída do Motor - SAE J1995 Cat 3512C - 2.240 kW (3.000 HP) Cat 3512C - 2.240 kW (3.000 HP) Less
Capacidade da Caçamba Padrão Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 34 m³ (44,5 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 34 m³ (44,5 yd³) Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 34 m³ (44,5 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 34 m³ (44,5 yd³) Less
Peso Operacional Escavadeira de Face - 569 toneladas métricas (627 toneladas); Retroescavadeira - 570 toneladas métricas (628 toneladas) Escavadeira de Face - 569 toneladas métricas (627 toneladas); Retroescavadeira - 570 toneladas métricas (628 toneladas) Less

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Capacidade do reservatório hidráulico - Versão AC - aproximadamente 1320.0 gal 5100.0 B Less
Capacidade do reservatório hidráulico - Versão diesel - aproximadamente 1876.0 gal 7100.0 B Less
Bombas principais - Versão CA 4 x bombas do pistão axial de fluxo variável 4 x bombas do pistão axial de fluxo variável Less
Bombas principais - Versão a diesel 4 × bombas duplas de placa oscilante 4 × bombas duplas de placa oscilante Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 4 × 933 l/min (4 × 246 gal/min) 4 × 933 l/min (4 × 246 gal/min) Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 4 × 1.300 l/min (4 × 343 gal/min) 4 × 1.300 l/min (4 × 343 gal/min) Less
Pressão máxima, acessório 4640.0 lb/pol² 320.0 bar Less
Pressão máxima, bombas de oscilação 5365.0 lb/pol² 370.0 bar Less
Pressão máxima, percurso 5365.0 lb/pol² 370.0 bar Less
Bombas de oscilação - Versão AC 3 × bombas reversíveis de placa oscilante 3 × bombas reversíveis de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Versão diesel 4 × bombas reversíveis de placa oscilante 4 × bombas reversíveis de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 3 × 491 l/min (3 × 131 gal/min) 3 × 491 l/min (3 × 131 gal/min) Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 4 × 352 l/min (4 × 93 gal/min) 4 × 352 l/min (4 × 93 gal/min) Less
Volume total de fluido hidráulico - Versão AC - aproximadamente 2483.0 gal 7300.0 B Less
Volume total de fluido hidráulico - Versão diesel - aproximadamente 1930.0 gal 9400.0 B Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Componentes Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos ventiladores e arrefecedores de alumínio Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos ventiladores e arrefecedores de alumínio Less
Diâmetro dos ventiladores 4 mm × 1.170 mm (4 pol × 46 pol) 4 mm × 1.170 mm (4 pol × 46 pol) Less
Características Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Less
Características A velocidade dos ventiladores e o fluxo de óleo para os arrefecedores são controlados termostaticamente A velocidade dos ventiladores e o fluxo de óleo para os arrefecedores são controlados termostaticamente Less
Características Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento 4 × 488 l/min (4 × 129 gal/min) 4 × 488 l/min (4 × 129 gal/min) Less

Cabine do Operador

Características do Sistema de Controle da Placa (BCS): Sistema de monitoramento eletrônico e registro de dados para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Sistema de monitoramento eletrônico e registro de dados para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Less
Componentes Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Less
Componentes Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado montados embaixo do teto Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado montados embaixo do teto Less
Componentes Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Less
Componentes Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Less
Componentes FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine Less
Componentes Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Less
Componentes Protetores solares externos nas janelas lateral e traseira Protetores solares externos nas janelas lateral e traseira Less
Componentes O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento Less
Componentes Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Less
Componentes Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Less
Componentes Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Less
Componentes Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Less
Componentes Roletes cegos em todas as janelas Roletes cegos em todas as janelas Less
Dimensões internas da cabine - Altura 7.05 pés 2150.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Comprimento 7.22 pés 2200.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Largura 5.25 pés 1600.0 mm Less
Nível dos olhos do operador - aproximadamente 24.93 pés 7.6 m Less

Sistema de Oscilação

Características Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi Less
Características Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Less
Características Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Less
Características Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Less
Velocidade Máxima de Oscilação 3.8 RPM 3.8 RPM Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Less
Comandos de Oscilação 4 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 4 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 7 7 Less
Componentes Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes da roda motriz e dos elos de coxim, são reforçadas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes da roda motriz e dos elos de coxim, são reforçadas Less
Componentes Alarme de percurso acústico Alarme de percurso acústico Less
Componentes Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa reforçados Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa reforçados Less
Componentes Os roletes inferiores são conectados ao sistema de lubrificação automática Os roletes inferiores são conectados ao sistema de lubrificação automática Less
Componentes Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Less
Componentes Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Less
Nivelamento das direções de percurso - máximo 52.0 % 52.0 % Less
Força de tração máxima 664300.0 lb 2956.0 kN Less
Freios de Estacionamento Freio a disco arrefecido a óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio a disco arrefecido a óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio Less
Trackpads (cada lado) 42 42 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios Less
Velocidade de Percurso - 1º Estágio (máximo) 0.87 mph 1.4 km/h Less
Velocidade de Percurso - 2º Estágio (máximo) 1.24 mph 2.0 km/h Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do contêiner de graxa 264.0 gal 1000.0 B Less
Tipo Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Less
Tipo Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Less
Tipo Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Less
Tipo Estão conectados ao sistema de lubrificação principal: - pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros - roletes inferiores do material rodante Estão conectados ao sistema de lubrificação principal: - pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros - roletes inferiores do material rodante Less
Tipo Estão conectados ao sistema de lubrificação principal: - pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação Estão conectados ao sistema de lubrificação principal: - pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação Less

Peso Operacional

6060 AC FS - Pressão sobre o solo 24,4 N/cm² (35,4 lb/pol²) 24,4 N/cm² (35,4 lb/pol²) Less
6060 AC FS - Peso operacional 1204370.0 lb 546300.0 kg Less
6060 AC FS - Trackpads padrão 4.59 pés 1400.0 mm Less
6060 AC - Pressão sobre o solo 24,5 N/cm² (35,6 lb/pol²) 24,5 N/cm² (35,6 lb/pol²) Less
6060 AC - Peso operacional 1207460.0 lb 547700.0 kg Less
6060 AC - Trackpads padrão 4.59 pés 1400.0 mm Less
6060 FS - Pressão sobre o solo 25,4 N/cm² (36,8 lb/pol²) 25,4 N/cm² (36,8 lb/pol²) Less
6060 FS - Peso operacional 1254200.0 lb 568900.0 kg Less
6060 FS - Trackpads padrão 4.59 pés 1400.0 mm Less
6060 - Pressão sobre o solo 25,5 N/cm² (37 lb/pol²) 25,5 N/cm² (37 lb/pol²) Less
6060 - Peso operacional 1257280.0 lb 570300.0 kg Less
6060 - Trackpads padrão 4.59 pés 1400.0 mm Less
Observação Outros trackpads disponíveis mediante pedido. Outros trackpads disponíveis mediante pedido. Less

Sistema Elétrico (direção a diesel)

Instalação em série/paralela de baterias 6 × 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total 6 × 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total Less
Componentes 16 luzes de serviço de LED 16 luzes de serviço de LED Less
Componentes Relés e interruptores de isolação da bateria Relés e interruptores de isolação da bateria Less
Componentes Interruptores de parada de emergência acessíveis no nível do solo e no módulo do motor Interruptores de parada de emergência acessíveis no nível do solo e no módulo do motor Less
Componentes 12 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 10 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira 12 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 10 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira Less
Componentes 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho Less
Tensão do sistema 24 V 24 V Less

Estação de Serviço Retrátil

Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Less

Motores Diesel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiração Turboalimentado e resfriado a ar Turboalimentado e resfriado a ar Less
Diâmetro Interno 6.69 pol 170.0 mm Less
Componentes Separador de água de alta capacidade adicional Separador de água de alta capacidade adicional Less
Componentes Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Less
Componentes Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados Less
Componentes Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento Less
Componentes Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Less
Cilindrada 3574.0 pol3 58.6 B Less
Emissões Equivalentes ao EPA flex Equivalentes ao EPA flex Less
Capacidade do tanque de combustível 3435.0 gal 13000.0 B Less
Fabricação e modelo 2 × Cat 3512C (Tier 2) 2 × Cat 3512C (Tier 2) Less
Altitude máxima sem queda de potência a 20 °C (68 °F) - acima do nível do mar 9800.0 pés 3000.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Curso 8.46 pol 215.0 mm Less
Potência bruta nominal total - SAE J1995 2.240 KW 1.800 min-1 (3.000 HP 1.800 min-1) 2.240 KW 1.800 min-1 (3.000 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total - ISO 3046/1 2.240 KW 1.800 min-1 (3.000 HP 1.800 min-1) 2.240 KW 1.800 min-1 (3.000 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total - SAE J1349 2.240 KW 1.800 min-1 (3.000 HP 1.800 min-1) 2.240 KW 1.800 min-1 (3.000 HP 1.800 min-1) Less

Acessórios

Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um pacote contra desgaste que consiste em: - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque Less
Tipo Passadiços com trilhos nas lanças Passadiços com trilhos nas lanças Less
Tipo Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Less
Tipo Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Less
Tipo Furos de inspeção nas lanças (FS e BH) e no braço (FS) Furos de inspeção nas lanças (FS e BH) e no braço (FS) Less
Tipo Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Less
Tipo As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem Less
Tipo Lanças e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço sólidas nas áreas de articulação Lanças e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço sólidas nas áreas de articulação Less
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um pacote contra desgaste que consiste em: - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores Less
Tipo Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Less

Motor

Modelo do Motor 2 × Cat® 3512C 2 × Cat® 3512C Less
Potência Bruta - SAE J1995 3000.0 HP 2240.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 3000.0 HP 2240.0 kW Less
Observação Opção de comando elétrico disponível (1.800 kW) na 6060 AC/6060 AC FS Opção de comando elétrico disponível (1.800 kW) na 6060 AC/6060 AC FS Less

Caçamba

Capacidade da Caçamba - Retroescavadeira (coroada 1:1) 44.5 yd3 34.0 m3 Less
Capacidade da Caçamba - Pá Frontal (coroada 2:1) 44.5 yd3 34.0 m3 Less

Especificação de Operação

Carga Útil da Caçamba 67.0 toneladas 61.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Retroescavadeira 628.0 toneladas 570.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Pá Frontal 627.0 toneladas 569.0 toneladas métricas Less

Motor Elétrico - 6060 AC/6060 AC FS

Frequência 50 Hz (60 Hz mediante pedido) 50 Hz (60 Hz mediante pedido) Less
Saída 2414.0 HP 1800.0 kW Less
Corrente Nominal IN 194 A (a 6,6 kV) 194 A (a 6,6 kV) Less
Revoluções 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) Less
Corrente inicial 350% de IN (197% de IN opcional) 350% de IN (197% de IN opcional) Less
Tipo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Less
Tensão 6,6 kV ± 10% (outro mediante pedido) 6,6 kV ± 10% (outro mediante pedido) Less

Sistemas de Comando

Combinação Equilibrada de Potência e Eficiência


Conceito de Motor Duplo

Mantenha o Funcionamento com Mais Consistência


Sistema TriPower

Capacidade de Escavação Superior e Fatores de Enchimento da Caçamba


Sistema Hidráulico

Facilidade de Manutenção e Maior Produtividade


Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente

Arrefecimento de Óleo Mais Eficiente para Maior Vida Útil do Componente


Sistema de Gerenciamento da Bomba

Eficiência, Vida Útil do Componente e Resposta do Controle Aprimorados


Circuito de Oscilação de Loop Fechado

Uso de Energia Mais Eficiente e Movimento de Levantamento da Lança Mais Rápido Durante a Oscilação


Cabine do Operador

Garantindo a Segurança e o Conforto dos Operadores


Sistema de Controle Eletrônico

Opere com Confiança


Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia

Desenvolvimento da Mina para Maior Segurança e Produtividade


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Opções de Acessório Frontal e Estruturas

Reforçando o Investimento com Estruturas Robustas e Duráveis


Sistema de Oscilação

Vida Útil do Componente Mais Longa para Melhor Confiabilidade do Sistema de Oscilação


Material Rodante

Resistente e Duradouro


Segurança

Projetada Tendo a Segurança Como Nossa Principal Prioridade


Facilidade de Manutenção

Projetada para Colocá-lo de Volta ao Trabalho Rapidamente


Suporte ao Cliente

Mantenha o Funcionamento com o Serviço e Suporte de Nossa Rede Mundial Incomparável


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor


6060/6060 FS Equipamento Padrão

Acessório da escavadeira shovel TriPower

Sistema de arrefecimento de óleo independente

Casa de máquinas de passagem espaçosa

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Sistema eletrônico integrado: Plataforma de Controle e Monitoramento (CAMP, Control and Monitoring Platform)

Sistema de Controle da Placa (BCS, Board Control System)

Controle de torque no circuito de oscilação de loop fechado

Sistema de lubrificação central automática

Luz de trabalho LED

6060/6060 FS Equipamento Opcional

GERAL
  • Pintura personalizada

SUPERESTRUTURA
  • Guindaste de serviço hidráulico na superestrutura com motor auxiliar
  • Extensão do intervalo de troca de óleo para óleo do motor para até 500 horas
  • Dois contêineres redondos para dois barris padrão de 200 l (53 gal) [em vez de um contêiner de graxa de 1.000 l (264 gal)]
  • Abastecimento de contêineres redondos por meio de uma estação de serviço
  • Diversas opções para baixas temperaturas

CABINE
  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado duplo (redundância)
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema de monitoramento por câmera

MATERIAL RODANTE
  • Largura do trackpad 1.600 mm (5 pés 3 pol) ou 1.800 mm (5 pés 11 pol)
  • Chapa da tampa abaixo do chassi (chapa do cárter)
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.