< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Entendemos os desafios que você enfrenta, a importância da confiabilidade e a relação entre atividade e a produtividade. É por isso que nos esforçamos continuamente para produzir as escavadeiras hidráulicas shovel de mineração mais seguras, confiáveis e produtivas possível. Oferecendo a faixa de carga útil mais ampla entre os fabricantes do setor, a capacidade de ser combinada à nossa linha popular de caminhões de mineração e o suporte de nossa rede de primeira linha do revendedor Cat, de classe internacional, estamos posicionados de modo exclusivo a fim de fazer parceria com você para ajudar a alcançar os objetivos de produtividade. Entendemos o que é importante para você. Nossas escavadeiras hidráulicas shovel de mineração são construídas tendo você em mente. Porque em mineração, todos os dias são importante, e cada carga conta.

Dados Gerais

Unidades:
Saída do Motor - SAE J1995 Cat C32 - 1.516 kW (2.032 HP) Cat C32 - 1.516 kW (2.032 HP) Less
Capacidade da Caçamba Padrão Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 22 m³ (28,8 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 22 m³ (28,8 yd³) Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 22 m³ (28,8 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 22 m³ (28,8 yd³) Less
Peso Operacional Escavadeira de Face - 405 toneladas métricas (446 toneladas); Retroescavadeira - 407 toneladas métricas (449 toneladas) Escavadeira de Face - 405 toneladas métricas (446 toneladas); Retroescavadeira - 407 toneladas métricas (449 toneladas) Less

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Capacidade do reservatório hidráulico - aproximada - Versão AC 1057.0 gal 4000.0 B Less
Capacidade do reservatório hidráulico - aproximada - Versão a diesel 898.0 gal 3400.0 B Less
Bombas principais - Versão AC 4 x bombas do pistão axial de fluxo variável 4 x bombas do pistão axial de fluxo variável Less
Bombas principais - Versão a diesel 4 × bombas variáveis de placa oscilante 4 × bombas variáveis de placa oscilante Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 4 × 746 l/min (4 × 197 gal/min) 4 × 746 l/min (4 × 197 gal/min) Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 4 × 724 l/min (4 × 191 gal/min) 4 × 724 l/min (4 × 191 gal/min) Less
Pressão máxima, acessório 4350.0 lb/pol² 300.0 bar Less
Pressão máxima, bombas de oscilação 5080.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão máxima, percurso 5080.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Bombas de oscilação - Versão AC 3 × bomba reversível de placa oscilante 3 × bomba reversível de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Versão diesel 4 × bomba reversível de placa oscilante 4 × bomba reversível de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 3 × 491 l/min (3 × 130 gal/min) 3 × 491 l/min (3 × 130 gal/min) Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 4 × 321 l/min (4 × 85 gal/min) 4 × 321 l/min (4 × 85 gal/min) Less
Volume total de fluido hidráulico - aproximado - Versão AC 1585.0 gal 6400.0 B Less
Volume total de fluido hidráulico - aproximado - Versão a diesel 1532.0 gal 5800.0 B Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Componentes Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos arrefecedores de alumínio Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos arrefecedores de alumínio Less
Componentes Bombas de pistão axial variáveis fornecendo baixo volume de óleo com alta pressão aos ventiladores Bombas de pistão axial variáveis fornecendo baixo volume de óleo com alta pressão aos ventiladores Less
Diâmetro dos ventiladores 2 × 1.524 mm (2 × 60 pol) 2 × 1.524 mm (2 × 60 pol) Less
Características Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Less
Características A velocidade do ventilador é controlada termostaticamente A velocidade do ventilador é controlada termostaticamente Less
Características Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão AC 4 × 379 l/min (4 × 100 gal/min) 4 × 379 l/min (4 × 100 gal/min) Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão diesel 2 × 799 l/min (2 × 211 gal/min) 2 × 799 l/min (2 × 211 gal/min) Less

Cabine do Operador

Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados Less
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Documentação em PDF na tela (por exemplo, instruções de operação, manual técnico, catálogo de peças sobressalentes, diagrama de circuito elétrico) Documentação em PDF na tela (por exemplo, instruções de operação, manual técnico, catálogo de peças sobressalentes, diagrama de circuito elétrico) Less
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Painel de instrumentos robusto incluindo tela sensível ao toque colorida grande (12 pol) para manuseio intuitivo Painel de instrumentos robusto incluindo tela sensível ao toque colorida grande (12 pol) para manuseio intuitivo Less
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistemas de lubrificação Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistemas de lubrificação Less
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Assistência a diagnóstico de falhas na tela Assistência a diagnóstico de falhas na tela Less
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Gráficos de dados registrados Gráficos de dados registrados Less
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System): Memória de falha com armazenamento de condições relacionadas Memória de falha com armazenamento de condições relacionadas Less
Componentes O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento Less
Componentes Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Less
Componentes Roletes cegos em todas as janelas Roletes cegos em todas as janelas Less
Componentes Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Less
Componentes Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Less
Componentes FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine Less
Componentes Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado montados embaixo do teto Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado montados embaixo do teto Less
Componentes Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Less
Componentes Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Less
Componentes Protetores solares externos nas janelas lateral e traseira Protetores solares externos nas janelas lateral e traseira Less
Componentes Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Less
Componentes Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Less
Componentes Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Less
Dimensões internas da cabine - Altura 7.05 pés 2150.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Comprimento 7.22 pés 2200.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Largura 5.25 pés 1600.0 mm Less
Nível dos olhos do operador - aproximadamente 22.31 pés 6.8 m Less

Sistema de Oscilação

Características Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi Less
Características Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Less
Características Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Less
Características Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Less
Velocidade máxima de oscilação - Versão AC 5.1 RPM 5.1 RPM Less
Velocidade máxima de oscilação - Versão diesel 4.7 RPM 4.7 RPM Less
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Less
Comandos de Oscilação 3 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 3 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 7 7 Less
Componentes Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas Less
Componentes Alarme de percurso acústico Alarme de percurso acústico Less
Componentes Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Less
Componentes Todas as áreas de contato da roda motriz e dos elos são reforçadas Todas as áreas de contato da roda motriz e dos elos são reforçadas Less
Componentes Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Less
Componentes Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Less
Nivelamento das direções de percurso - máximo 57.0 % 57.0 % Less
Força de tração máxima 471260.0 lb 2097.0 kN Less
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio Less
Trackpads (cada lado) 42 42 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios Less
Velocidade de Percurso - 1º Estágio (máximo) 0.93 mph 1.5 km/h Less
Velocidade de Percurso - 2º Estágio (máximo) 1.55 mph 2.5 km/h Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do contêiner de graxa 264.0 gal 1000.0 B Less
Tipo Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Less
Tipo Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Less
Tipo Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Less
Tipo Estão conectados ao sistema de lubrificação: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros Estão conectados ao sistema de lubrificação: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros Less
Tipo Estão conectados ao sistema de lubrificação: pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação Estão conectados ao sistema de lubrificação: pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação Less

Peso Operacional

6040 FS - Pressão sobre o solo 24,1 N/cm² (35 lb/pol²) 24,1 N/cm² (35 lb/pol²) Less
6040 FS - Observação Outros trackpads disponíveis mediante pedido Outros trackpads disponíveis mediante pedido Less
6040 FS - Peso operacional 891980.0 lb 404600.0 kg Less
6040 FS - Trackpads padrão 3.9 pés 1200.0 mm Less
6040 - Pressão sobre o solo 24,3 N/cm² (35,3 lb/pol²) 24,3 N/cm² (35,3 lb/pol²) Less
6040 - Observação Outros trackpads disponíveis mediante pedido Outros trackpads disponíveis mediante pedido Less
6040 - Peso operacional 897930.0 lb 407300.0 kg Less
6040 - Trackpads padrão 3.9 pés 1200.0 mm Less

Sistema Elétrico (direção a diesel)

Instalação em série/paralela de baterias 6 × 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total 6 × 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total Less
Componentes 13 luzes de serviço de LED 13 luzes de serviço de LED Less
Componentes Relés e interruptores de isolação da bateria Relés e interruptores de isolação da bateria Less
Componentes Interruptores de parada de emergência acessíveis a partir do nível do solo, no módulo do motor e na cabine do operador Interruptores de parada de emergência acessíveis a partir do nível do solo, no módulo do motor e na cabine do operador Less
Componentes 10 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 8 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira 10 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 8 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira Less
Componentes 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho Less
Tensão do sistema 24 V 24 V Less

Estação de Serviço Retrátil

Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso Less

Motores Diesel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Less
Diâmetro Interno 5.71 pol 145.0 mm Less
Componentes Separador de água de alta capacidade adicional Separador de água de alta capacidade adicional Less
Componentes Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Less
Componentes Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados Less
Componentes Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento Less
Componentes Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Less
Cilindrada 1959.0 pol3 32.1 B Less
Emissões Equivalentes ao EPA flex Equivalentes ao EPA flex Less
Capacidade do tanque de combustível 2060.0 gal 7800.0 B Less
Fabricação e modelo 2 × Cat C32 (Tier 2) 2 × Cat C32 (Tier 2) Less
Máx. altitude sem redução - a 10 °C acima do nível do mar 8200.0 pés 2500.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Curso 6.38 pol 162.0 mm Less
Potência bruta nominal total - SAE J1995 1.516 kW 1.750 min-1 (2.032 HP 1.750 min-1) 1.516 kW 1.750 min-1 (2.032 HP 1.750 min-1) Less
Potência líquida nominal total - ISO 3046/1 1.516 kW 1.750 min-1 (2.032 HP 1.750 min-1) 1.516 kW 1.750 min-1 (2.032 HP 1.750 min-1) Less
Potência líquida nominal total - SAE J1349 1.516 kW 1.750 min-1 (2.032 HP 1.750 min-1) 1.516 kW 1.750 min-1 (2.032 HP 1.750 min-1) Less

Acessórios

Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um pacote contra desgaste que consiste em: - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque Less
Tipo Furo de inspeção na monolança BH Furo de inspeção na monolança BH Less
Tipo Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Less
Tipo Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Less
Tipo Passadiços com trilhos na lança (FS e BH) Passadiços com trilhos na lança (FS e BH) Less
Tipo Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Less
Tipo A lança e os braços têm alívio de tensão após a soldagem A lança e os braços têm alívio de tensão após a soldagem Less
Tipo Lança e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundição de aço maciça nas áreas de articulação Lança e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundição de aço maciça nas áreas de articulação Less
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um pacote contra desgaste que consiste em: - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores Less
Tipo Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Less

Motor

Modelo do Motor 2 × Cat® C32 2 × Cat® C32 Less
Potência Bruta - SAE J1995 2032.0 HP 1516.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 2032.0 HP 1516.0 kW Less
Observação Opção de comando elétrico disponível (1400 kW) na 6040 AC/6040 AC FS Opção de comando elétrico disponível (1400 kW) na 6040 AC/6040 AC FS Less

Caçamba

Capacidade da Caçamba - Retroescavadeira (coroada 1:1) 28.8 yd3 22.0 m3 Less
Capacidade da Caçamba - Pá Frontal (coroada 2:1) 28.8 yd3 22.0 m3 Less

Especificação de Operação

Carga Útil da Caçamba 44.0 toneladas 40.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Retroescavadeira 449.0 toneladas 407.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Pá Frontal 446.0 toneladas 405.0 toneladas métricas Less

Motor Elétrico - 6040 AC/6040 AC FS

Frequência 50 Hz (60 Hz mediante pedido) 50 Hz (60 Hz mediante pedido) Less
Saída 1877.0 HP 1400.0 kW Less
Corrente Nominal IN 156 A (a 6,6 kV) 156 A (a 6,6 kV) Less
Revoluções 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) Less
Corrente inicial 350% de IN (197% de IN opcional) 350% de IN (197% de IN opcional) Less
Tipo Controle do limite de energia pelo Sistema de Gerenciamento da Bomba Controle do limite de energia pelo Sistema de Gerenciamento da Bomba Less
Tipo Motor elétrico personalizado com folga maior entre o rotor e o estator para suportar condições de mineração severas Motor elétrico personalizado com folga maior entre o rotor e o estator para suportar condições de mineração severas Less
Tipo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Less
Tensão 6,6 kV ± 10% (outro mediante pedido) 6,6 kV ± 10% (outro mediante pedido) Less

Sistemas de Comando

Combinação Equilibrada de Potência e Eficiência


Conceito de Motor Duplo

Mantenha o Funcionamento com Mais Consistência


Sistema TriPower

Capacidade de Escavação Superior e Fatores de Enchimento da Caçamba


Sistema Hidráulico

Facilidade de Manutenção e Maior Produtividade


Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente

Arrefecimento de Óleo Mais Eficiente para Maior Vida Útil do Componente


Sistema de Gerenciamento da Bomba

Eficiência, Vida Útil do Componente e Resposta do Controle Aprimorados


Circuito de Oscilação de Loop Fechado

Uso de Energia Mais Eficiente e Movimento de Levantamento da Lança Mais Rápido Durante a Oscilação


Cabine do Operador

Garantindo a Segurança e o Conforto dos Operadores


Sistema de Controle Eletrônico

Opere com Confiança


Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia

Desenvolvimento da Mina para Maior Segurança e Produtividade


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Opções de Acessório Frontal e Estruturas

Reforçando o Investimento com Estruturas Robustas e Duráveis


Sistema de Oscilação

Vida Útil do Componente Mais Longa para Melhor Confiabilidade do Sistema de Oscilação


Material Rodante

Resistente e Duradouro


Segurança

Projetada Tendo a Segurança Como Nossa Principal Prioridade


Facilidade de Manutenção

Projetada para Colocá-lo de Volta ao Trabalho Rapidamente


Suporte ao Cliente

Mantenha o Funcionamento com o Serviço e Suporte de Nossa Rede Mundial Incomparável


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor


6040/6040 FS Equipamento Padrão

Acessório da escavadeira shovel TriPower

Sistema de arrefecimento de óleo independente

Casa de máquinas de passagem espaçosa

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Sistema eletrônico integrado: Plataforma de Controle e Monitoramento (CAMP, Control and Monitoring Platform)

Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System)

Controle de torque no circuito de oscilação de loop fechado

Sistema de lubrificação central automática

Luzes de trabalho LED

6040/6040 FS Equipamento Opcional

GERAL
  • Pintura personalizada

SUPERESTRUTURA
  • Guindaste de serviço hidráulico na superestrutura com motor auxiliar
  • Um contêiner redondo ou dois para cilindros padrão de 200 l (53 gal) (em vez de um contêiner de graxa de 1.000 l (264 gal))
  • Enchimento de contêineres redondos via estação de serviço
  • Diversas opções para baixas temperaturas

CABINE
  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado duplo (redundância)
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema de monitoramento por câmera

MATERIAL RODANTE
  • Largura do trackpad de 1.400 mm (4 pés 7 pol) ou 1.600 mm (5 pés 3 pol)
  • Lubrificação automática dos roletes pelo sistema de lubrificação central
  • Chapa da tampa abaixo do chassi (chapa do cárter)
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.