< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Escavadeiras Hidráulicas Shovel da Cat®: sucesso comprovado em quase todas as aplicações de mineração de superfície em todo o mundo.

Dados Gerais

Unidades:
Saída do Motor - SAE J1995 Cat® C18 - 522 kW (700 HP); Cummins® QSK19 - 477 kW (640 HP) Cat® C18 - 522 kW (700 HP); Cummins® QSK19 - 477 kW (640 HP) Less
Capacidade da Caçamba Padrão Escavadeira de Face (SAE 2:1) - 7 m3 (9,2 yd3); Retroescavadeira de rocha padrão (SAE 1:1) - 6 m3 (7,8 yd3); Retroescavadeira M.E. (Mass Excavation, Alta Produtividade) (SAE 1:1) - 7 m3 (9,2 yd3) Escavadeira de Face (SAE 2:1) - 7 m3 (9,2 yd3); Retroescavadeira de rocha padrão (SAE 1:1) - 6 m3 (7,8 yd3); Retroescavadeira M.E. (Mass Excavation, Alta Produtividade) (SAE 1:1) - 7 m3 (9,2 yd3) Less
Capacidade do tanque de combustível 343.0 gal 1300.0 B Less

Pesos Operacionais com Material Rodante Padrão - Unidade de Escavadeira - Cat® C18

Trackpads padrão - Pressão sobre o solo 16,7 N/cm² (24,2 lb/pol²) 16,7 N/cm² (24,2 lb/pol²) Less
Trackpads padrão - Peso operacional 231920.0 lb 105200.0 kg Less
Trackpads padrão - Largura da almofada 23.6 pol 600.0 mm Less
Trackpads padrão - Largura acima das almofadas 14.44 pés 4400.0 mm Less
Opção de trackpads - Pressão sobre o solo 13,5 N/cm² (19,6 lb/pol²) 13,5 N/cm² (19,6 lb/pol²) Less
Opção de trackpads - Peso operacional 235010.0 lb 106600.0 kg Less
Opção de trackpads - Largura da almofada 29.5 pol 750.0 mm Less
Opção de trackpads - Largura acima das almofadas 14.93 pés 4550.0 mm Less

Pesos Operacionais com Material Rodante Padrão - Unidade de Retroescavadeira - Cat® C18

Trackpads padrão - Pressão sobre o solo 16,7 N/cm² (24,2 lb/pol²) 16,7 N/cm² (24,2 lb/pol²) Less
Trackpads padrão - Peso operacional 232810.0 lb 105600.0 kg Less
Trackpads padrão - Largura da almofada 23.6 pol 600.0 mm Less
Trackpads padrão - Largura acima das almofadas 14.44 pés 4400.0 mm Less
Opção de trackpads - Pressão sobre o solo 13,6 N/cm² (19,7 lb/pol²) 13,6 N/cm² (19,7 lb/pol²) Less
Opção de trackpads - Peso operacional 235890.0 lb 107000.0 kg Less
Opção de trackpads - Largura da almofada 29.5 pol 750.0 mm Less
Opção de trackpads - Largura acima das almofadas 14.93 pés 4550.0 mm Less

Pesos Operacionais com Material Rodante Padrão - Unidade de Escavadeira - Cummins® QSK19

Trackpads padrão - Pressão sobre o solo 16,3 N/cm² (23,6 lb/pol²) 16,3 N/cm² (23,6 lb/pol²) Less
Trackpads padrão - Peso operacional 226850.0 lb 102900.0 kg Less
Opção de trackpads - Pressão sobre o solo 13,2 N/cm² (19,1 lb/pol²) 13,2 N/cm² (19,1 lb/pol²) Less
Opção de trackpads - Peso operacional 229940.0 lb 104300.0 kg Less

Pesos Operacionais com Material Rodante Padrão - Unidade de Retroescavadeira - Cummins® QSK19

Trackpads padrão - Pressão sobre o solo 16,4 N/cm² (23,8 lb/pol²) 16,4 N/cm² (23,8 lb/pol²) Less
Trackpads padrão - Peso operacional 227740.0 lb 103300.0 kg Less
Opção de trackpads - Pressão sobre o solo 13,3 N/cm² (19,3 lb/pol²) 13,3 N/cm² (19,3 lb/pol²) Less
Opção de trackpads - Peso operacional 230820.0 lb 104700.0 kg Less

Motores Diesel - Versão 1 - Cat® C18 Tier 3

Aspiração Turboalimentado e resfriado a ar Turboalimentado e resfriado a ar Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pol3 18.1 B Less
Certificado de emissão Tier 4i da EPA dos EUA; Tier III B de NRMM da Europa Tier 4i da EPA dos EUA; Tier III B de NRMM da Europa Less
Fabricação e modelo C18 Cat C18 Cat Less
Máx. máx. sem redução 1.500 m (4.900 pés) a.s.l. 1.500 m (4.900 pés) a.s.l. Less
Nº de cilindros (cada motor) 6 6 Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Potência bruta nominal total SAE J1995 522 kW (700 HP) 1.800 min-1 522 kW (700 HP) 1.800 min-1 Less
Potência líquida nominal total ISO 3046/1 496 kW (665 HP) 1.800 min-1 496 kW (665 HP) 1.800 min-1 Less
Potência líquida nominal total SAE J1349 496 kW (665 HP) 1.800 min-1 496 kW (665 HP) 1.800 min-1 Less

Motores Diesel - Versão 2 - Cummins® QSK19 Tier 1

Aspiração Com turbocompressor e pós-arrefecedor Com turbocompressor e pós-arrefecedor Less
Diâmetro Interno 6.25 pol 159.0 mm Less
Cilindrada 1159.0 pol3 19.0 B Less
Fabricação e modelo Cummins QSK19 Cummins QSK19 Less
Máx. máx. sem redução 3.100 m (10.200 pés) a.s.l. 3.100 m (10.200 pés) a.s.l. Less
Nº de cilindros (cada motor) 6 6 Less
Curso 6.25 pol 159.0 mm Less
Potência bruta nominal total SAE J1995 477 kW (640 HP) 1.800 min-1 477 kW (640 HP) 1.800 min-1 Less
Potência líquida nominal total ISO 3046/1 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 Less
Potência líquida nominal total SAE J1349 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 Less

Sistema Elétrico

Alternador - Versão Cat 150 A 150 A Less
Alternador - Versão Cummins 175 A 175 A Less
Baterias (12 V cada) - Versão Cat 2 x 210 Ah 2 x 210 Ah Less
Baterias (12 V cada) - Versão Cummins 2 x 170 Ah 2 x 170 Ah Less
Baterias (12 V cada) - instalação em série/paralela - Versão Cat 210 Ah-24 V 210 Ah-24 V Less
Baterias (12 V cada) - instalação em série/paralela - Versão Cummins 170 Ah-24 V 170 Ah-24 V Less
Tensão do Sistema 24 V 24 V Less
Holofotes de trabalho - Versão Cummins 6 x luzes Halógenas 6 x luzes Halógenas Less

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Capacidade do reservatório hidráulico aprox. 1.300 l (343 gal EUA) aprox. 1.300 l (343 gal EUA) Less
Bombas principais 2 x bombas variáveis de placa oscilante 2 x bombas variáveis de placa oscilante Less
Bombas principais - Máx. fluxo de óleo - Versão Cat 2 x 552 l/min (2 x 146 gal/min EUA) 2 x 552 l/min (2 x 146 gal/min EUA) Less
Bombas principais - Máx. fluxo de óleo - Versão Cummins 2 x 587 l/min (2 x 155 gal/min EUA) 2 x 587 l/min (2 x 155 gal/min EUA) Less
Máx. pressão, acessório, percurso 30 MPa = 300 bar (4.350 lb/pol²) 30 MPa = 300 bar (4.350 lb/pol²) Less
Máx. pressão, sistema de oscilação 32 MPa = 320 bar (4.640 lb/pol²) 32 MPa = 320 bar (4.640 lb/pol²) Less
Bomba de oscilação Bomba reversível de placa oscilante Bomba reversível de placa oscilante Less
Bomba de oscilação - Máx. fluxo de óleo - Versão Cat 76.0 gal/min 287.0 l/min Less
Bomba de oscilação - Máx. fluxo de óleo - Versão Cummins 81.0 gal/min 307.0 l/min Less
Volume total de fluido hidráulico aprox. 1.700 l (449 gal EUA) aprox. 1.700 l (449 gal EUA) Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Diâmetro do Ventilador 3.05 pés 930.0 mm Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão Cat 123.0 gal/min 467.0 l/min Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão Cummins 131.0 gal/min 496.0 l/min Less

Cabine do Operador

Dimensões internas Comprimento: 1.800 mm (5 pés 11 pol); Largura: 1.300 mm (4 pés 3 pol); Altura: 1.900 mm (6 pés 3 pol) Comprimento: 1.800 mm (5 pés 11 pol); Largura: 1.300 mm (4 pés 3 pol); Altura: 1.900 mm (6 pés 3 pol) Less
Nível dos olhos do operador aprox. 4,3 m (14 pés e 1 pol) aprox. 4,3 m (14 pés e 1 pol) Less

Sistema de Oscilação

Máx. velocidade de oscilação - Versão Cat 5.1 RPM 5.1 RPM Less
Máx. velocidade de oscilação - Versão Cummins 5.4 RPM 5.4 RPM Less
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Less
Comando de Oscilação Transmissão planetária compacta com motor do pistão axial Transmissão planetária compacta com motor do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 8 8 Less
Nivelamento dos comandos de percurso Máx. 72% Máx. 72% Less
Máx. força de tração 652 kN (66 t = 146.520 lb) 652 kN (66 t = 146.520 lb) Less
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 1 1 Less
Trackpads (cada lado) 48 48 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 1 motor do pistão axial 1 transmissão planetária com 1 motor do pistão axial Less
Velocidade de percurso Máx. 2,7 km/h (1,68 mph) Máx. 2,7 km/h (1,68 mph) Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do tambor de graxa 2.1 gal 8.0 B Less

Serviço e Suporte à Máquina

Os engenheiros de serviço treinados em fábrica da Caterpillar estão disponíveis em todo o mundo para fornecer aos nossos clientes o suporte necessário para atender às exigências de sua produção.


TriPower™ (Configurações FS Apenas)

A Caterpillar usa um projeto de lança exclusivo que emprega balancins triangulares giratórios para gerar alavanca mecânica e controle superiores.


Sistemas de Transmissão Eficientes

As escavadeiras hidráulicas shovel da Cat são equipadas com um ou dois motores a diesel ou uma opção de direção elétrica.


Sistema de Gerenciamento da Bomba

O sistema de controle da bomba avalia continuamente os valores reais de funcionamento do motor e do sistema hidráulico com os valores definidos e ajusta a potência da bomba para desempenho ideal.


Sistema de Arrefecimento de Óleo Superior

O sistema de arrefecimento utiliza bombas dedicadas para fornecer capacidade de arrefecimento, conforme necessário, se o motor estiver funcionando em marcha lenta ou sob carga, considerando que as máquinas dos nossos concorrentes só fornecem arrefecimento quando o motor está sob carga e a escavadeira está operando. Por conseguinte, em escavadeiras hidráulicas shovel da Cat, o fluido hidráulico circula pelo sistema de arrefecimento, mesmo quando a escavadeira está aguardando o próximo caminhão.


Circuito de Oscilação de Loop Fechado

O circuito de oscilação de loop fechado da Cat resulta em movimentos rápidos de levantamento de lança durante a oscilação.


Sistema Hidráulico Simples e Eficiente

O bloco de válvulas hidráulicas principais está localizado no topo da lança. Este projeto reduz o número total de mangueiras que são necessárias e assegura que estejam perfeitamente organizadas para operação segura, fácil inspeção e manutenção rápida.


Material Rodante Resistente

Os materiais rodantes Cat são reforçados e duradouros.


Sistema de Monitoramento e de Diagnóstico

Aprimorando os recursos de diagnóstico e fornecendo funções detalhadas de diagnóstico de falhas, o Sistema de Controle da Placa utiliza sensores em toda a máquina para monitorar os dados de operação, registrar falhas e notificar o operador visual e audivelmente.


Sistema de Controle Eletro-hidráulico

Todas as escavadeiras hidráulicas shovel da Cat de modelo maior utilizam um sistema de controle eletro-hidráulico que transmite eletronicamente os sinais de acionamento das alavancas manuais. Diagnóstico de falhas simplificado e rotinas de diagnóstico avançadas levam ao aumento do tempo de atividade.


Acessibilidade da Máquina

Os sistemas em todas as escavadeiras hidráulicas shovel da Cat são projetados para facilitar o acesso, aumentando a capacidade de manutenção.


Projeto da Cabina Seguro e Confortável

As cabinas da escavadeira hidráulica da Cat possuem um sistema de proteção contra queda de objetos (FOPS, falling object protection system) e atendem aos padrões DIN ISO 3449. São equipadas com cadeiras confortáveis de ajuste múltiplo, amplo espaço para as pernas, excelente visibilidade, controle de temperatura, redução de ruídos e controles projetados ergonomicamente.


Controle da Caçamba Seguro

O limitador de reversão automática TriPower impede que a caçamba vá para muito longe e minimiza o potencial de vazamento de material no acessório ou na cabina.


Desligamentos de Emergência

Um interruptor de desligamento padrão facilmente acessível localizado na cabina desliga o sistema elétrico no caso de emergências.


6015/6015 FS Equipamento Padrão

Acessório da escavadeira TriPower (FS apenas)

Sistema de arrefecimento de óleo independente

Sistema hidráulico de 3 circuitos

Controle de torque no circuito de oscilação de loop fechado

Sistema de lubrificação central automática

Rolamento de rolos de oscilação de pista tripla

6015/6015 FS Equipamento Opcional

Geral
  • Engradado de exportação
  • Acabamento de acordo com as cores corporativas do usuário final
  • Personalização de logotipos de acordo com a especificação do cliente

Superestrutura
  • Luz de xenônio
  • Separador de água de alta capacidade
  • Conexão de abastecimento rápido para combustível
  • Passadiço com etapas de acesso no módulo do motor (padrão na versão C18)
  • Centrífuga para filtragem do óleo do motor
  • Vários pacotes para baixas temperaturas

Cabine
  • Rádio com alto-falante e antena
  • Na unidade de ar condicionado montada no teto

Material Rodante
  • Largura do trackpad 500 mm, 750 mm ou 900 mm
  • Guias de esteiras
  • Material rodante High-LC

Acessório
  • Luz de xenônio na lança
  • Pacotes especiais contra desgaste
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido