< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Com mais 190 entregas em todo o mundo, a Cat 6018/6018 FS comprovou a sua eficiência como escavadeira hidráulica shovel durável e versátil. Junto com grande parte da mesma tecnologia avançada disponível em suas contrapartes maiores da Cat, a FS 6018/6018 oferece a capacidade de produtividade e facilita a mobilidade e a flexibilidade de que você precisa de uma máquina de 180 toneladas métricas. Quando combinada aos nossos caminhões fora-de-estrada da Série 773, 775 ou 777, você terá a experiência da eficiência operacional e produtividadeque você procura, com o suporte de nossa inigualável rede do revendedor Cat.

Dados Gerais

Unidades:
Saída do Motor - SAE J1995 858 kW (1.150 HP) 858 kW (1.150 HP) Less
Capacidade da Caçamba Padrão Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 10 m³ (13,1 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 10 m³ (13,1 yd³) Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 10 m³ (13,1 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 10 m³ (13,1 yd³) Less
Peso Operacional Escavadeira de Face - 183 toneladas métricas (202 toneladas); Retroescavadeira - 186 toneladas métricas (205 toneladas) Escavadeira de Face - 183 toneladas métricas (202 toneladas); Retroescavadeira - 186 toneladas métricas (205 toneladas) Less
Saída do motor SAE J1995 - 2 × Cat C18 ACERT 1150.0 HP 858.0 kW Less

Sistema Hidráulico com Sistema de Controle da Bomba

Capacidade do reservatório hidráulico - aproximadamente 528.0 gal 2000.0 L Less
Bombas principais - Versão AC 2 × bombas variáveis do pistão axial 2 × bombas variáveis do pistão axial Less
Bombas principais - Versão a diesel 4 × bombas variáveis de placa oscilante 4 × bombas variáveis de placa oscilante Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 2 × 578 l/min (2 × 153 gal/min) 2 × 578 l/min (2 × 153 gal/min) Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 4 × 412 l/min (4 × 109 gal/min) 4 × 412 l/min (4 × 109 gal/min) Less
Pressão máxima, acessório 4350.0 lb/pol² 300.0 bar Less
Pressão máxima, bombas de oscilação 5365.0 lb/pol² 370.0 bar Less
Bombas de oscilação - Versão AC 1 × bomba reversível de placa oscilante 1 × bomba reversível de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Versão a diesel 2 × bombas reversíveis de placa oscilante 2 × bombas reversíveis de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 516 l/min (136 gal/min) 516 l/min (136 gal/min) Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 2 × 288 l/min (2 × 76 gal/min) 2 × 288 l/min (2 × 76 gal/min) Less
Volume total de fluido hidráulico - aproximadamente 660.0 gal 2500.0 L Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Diâmetro dos ventiladores 2 × 1.120 mm (2 × 3 pés 8 pol) 2 × 1.120 mm (2 × 3 pés 8 pol) Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão AC 608 x 218 l/min (161 x 58 gal/min) 608 x 218 l/min (161 x 58 gal/min) Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão diesel 2 × 412 l/min (2 × 109 gal/min) 2 × 412 l/min (2 × 109 gal/min) Less

Cabina do Operador

Componentes O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento Less
Componentes Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, Less
Componentes Rolete cego no para-brisa Rolete cego no para-brisa Less
Componentes Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Less
Componentes Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Less
Componentes FOPS (proteção contra pedras; precisão aprovada para norma DIN ISO 3449) integrado na estrutura da cabina FOPS (proteção contra pedras; precisão aprovada para norma DIN ISO 3449) integrado na estrutura da cabina Less
Componentes Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Less
Componentes Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Less
Componentes Kit de fiação elétrica de saída de emergência Kit de fiação elétrica de saída de emergência Less
Componentes Acesso à máquina por meio de escada mecânica retrátil operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio de escada mecânica retrátil operada hidraulicamente Less
Componentes Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Less
Dimensões internas da cabina - Altura 7.05 pés 2150.0 mm Less
Dimensões internas da cabina - Comprimento 5.91 pés 1800.0 mm Less
Dimensões internas da cabina - Largura 4.27 pés 1300.0 mm Less
Novas Características do Sistema de Controle da Placa (BCS, Board Control System): Sistema de monitoramento eletrônico e registro de dados para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico Sistema de monitoramento eletrônico e registro de dados para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico Less
Nível dos olhos do operador: Versão AC - aproximadamente 20.34 pés 6.2 m Less
Nível dos olhos do operador: Versão diesel - aproximadamente 17.72 pés 5.4 m Less

Sistema de Oscilação

Velocidade máxima de oscilação - Versão AC 4.1 rpm 4.1 rpm Less
Velocidade máxima de oscilação - Versão diesel 4.7 rpm 4.7 rpm Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Less
Comandos de Oscilação 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 8 8 Less
Componentes Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Less
Componentes Guias de esteiras Guias de esteiras Less
Componentes Alarme de percurso acústico Alarme de percurso acústico Less
Componentes Trackpads com garra dupla forjados Trackpads com garra dupla forjados Less
Componentes Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas Less
Componentes Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Less
Componentes Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Less
Nivelamento dos comandos de percurso - máximo 88.0 % 88.0 % Less
Força de tração máxima 278440.0 lb 1239.0 kN Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio Less
Trackpads (cada lado) 47 47 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 1 motor do pistão axial 1 transmissão planetária com 1 motor do pistão axial Less
Velocidades de percurso: Versão AC - máxima 1.06 mph 1.7 km/h Less
Velocidades de percurso: Versão diesel - máxima 1.43 mph 2.3 km/h Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do Barril de Graxa 53.0 gal 200.0 L Less

Peso Operacional

Retroescavadeira - Pressão sobre o solo 18,6 N/cm² (27,3 lb/pol²) 18,6 N/cm² (27,3 lb/pol²) Less
Retroescavadeira - Peso operacional 410060.0 lb 186000.0 kg Less
Retroescavadeira - Trackpads padrão 2.62 pés 800.0 mm Less
Escavadeira - Pressão sobre o solo 18,5 N/cm² (26,9 lb/pol²) 18,5 N/cm² (26,9 lb/pol²) Less
Escavadeira - Peso operacional 404320.0 lb 183400.0 kg Less
Escavadeira - Trackpads padrão 2.62 pés 800.0 mm Less

Sistema Elétrico (direção a diesel)

Baterias (12 V cada) - instalação em série/paralela 4 × 210 Ah; 420 Ah - 24 V 4 × 210 Ah; 420 Ah - 24 V Less
Tensão do sistema 24 V 24 V Less
Holofotes de trabalho 8 × luzes de Xenônio 8 × luzes de Xenônio Less

Estação de Serviço Retrátil

Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Less

Motores a Diesel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiração Turboalimentado e resfriado a ar Turboalimentado e resfriado a ar Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Cilindradas 1105.0 pol3 18.1 L Less
Emissões Em conformidade E.P.A. Flex, Flex da UE Em conformidade E.P.A. Flex, Flex da UE Less
Capacidade do tanque de combustível 845.0 gal 3200.0 L Less
Fabricação e modelo 2 × Cat C18 (Tier 3) 2 × Cat C18 (Tier 3) Less
Altitude máxima sem queda de potência a 20 °C (68 °F) - acima do nível do mar 6560.0 pés 2000.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 6 6 Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Potência bruta nominal total - SAE J1995 858 KW 1.800 min-1 (1.150 HP 1.800 min-1) 858 KW 1.800 min-1 (1.150 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total - ISO 3046/1 824 KW 1.800 min-1 (1.104 HP 1.800 min-1) 824 KW 1.800 min-1 (1.104 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total - SAE J1349 824 KW 1.800 min-1 (1.104 HP 1.800 min-1) 824 KW 1.800 min-1 (1.104 HP 1.800 min-1) Less

Acessórios

Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda ent Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda ent Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Orientação da caçamba de ângulo constante automática horizontal - Orientação da caçamba de ângulo constante automáti - Orientação da caçamba de ângulo constante automática horizontal - Orientação da caçamba de ângulo constante automáti Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque Less
Tipo Furo de inspeção na lança (FS) Furo de inspeção na lança (FS) Less
Tipo Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Less
Tipo Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Less
Tipo Os procedimentos de soldagem permitem a contra-soldagem interna (solda de preparação dupla) quando possível Os procedimentos de soldagem permitem a contra-soldagem interna (solda de preparação dupla) quando possível Less
Tipo As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem Less
Tipo Lanças e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço maciça Lanças e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço maciça Less
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Proteção da borda Inferior - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Proteção da borda Inferior Less

Motor

Modelo do Motor 2 × Cat® C18 ACERT™ 2 × Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 1150.0 HP 858.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J 1349 1104.0 HP 824.0 kW Less
Observação Opção de comando elétrico disponível (650 kW) na 6018 AC/6018 AC FS Opção de comando elétrico disponível (650 kW) na 6018 AC/6018 AC FS Less

Caçamba

Capacidade da Caçamba - Retroescavadeira (coroada 1:1) 13.1 yd3 10.0 m3 Less
Capacidade da Caçamba - Pá Frontal (coroada 2:1) 13.1 yd3 10.0 m3 Less

Especificação de Operação

Média da Caçamba 20.0 toneladas 18.0 toneladas Less
Peso Operacional - Retroescavadeira 205.0 toneladas 186.0 toneladas Less
Peso Operacional - Pá Frontal 202.0 toneladas 183.0 toneladas Less

Motor Elétrico - 6018 AC/6018 AC FS

Frequência 50 Hz (60 Hz mediante pedido) 50 Hz (60 Hz mediante pedido) Less
Saída 650 kW 650 kW Less
IN da corrente nominal 72 A (a 6,3 kV) 72 A (a 6,3 kV) Less
Revoluções 1.500 min-1 (1.800 min-1 mediante pedido) 1.500 min-1 (1.800 min-1 mediante pedido) Less
Corrente inicial 350% de IN (197% de IN opcional) 350% de IN (197% de IN opcional) Less
Tipo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Less
Tensão 6,3 kV ± 10% (outro mediante pedido) 6,3 kV ± 10% (outro mediante pedido) Less

Sistemas de Comando

Combinação Equilibrada de Potência e Eficiência


Conceito de Motor Duplo

Mantenha o Funcionamento com Mais Consistência


Sistema TriPower (Máquinas com Pá Frontal)

Capacidade de Escavação Superior e Fatores de Enchimento da Caçamba


Sistema Hidráulico

Facilidade de Manutenção e Maior Produtividade


Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente

Arrefecimento de Óleo Mais Eficiente para Maior Vida Útil do Componente


Sistema de Gerenciamento da Bomba

Eficiência, Vida Útil do Componente e Resposta do Controle Aprimorados


Circuito de Oscilação de Loop Fechado

Uso de Energia Mais Eficiente e Movimento de Levantamento da Lança Mais Rápido Durante a Oscilação


Cabina do Operador

Garantindo a Segurança e o Conforto dos Operadores


Sistema de Controle Eletrônico

Opere com Confiança


Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia

Desenvolvendo a Mina para Maior Segurança e Produtividade


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Opções de Acessório Frontal e Estruturas

Reforçando o Investimento com Estruturas Robustas e Duráveis


Sistema de Oscilação

Vida Útil do Componente Mais Longa para Melhor Confiabilidade do Sistema de Oscilação


Material Rodante

Resistente e Duradouro


Segurança

Projetada tendo a Segurança como Nossa Principal Prioridade


Facilidade de Manutenção

Projetada para Colocá-lo de Volta ao Trabalho Rapidamente


Suporte ao Cliente

Mantenha o Funcionamento com o Serviço e Suporte de Nossa Rede Mundial Incomparável


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor


6018/6018 FS Equipamento Padrão

• Conceito de motor duplo

• Acessório da escavadeira TriPower

• Sistema de arrefecimento de óleo independente

• Sistema hidráulico de 3 circuitos

• Controle do servo eletrônico-hidráulico

• Sistema de Controle da Placa (BCS, Board Control System)

• Controle de torque no circuito de oscilação de loop fechado

• Sistema de lubrificação central automática

• Luzes de trabalho de xenônio

6018/6018 FS Equipamento Opcional

GERAL
  • Engradado de exportação
  • Acabamento de acordo com as cores corporativas do usuário final

SUPERESTRUTURA
  • Sistema de câmera
  • Separador de água de alta capacidade
  • Vários pacotes para baixas temperaturas

CABINA
  • Vários sistemas de aquecimento e de ar-condicionado
  • Roletes cegos em todas as janelas
  • Instrumentação adicional

MATERIAL RODANTE
  • Largura do trackpad de 600 mm (2 pés)
  • Chapa deslizante

ACESSÓRIO
  • Protetores para os cilindros da lança do acessório FS
  • Luz de xenônio na lança
  • Pacotes especiais contra desgaste
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.