< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Entendemos os desafios que você enfrenta, a importância da confiabilidade e a relação entre atividade e a produtividade. É por isso que nos esforçamos continuamente para produzir as escavadeiras hidráulicas de mineração mais seguras, confiáveis e produtivas possível. Oferecendo a faixa de carga útil mais ampla entre os fabricantes do setor, a capacidade de ser combinada à nossa linha popular de caminhões de mineração e o suporte de nossa rede de primeira linha do revendedor Cat, de classe internacional, estamos posicionados de modo exclusivo a fim de fazer parceria com você para ajudar a alcançar os objetivos de produtividade. Entendemos o que é importante para você. Nossas escavadeiras hidráulicas de mineração são construídas tendo você em mente. Porque em mineração, todos os dias são importante, e cada carga conta.

Dados Gerais

Unidades:
Saída do Motor - SAE J1995 1.140 kW (1.530 HP) 1.140 kW (1.530 HP) Less
Capacidade da Caçamba Padrão Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 16,5 m³ (21,6 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 17 m³ (22,2 yd³) Escavadeira de Face (coroada 2:1) - 16,5 m³ (21,6 yd³); Retroescavadeira (coroada 1:1) - 17 m³ (22,2 yd³) Less
Peso Operacional Escavadeira de Face - 294 toneladas métricas (324 toneladas); Retroescavadeira - 296 toneladas métricas (326 toneladas) Escavadeira de Face - 294 toneladas métricas (324 toneladas); Retroescavadeira - 296 toneladas métricas (326 toneladas) Less
Saída do motor SAE J1995 - 2 × Cat C27 ACERT 1530.0 HP 1140.0 kW Less

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Capacidade do reservatório hidráulico - aproximadamente 660.0 gal 2500.0 l Less
Bombas principais 4 × bombas variáveis de placa oscilante 4 × bombas variáveis de placa oscilante Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 4 × 543 l/min (4 × 143 gal/min) 4 × 543 l/min (4 × 143 gal/min) Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 4 × 552 l/min (4 × 146 gal/min) 4 × 552 l/min (4 × 146 gal/min) Less
Pressão máxima, acessório 4495.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Pressão máxima, bombas de oscilação 5080.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão máxima, percurso 5220.0 lb/pol² 360.0 bar Less
Bombas de oscilação 2 × bombas duplas reversíveis de placa oscilante 2 × bombas duplas reversíveis de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 2 × 426 l/min (2 × 113 gal/min) 2 × 426 l/min (2 × 113 gal/min) Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 2 × 394 l/min (2 × 104 gal/min) 2 × 394 l/min (2 × 104 gal/min) Less
Volume total de fluido hidráulico - aproximadamente 925.0 gal 3500.0 l Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Diâmetro dos ventiladores 2 × 1.220 mm (2 × 48 pol) 2 × 1.220 mm (2 × 48 pol) Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão AC 2 × 459 l/min (2 × 121 gal/min) 2 × 459 l/min (2 × 121 gal/min) Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão diesel 2 × 467 l/min (2 × 123 gal/min) 2 × 467 l/min (2 × 123 gal/min) Less

Cabine do Operador

Componentes Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado montados embaixo do teto Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado montados embaixo do teto Less
Componentes Proteções externas contra sol nas janelas lateral e traseira Proteções externas contra sol nas janelas lateral e traseira Less
Componentes Painel de instrumentos robusto, incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Painel de instrumentos robusto, incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Less
Componentes Sistema de registro de dados e monitoramento eletrônico do BCS para sinais vitais e dados de serviço dos motores, do sistema hidráulico e do sistema de lubrificação Sistema de registro de dados e monitoramento eletrônico do BCS para sinais vitais e dados de serviço dos motores, do sistema hidráulico e do sistema de lubrificação Less
Componentes Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Less
Componentes Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Less
Componentes O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento Less
Componentes Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Less
Componentes Roletes cegos em todas as janelas Roletes cegos em todas as janelas Less
Componentes Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Less
Componentes Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Less
Componentes FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine Less
Componentes Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Less
Componentes Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Less
Dimensões internas da cabine - Altura 7.05 pés 2150.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Comprimento 7.22 pés 2200.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Largura 5.25 pés 1600.0 mm Less
Nível dos olhos do operador - aproximadamente 21.33 pés 6.5 m Less

Sistema de Oscilação

Velocidade máxima de oscilação - Versão AC 5.0 RPM 5.0 RPM Less
Velocidade máxima de oscilação - Versão diesel 4.6 RPM 4.6 RPM Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Less
Comandos de Oscilação 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 7 7 Less
Componentes Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes da roda motriz e dos elos de coxim, são reforçadas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes da roda motriz e dos elos de coxim, são reforçadas Less
Componentes Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Less
Componentes Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Less
Componentes Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Less
Componentes Alarme de percurso acústico Alarme de percurso acústico Less
Nivelamento dos comandos de percurso - aproximado 64.0 % 64.0 % Less
Força de tração máxima 367880.0 lb 1637.0 kN Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio Less
Trackpads (cada lado) 47 47 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios Less
Velocidade de Percurso - 1º Estágio (máximo) 0.87 mph 1.4 km/h Less
Velocidade de Percurso - 2º Estágio (máximo) 1.68 mph 2.7 km/h Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do contêiner de graxa 120.0 gal 450.0 l Less
Tipo Sistema de circuito duplo com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Less
Tipo Conectado ao sistema de lubrificação está o rolamento de rolos de oscilação com engrenagem interna e pontos de articulação de acessório, caçamba e cilindros Conectado ao sistema de lubrificação está o rolamento de rolos de oscilação com engrenagem interna e pontos de articulação de acessório, caçamba e cilindros Less
Tipo Pinhão lubrificado para engraxamento interno do anel de oscilação Pinhão lubrificado para engraxamento interno do anel de oscilação Less
Tipo Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Less
Tipo Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Less

Peso Operacional

6030 - Pressão sobre o solo 32.0 lb/pol² 22.1 N/cm2 Less
6030 - Peso operacional 653660.0 lb 296500.0 kg Less
6030 - Trackpads padrão 3.25 pés 1000.0 mm Less
6030 FS - Pressão sobre o solo 31.7 lb/pol² 21.9 N/cm2 Less
6030 FS - Peso operacional 648810.0 lb 294300.0 kg Less
6030 FS - Trackpads padrão 3.25 pés 1000.0 mm Less
Observação Outros trackpads disponíveis mediante pedido Outros trackpads disponíveis mediante pedido Less

Sistema Elétrico (direção a diesel)

Instalação em série/paralela de baterias 4 × 210 Ah - 12 V cada; 420 Ah - 24 V no total 4 × 210 Ah - 12 V cada; 420 Ah - 24 V no total Less
Tensão do sistema 24 V 24 V Less
Componentes Relés de isolação da bateria Relés de isolação da bateria Less
Componentes Interruptores de parada de emergência acessíveis no nível do solo e no módulo do motor Interruptores de parada de emergência acessíveis no nível do solo e no módulo do motor Less
Componentes 12 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho - 8 para a área de trabalho - 2 para a extremidade traseira 12 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho - 8 para a área de trabalho - 2 para a extremidade traseira Less
Componentes 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho Less
Componentes 14 luzes de serviço de LED 14 luzes de serviço de LED Less

Estação de Serviço Retrátil

Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Less

Motores Diesel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiração Turboalimentado e resfriado a ar Turboalimentado e resfriado a ar Less
Diâmetro Interno 5.42 pol 137.7 mm Less
Cilindrada 1648.0 pol3 27.0 l Less
Emissões Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA Less
Capacidade do tanque de combustível 1339.0 gal 5070.0 l Less
Fabricação e modelo 2 × Cat C27 ACERT 2 × Cat C27 ACERT Less
Altitude máxima sem queda de potência a 25 °C (77 °F) - acima do nível do mar 1640.0 pés 500.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Potência bruta nominal total - SAE J1995 1.140 KW 1.800 min-1 (1.530 HP 1.800 min-1) 1.140 KW 1.800 min-1 (1.530 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total - ISO 3046/1 1.140 KW 1.800 min-1 (1.530 HP 1.800 min-1) 1.140 KW 1.800 min-1 (1.530 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total - SAE J1349 1.140 KW 1.800 min-1 (1.530 HP 1.800 min-1) 1.140 KW 1.800 min-1 (1.530 HP 1.800 min-1) Less
Componentes Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Less
Componentes Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento Less
Componentes Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados Less
Componentes Filtro de combustível de dois estágios, incluindo separador de água Filtro de combustível de dois estágios, incluindo separador de água Less
Componentes Separador de água de alta capacidade adicional Separador de água de alta capacidade adicional Less

Acessórios

Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática para as forças hidráulicas - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática para as forças hidráulicas Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Orientação para a manutenção horizontal automática de um ângulo constante da caçamba - Orientação para a manutenção vertical automática de um ângulo constante da caçamba - Orientação para a manutenção horizontal automática de um ângulo constante da caçamba - Orientação para a manutenção vertical automática de um ângulo constante da caçamba Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque Less
Tipo Passadiços com trilhos nas lanças Passadiços com trilhos nas lanças Less
Tipo Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Less
Tipo Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Less
Tipo Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Less
Tipo As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem Less
Tipo As lanças e os braços são resistentes à torção, com projeto de caixa soldada de aço de alta tensão com fundições de aço sólido nas áreas de articulação As lanças e os braços são resistentes à torção, com projeto de caixa soldada de aço de alta tensão com fundições de aço sólido nas áreas de articulação Less
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores Less

Motor

Modelo do Motor 2 × Cat® C27 ACERT™ 2 × Cat® C27 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 1530.0 HP 1140.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 1530.0 HP 1140.0 kW Less
Observação Opção de comando elétrico disponível (1.000 kW) na 6030 AC/6030 AC FS Opção de comando elétrico disponível (1.000 kW) na 6030 AC/6030 AC FS Less

Caçamba

Capacidade da Caçamba - Retroescavadeira (coroada 1:1) 22.2 yd3 17.0 m3 Less
Capacidade da Caçamba - Pá Frontal (coroada 2:1) 21.6 yd3 16.5 m3 Less

Especificação de Operação

Carga Útil da Caçamba 34.0 toneladas 30.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Retroescavadeira 326.0 toneladas 296.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Pá Frontal 324.0 toneladas 294.0 toneladas métricas Less

Motor Elétrico - 6030 AC/6030 AC FS

Frequência 50 Hz (60 Hz mediante pedido) 50 Hz (60 Hz mediante pedido) Less
Saída 1.000 kW 1.000 kW Less
IN da corrente nominal 109 A (a 6,3 kV) 109 A (a 6,3 kV) Less
Revoluções 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) Less
Corrente inicial 450% de IN (253% de IN opcional) 450% de IN (253% de IN opcional) Less
Tipo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Motor de indução do tipo gaiola de esquilo Less
Tensão 6,3 kV ± 10% (outro sob pedido) 6,3 kV ± 10% (outro sob pedido) Less

Sistemas de Comando

Combinação Equilibrada de Potência e Eficiência


Conceito de Motor Duplo

Mantenha o Funcionamento com Mais Consistência


Sistema TriPower (Máquinas com Pá Frontal)

Capacidade de Escavação Superior e Fatores de Enchimento da Caçamba


Sistema Hidráulico

Facilidade de Manutenção e Maior Produtividade


Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente

Arrefecimento de Óleo Mais Eficiente para Maior Vida Útil do Componente


Sistema de Gerenciamento da Bomba

Eficiência, Vida Útil do Componente e Resposta do Controle Aprimorados


Circuito de Oscilação de Loop Fechado

Uso de Energia Mais Eficiente e Movimento de Levantamento da Lança Mais Rápido Durante a Oscilação


Cabine do Operador

Garantindo a Segurança e o Conforto dos Operadores


Sistema de Controle Eletrônico

Opere com Confiança


Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia

Desenvolvimento da Mina para Maior Segurança e Produtividade


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Opções de Acessório Frontal e Estruturas

Reforçando o Investimento com Estruturas Robustas e Duráveis


Sistema de Oscilação

Vida Útil do Componente Mais Longa para Melhor Confiabilidade do Sistema de Oscilação


Material Rodante

Resistente e Duradouro


Segurança

Projetada Tendo a Segurança Como Nossa Principal Prioridade


Suporte ao Cliente

Mantenha o Funcionamento com o Serviço e Suporte de Nossa Rede Mundial Incomparável


Capacidade de Serviço

Projetada para Colocá-lo de Volta ao Trabalho Rapidamente


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor


6030/6030 FS Equipamento Padrão

Acessório da Escavadeira TriPower

Sistema de arrefecimento de óleo independente

Casa de máquinas de passagem espaçosa

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Sistema eletrônico integrado: Plataforma de Controle e Monitoramento (CAMP, Control and Monitoring Platform)

Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System)

Controle de torque no circuito de oscilação de loop fechado

Sistema de lubrificação central automática

Luzes de trabalho LED

6030/6030 FS Equipamento Opcional

GERAL
  • Engradado de exportação
  • Pintura personalizada

SUPERESTRUTURA
  • Os motores C27 ACERT atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
  • Extensão do intervalo de troca de óleo para óleo do motor para até 1.000 horas
  • Guindaste de serviço hidráulico na superestrutura com motor auxiliar
  • Contêiner redondo para um barril de graxa padrão de 200 l (53 gal) (em vez de um contêiner de graxa de 450 l (119 gal))
  • Pacote para clima frio

CABINE
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) duplo (redundância)
  • Sistema de monitoramento por câmera
  • Protetor do para-brisa (FOGS)

MATERIAL RODANTE
  • Largura do trackpad 800 mm (2 pés 7 pol) ou 1.200 mm (3 pés 11 pol)
  • Chapa da tampa abaixo do chassi (chapa do cárter)

Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.