< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Você precisa de uma escavadeira que funciona. Uma escavadeira simples e durável que faz o trabalho com eficiência e segurança. A Cat 6020B foi projetada desde o princípio tendo em mente a facilidade de uso. Ela é fácil de montar, fácil de aprender, fácil de operar e fácil de manter. Para que você possa se concentrar em uma operação segura e produtiva. A nova Cat 6020B. Não é complicada.

Dados Gerais

Unidades:
Capacidade da Caçamba Padrão Retroescavadeira (coroada 1:1) 12 m³ (15,7 yd³) Retroescavadeira (coroada 1:1) 12 m³ (15,7 yd³) Less
Peso Operacional Retroescavadeira - 230 toneladas métricas (254 toneladas) Retroescavadeira - 230 toneladas métricas (254 toneladas) Less
Saída do Motor - SAE J1995 778 kW (1.043 HP) 778 kW (1.043 HP) Less

Sistema Elétrico

Tensão do Sistema 24 V 24 V Less
Baterias (12 V cada) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah Less
Baterias (12 V cada) - Instalação Em Série/Paralela 630 Ah - 24 V 630 Ah - 24 V Less
Relés de isolação da bateria interruptor manual travável e relé de desconexão automática interruptor manual travável e relé de desconexão automática Less
Componentes Botões de parada de emergência dentro da cabine, acessíveis de todos os locais de assento e do módulo do motor Botões de parada de emergência dentro da cabine, acessíveis de todos os locais de assento e do módulo do motor Less
Componentes Parada de emergência adicional no nível do solo Parada de emergência adicional no nível do solo Less
Componentes 9 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 7 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira 9 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 7 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira Less
Componentes 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho Less
Componentes 7 luzes de serviço de LED 7 luzes de serviço de LED Less
Componentes 1 lâmpada do farol no teto da cabine 1 lâmpada do farol no teto da cabine Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Diâmetro do Ventilador 4.92 pés 1500.0 mm Less
Características Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, capacidade controlada de arrefecimento disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, capacidade controlada de arrefecimento disponível sempre que o motor está em funcionamento Less
Características Fluxo de óleo variável controlado eletronicamente pelo arrefecedor e pela velocidade do ventilador Fluxo de óleo variável controlado eletronicamente pelo arrefecedor e pela velocidade do ventilador Less
Características Eficiência de arrefecimento superior para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento superior para garantir a temperatura ideal do óleo Less
Fluxo de Óleo das Bombas de Arrefecimento 211.0 gal/min 800.0 l/min Less

Cabine do Operador

Componentes Janela grande do piso da cabine com grade removível para fácil limpeza Janela grande do piso da cabine com grade removível para fácil limpeza Less
Componentes Assento do operador multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento do operador multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Less
Componentes Interruptor de segurança no assento do operador para desligamento automático do movimento Interruptor de segurança no assento do operador para desligamento automático do movimento Less
Componentes Joystick integrado no apoio de braço ajustável do assento Joystick integrado no apoio de braço ajustável do assento Less
Componentes Assento do instrutor de tamanho total com cinto de segurança e mesa de trabalho Assento do instrutor de tamanho total com cinto de segurança e mesa de trabalho Less
Componentes Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança para terceira pessoa Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança para terceira pessoa Less
Componentes Compatível com FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a ISO 3449) Compatível com FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a ISO 3449) Less
Componentes Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Less
Componentes Roletes cegos Roletes cegos Less
Componentes Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Less
Componentes Escada de emergência adicional próxima à janela de escape de emergência Escada de emergência adicional próxima à janela de escape de emergência Less
Dimensões Internas da Cabine: Altura 6.79 pés 2070.0 mm Less
Dimensões Internas da Cabine: Comprimento 7.32 pés 2230.0 mm Less
Dimensões Internas da Cabine: Largura 5.33 pés 1625.0 mm Less
Novas Características do BCS: Painel de instrumentos robusto, incluindo tela de toque colorida grande (254 mm/10 pol) Painel de instrumentos robusto, incluindo tela de toque colorida grande (254 mm/10 pol) Less
Novas Características do BCS: Assistência a diagnóstico de falhas na tela Assistência a diagnóstico de falhas na tela Less
Novas Características do BCS: Registro gráficos de dados Registro gráficos de dados Less
Novas Características do BCS: Recursos da memória de falha Recursos da memória de falha Less
Novas Características do BCS: Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados Less
Novas Características do Sistema de Controle da Placa (BCS): Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Less
Nível dos Olhos do Operador (aproximado) 18.04 pés 5.5 m Less

Sistema de Oscilação

Características Circuito de oscilação aberto com redução automática quando os joysticks estão em neutro Circuito de oscilação aberto com redução automática quando os joysticks estão em neutro Less
Características Todos os canais do anel de giro e tubos de graxa para engrenagem interna fornecidos pelo sistema automático central de lubrificação Todos os canais do anel de giro e tubos de graxa para engrenagem interna fornecidos pelo sistema automático central de lubrificação Less
Velocidade Máxima de Oscilação 4.9 rpm 4.9 rpm Less
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Less
Comandos de Oscilação 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 8 8 Less
Componentes Trackpads com garra dupla forjados Trackpads com garra dupla forjados Less
Componentes Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Less
Componentes Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira endurecidas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira endurecidas Less
Componentes Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador Less
Componentes Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Less
Componentes Alarme de percurso audível Alarme de percurso audível Less
Nivelamento dos Comandos de Percurso Aproximadamente 54% Aproximadamente 54% Less
Força de Tração Máxima 265860.0 lbf 1183.0 kN Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 3 3 Less
Trackpads (cada lado) 45 45 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios Less
Velocidade de Percurso - 1º Estágio (máximo) 0.68 mph 1.1 km/h Less
Velocidade de Percurso - 2º Estágio (máximo) 1.49 mph 2.4 km/h Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do Barril de Graxa 54.0 gal 205.0 B Less
Tipo Sistema progressivo de circuito único com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico de tempo Sistema progressivo de circuito único com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico de tempo Less
Tipo Graxa fornecida para rolamento de rolos de oscilação, todos os pontos de articulação do acessório e rolamento da caixa de engrenagens de oscilação Graxa fornecida para rolamento de rolos de oscilação, todos os pontos de articulação do acessório e rolamento da caixa de engrenagens de oscilação Less
Tipo Condição do sistema e falhas exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Condição do sistema e falhas exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Less

Acessório

Caçambas equipadas com: - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio Less
Tipo Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada Less
Tipo Aço de alta resistência com fundições de aço sólidas nas áreas de articulação Aço de alta resistência com fundições de aço sólidas nas áreas de articulação Less
Tipo Lança e braço com alívio de tensão após soldagem Lança e braço com alívio de tensão após soldagem Less
Tipo Passadiços com trilhos na lança Passadiços com trilhos na lança Less
Tipo Válvula de flutuação para função de descida da lança Válvula de flutuação para função de descida da lança Less

Peso Operacional - Retroescavadeira

Pressão Sobre o Solo 31.9 lb/pol² 22.0 N/cm2 Less
Peso Operacional 507500.0 lb 230200.0 kg Less
Trackpads Padrão 2.62 pés 800.0 mm Less

Motor Diesel

Alternador 275 A 275 A Less
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Less
Diâmetro Interno 5.71 pol 145.0 mm Less
Componentes Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade variável do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade variável do ventilador controlada eletronicamente Less
Componentes Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento Less
Componentes Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados Less
Componentes Filtro de combustível de dois estágios Filtro de combustível de dois estágios Less
Componentes Separador de água de alta capacidade adicional, incluindo bomba de escorva elétrica Separador de água de alta capacidade adicional, incluindo bomba de escorva elétrica Less
Componentes Amplo tanque de combustível que permite 24 horas de operação da máquina Amplo tanque de combustível que permite 24 horas de operação da máquina Less
Cilindrada 1959.0 pol3 32.0 B Less
Padrões de Emissões Equivalentes ao ao Tier 2 do EPA dos EUA Equivalentes ao ao Tier 2 do EPA dos EUA Less
Capacidade do Tanque de Combustível 951.0 gal 3600.0 B Less
Fabricação e Modelo C32 ACERT Cat C32 ACERT Cat Less
Altitude Máxima sem Queda de Potência - acima do nível do mar (a.s.l., above sea level) 6560.0 pés 2000.0 m Less
Nº de Cilindros 12 12 Less
Potência Bruta Nominal SAE J1995 778 kW (1.043 HP, 1.800 min-1) 778 kW (1.043 HP, 1.800 min-1) Less
Potência Líquida Nominal ISO 3046/1 778 kW (1.043 HP, 1.800 min-1) 778 kW (1.043 HP, 1.800 min-1) Less
Potência Líquida Nominal SAE J1349 778 kW (1.043 HP, 1.800 min-1) 778 kW (1.043 HP, 1.800 min-1) Less
Curso 6.38 pol 162.0 mm Less

Sistema Hidráulico com Gerenciamento Eletrônico da Bomba

O controle eletrônico da bomba contém: Controle eletrônico de limite de carga Controle eletrônico de limite de carga Less
O controle eletrônico da bomba contém: Alocação da bomba de circuito dedicada Alocação da bomba de circuito dedicada Less
O controle eletrônico da bomba contém: Retorno automático das bombas principais para fluxo zero Retorno automático das bombas principais para fluxo zero Less
O controle eletrônico da bomba contém: Redução automática da rotação do motor durante intervalos de trabalho Redução automática da rotação do motor durante intervalos de trabalho Less
O controle eletrônico da bomba contém: Redução do fluxo de óleo das bombas principais em alta temperatura do fluido hidráulico e do motor Redução do fluxo de óleo das bombas principais em alta temperatura do fluido hidráulico e do motor Less
Características Função de corte de pressão para todas as bombas principais Função de corte de pressão para todas as bombas principais Less
Características Arrefecimento do óleo da engrenagem de transmissão da bomba Arrefecimento do óleo da engrenagem de transmissão da bomba Less
Filtros: Filtros de alta pressão de fluxo completo (100 μm) para bombas principais, instalados diretamente atrás de cada bomba Filtros de alta pressão de fluxo completo (100 μm) para bombas principais, instalados diretamente atrás de cada bomba Less
Filtros: Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno completo Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno completo Less
Filtros: Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno de arrefecimento Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno de arrefecimento Less
Filtros: Filtros de pressão (6 μm) para servocircuito Filtros de pressão (6 μm) para servocircuito Less
Filtros: Filtro de óleo da transmissão (40 μm) Filtro de óleo da transmissão (40 μm) Less
Bombas Principais 6 × bombas variáveis de placa oscilante 6 × bombas variáveis de placa oscilante Less
Pressão Máxima, Acessório 4495.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Pressão Máxima, Oscilação - Aceleração 4495.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Pressão Máxima, Percurso 4495.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Fluxo de Óleo de Oscilação Máximo 216.0 gal/min 783.0 l/min Less
Fluxo de Óleo Total Máximo 621.0 gal/min 2350.0 l/min Less
Pressão Máxima, Oscilação - Desaceleração 5080.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Volume Total de Fluido Hidráulico 925.0 gal 3500.0 B Less
Capacidade do Reservatório Hidráulico 740.0 gal 2800.0 B Less

Área de Serviço Centralizada

Equipada com: Adaptadores Rápidos para: - combustível Diesel - líquido arrefecedor do motor - óleo de engrenagem da transmissão da bomba - óleo do motor (reservatório do óleo) - fluido hidráulico Adaptadores Rápidos para: - combustível Diesel - líquido arrefecedor do motor - óleo de engrenagem da transmissão da bomba - óleo do motor (reservatório do óleo) - fluido hidráulico Less
Equipada com: Tomada para partida auxiliar Cat Tomada para partida auxiliar Cat Less
Equipada com: Luz indicadora para reservatório hidráulico cheio Luz indicadora para reservatório hidráulico cheio Less
Características Área de serviço centralizada acessível no nível do solo. Área de serviço centralizada acessível no nível do solo. Less

Retroescavadeiras

Capacidade 1:1 15.7 yd3 12.0 m3 Less
Capacidade 2:1 13.8 yd3 10.6 m3 Less
Capacidade Rasa 12.0 yd3 9.2 m3 Less
Largura Interna 9.84 pés 3000.0 mm Less
Densidade Máxima do Material (solto) 1,8 t/m³ (3.030 lb/yd³) 1,8 t/m³ (3.030 lb/yd³) Less
Nº de Dentes 6 6 Less
Sistema de Dente Sistema Cat C85 Sistema Cat C85 Less
Largura Total 11.32 pés 3450.0 mm Less
Tipo Caçamba para rochas padrão Caçamba para rochas padrão Less
Peso que inclui o conjunto padrão contra desgaste 27180.0 lb 12330.0 kg Less

Motor

Modelo do Motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 1043.0 HP 778.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 1043.0 HP 778.0 kW Less

Caçamba

Capacidade da Caçamba Padrão - Retroescavadeira (Coroada 1:1) 15.7 yd3 12.0 m3 Less

Especificação de Operação

Carga Útil da Caçamba 24.0 toneladas 22.0 toneladas métricas Less
Peso Operacional 254.0 toneladas 230.0 toneladas métricas Less

Faixa de Trabalho

Profundidade Máxima de Escavação 26.57 pés 8.1 m Less
Alcance Máximo de Escavação 52.17 pés 15.9 m Less
Altura Máxima de Escavação 45.6 pés 13.9 m Less

Forças de Escavação

Força de Rasgamento Máxima 146125.0 lb 650.0 kN Less
Força de Desagregação Máxima 164050.0 lb 730.0 kN Less

Cabine do Operador de Última Geração

Proteja e Apoie seu Patrimônio Mais Importante: o Operador


Sistema Hidráulico Avançado

Desempenho Confiável de um Sistema Eficiente, Limpo e de Fácil Manutenção


Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente

Arrefecimento Eficiente do Óleo para Maior Vida Útil do Componente


Sistema de Controle Eletrônico

Opere com Confiança


Segurança

Projetada Tendo a Segurança Como Nossa Principal Prioridade


Facilidade de Manutenção

Fácil Manutenção para Maior Tempo de Atividade


Suporte ao Cliente

Suporte Contínuo do Revendedor


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Sistema de Comando

Sistema Simples e Confiável com Suporte Contínuo


Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia

Desenvolvimento da Mina para Maior Segurança e Produtividade


Sistema de Oscilação

Garantia de Eficiência e Projeto Simplificado


Material Rodante

Maior Vida Útil do Componente e Capacidade de Manutenção Superior


Caçambas e Ferramentas de Penetração no Solo Cat

Maior Produtividade, Eficiência Operacional e Capacidade de Manutenção


Estruturas da Máquina

Durabilidade Integrada na qual Você Pode Confiar


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor


6020B Equipamento Opcional

SUPERESTRUTURA
  • Pacote para clima frio
  • Abertura de enchimento rápido de lubrificante

MOTOR
  • Motor equivalente ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA

CABINE
  • Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) redundante
  • Sistema de câmera
  • Compatível com a Cat MineStar (Health, Fleet, Terrain e Detect)

MATERIAL RODANTE
  • Kit de proteção do material rodante para terrenos irregulares, incluindo chapa do cárter e proteção do encanamento traseiro

ACESSÓRIO
  • Luzes de trabalho na lança

CAÇAMBAS
  • Retroescavadeira de 12 m³ (15,7 yd³) com pacote de desgaste abrasivo para densidade de 1,8 t/m³ (3.030 lb/yd³)
  • Caçambas adicionais disponíveis, de acordo com a aplicação, no revendedor Cat local