< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Entendemos os desafios que você enfrenta, a importância da confiabilidade e a relação entre atividade e a produtividade. É por isso que nos esforçamos continuamente para produzir as escavadeiras hidráulicas shovel de mineração mais seguras, confiáveis e produtivas possível. Oferecendo a faixa de carga útil mais ampla entre os fabricantes do setor, a capacidade de ser combinada à nossa linha popular de caminhões de mineração e o suporte de nossa rede de primeira linha do revendedor Cat, de classe internacional, estamos posicionados de modo exclusivo a fim de fazer parceria com você para ajudar a alcançar os objetivos de produtividade. Entendemos o que é importante para você. Nossas escavadeiras hidráulicas shovel de mineração são construídas tendo você em mente. Porque em mineração, todos os dias são importante, e cada carga conta.

Dados Gerais

Unidades:
Saída do Motor - SAE J1995 3.360 kW (4.500 HP) 3.360 kW (4.500 HP) Less
Capacidade da Caçamba Padrão Escavadeira de Face (SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos) 2:1) - 52 m³ (68 yd³) Escavadeira de Face (SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos) 2:1) - 52 m³ (68 yd³) Less
Peso Operacional Escavadeira de Face - 980 toneladas métricas (1.080 toneladas) Escavadeira de Face - 980 toneladas métricas (1.080 toneladas) Less

Sistema Hidráulico com Sistema de Gerenciamento da Bomba

Capacidade do reservatório hidráulico - aproximadamente 2640.0 gal 10000.0 B Less
Bombas principais 8 x bombas do pistão axial de fluxo variável 8 x bombas do pistão axial de fluxo variável Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 8 × 943 l/min (8 × 249 gal/min) 8 × 943 l/min (8 × 249 gal/min) Less
Bombas principais - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 8 × 936 l/min (8 × 247 gal/min) 8 × 936 l/min (8 × 247 gal/min) Less
Pressão máxima, acessório 4495.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Pressão máxima, bombas de oscilação 5080.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão máxima, percurso 5220.0 lb/pol² 360.0 bar Less
Bombas de oscilação 6 × bombas reversíveis de placa oscilante 6 × bombas reversíveis de placa oscilante Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão AC 6 × 496 l/min (6 × 131 gal/min) 6 × 496 l/min (6 × 131 gal/min) Less
Bombas de oscilação - Fluxo de óleo máximo - Versão diesel 6 × 488 l/min (6 × 129 gal/min) 6 × 488 l/min (6 × 129 gal/min) Less
Volume total de fluido hidráulico - aproximadamente 3450.0 gal 13000.0 B Less

Arrefecimento do Fluido Hidráulico

Diâmetro dos ventiladores 4 × 1.524 mm (4 × 60 pol) 4 × 1.524 mm (4 × 60 pol) Less
Características A velocidade do ventilador é controlada termostaticamente A velocidade do ventilador é controlada termostaticamente Less
Características Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Less
Características Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos arrefecedores de alumínio Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos arrefecedores de alumínio Less
Características Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, capacidade controlada de arrefecimento disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, capacidade controlada de arrefecimento disponível sempre que o motor está em funcionamento Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão AC 4 × 1.000 l/min (4 × 264 gal/min) 4 × 1.000 l/min (4 × 264 gal/min) Less
Fluxo de óleo das bombas de arrefecimento - Versão diesel 4 × 975 l/min (4 × 258 gal/min) 4 × 975 l/min (4 × 258 gal/min) Less

Cabine do Operador

Características do Sistema de Controle da Placa (BCS): Sistema de monitoramento eletrônico e registro de dados para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Sistema de monitoramento eletrônico e registro de dados para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Less
Componentes O interruptor de segurança na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento O interruptor de segurança na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento Less
Componentes Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Painel de instrumentos robusto incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Less
Componentes Rolete cego no para-brisa Rolete cego no para-brisa Less
Componentes Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Less
Componentes Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Less
Componentes FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine FOPS (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a DIN ISO 3449) integrada à estrutura da cabine Less
Componentes Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Less
Componentes Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Less
Componentes Acesso à máquina por meio de escada mecânica retrátil operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio de escada mecânica retrátil operada hidraulicamente Less
Componentes Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Less
Dimensões internas da cabine de conforto - Altura 7.05 pés 2150.0 mm Less
Dimensões internas da cabine de conforto - Comprimento 5.25 pés 1600.0 mm Less
Dimensões internas da cabine de conforto - Largura 5.25 pés 1600.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Altura 7.05 pés 2150.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Comprimento 7.22 pés 2200.0 mm Less
Dimensões internas da cabine - Largura 5.25 pés 1600.0 mm Less
Nível dos olhos do operador - aproximadamente 28.87 pés 8.8 m Less

Sistema de Oscilação

Características Todos os canais do anel de oscilação, bem como o banho de graxa para engrenagem interna, fornecidos pelo sistema de lubrificação central automática Todos os canais do anel de oscilação, bem como o banho de graxa para engrenagem interna, fornecidos pelo sistema de lubrificação central automática Less
Características Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Less
Características Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Less
Velocidade máxima de oscilação - Versão AC 4.1 RPM 4.1 RPM Less
Velocidade máxima de oscilação - Versão diesel 3.9 RPM 3.9 RPM Less
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Less
Comandos de Oscilação 6 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 6 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Less
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Less

Material Rodante

Roletes Inferiores (cada lado) 7 7 Less
Componentes As superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes da roda motriz e dos elos de coxim, são reforçadas As superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes da roda motriz e dos elos de coxim, são reforçadas Less
Componentes Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Less
Componentes Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Less
Componentes Alarme de percurso acústico Alarme de percurso acústico Less
Componentes As rodas-guia, os roletes inferiores e rolamentos de suporte estão conectados ao sistema de lubrificação automática As rodas-guia, os roletes inferiores e rolamentos de suporte estão conectados ao sistema de lubrificação automática Less
Componentes Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Less
Nivelamento das direções de percurso - máximo 44.0 % 44.0 % Less
Força de tração máxima 974880.0 lb 4338.0 kN Less
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Less
Roletes de Suporte (cada lado) 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio Less
Trackpads (cada lado) 48 48 Less
Comandos de Percurso (cada lado) 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios Less
Velocidade de Percurso - 1º Estágio (máximo) 0.99 mph 1.6 km/h Less
Velocidade de Percurso - 2º Estágio (máximo) 1.37 mph 2.2 km/h Less

Sistema de Lubrificação Automática

Capacidade do contêiner de graxa 264.0 gal 1000.0 B Less
Tipo Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Less
Tipo Sistema de circuito duplo com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Less
Tipo Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Less
Tipo Conectados ao sistema de lubrificação estão o rolamento de rolos de oscilação com engrenagem interna e todos os pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros Conectados ao sistema de lubrificação estão o rolamento de rolos de oscilação com engrenagem interna e todos os pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros Less

Peso Operacional

Escavadeira - Pressão sobre o solo 25,8 N/cm² (37,4 lb/pol²) 25,8 N/cm² (37,4 lb/pol²) Less
Escavadeira - Observação Trackpads adicionais disponíveis mediante pedido Trackpads adicionais disponíveis mediante pedido Less
Escavadeira - Peso operacional 2160510.0 lb 980000.0 kg Less
Escavadeira - Trackpads padrão 6.56 pés 2000.0 mm Less

Sistema Elétrico (direção a diesel)

Alternadores 2 × 175 A cada 2 × 175 A cada Less
Instalação em série/paralela de baterias 6 × 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total 6 × 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total Less
Componentes Relés de isolação da bateria Relés de isolação da bateria Less
Componentes Interruptores de parada de emergência acessíveis a partir do nível do solo, no módulo do motor e na cabine do operador Interruptores de parada de emergência acessíveis a partir do nível do solo, no módulo do motor e na cabine do operador Less
Tensão do sistema 24 V 24 V Less
Holofotes de trabalho 12 × luzes de LED de alto brilho 12 × luzes de LED de alto brilho Less

Estação de Serviço Retrátil

Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso Less

Acessórios

Todas as caçambas são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores Less
Todas as caçambas são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática Less
Acessório da escavadeira shovel com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque Less
Tipo Furo de inspeção na lança e no braço Furo de inspeção na lança e no braço Less
Tipo Abaixamento da lança e do braço sem pressão por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança e do braço sem pressão por meio de uma válvula de flutuação Less
Tipo Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Less
Tipo Passadiços com trilhos na lança Passadiços com trilhos na lança Less
Tipo Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Less
Tipo A lança e o braço têm alívio de tensão após a soldagem A lança e o braço têm alívio de tensão após a soldagem Less
Tipo Lança e braço resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço maciças nas áreas de articulação Lança e braço resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço maciças nas áreas de articulação Less

Motores Elétricos - 6090 AC FS

Frequência 50 Hz (60 Hz mediante pedido) 50 Hz (60 Hz mediante pedido) Less
Corrente inicial máxima 780.0 A 780.0 A Less
Revoluções 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) Less
Saída Total 4291.0 HP 3200.0 kW Less
IN da corrente nominal total 332.0 A 332.0 A Less
Tipo 2 × motores de indução do tipo gaiola de esquilo 2 × motores de indução do tipo gaiola de esquilo Less
Tensão 6,6 kV ± 10% (outro mediante pedido) 6,6 kV ± 10% (outro mediante pedido) Less

Motor

Modelo do Motor 2 × Cummins QSK60 2 × Cummins QSK60 Less
Potência Bruta - SAE J1995 4500.0 HP 3360.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 4500.0 HP 3360.0 kW Less
Observação Opção de comando elétrico disponível (3.200 kW) na 6090 AC FS Opção de comando elétrico disponível (3.200 kW) na 6090 AC FS Less

Caçamba

Capacidade da Caçamba - Pá Frontal (coroada 2:1) 68.0 yd3 52.0 m3 Less

Especificação de Operação

Carga Útil da Caçamba 103.0 toneladas 93.6 toneladas métricas Less
Peso Operacional - Pá Frontal 1080.0 toneladas 980.0 toneladas métricas Less

Motores Diesel - Cummins QSK60

Aspiração Turboalimentado; pós-arrefecido e interresfriado de 2 estágios Turboalimentado; pós-arrefecido e interresfriado de 2 estágios Less
Diâmetro Interno 6.25 pol 159.0 mm Less
Componentes Sistema de partida de pré-lubrificação Sistema de partida de pré-lubrificação Less
Componentes Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Less
Componentes Filtros de ar reforçados com evacuação automática de poeira Filtros de ar reforçados com evacuação automática de poeira Less
Componentes Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento Less
Componentes Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Less
Componentes Eliminador com centrífuga para filtragem do óleo do motor Eliminador com centrífuga para filtragem do óleo do motor Less
Componentes O intervalo de troca do óleo do motor é de 1.000 horas O intervalo de troca do óleo do motor é de 1.000 horas Less
Componentes Separador de água de alta capacidade adicional Separador de água de alta capacidade adicional Less
Cilindrada 3674.0 pol3 60.2 B Less
Certificado de emissão Equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) Equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) Less
Capacidade do tanque de combustível 4000.0 gal 15100.0 B Less
Fabricação e modelo 2 × QSK60 de 2 estágios 2 × QSK60 de 2 estágios Less
Altitude máxima sem queda de potência - acima do nível do mar 16000.0 pés 4880.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 16 16 Less
Curso 7.48 pol 190.0 mm Less
Potência líquida nominal total ISO 3046/1 3.360 KW 1.800 min-1 (4.500 HP 1.800 min-1) 3.360 KW 1.800 min-1 (4.500 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total SAE J1349 3.360 KW 1.800 min-1 (4.500 HP 1.800 min-1) 3.360 KW 1.800 min-1 (4.500 HP 1.800 min-1) Less
Potência líquida nominal total SAE J1995 3.360 KW 1.800 min-1 (4.500 HP 1.800 min-1) 3.360 KW 1.800 min-1 (4.500 HP 1.800 min-1) Less

Sistemas de Comando

Combinação Equilibrada de Potência e Eficiência


Conceito de Motor Duplo

Mantenha o Funcionamento com Mais Consistência


Sistema TriPower

Capacidade de Escavação Superior e Fatores de Enchimento da Caçamba


Sistema Hidráulico

Facilidade de Manutenção e Maior Produtividade


Sistema de Arrefecimento de Óleo Independente

Arrefecimento de Óleo Mais Eficiente para Maior Vida Útil do Componente


Sistema de Gerenciamento da Bomba

Eficiência, Vida Útil do Componente e Resposta do Controle Aprimorados


Circuito de Oscilação de Loop Fechado

Uso de Energia Mais Eficiente e Movimento de Levantamento da Lança Mais Rápido Durante a Oscilação


Cabine do Operador

Garantindo a Segurança e o Conforto dos Operadores


Sistema de Controle Eletrônico

Opere com Confiança


Cat MineStar System e Soluções de Tecnologia

Desenvolvimento da Mina para Maior Segurança e Produtividade


Eficiência de Carga/Transporte

Mova Mais Material com Combinações Ideais de Compatibilidade de Passada


Estruturas de Acessórios Frontais da Escavadeira

Reforçando o Investimento com Estruturas Robustas e Duráveis


Sistema de Oscilação

Vida Útil do Componente Mais Longa para Melhor Confiabilidade do Sistema de Oscilação


Material Rodante

Resistente e Duradouro


Segurança

Projetada Tendo a Segurança Como Nossa Principal Prioridade


Facilidade de Manutenção

Projetada para Colocá-lo de Volta ao Trabalho Rapidamente


Suporte ao Cliente

Mantenha o Funcionamento com o Serviço e Suporte de Nossa Rede Mundial Incomparável


Sustentabilidade

Padrões Mais Elevados para um Futuro Melhor


6090 FS Equipamento Padrão

Acessório da escavadeira shovel TriPower

Sistema de arrefecimento de óleo independente

Casa de máquinas de passagem espaçosa

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Servo do controle do eletrônico-hidráulico

Sistema de Controle da Placa (BCS, Board Control System)

Controle de torque no circuito de oscilação de loop fechado

Sistema de lubrificação central automática

Luzes de trabalho LED

6090 FS Equipamento Opcional

GERAL
  • Engradado de exportação
  • Acabamento de acordo com as cores corporativas do usuário final
  • Personalização de logotipos de acordo com a especificação do cliente

SUPERESTRUTURA
  • Guindaste de serviço hidráulico na superestrutura com motor auxiliar
  • Radiadores Mesabi, em vez de radiadores padrão
  • 2ª escada mecânica retrátil no lado direito do módulo do motor
  • Vários pacotes para baixas temperaturas
  • Iluminação adicional

CABINE
  • Vários sistemas de aquecimento e de ar-condicionado
  • Protetores solares montados no exterior
  • Instrumentação adicional

MATERIAL RODANTE
  • Largura do trackpad de 1.800 mm (5 pés 11 pol)
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.