< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Compartimento do Operador

Em pás-carregadeiras padrão com compartimento do operador, os controles de joystick do piloto hidráulico e o pedal de oscilação do balancim são ergonomicamente projetados para oferecer facilidade de operação e controle máximo da pá-carregadeira para as aplicações madeireiras de alto ciclo. O compartimento do operador foi projetado com o conforto em mente. As espaçosas cabinas apresentam um assento com suspensão totalmente ajustável com suporte lombar. Descansos para braços dobráveis são totalmente ajustáveis para que o ajuste dos controles do joystick seja feito de acordo com o operador para facilitar a operação e aumentar o desempenho. A excelente visibilidade da área de trabalho é obtida por meio das janelas grandes da cabine em vidro fumê. Visibilidade da área superior é maximizada através do teto solar Lexan fumê. A proteção do operador é obtida por meio da proteção frontal. Esta proteção com abertura para fora foi projetada para acesso rápido e simples, para permitir a limpeza do vidro frontal.


Sistema de Montagem

O Sistema de Fixação Resiliente inclui um conjunto especial de isoladores de borracha em cada fixador do suporte para absorver a tensão nos dois sentidos. Um acumulador hidráulico adicional é incorporado ao circuito do cilindro da lança principal para absorver ainda mais os choques de carga de pico.


Componentes do Compartimento

Os painéis elétricos para manutenção, à prova-d’água incluem motores de partida, controles, transformadores, disjuntores e blocos de fusíveis.


Opções do Motor

Os motores elétricos variam em potência de 75 a 100 HP e são totalmente fechados e têm classificação nominal para serviço pesado. Os pacotes de fiação da fonte de alimentação atendem aos 440V/ 60Hz dos EUA ou 575V/ 60Hz do Canadá.


Opções de Comprimento da Lança

As opções de lança reforçada variam de 7,6 m a 10,9 m (25 pol a 36 pol) de comprimento para manipulação de uma variedade de comprimentos de árvore.


519 SM Equipamento Padrão

Fonte de Alimentação do Motor
  • Motor Elétrico, 56 kW (75 HP) @ 1.800 rpm
  • Fonte de Alimentação de 460 V (60 Hz)
  • Quatro (4) Anéis Coletores de Alta Tensão
  • Painel de Serviço, Compartimento NEMA 12
  • Comando da Bomba, Direto através de Acoplamento Flexível
  • Sistema de Partida Magnética em toda linha
  • Montagem da Fonte de Alimentação da Mesa Giratória

Sistema Hidráulico
  • Três (3) Bombas de Engrenagem Em Linha
  • Motor de Oscilação de Pistão Radial
  • Rotação Contínua
  • Controles de Joystick Piloto
  • Filtragem de Retorno de Elemento Único (3 mic)
  • Indicadores de Derivação de Filtragem
  • Niple de Diagnóstico na Bomba para manutenção

Lanças
  • Lança Articulada de 8,2 m (27 pol)
  • Articulação de Montagem da Garra de 22,8 cm (9 pol)

Estrutural
  • Cabina Montada do Lado Direito 96,5 cm x 142,2 cm (38 x 56 pol)
  • Para-brisa em Declive Inverso
  • Vidro de Segurança Fumê
  • Teto Solar Lexan
  • Quebra-sol
  • Assento Ajustável com Apoios
  • Proteção do Operador
  • Cabina Pressurizada com Aquecedor
  • Medidores Analógicos
  • Medidores Eletrônicos
  • Buzina
  • Lavador/Limpador do Para-brisa
  • Ventilador do Degelador
  • Acendedor
  • Luz do Teto
  • Painel de Disjuntores
  • Montagem em Aço

519 SM Equipamento Opcional

Fonte de Energia Elétrica de 575 V (60 Hz)

Rotação Limitada Não Contínua

Aquecedor de Reservatório de Óleo

Lança Articulada de 7,6 m (25 pol)

Lança Articulada de 9,1 m (30 pol)

Articulação de Montagem da Garra de 30,5 cm (12 pol)

Braço de Apoio em "V" Único

Braço de Apoio em "VV" Duplo

Ar-condicionado

Montagem em Concreto

Montagem do Massalote da Subestrutura de 30 pol

Visão Geral

A Caterpillar tem uma linha completa de pás-carregadeiras de montagem estacionária para uma ampla variedade de aplicações em madeireiras. Há quatro modelos disponíveis com alimentação na placa ou remota. As pás-carregadeiras de montagem estacionária da Caterpillar têm fiação prévia, são testadas e prontas para instalação elétrica no local, incluindo kits de instalação com os fixadores necessários para montagem em pedestais de aço e de concreto. E com o sistema de Fixação Resiliente, seu dia de trabalho será produtivo e confortável.

Dimensões

Unidades:
Alcance máximo 32.6 pés 9.9 m Less

Especificação de Operação

Comprimento da lança articulada 27.0 pés 8.2 m Less
Comprimento da Junta Articulada de Montagem da Garra 9.0 pol 228.6 mm Less
Diâmetro do Rolamento de Oscilação 43.0 pol 1092.2 mm Less
Engrenagem do Rolamento de Oscilação Externo Externo Less
Motor Elétrico 75.0 HP 56.0 kW Less
Fonte de Alimentação 460 V: 60 Hz 460 V: 60 Hz Less
Peso Operacional 15915.0 lb 7218.9 kg Less

Motor

Potência Bruta 75.0 HP 55.9 kW Less

Sistema Hidráulico

Cilindros - Braço Dinâmico 127 mm X 76 mm (5 pol X 3 pol) 127 mm X 76 mm (5 pol X 3 pol) Less
Cilindros - Principal 152 mm X 102 mm (6 pol X 4 pol) 152 mm X 102 mm (6 pol X 4 pol) Less
Cilindros - Braço 152 mm X 102 mm (6 pol X 4 pol) 152 mm X 102 mm (6 pol X 4 pol) Less
Fluxo Hidráulico 167/125/83 l/min (44/33/22 gpm) 167/125/83 l/min (44/33/22 gpm) Less
Pressão Hidráulica - Oscilação 2400.0 lb/pol² 16547.4 kPa Less
Pressão Hidráulica - Sistema 2200.0 lb/pol² 15168.5 kPa Less
Velocidade de Oscilação 8.0 RPM 8.0 RPM Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 42.0 gal 159.0 B Less

Pesos

Peso Operacional 15915.0 lb 7218.9 kg Less