< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As carregadeiras de lança articulada montadas sobre reboque Cat® apresentam sistemas hidráulicos que fornecem desempenho suave e eficiência de combustível. Seu alto torque de oscilação, aliado à velocidade de oscilação e à capacidade de levantamento, reduz os tempos de ciclo e o custo por tonelada. As lanças e estruturas reforçadas proporcionam maior confiança nas operações e reduzem os custos de serviço. Os espaçosos postos de trabalho, bem como sua excelente visibilidade e os controles ergonômicos, reduzem a fadiga do operador, resultando em turnos de trabalho mais produtivos. Uma ampla gama de tamanhos de máquina com opcionais conjuntos hidráulicos instalados na fábrica estão disponíveis para aumentar a utilização das pás-carregadeiras. Entre as opções estão a barra de corte, a serra circular, o desgalhador, o suporte e a serra da garra.

Motor

Unidades:
Potência Bruta 156.0 HP 116.3 kW Less
Motores Diesel Cat® C6.6 Tier 3 C6.6 Tier 3 Less
RPM do Motor (nominal) 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less

Pesos

Peso Operacional 27900.0 lb 12655.0 kg Less
Contrapeso 3300.0 lb 1496.8 kg Less
Peso Operacional* 27900.0 lb 12655.0 kg Less

Especificações de Operação

Comprimento da Lança Articulada 29.0 pés 8.8 m Less
Estabilizadores (4) - Tamanho do Coxim 55,8 cm × 55 cm (22 pol x 23 pol) 55,8 cm × 55 cm (22 pol x 23 pol) Less
Rolamento de Oscilação - Diâmetro - DE 43.0 pol 109.2 cm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Combustível 73.0 gal 276.3 L Less
Hidráulico 78.0 gal 295.3 L Less

Sistema Hidráulico

Fluxos em Velocidade Nominal 193, 158, 124 l/min (51, 42, 33 gal/min) 193, 158, 124 l/min (51, 42, 33 gal/min) Less
Velocidade de Oscilação 8.0 rpm 8.0 rpm Less
Pressão do Sistema 2750.0 lb/pol² 18960.0 kPa Less

Compartimento do Operador

Visibilidade e conforto sem precedentes


Conjuntos Hidráulicos

Os conjuntos hidráulicos instalados de fábrica aumentam o desempenho e a versatilidade do local de trabalho


Pacote Delimber-Slasher

Um sistema completo de comercialização de madeira instalado de fábrica


Suporte Total ao Cliente

Serviço com o qual você pode contar


529 Equipamento Padrão

MOTORES E SISTEMA PROPULSOR
  • Compatíveis com Cat® C6.6 116,3 kW (156 HP) Tier 3
  • Elétrico
  • Comando da Bomba

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • 97,8 cm × 142,2 cm (38,5 pol × 56 pol), Montado do Lado Direito com Calços de Isolação
  • Vidro de Segurança Fumê, Teto Solar Lexan, Para-sol
  • Assento Totalmente Ajustável com Apoio de Braço Dobrável
  • Proteção do Operador
  • Cabina Pressurizada com Aquecimento/Ar-condicionado
  • Canalização de Aquecimento/Ar-condicionado Integrada
  • Medidores Analógicos
  • Lavador/Limpador do Para-brisa
  • Buzina
  • Ventilador do Degelador
  • Tomada de 12 V
  • Luz do Teto
  • Extintores de Incêndio
  • Janela Deslizante da Cabina
  • Instalação para Rádio (Alto-falantes, Antena AM/FM)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • 3 Bombas de Engrenagem em Linha, Bomba Piloto
  • Motor de Oscilação
  • Controles
  • Filtragem
  • Articulação Giratória
  • Facilidade de Manutenção
  • Hidráulica Auxiliar

ESTRUTURAL
  • Comprimento da
  • Articulação de Montagem da Garra
  • Chassi Inferior
  • Montagem da Mesa Giratória

529 Equipamento Opcional

MOTORES E SISTEMA PROPULSOR
  • Elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio AM/FM/CD/Rádio via satélite

ESTRUTURAL
  • Braços de Apoio
  • Pacote DS com Reboque Padrão