< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série D é robusta, confiável e incorpora características inovadoras para melhorar o desempenho.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor CAT® C9 ACERT™ CAT® C9 ACERT™ Less
Potência Líquida no Volante do Motor 268.0 HP 200.0 kW Less
Potência líquida - ISO 9249 268.0 HP 200.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 252.0 HP 188.0 kW Less
Potência líquida - EEC 80/1269 268.0 HP 200.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Curso 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 L Less
Fabricante do Motor Caterpillar Caterpillar Less
Aspiração Turbo Turbo Less

Especificações de Operação

Máx. Alcance 52.5 pés 16.0 m Less
Elevador da Cabine - Fixo 6.4 pés 1.96 m Less
Elevador de Cabine - Hidráulico 8.5 pés 2.6 m Less
Grupo Gerador 26.8 HP 20.0 kW Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo (cada uma das duas bombas) 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Máx. Pressão – Implementos 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão máx - Altura de Levantamento 5221.0 lb/pol² 36000.0 kPa Less
Máx. Pressão de Deslocamento 4900.0 lb/pol² 33784.0 kPa Less
Máx. Pressão - Giro 4264.0 lb/pol² 29400.0 kPa Less
Sistema Piloto - Máx. Fluxo 11.0 gal/min 43.0 L/min Less
Sistema Piloto Máx. Pressão 566.0 lb/pol² 3900.0 kPa Less
Circuito Giratório para Garra Máxima Fluxo 13.0 gal/min 49.0 L/min Less
Circuito Giratório para Pressão de Operação da Garra 2000.0 lb/pol² 13790.0 kPa Less
Fluxo máximo da bomba auxiliar do gerador 42.0 gal/min 159.0 L/min Less
Pressão máxima da bomba auxiliar do gerador 2500.0 lb/pol² 17237.0 kPa Less

Pesos

Peso Operacional 98386.0 lb 44627.0 kg Less
Superior 25975.0 lb 11782.0 kg Less
Contrapeso 18327.0 lb 8313.0 kg Less
Material rodante (inclui a carroceria) 33625.0 lb 15252.0 kg Less
Frente de duas peças (com cilindros) 16003.0 lb 7259.0 kg Less
Garra/Adaptador 4456.0 lb 2021.0 kg Less

Desempenho

Alcance alto máximo Velocidade de Deslocamento 3.11 mph 5.0 km/h Less
Máx. Força de tração da barra 66093.82 lb 294.0 kN Less

Dimensões

Altura Operacional - até o Topo da Cabine (Fixa) 17.44 pés 5317.0 mm Less
Altura de Operação até o Topo da Cabine (Hidraúlico) 20.19 pés 6153.0 mm Less
Altura de operação até o topo da cabine (Cabine hidráulica - Abaixada) 11.67 pés 3557.0 mm Less
Altura de embarque - Cabine tombada 11.81 pés 3600.0 mm Less
Largura Operacional 12.04 pés 3670.0 mm Less
Comprimento de Transporte 42.16 pés 12850.0 mm Less
Raio de Giro da Traseira 11.43 pés 3484.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo 2.36 pés 720.0 mm Less
Altura Livre do Contrapeso 4.84 pés 1474.0 mm Less
Traseira do transportador até a extremidade da lança 42.16 pés 12850.0 mm Less

Mecanismo do Giro

Torque de Giro 104070.0 lb-pés 141.1 kN·m Less
Velocidade de giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Ferragem para sapata da esteira

Sapatas 24.0 pol 600.0 mm Less
Manômetro 142.0 pol 3600.0 mm Less
Sapatas (cada lado) 49 49 Less
Roletes (cada lado) 9 9 Less
Comprimento total da esteira 197.6 pol 5020.0 mm Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 163.79 gal 620.0 L Less
Tanque de Combustível 163.8 gal 620.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 10.6 gal 40.0 L Less
Óleo do Motor 10.6 gal 40.0 L Less
Comando do giro 5.0 gal 19.0 L Less
Comando Final (cada) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 108.0 gal 410.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 46.0 gal 175.0 L Less

Comando

Força máxima na barra de tração 66094.0 lb 294.0 kN Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 3.1 mph 5.0 km/h Less

Manipulador de Materiais 330D MH

As características especiais fornecem desempenho agressivo, confiabilidade e uma excelente produtividade.


Articulação Frontal de Duas Peças Caterpillar 330D MH

As partes dianteiras do Manipulador de Materiais Caterpillar 330D são especialmente projetadas e construídas para excelente alcance, flexibilidade e desempenho de levantamento para atender a todas as necessidades de aplicações de movimentação de materiais.


Motor

A Tecnologia ACERT™ atende às normas de emissões do Tier 3 da EPA dos EUA, com capacidades de desempenho excepcional e confiabilidade comprovada.


Estruturas

Os componentes estruturais do 330D MH são a espinha dorsal da durabilidade da máquina e oferecem excelente estabilidade.


Ferramentas de Trabalho - Acessórios

Uma variedade de garras e ímãs está disponível para maximizar o desempenho da máquina em aplicações de movimentação de materiais.


Facilidade de Manutenção e Suporte Completo ao Cliente

As características simplificadas de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro. O revendedor CAT® oferece uma linha completa de serviços que podem ser definidos em um contrato de suporte ao cliente quando você adquire o equipamento.


330D MH Equipamento Padrão

LANÇA
  • Lança MH de 9,2 m (30 pés 2 pol)Inclui tubos de aço soldados de alta pressão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador de 80 A
  • Luzes de trabalho, instaladas na cabina (duas)
  • Buzina
  • Luz, instalada na caixa de armazenamento

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Janelas de policarbonato, exceto vidro laminado no para-brisa dianteiro retrátil/vidro temperado no para-brisa inferior removível e janela da porta superior deslizante
  • Saída da janela traseira
  • Assento com suspensão KAB 84/E4P com apoio de braço ajustável e cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) (tecido)
  • Monitor
  • Teto solar com abertura para cima, com proteção contra o sol
  • Limpador/lavadores de para-brisas (superior/inferior)
  • Ventilação positiva filtrada
  • Ar-condicionado de nível duplo com aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Iluminação interna
  • Gancho para casaco
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Compartimento de armazenamento, adequado para caixa térmica de marmita
  • Alavanca neutra para todos os comandos
  • Sistema de monitoramento de pré-partida (alerta se houver falta de fluido hidráulico, óleo do motor ou líquido arrefecedor do motor)
  • Controles de abrir-fechar da garra modulada usando joystick direito
  • Interruptor de alavanca no console direito para alternar entre ímã e funcionamento da garra
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Plataforma ao lado da cabina para melhorar o acesso
  • Tapete lavável
  • Proteção contra o sol no para-brisa
  • Porta-copos
  • Rádio AM/FM com dois alto-falantes estéreos

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Cat C-9 com partida elétrica de 24 V
  • Pacote de emissões para atender aos requisitos de Tier 3 da EPA
  • Filtro de ar de vedação radial
  • Controle automático de rotação do motor com retorno manual para o ajuste de marcha lenta (não funcional quando o gerador hidráulico está em operação)
  • Separador de água na linha de combustível
  • Seletor de modo de energia (2 modos)
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Conjunto de arrefecimento lado a lado
  • Filtro removível de detritos externos cobrindo as entradas de ar (Hi-Ambient)
  • Percurso em linha reta
  • Silenciador
  • Pré-purificador de ar
  • Aquecedor do Bloco
  • Bomba de escorva elétrica

MATERIAL RODANTE
  • Chassi quadrado alto
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Material rodante do tipo esteira com vedantes lubrificados com graxa
  • Roda-guia e protetores da guia da esteira da seção traseira
  • Sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) (49 seções)
  • Roletes de esteira reforçados

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Armação superior reforçada com proteções finais
  • Bloqueios da porta e das tampas e sistema de segurança Caterpillar de uma chave
  • Espelhos (direita do chassi, esquerda da cabina)
  • Contrapeso da Movimentação de Materiais de 8.330 kg (18.375 lb)
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Controle de oscilação preciso
  • Alarme de percurso
  • Éter e auxiliares de partida em clima frio
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Baterias extras/motor de partida para serviço pesado
  • Tomada para Partida a Frio
  • Adaptador de cruzeta
  • Instalação para Product Link

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Bomba auxiliar e tubulações para acionamento do gerador
  • Circuito hidráulico auxiliar de pressão média para alimentar garras giratórias (inclui bomba, válvula com controle de fluxo e tubulações)
  • Circuito hidráulico de alta pressão para abrir/fechar garra, controle de fluxo na garra, válvulas de fechamento e abertura no final do braço
  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Válvula de retenção de abaixamento da lança e do braço
  • Modo de Levantamento Pesado

330D MH Equipamento Opcional

É necessário escolher uma das duas opções de braço:
  • Braço de 7,6 m (24 pés 11 pol), Movimentação de Materiais
  • Braço de 6,1 m (20 pés 1 pol), Movimentação de Materiais

É necessário escolher uma das duas opções de elevador da cabina:
  • Elevador da cabina de inclinação manual de 1,9 m (6 pés 5 pol)
  • Elevador hidráulico da cabina de 2,6 m (8 pés 6 pol)

Protetor contra queda de objetos

Ventilador, reversão automática

Saída, janela traseira secundária com provisões de abertura interna e externa obrigatórias para a Província de Columbia Britânica, Canadá

Grupo gerador de estado sólido com acionamento hidráulico de 20 KW (26,8 HP)

Manuseio de Ímãs para Sucata
  • Série Mestre de Levantamento Walker de 1,68 m (66 pol)

Garra de quatro dentes, "Gomo de Laranja"
  • 0,96 m3 (1,25 yd3)1,15 m3 (1,5 yd3)