The Cat® 385C Material Handler is specifically designed for the scrap and material handling customer.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Líquida no Volante do Motor 513.0 HP 382.0 kW Less
Potência líquida - ISO 9249 513.0 HP 382.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 513.0 HP 382.0 kW Less
Potência líquida - EEC 80/1269 513.0 HP 382.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 171.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pol3 18.1 L Less

Especificações de Operação

Máx. Alcance 71.52 pés 21.8 m Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo (cada uma das duas bombas) 129.0 gal/min 490.0 L/min Less
Máx. Pressão de Deslocamento 5080.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Máx. Pressão - Giro 3770.0 lb/pol² 26000.0 kPa Less
Sistema Piloto - Máx. Fluxo 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
Sistema de giro - Fluxo máximo 119.0 gal/min 450.0 L/min Less

Pesos

Peso Operacional 204184.0 lb 92616.0 kg Less

Dimensões

Altura de embarque - Cabine tombada 13.2 pés 4023.0 mm Less
Largura Operacional 15.75 pés 4801.0 mm Less
Comprimento de Transporte 50.72 pés 15460.0 mm Less
Traseira do transportador até a extremidade da lança 50.72 pés 15460.0 mm Less

Mecanismo do Giro

Torque de Giro 150831.0 lb-pés 204.5 kN·m Less
Velocidade de giro 6.5 rpm 6.5 rpm Less

Ferragem para sapata da esteira

Sapatas (cada lado) 51 51 Less
Roletes (cada lado) 9 9 Less
Comprimento total da esteira 29.5 pol 749.3 mm Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 26.7 gal 101.0 L Less
Óleo do Motor 17.2 gal 65.0 L Less
Comando do giro 5.0 gal 19.0 L Less
Comando Final (cada) 5.6 gal 21.0 L Less
Sistema Hidráulico (incluindo o tanque) 263.0 gal 995.0 L Less
Tanque do Óleo Hidráulico 214.0 gal 810.0 L Less

Comando

Força máxima na barra de tração 133090.0 lb 592.0 kN Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 2.8 mph 4.4 km/h Less

Cabine

Cabine/FOGS Padrão Protetores opcionais do operador que estão em conformidade com a SAE J1356 e ISO 3449. Protetores opcionais do operador que estão em conformidade com a SAE J1356 e ISO 3449. Less

Freios

Normas de Freios Atende aos seguintes padrões: SAE J1026 APR90 Atende aos seguintes padrões: SAE J1026 APR90 Less

Partes Frontais de Duas Peças da 385C MH da Caterpillar

As duas opções frontais atendem às suas necessidades de movimentação de materiais com excelente desempenho de levantamento e intervalo de trabalho se estiver operando no alcance máximo total ou aproximado. Construídas para apresentar alto desempenho e longa vida útil.


Motor C18 com Tecnologia ACERT™

Desenvolvido para proporcionar potência, confiabilidade, economia e baixas emissões.


Estruturas

Os componentes estruturais do 385C MH são os pilares da durabilidade da máquina.


Sistemas Hidráulicos do Manipulador de Materiais Cat

O sistema hidráulico do 385C MH foi projetado para manipular os requisitos específicos do setor de movimentação de materiais.


Outras Características

O 385C MH foi projetado com muitos benefícios que adicionam características para melhorar o desempenho da máquina em aplicações de movimentação de materiais.


Serviço e Manutenção

O serviço fácil e rápido foi projetado com intervalos de manutenção prolongados, filtragem avançada, acesso conveniente aos filtros e diagnóstico eletrônico amigável para o aumento de produtividade e a redução dos custos de manutenção.


Suporte Total ao Cliente

Os serviços do Revendedor CAT® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


385C MH Equipamento Padrão

BRAÇO E LANÇA
  • Escolha de barcaças ou entulhos frontais

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador de 75 A
  • Luz da máquina base (Chassi)
  • Luzes, instaladas na cabina (Duas)
  • Buzina - Advertência de sinal
  • Luzes, Lança (quatro)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Janelas de policarbonato, exceto vidro laminado no para-brisa frontal retrátil, vidro temperado 70/30 no para-brisa inferior removível e janela da porta superior deslizante
  • Assento aquecido, suspensão a ar com assento de encosto alto com apoio de cabeça, apoio de braço ajustável e cinto de segurança retrátil de tecido
  • Monitor
  • Monitor gráfico colorido
  • Verificação do nível de partida para óleo hidráulico e do motor e do líquido arrefecedor do motor
  • Informações sobre as horas de trabalho
  • Informações de configuração da condição da máquina, do código de erro e do modo de ferramenta
  • Rádio AM/FM de 24 V com dois alto-falantes estéreos (inclui as antenas)
  • Teto solar em policarbonato que pode ser aberto, com para-sol
  • Limpador/lavadores de para-brisa (superior/inferior)
  • Ventilação positiva filtrada
  • Ar-condicionado com controle de temperatura automático e desembaçador
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Luz de aviso do filtro hidráulico
  • Iluminação interna
  • Gancho para casaco
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-livros
  • Compartimento de armazenamento, adequado para marmita
  • Alavanca neutra para todos os comandos
  • Controle de abertura e fechamento calmo/garra operada por joystick
  • Joysticks, operados eletricamente, ajustáveis com interruptores elétricos integrados para a operação de rotação da garra e queda de levantamento do ímã
  • Interruptor de alavanca no console direito para alternar entre ímã e funcionamento da garra
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Tapete do piso
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Saída da janela traseira

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C18 com partida elétrica de 24 V
  • Pacote de emissões para atender ao Tier 3
  • Controle automático de rotação do motor com retorno manual para marcha lenta
  • Separador de água na linha de combustível
  • Indicador do nível de água
  • Amostragem S•O•S para sistema do motor e sistema hidráulico
  • Transmissão automática de duas velocidades
  • Radiador de elemento duplo com radiador e arrefecimento de óleo lado a lado
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
  • Silenciador
  • Filtro de combustível
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente

MATERIAL RODANTE
  • Chassi largo com protetor giratório
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Material rodante vedado tipo esteira
  • Protetores de orientação de esteira da seção central
  • Sapatas com garra tripla de 750 mm (30 pol) (51 seções)
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Protetores do motor de esteira reforçada

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Sistema hidráulico totalmente pressurizado
  • Bomba auxiliar e tubulações para acionamento do gerador
  • Circuito hidráulico auxiliar de pressão média para alimentar as garras giratórias (inclui válvulas e tubulações)
  • Telas baseadas na lança para circuito de garra/caçamba
  • Circuito hidráulico de abrir-fechar da garra/caçamba de alta pressão

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Armação superior reforçada com proteções finais
  • Travas da porta, travas da tampa e sistema de segurança de chave única Caterpillar
  • Espelhos (direita do chassi, esquerda da cabina)
  • Contrapeso MH
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Oscilação precisa
  • Alarme de percurso
  • Auxílios de partida em clima frio
  • Para-sol
  • Instalação para Product Link
  • Padrão dos filtros montados na porta com entulho frontal
  • Ventiladores reversíveis automáticos

385C MH Equipamento Opcional

Protetor contra queda de objetos

Gerador de estado sólido com acionamento hidráulico de 40 kW

Ímã, Walker
  • Ímã Scrapmaster

Saída da Janela Traseira com trava de abertura interna e externa
  • OBSERVAÇÃO: Isto é obrigatório na província da Colúmbia Britânica

Iluminação montada na cabina

Filtros montados na porta opcionais com barcaças frontais