M325D MH/ M325D LMH
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
A M325D MH e a M325D LMH incorporam muitas inovações para excelente desempenho e durabilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor CAT® C7 ACERT™ CAT® C7 ACERT™ Less
ISO 9249 190.0 HP 140.0 kW Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 L Less
EEC 80/1269 204.0 HP 152.0 kW Less

Especificações de Operação

Velocidade máxima de deslocamento 12.0 mph 20.0 km/h Less
Velocidade máxima de percurso 11.0 mph 18.0 km/h Less
Alcance máximo - Braço de 19' 8" 47.0 pés 14326.0 mm Less
Alcance máximo - Braço de 24' 4" 51.3 pés 15650.0 mm Less
Altura do levantador da cabine hidráulica 19.66 pés 5992.0 mm Less
Alcance Máx. 51.3 pés 15650.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Normal 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Circuito de Percurso 5076.32 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Mecanismo de Giro 3988.54 lb/pol² 27500.0 kPa Less

Pesos

Peso Operacional 35261 kg (77737 lb) 35261 kg (77737 lb) Less
Superior 19290.0 lb 8750.0 kg Less
Contrapeso 12787.0 lb 5800.0 kg Less
Material rodante 24436.0 lb 11084.0 kg Less

Desempenho

Velocidade de deslocamento máxima com alto desempenho 12.43 mph 20.0 km/h Less
Empuxo máximo da barra de tração 35677.0 lb 158.7 kN Less

Dimensões

Altura de embarque - Cabine tombada 15.6 pés 4750.0 mm Less
Comprimento de Transporte 9.81 pés 2990.0 mm Less
Largura - Estabilizadores descidos 15.96 pés 4864.0 mm Less
Comprimento de transporte 40.05 pés 12208.0 mm Less
Raio de Giro da Traseira 10.1 pés 3080.0 mm Less
Altura Livre do Solo 0.81 pés 248.0 mm Less
Altura Livre do Contrapeso 4.79 pés 1461.0 mm Less
Distância entre Eixos 9.84 pés 3000.0 mm Less
Largura do material rodante 10.6 pés 3235.0 mm Less

Mecanismo de Giro

Torque de Giro 60628.0 lb-pés 82.2 kN·m Less
Velocidade de rotação do giro 10.2 rpm 10.2 rpm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 7.93 gal 30.0 L Less
Cárter do Motor com Filtro 8.98 gal 34.0 L Less
Comando Final (cada) 0.66 gal 2.5 L Less
Sistema Hidráulico (incl. tanque) 81.9 gal 310.0 L Less
Tanque de Combustível 137.0 gal 520.0 L Less

Transmissão

Força na Tração 35677.17 lb 158.7 kN Less

Material rodante

Lado externo do pneu 9678.45 pés 2950.0 m Less
Vão Livre Sobre o Solo 9.76 pol 248.0 mm Less

Motor CAT® C7 com Tecnologia ACERT™

A Tecnologia ACERT™ funciona trabalha no ponto de combustão para melhorar o desempenho do motor e proporcionar baixas emissões de escape para atender às regulamentações de emissões do Tier 3 da EPA dos Estados Unidos, a eficiência de combustível e a confiabilidade comprovada.


Compartimento do Operador

A nova cabina, equipada com um elevador hidráulico da cabina de 2,6 m (8 pés 6 pol), fornece maior visibilidade e conforto. O novo monitor é uma tela colorida com funcionalidades melhoradas para oferecer uma interface simples e completa com a máquina.


Estruturas

As técnicas de projeto e fabricação da Caterpillar garantem durabilidade e vida útil excelentes. As lanças e os braços, feitos de estruturas de seção em caixa soldadas, são fabricados com chapas mais grossas para suportar altas tensões.


Hidráulica

O sistema hidráulico fornece desempenho eficiente, incomparável no setor, projetado para oferecer confiabilidade e excelente facilidade de controle com o aumento da capacidade de levantamento. O Modo de Levantamento Pesado maximiza o desempenho de levantamento e mantém uma excelente estabilidade.


Ferramentas de Trabalho - Acessórios

As Garras "Gomo de Laranja" (Orange Peel) e os ímãs são oferecidos para maximizar o desempenho da M325D MH e da M325D LMH.


Serviço ao cliente completo

O revendedor Cat® oferece uma linha completa de serviços que podem ser definidos em um contrato de suporte ao cliente quando você adquire seu equipamento.


M325D MH/ M325D LMH Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador de 65 A
  • Luz, instalada na caixa do grupo gerador
  • Luzes, instaladas na cabina (uma)
  • Buzina de advertência (frontal)
  • Baterias Reforçadas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio AM-FM
  • Fonte de alimentação de 12 V-7 A para soquete de rádio e multiuso
  • Cinzeiro com isqueiro
  • Porta-copos
  • Iluminação Interna
  • Gancho para Casacos
  • Assento com suspensão com apoio de cabeça
  • Fiação para aquecimento elétrico do assento
  • Tapete do Piso
  • Ventilação filtrada positiva (cabina pressurizada)
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Freio de Estacionamento
  • Proteção FOGS
  • Janela da porta corrediça
  • Teto solar de policarbonato
  • Para-sol para teto solar e para-brisa frontal
  • Limpador e lavadores do para-brisa (tipo paralelo)
  • Saída alternativa: martelo para quebrar o vidro traseiro
  • Controle automático de temperatura com ar-condicionado, aquecedor e desembaçador de dois níveis
  • Coluna de direção inclinável
  • Pedais de controle de percurso
  • Coluna de direção inclinável
  • Compartimento de armazenamento com cobertura adequada para lancheira.
  • Travamento da alavanca neutra para todos os controles
  • Controles tipo joystick (alavanca de punho) acionados por piloto e ajustáveis, cada um contendo 3 botões ligar/desligar e 1 cursor
  • Monitor-Tela colorida e de gráfico completa com capacidade de idioma-Informações de advertência, filtro e troca de fluido-Informações sobre as horas de trabalho-Informações sobre a condição da máquina, do código de erro e de configuração do modo de ferramenta-Verificação do nível de partida do fluido hidráulico, do óleo do motor e do líquido arrefecedor do motor
  • Seleção de modo de levantamento pesado

TREM DE FORÇA
  • Cat C7 com Tecnologia ACERT, partida elétrica de 24 V e aquecedor de entrada de ar
  • Pacote de emissões Tier 3
  • Filtros de ar de vedação radial (330 mm/13 pol) com característica ciclônica integrada e elemento duplo
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar®
  • Controle automático de rotação do motor com botão de opção que retorna para marcha lenta
  • Separador de água na linha de combustível
  • Silenciador
  • Modo de economia de combustível

MATERIAL RODANTE
  • Velocidade do Mecanismo Transportador
  • Controle exclusivo de frenagem da transmissão de 3 posições
  • Comando hidrostático nas quatro rodas com mudança de marcha com a máquina em movimento
  • Quatro estabilizadores hidráulicos controlados de forma independente ou simultânea com coxim flutuante do eixo único
  • Sistema de frenagem totalmente hidráulico
  • Limitador de velocidade máxima hidráulico
  • Freios de disco a óleo internos
  • Eixo oscilante bloqueável
  • Caixa de ferramentas, lado esquerdo
  • Direção em duas rodas
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades
  • Degraus largos nos dois lados

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Circuito hidráulico de abrir-fechar da garra de alta pressão
  • Circuitos elétricos e hidráulicos para:

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Freio de estacionamento de oscilação automático
  • Anticongelante
  • Auxílios de partida em clima frio
  • Elevador da Cabina Ajustável Hidraulicamente Cat 2,6 m (8 pés 5 pol)
  • Contrapeso para movimentação de materiais
  • Armação superior reforçada com proteções finais
  • Alarme de Deslocamento
  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Filtro hidráulico separado com tubo de metal reutilizável para o elemento filtrante - filtro de óleo sem queda
  • Freio de Estacionamento de Oscilação Automático
  • Controle de oscilação preciso
  • Portas e cabina travam com Sistema de Segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Parede contra fogo entre o compartimento do motor e da bomba
  • Sistema de prevenção contra superaquecimento
  • Espelhos (direita do chassi, esquerda da cabina)

M325D MH/ M325D LMH Equipamento Opcional

BRAÇOS - Uma das duas opções de braço deve ser escolhida
  • Braço, Movimentação de Materiais de 6 m (19 pés 7 pol) para 14,3 m (47 pés 0 pol) na parte frontalBraço, 7,42 m (24 pés 3 pol) Movimentação de Materiais para 15,65 m (51 pés 3 pol) na parte frontal

ÍMÃ, WALKER
  • Ímã do Mestre de Levantamento de 1,22 m (48 pol) para parte frontal de 15,65 m (51 pés e 3 pol) na M325D MH ou M325D LMH
  • Ímã do Mestre de Levantamento de 1,45 m (57 pol) para parte frontal de 15,65 m (51 pés e 3 pol) em M325D LMH ou para a parte frontal de 14,3 m (47 pés) em M325D MH
  • Ímã do Mestre de Levantamento de 1,68 m (66 pol) para parte frontal de 14,3 m (47 pés) na M325D LMH apenas

GARRAS
  • 0,57 m³ (0,75 yd³) para usar com a parte frontal de 15,65 m (51 pés 3 pol) na M325D MH0,76 m³ (1 yd³) para usar com 15,65 m (51 pés 3 pol) na M325D MH LMH0,96 m³ (1,25 yd³) para usar com a parte frontal de 14,3 m (47 pés) na M325D LMH ou M325D MH