Os Manipuladores de Materiais Série D Cat® incorporam inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.Uma maior capacidade de levantamento, melhores tempos de ciclo e facilidade de operação resultam em maior produtividade e custos operacionais mais baixos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ Less
Classificações 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Cilindrada 403.0 pol3 6.6 L Less
Diâmetro Interno 4.0 pol 105.0 mm Less
Cilindros 6 6 Less
Potência Bruta 174.0 HP 130.0 kW Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 594.0 pé-lib 805.0 Nm Less
Potência Líquida - EEC/80/1269 166.0 HP 124.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 166.0 HP 124.0 kW Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Alta 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 77.0 gal/min 290.0 L/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Alta 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2901.0 lb/pol² 200.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5439.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 4496.0 lb/pol² 310.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema 67.0 gal 255.0 L Less
Capacidade do Tanque 45.0 gal 170.0 L Less

Pesos

Peso Operacional 19.000 a 22.700 kg (41.888 a 50.045 lb) 19.000 a 22.700 kg (41.888 a 50.045 lb) Less
Contrapesos - Padrão 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Lâmina 1698.0 lb 770.0 kg Less
Lança MH - Estabilizadores Frontais e Traseiros 45415.0 lb 20600.0 kg Less
Lança MH - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH 47730.0 lb 21650.0 kg Less
Lança MH - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH e Lâmina 49273.0 lb 22350.0 kg Less
Lança MH - Somente Lâmina Traseira 42218.0 lb 19150.0 kg Less
Lança MH - Lâmina Traseira, Estabilizadores Frontais 44864.0 lb 20350.0 kg Less
Lâmina MH (com Material Rodante MH) 1488.0 lb 675.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Estabilizadores Frontais e Traseiros 44974.0 lb 20400.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH 47289.0 lb 21450.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH e Lâmina 48832.0 lb 22150.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Somente Lâmina Traseira 41778.0 lb 18950.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Lâmina Traseira, Estabilizadores Frontais 44423.0 lb 20150.0 kg Less
Estabilizadores 2271.0 lb 1030.0 kg Less
Braços - Longo de Escavação 1323.0 lb 600.0 kg Less
Braços - Médio de Escavação 1277.0 lb 580.0 kg Less
Braços - Curto de Escavação 1213.0 lb 550.0 kg Less
Braços - Industriais 1146.0 lb 520.0 kg Less
Braços - Curtos com Extremidade de Queda MH 1852.0 lb 840.0 kg Less
Braços - Reto MH 2094.0 lb 950.0 kg Less
Lança VA - Estabilizadores Frontais e Traseiros 46187.0 lb 20950.0 kg Less
Lança VA - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH 48502.0 lb 22000.0 kg Less
Lança VA - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH e Lâmina 50045.0 lb 22700.0 kg Less
Lança VA - Somente Lâmina Traseira 42990.0 lb 19500.0 kg Less
Lança VA - Lâmina Traseira, Estabilizadores Frontais 45636.0 lb 20700.0 kg Less

Mecanismo de Giro

Torque de Giro 35403.0 lb-pés 48.0 kN·m Less
Velocidade de rotação do giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 9.5 gal 36.0 L Less
Cárter do Motor 4.0 gal 15.0 L Less
Comando Final 0.7 gal 2.5 L Less
Eixo de Direção Dianteiro (Diferencial) 2.9 gal 11.0 L Less
Capacidade do Tanque de Combustível 102.0 gal 385.0 L Less
Servotransmissão 0.7 gal 2.5 L Less
Alojamento do Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 gal 14.0 L Less

Transmissão

Velocidade Máxima de Percurso 16.0 mph 25.0 km/h Less
Velocidade do Mecanismo Transportador - 1ª Marcha 2.0 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Mecanismo Transportador - 2ª Marcha 8.0 mph 13.0 km/h Less
Força na Tração 23155.0 lb 103.0 kN Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 16.0 mph 25.0 km/h Less
Nivelamento máximo 47% 47% Less

Material rodante

Vão Livre Sobre o Solo 15.0 pol 380.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança de Uma Peça 27.9 pés 8500.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança VA 23.3 pés 7100.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Parte Externa do Pneu 22.3 pés 6800.0 mm Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ±6º ±6º Less
Ângulo de esterçamento máximo 35.0 Graus 35.0 Graus Less

Faixas de Trabalho

Altura Máxima (pino do braço) 39.5 pés 12040.0 mm Less
Alcance Máximo (pino do braço) 36.1 pés 11000.0 mm Less

Cabina/FOGS

Padrões Padrões Padrões Less

Opções de Pneu

Pneus Opcionais 10.00-20 (borracha sólida dupla); 11.00-20 (pneumático duplo) 10.00-20 (borracha sólida dupla); 11.00-20 (pneumático duplo) Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo Ruído Externo Ruído Externo Less

Motor

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, excelente economia de combustível e baixas emissões.


Hidráulica

Os tempos de ciclo mais rápidos e a maior capacidade de levantamento trabalham em conjunto para aumentar sua produtividade em qualquer trabalho.


SmartBoom™

Reduz as tensões e vibrações transmitidas à máquina e proporciona um ambiente mais confortável.


Projeto Ambientalmente Responsável

Os Manipuladores de Materiais da Série D ajudam a construir um mundo melhor e preservar o frágil meio ambiente.


Conforto do Operador

O layout interno maximiza o espaço do operador, proporciona excelente conforto e reduz a fadiga do operador.


Cabina Elevada

O elevador hidráulico da cabina está disponível para maximizar a observação de todos os lados da máquina.


Material Rodante e Sistema Propulsor

O projeto do material rodante e do eixo fornece intensidade, flexibilidade e mobilidade máximas nas rodas.


Lanças e Braços

A força e a cinemática aprimoradas ajudam a gerar maior produção e eficiência a todos os trabalhos.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Facilidade de Manutenção e Suporte Completo ao Cliente

A manutenção simplificada e fácil permite que você economize tempo e dinheiro. Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


M318D MH Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador, 75 A
  • Luzes
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

Motor
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • Cat C6.6 com Tecnologia ACERT em conformidade com as normas de Tier 3 da EPA
  • Separador de combustível/água com indicador de nível
  • Arrefecimento em ambiente com temperatura elevada de 52 °C

Hidráulica
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Modos de trabalho manual (economia, energia)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

Compartimento do Operador
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior, cobrindo o vidro do para-brisa superior e inferior
  • Câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabina
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Para-brisa dianteiro laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros atrás do assento
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto Solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar

Material Rodante
  • Material rodante MH com quatro estabilizadores soldados
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo dianteiro oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, borracha sólida
  • Caixa de ferramentas no material rodante
  • Eixo de comando de duas peças
  • Transmissão de duas velocidades

Outros Equipamentos
  • Freio de oscilação automático
  • Contrapeso, 4.000 kg (8.818 lb)
  • Espelhos, armação e cabina
  • Instalação pronta para Product Link

M318D MH Equipamento Opcional

Controles e Tubulações Auxiliares
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Válvulas antideslocamento para caçamba, braço, lança VA e circuitos de controle de ferramentas/multifunção
  • Circuitos de controle básico:
  • Fluido hidráulico biodegradável Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Gerador com válvula e função de prioridade
  • Dispositivos de controle de abaixamento para lança e braço
  • SmartBoom™

Lanças e Braços
  • Lança de Manipulação de Materiais (6200 mm/20 pés 4 pol)
  • Braço MH Reto (4200 mm/13 pés 9 pol)
  • Braço com extremidade de queda MH (4.900 mm/16 pés 1 pol)
  • Lança de Uma Peça (5350 mm/17 pés 7 pol)
  • Lança VA (5260 mm/17 pés 4 pol)
  • Braços

Elétrico
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias reforçadas livres de manutenção
  • Bomba de reabastecimento

Compartimento do Operador
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Protetor contra queda de objetos
  • Direção por joystick
  • Assento, encosto alto ajustável
  • Trava da velocidade de percurso
  • Protetores contra vandalismo
  • Visor para proteção contra chuva
  • Para-brisa

Material Rodante
  • Material rodante MH com quatro estabilizadores soldados e lâmina montada na parte dianteira
  • Material rodante padrão
  • Lâmina, montada na parte traseira
  • Estabilizadores, montados na parte dianteira e/ou traseira
  • Anéis espaçadores para os pneus

Outros Equipamentos
  • Sistema de lubrificação automática (implementos e engrenagem de oscilação)
  • Sistema de Segurança da Máquina Cat
  • Product Link Caterpillar
  • Espelhos aquecidos, armação e cabina
  • Pneus (consulte especificações)
  • Conjunto de Movimentação de Resíduos