< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Manipuladores de Materiais Série D Cat® incorporam inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.Uma maior capacidade de levantamento, melhores tempos de ciclo e facilidade de operação resultam em maior produtividade e custos de operação mais baixos.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ Less
Classificações 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
Cilindrada 403.0 pol3 6.6 L Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Cilindros 6 6 Less
Potência Bruta 173.0 HP 129.0 kW Less
Torque Máximo a 1.400 rpm 553.0 pé-lib 750.0 Nm Less
Potência Líquida - EEC/80/1269 165.0 HP 123.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 165.0 HP 123.0 kW Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less

Sistema Hidráulico

Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Alta 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Fluxo Máximo - Circuito Auxiliar - Pressão Média 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Fluxo Máximo - Circuito do Implemento/Percurso 92.0 gal/min 350.0 L/min Less
Fluxo Máximo - Mecanismo de Oscilação 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Alta 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito Auxiliar - Pressão Média 2901.0 lb/pol² 200.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5439.0 lb/pol² 375.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Pressão Máxima - Mecanismo de Oscilação 4931.0 lb/pol² 340.0 bar Less
Pressão Máxima - Circuito de Percurso 5076.0 lb/pol² 350.0 bar Less
Sistema 92.0 gal 350.0 L Less
Capacidade do Tanque 59.0 gal 225.0 L Less

Pesos

Peso Operacional 20.500 a 25.700 kg (45.195 a 56.659 lb) 20.500 a 25.700 kg (45.195 a 56.659 lb) Less
Contrapesos - Opcionais 11905.0 lb 5400.0 kg Less
Contrapesos - Padrão 9700.0 lb 4400.0 kg Less
Lâmina 2028.0 lb 920.0 kg Less
Lança MH - Estabilizadores Frontais e Traseiros 48171.0 lb 21850.0 kg Less
Lança MH - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH 50486.0 lb 22900.0 kg Less
Lança MH - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH e Lâmina 52029.0 lb 23600.0 kg Less
Lança MH - Somente Lâmina Traseira 44974.0 lb 20400.0 kg Less
Lança MH - Lâmina Traseira, Estabilizadores Frontais 47620.0 lb 21600.0 kg Less
Lâmina MH (com Material Rodante MH) 1488.0 lb 675.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Estabilizadores Frontais e Traseiros 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH 49714.0 lb 22550.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH e Lâmina 51257.0 lb 23250.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Somente Lâmina Traseira 44203.0 lb 20050.0 kg Less
Lança de Uma Peça - Lâmina Traseira, Estabilizadores Frontais 46848.0 lb 21250.0 kg Less
Estabilizadores 2778.0 lb 1260.0 kg Less
Braços - Longo de Escavação 1720.0 lb 780.0 kg Less
Braços - Médio de Escavação 1543.0 lb 700.0 kg Less
Braços - Curto de Escavação 1433.0 lb 650.0 kg Less
Braços - Longos com Extremidade de Queda MH 2381.0 lb 1080.0 kg Less
Braços - Curtos com Extremidade de Queda MH 2006.0 lb 910.0 kg Less
Braços - Reto MH 2425.0 lb 1100.0 kg Less
Lança VA - Estabilizadores Frontais e Traseiros 48832.0 lb 22150.0 kg Less
Lança VA - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH 51147.0 lb 23200.0 kg Less
Lança VA - Estabilizadores Frontais e Traseiros - Com Material Rodante MH e Lâmina 52690.0 lb 23900.0 kg Less
Lança VA - Somente Lâmina Traseira 45636.0 lb 20700.0 kg Less
Lança VA - Lâmina Traseira, Estabilizadores Frontais 48281.0 lb 21900.0 kg Less

Mecanismo de Giro

Torque de Giro 41303.0 lb-pés 56.0 kN·m Less
Velocidade de rotação do giro 9.0 rpm 9.0 rpm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Arrefecimento 9.8 gal 37.0 L Less
Cárter do Motor 4.0 gal 15.0 L Less
Comando Final 0.7 gal 2.5 L Less
Eixo de Direção Dianteiro (Diferencial) 2.9 gal 11.0 L Less
Capacidade do Tanque de Combustível 102.0 gal 385.0 L Less
Servotransmissão 0.7 gal 2.5 L Less
Alojamento do Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 gal 14.0 L Less

Transmissão

Velocidade Máxima de Percurso 16.0 mph 25.0 km/h Less
Velocidade do Mecanismo Transportador - 1ª Marcha 2.0 mph 3.0 km/h Less
Velocidade do Mecanismo Transportador - 2ª Marcha 7.0 mph 12.0 km/h Less
Força na Tração 25179.0 lb 112.0 kN Less
Avanço/Ré - 1ª Marcha 4.0 mph 7.0 km/h Less
Avanço/Ré - 2ª Marcha 16.0 mph 25.0 km/h Less
Nivelamento máximo 52% 52% Less

Material rodante

Vão Livre Sobre o Solo 15.0 pol 380.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança de Uma Peça 30.5 pés 9300.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Extremidade da Lança VA 25.6 pés 7800.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo - Eixo Padrão - Parte Externa do Pneu 22.3 pés 6800.0 mm Less
Ângulo do Eixo de Oscilação ± 6° ± 6° Less
Ângulo de esterçamento máximo 35.0 Graus 35.0 Graus Less

Faixas de Trabalho

Altura Máxima (pino do braço) 43.6 pés 13300.0 mm Less
Alcance Máximo (pino do braço) 40.9 pés 12480.0 mm Less

Cabina/FOGS

Padrões Padrões Padrões Less

Opções de Pneu

Pneus Opcionais 10.00-20 (borracha sólida dupla); 11.00-20 (pneumático duplo) 10.00-20 (borracha sólida dupla); 11.00-20 (pneumático duplo) Less

Níveis de Ruído

Ruído Externo Ruído Externo Ruído Externo Less

Motor

Construído para proporcionar força, confiabilidade, baixa manutenção, excelente economia de combustível e baixas emissões.


Hidráulica

Os tempos de ciclo mais rápidos e a maior capacidade de levantamento trabalham em pacote para aumentar sua produtividade em qualquer trabalho.


SmartBoom™

Reduz as tensões e vibrações transmitidas à máquina e proporciona um ambiente mais confortável.


Projeto Ambientalmente Responsável

Os Manipuladores de Materiais da Série D ajudam a construir um mundo melhor e preservar o frágil meio ambiente.


Conforto do Operador

O layout interno maximiza o espaço do operador, proporciona excelente conforto e reduz a fadiga do operador.


Cabina Elevada

O elevador hidráulico da cabina está disponível para maximizar a observação de todos os lados da máquina.


Material Rodante e Sistema Propulsor

O projeto do material rodante e do eixo fornece intensidade, flexibilidade e mobilidade máximas nas rodas.


Lanças e Braços

A força e a cinemática aprimoradas ajudam a gerar maior produção e eficiência a todos os trabalhos.


Versatilidade

Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.


Facilidade de Manutenção e Suporte Completo ao Cliente

A manutenção simplificada e fácil permite que você economize tempo e dinheiro. Os serviços do revendedor Cat® ajudam você a operar por mais tempo com custos menores.


M322D MH Equipamento Padrão

Elétrico
  • Alternador, 75 A
  • Luzes
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias livres de manutenção
  • Buzina de sinalização/advertência

Motor
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • Cat C6.6 com Tecnologia ACERT em conformidade com as normas de Tier 3 da EPA
  • Separador de combustível/água com indicador de nível
  • Arrefecimento em ambiente com temperatura elevada de 52 °C

Hidráulica
  • Modo de levantamento pesado
  • Sistema hidráulico com detecção de carga adicional
  • Modos de trabalho manual (economia, energia)
  • Bomba de oscilação separada
  • Circuito de regeneração de braço

Compartimento do Operador
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador com controle de temperatura automático
  • Cinzeiro com acendedor de cigarros (24 V)
  • Porta-copos
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Suporte para garrafa
  • Sistema de limpeza paralelo montado na parte inferior, cobrindo o vidro do para-brisa superior e inferior
  • Câmera montada no contrapeso exibe através do monitor da cabina
  • Gancho para casaco
  • Tapete lavável com compartimento de armazenamento
  • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • Painel de instrumentos e medidores
  • Para-brisa frontal laminado
  • Console do lado esquerdo, inclinável, com bloqueio para todos os controles
  • Porta-livros atrás do assento
  • Porta-livros no console direito
  • Suporte para telefone celular
  • Freio de estacionamento
  • Ventilação positiva filtrada
  • Fonte de alimentação, 12 V - 7 A
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Cinto de segurança retrátil
  • Teto Solar
  • Janelas da porta deslizante
  • Coluna de direção, inclinável
  • Área de armazenamento adequada para marmita
  • Para-sol no para-brisa e teto solar

Material Rodante
  • Material rodante MH com quatro estabilizadores soldados
  • Eixos reforçados, motor para percurso avançado, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante com lubrificação remota
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, borracha sólida
  • Caixa de ferramentas no material rodante
  • Segunda caixa de ferramentas do material rodante
  • Eixo de comando de duas peças

Transmissão de duas velocidades
  • Outros Equipamentos
  • Freio de oscilação automático
  • Contrapeso, 4.400 kg (9.700 lb)
  • Espelhos, armação e cabina

M322D MH Equipamento Opcional

Instalação para Product Link
  • Controles e Tubulações Auxiliares
  • Tubulações auxiliares da lança e do braço
  • Válvulas antideslocamento para caçamba, braço, lança VA e circuitos de controle de ferramentas/multifunção
  • Controle do acoplador rápido
  • Fluido hidráulico biodegradável Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Gerador com válvula e função de prioridade
  • Dispositivos de controle de abaixamento para lança e braço

SmartBoom™
  • Lanças e Braços
  • Lança de Movimentação de Materiais (6.800 mm/22 pés 4 pol)
  • Braço MH Reto (4.800 mm/15 pés 9 pol)
  • - 5.900 mm/19 pés 4 pol
  • Lança de Uma Peça (5.650 mm/18 pés 6 pol)
  • Lança VA (5.440 mm/17 pés 10 pol)

- 2.900 mm/9 pés 6 pol
  • Elétrico
  • Alarme de marcha à ré
  • Baterias reforçadas livres de manutenção

Bomba de reabastecimento
  • Compartimento do Operador
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Rádio CD/MP3 (12 V) na parte traseira incluindo alto-falantes e conversor de 12 V
  • Protetor contra queda de objetos
  • Direção por joystick
  • - deluxe com apoio de cabeça, suspensão a ar (horizontal e vertical), aquecedor de assento de duas etapas, ajustes de peso automáticos, almofadas do assento ventiladas, suporte lombar pneumaticamente ajustável
  • Trava da velocidade de percurso
  • Proteção contra vandalismo
  • Visor para proteção contra chuva

Bipartido 70/30, pode ser aberto
  • Material Rodante
  • Material rodante MH com quatro estabilizadores soldados e lâmina montada na parte frontal
  • Material rodante padrão
  • Lâmina, montada na parte traseira
  • Estabilizadores, montados na parte frontal e/ou traseira

Anéis espaçadores para os pneus
  • Outros Equipamentos
  • Sistema de lubrificação automática (implementos e engrenagem de oscilação)
  • Sistema de Segurança da Máquina Cat
  • Product Link Cat
  • Contrapeso, 5.400 kg (11.905 lb)
  • Espelhos aquecidos, armação e cabina
  • Pneus (consulte especificações)