< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Motoniveladora Série K é a máquina que você pode contar quando precisa realizar o trabalho. As motoniveladoras Cat ajudam você a aproveitar ao máximo seu investimento, proporcionando produtividade e durabilidade máximas. O motor C7 Cat, a transmissão Power Shift de acionamento direto e hidráulica com detecção de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão de que você precisa para trabalhar em condições exigentes. E as motoniveladoras Cat têm o suporte da rede de revendedores Cat de classe internacional para mantê-lo em pleno funcionamento.

Motor

Unidades:
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida 171.0 HP 128.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP - 1ª a 2ª marcha, Líquida 171.0 HP 128.0 kW Less
VHP - 3ª marcha, Líquida 181.0 HP 135.0 kW Less
VHP - marchas 4-8 líquidas 191.0 HP 143.0 kW Less
VHP - 1ª a 2ª marcha, Bruta 188.0 HP 140.0 kW Less
VHP - 3ª marcha, Bruta 198.0 HP 147.0 kW Less
VHP - marchas 4-8 brutas 208.0 HP 155.0 kW Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 B Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Velocidade @ potência nominal 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
Número de cilindros 6 6 Less
Altitude de queda de potência 10000.0 pés 3048.0 m Less
Capacidade de Alta Temperatura Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less
Faixa de VHP - Líquida 128-143 kW (171-191 HP) 128-143 kW (171-191 HP) Less
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) 174.0 HP 128.0 kW Less
Velocidade Máxima do Ventilador 1925.0 RPM 1925.0 RPM Less
Torque Máximo Líquido 735.0 lb-pé 996.0 Nm Less
Aumento de Torque 46.0 % 46.0 % Less

Trem de Força

Marchas de Avanço/Ré 8 avanço/6 ré 8 avanço/6 ré Less
Transmissão Acionamento direto, câmbio de servotransmissão Acionamento direto, câmbio de servotransmissão Less
Freios - Serviço Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Less
Freios – Serviço, área de superfície 3712.0 pol2 23948.0 cm2 Less
Freios - Estacionamento Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Less
Freios - Secundário Circuito duplo Circuito duplo Less

Especificação de Operação

Velocidade Máxima - avanço 29.4 mph 47.3 km/h Less
Velocidade Máxima - marcha à ré 23.2 mph 37.4 km/h Less
Raio de Giro, pneus frontais externos 24.61 pés 7.5 m Less
Faixa de Direção - esquerda/direita 47.5 Graus 47.5 Graus Less
Ângulo de articulação – esquerdo/direito 20.0 Graus 20.0 Graus Less
Avanço - 1ª 2.5 mph 4.1 km/h Less
Avanço - 2ª 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avanço - 3ª 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avanço - 4ª 6.9 mph 11.0 km/h Less
Avanço - 5ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Avanço - 6ª 14.7 mph 23.6 km/h Less
Avanço - 7ª 20.2 mph 32.5 km/h Less
Avanço - 8ª 29.4 mph 47.3 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 2.0 mph 3.2 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 8.5 mph 13.7 km/h Less
Marcha à Ré - 5ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Marcha à Ré - 6ª 23.2 mph 37.4 km/h Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional Less
Tipo de Bomba Pistão Variável Pistão Variável Less
Pressão Máxima do Sistema 3698.5 lb/pol² 25500.0 kPa Less
Pressão de Standby 522.1 lb/pol² 3600.0 kPa Less
Capacidade do Tanque do Reservatório 14.5 gal 55.0 B Less
Bomba de Saída Elevada Opcional 55.6 gal/min 210.5 l/min Less
Potência da Bomba Padrão 42.0 gal/min 159.1 l/min Less

Armação da Lâmina

Largura da Lâmina 12.0 pés 3.7 m Less
Armação da Lâmina - altura 24.0 pol 610.0 mm Less
Armação da Lâmina - espessura 0.9 pol 22.0 mm Less
Raio do Arco 16.3 pol 413.0 mm Less
Folga do Pescoço 4.7 pol 120.0 mm Less
Borda Cortante - largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Borda Cortante - espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Canto da Lâmina - largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Canto da Lâmina - espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) máximo 29496.0 lb 13379.0 kg Less
Pressão para Baixo - GVW máximo 30784.0 lb 13963.0 kg Less
Força da lâmina – GVW de base 20080.0 lb 9108.0 kg Less
Pressão para Baixo – GVW de base 16044.0 lb 7278.0 kg Less

Intervalo da Lâmina

Deslocamento Central do Círculo - direito 28.7 pol 728.0 mm Less
Deslocamento Central do Círculo - esquerdo 29.6 pol 752.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - direito 26.1 pol 663.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - esquerdo 20.2 pol 512.0 mm Less
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90.0 Graus 90.0 Graus Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - para frente 40.0 Graus 40.0 Graus Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - para trás 5.0 Graus 5.0 Graus Less
Alcance máximo disponível fora dos pneus – direito 77.9 pol 1978.0 mm Less
Alcance máximo disponível fora dos pneus – esquerdo 74.6 pol 1896.0 mm Less
Levantamento máximo acima do solo 18.9 pol 480.0 mm Less
Profundidade máxima de corte 28.9 pol 735.0 mm Less

Ríper

Profundidade de escarificação - máxima 18.2 pol 462.0 mm Less
Porta-pontas do ríper, quantidade 5 5 Less
Espaçamento do porta-pontas do ríper 21.0 pol 533.0 mm Less
Força de penetração 19166.0 lb 8694.0 kg Less
Força de desagregação 25735.0 lb 11673.0 kg Less
Aumento do comprimento da máquina, feixe erguido 38.2 pol 970.0 mm Less
Quantidade de suporte de porta-pontas do escarificador 9 9 Less

Escarificador

Meio, tipo V – Largura de trabalho 46.6 pol 1184.0 mm Less
Meio, tipo V: profundidade de escarificação, máxima 9.0 pol 229.0 mm Less
Meio, tipo V: Quantidade de porta-dentes do escarificador 11 11 Less
Meio, tipo V: Espaçamento dos porta-dentes do escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Traseiro: largura de trabalho 90.6 pol 2300.0 mm Less
Traseiro: Profundidade de escarificação, máxima 10.5 pol 266.0 mm Less
Traseiro: Quantidade de porta-pontas do escarificador 9 9 Less
Traseiro: espaço do porta-pontas do escarificador 10.5 pol 267.0 mm Less

Chassi

Eixo frontal - oscilação total 32.0 Graus 32.0 Graus Less
Módulos da seção frontal - máximo 291.0 pol3 4785.0 cm³ Less
Módulos da seção frontal - mínimo 127.0 pol3 2083.0 cm³ Less
Círculo - diâmetro 60.2 pol 1530.0 mm Less
Círculo – espessura do feixe da lâmina 1.4 pol 35.0 mm Less
Barra de tração - altura 5.0 pol 127.0 mm Less
Barra de tração - largura 3.0 pol 76.2 mm Less
Eixo frontal - altura até o centro 24.7 pol 628.0 mm Less
Eixo frontal - inclinação das rodas, esquerda/direita 18.0 Graus 18.0 Graus Less
Chapa frontal superior/inferior – largura 12.0 pol 305.0 mm Less
Chapa frontal superior/inferior – espessura 1.0 pol 25.0 mm Less
Placas frontais - largura 9.5 pol 242.0 mm Less
Placas frontais - espessura 0.5 pol 12.0 mm Less
Pesos frontais lineares - mínimo 112.0 lb/pés 165.0 kg/m Less
Pesos frontais lineares - máximo 144.0 lb/pés 213.0 kg/m Less

Tandems

Altura 19.9 pol 506.0 mm Less
Largura 7.9 pol 201.0 mm Less
Espessura lateral - interna 0.6 pol 16.0 mm Less
Espessura lateral - externa 0.7 pol 18.0 mm Less
Tombamento de Corrente de Comando 2.0 pol 51.0 mm Less
Espaçamento do eixo da roda 59.9 pol 1522.0 mm Less
Oscilação do tandem - para frente e para cima 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Oscilação do tandem - para frente e para baixo 25.0 Graus 25.0 Graus Less

Reabastecimento em Serviço

Capacidade de combustível 80.6 gal 305.0 B Less
Sistema de arrefecimento 10.6 gal 40.0 B Less
Óleo do Motor 4.8 gal 18.0 B Less
Transmissão/Diferencial/Comandos Finais 15.9 gal 60.0 B Less
Alojamento do tandem (cada) 16.9 gal 64.0 B Less
Alojamento do mancal da ponta-de-eixo da roda frontal 0.1 gal 0.5 B Less
Alojamento do acionamento do círculo 1.9 gal 7.0 B Less

Pesos

Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 38603.0 lb 17510.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Base - total 31508.0 lb 14292.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Máximo - total 50420.0 lb 22870.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo frontal 11140.0 lb 5053.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - eixo traseiro 27463.0 lb 12457.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Com Equipamento Típico - total 38603.0 lb 17510.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Base - eixo frontal 9197.0 lb 4172.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Base - eixo traseiro 22311.0 lb 10120.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo frontal 17647.0 lb 8005.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo: Máximo - eixo traseiro 32773.0 lb 14866.0 kg Less

Dimensões

Altura - Cabine com ROPS 132.0 pol 3354.0 mm Less
Altura - Cabine sem ROPS 131.8 pol 3348.0 mm Less
Altura - Capota com ROPS 132.0 pol 3354.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo - Eixo Frontal Central 24.6 pol 626.0 mm Less
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60.0 pol 1523.0 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 102.3 pol 2598.0 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 239.6 pol 6086.0 mm Less
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 334.8 pol 8504.0 mm Less
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 394.2 pol 10013.0 mm Less
Altura Livre, Caixa de Transmissão 14.3 pol 362.0 mm Less
Altura - Parte Superior dos Cilindros 120.0 pol 3049.0 mm Less
Altura até o Tubo de Escape 114.0 pol 2895.0 mm Less
Largura - Linhas Centrais do Pneu 81.3 pol 2065.0 mm Less
Largura – Pneus Traseiros Externos 96.6 pol 2452.0 mm Less
Largura – Pneus Frontais Externos 97.7 pol 2481.0 mm Less

Padrões

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Ruído ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

Pesos - Com Equipamento Típico

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 33307.0 lb 15108.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo 38603.0 lb 17510.0 kg Less

Peso Bruto do Veículo - Máximo

Peso Bruto do Veículo 50420.0 lb 22870.0 kg Less

Trem de Força

Desempenho confiável


Motor Cat C7

Máxima potência e eficiência


Hidráulica

A hidráulica balanceada proporciona controle consistente, preciso e ágil


Estruturas/Tração, Círculo e Armação da Lâmina

Projetados para oferecer resistência e durabilidade


Ferramentas de Trabalho e Acessórios

Permitem aumentar a versatilidade, a utilização e o desempenho da máquina


Compartimento do Operador

A Caterpillar determina o padrão para conforto, conveniência e visibilidade


Tecnologias Integradas

Soluções para tornar o trabalho mais fácil e mais eficiente


Segurança

Projetado com a segurança em mente


Suporte Total ao Cliente

Quando o tempo de atividade conta


Sustentabilidade

Pensando nas gerações futuras


Facilidade de Manutenção

Pontos de manutenção convenientes tornam a manutenção de rotina rápida e fácil


140K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 115 A
  • Alarme de marcha à ré, luzes de ré
  • Baterias, livres de manutenção 750 CCA
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Buzina, elétrica
  • Luzes, freio e lanternas
  • Motor, partida
  • Instalação para Product Link
  • Luzes de Trabalho

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Acelerador
  • Console de controle, ajustável
  • Grupo de medidores (inclui voltímetro, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, pressão do freio a ar e nível de combustível)
  • Corrimãos, compartimento do operador
  • Controles hidráulicos, detecção de carga (levantamento da lâmina direita/esquerda, acionamento do círculo, deslocamento central, deslocamento lateral, inclinação da roda frontal e articulação)
  • Luzes indicadoras (inclui farol alto, seta para a esquerda/direita, baixa pressão do óleo do motor, trava do acelerador, verificação do motor, verificação e derivação do filtro da transmissão, pino de deslocamento central, pressão de ar do freio, freio de estacionamento engatado, câmbio automático)
  • Chave interruptora de partida/parada
  • Medidor, horas
  • Direção hidráulica
  • Assento, estático com revestimento de vinil
  • Cinto de segurança
  • Volante de direção, inclinação, ajustável
  • Área de armazenamento, geladeira, lancheira
  • Acelerador, controle eletrônico

TREM DE FORÇA
  • Filtro de ar, selo radial do tipo seco com indicador de serviço e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Ventilador
  • Freios, a disco de óleo, nas quatro rodas com acionamento a ar
  • Diferencial com travamento/destravamento
  • Motor, Cat C7 com Tecnologia ACERT, diesel, com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta – 120K, 12K, 140K, 160K atendem aos padrões de emissão equivalentes ao Tier3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da União Europeia ou ao Tier 2/Estágio II e aos padrões de emissões do MAR-1 Fora-de-estrada do Brasil, dependendo dos padrões de emissão do país específico
  • Separador de água e combustível
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Freio de estacionamento, discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Pré-filtro com tela
  • Bomba de escorva, combustível, fixada de modo resiliente
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8 marchas de avanço e 6 marchas à ré, power shift, acionamento direto com controle de mudança eletrônico e proteção contra sobrevelocidade
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Para-choque, traseiro
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem de deslizamento do acionamento do círculo
  • Bordas cortantes, 152 mm × 16 mm (6 × 5/8 pol) curvas, em aço DH-2
  • Portas, Compartimento do motor
  • Tração, 6 sapatas com placas de desgaste substituíveis de composto de nylon
  • Cantos, 16 mm (5/8 pol), aço DH-2
  • Chassi, articulado com trava de segurança
  • Tanque de combustível, 305 l (80,6 galões)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Barra de articulação, 7 posições
  • Armação da lâmina de 3.658 mm × 610 mm × 22 mm (12 pés × 24 × 7/8 pol) com deslocamento lateral hidráulico e ponta mecânica
  • Abertura S·O·S, motor, hidráulico, transmissão e arrefecimento
  • Caixa de ferramentas com cadeado
  • Proteção contra vandalismo - inclui travas de tampas para o reservatório hidráulico, tampa de acesso do radiador, tanque de combustível, verificação/abastecimento do óleo da transmissão e do motor e caixas de bateria traváveis.

ANTICONGELANTE
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

140K Equipamento Opcional

PROTETORES
  • Protetor da transmissão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Aquecedor, cabine

CABINE/CAPOTA
  • Cabine, com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)*
  • Cabine, sem ROPS*
  • Capota, com ROPS*
  • Assento, ajustável de vinil
  • Assento, de tecido, em curva
  • Ventilador, desembaçador do vidro frontal
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Para-sol, traseiro
  • Limpador/lavador, traseiro
  • Limpadores, intermitentes frontais
  • Espelhos, internos duplos
  • Espelhos, montados externamente
  • Tomada elétrica para acessórios, 12 V
  • Instalação para rádio de entretenimento
  • Tacômetro/Velocímetro
  • * Os pesos representam alterações em relação aos pesos das máquinas normalmente equipadas.

RÍPER/ESCARIFICADOR
  • Ríper/Escarificador, montagem traseira*
  • Escarificador de montagem central, tipo V

LUZES
  • Montadas na barra, baixas, pisca-pisca e faróis
  • Montadas na cabine e na barra, farol alto, pisca-pisca, faróis e luzes de trabalho

TREM DE FORÇA
  • Câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Product Link
  • Suporte da Asa para Neve, pronta para o chassi
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Secador, a ar
  • Chapa de empuxo, contrapeso*
  • Acumulador, levantamento da lâmina
  • Bateria, serviço pesado (1.400 CCA)
  • Éter, auxílio de partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V

HIDRÁULICA
  • Bomba, hidráulica, alta capacidade (210 l/min 55,7 gal/min)
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, escarificador de montagem central, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve.

LÂMINAS, ARMAÇÕES DA LÂMINA
  • Armação da Lâmina: Lâmina de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Lâmina, frontal
  • Borda cortante, 203 mm x 19 mm (8 × 3/4 pol). Para uso com lâmina de 14 pés
  • Cantos, de sobreposição, par reversível para uso com bordas cortantes de 203 mm (8 pol)