< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Motoniveladora da Série M tornou-se o padrão do setor em eficiência operacional e produtividade geral. A 24M foi projetada para ajudar a construir e manter as estradas de transporte necessárias para suportar o máximo de eficiência em grandes operações de mineração. O conforto do operador e a facilidade de manutenção sem precedentes ajudam a maximizar o retorno do seu investimento.

Motor

Unidades:
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida 533.0 HP 397.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Básica (todas as marchas) - Líquida 533.0 HP 397.0 kW Less
Potência Básica (todas as marchas) - Líquida (Métrica) 540.0 HP 397.0 kW Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 l Less

Trem de Força

Marchas de Avanço/Ré 6 Avanço/3 Ré 6 Avanço/3 Ré Less
Transmissão Câmbio de servotransmissão automático e eletrônico Câmbio de servotransmissão automático e eletrônico Less
Freios - Serviço Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo Less
Freios – Serviço, Área de Superfície 15733.0 pol2 101508.0 cm2 Less
Freios - Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Less
Freios - Secundário Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Less
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável Less
Potência da Bomba 145.0 gal/min 550.0 l/min Less
Pressão Máxima do Sistema 3500.0 lb/pol² 24150.0 kPa Less
Pressão de Standby 450.0 lb/pol² 3100.0 kPa Less

Especificação de Operação

Velocidade Superior - Avanço 27.0 mph 43.4 km/h Less
Velocidade Superior - Ré 25.8 mph 41.6 km/h Less
Raio de Giro, Pneus Frontais Externos 40.68 pés 12.4 m Less
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5° 47,5° Less
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 25° 25° Less
Avanço - 1A 2.3 mph 3.7 km/h Less
Avanço - 2A 3.6 mph 5.7 km/h Less
Avanço - 3A 6.0 mph 9.7 km/h Less
Avanço - 4A 9.4 mph 15.1 km/h Less
Avanço - 5A 17.4 mph 28.0 km/h Less
Avanço - 6A 27.0 mph 43.4 km/h Less
Ré - 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
Ré - 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
Ré - 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

Reabastecimento em Serviço

Capacidade de combustível 350.0 gal 1326.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 24.0 gal 90.0 l Less
Sistema Hidráulico - Total 70.0 gal 264.0 l Less
Sistema Hidráulico - Tanque 36.0 gal 135.0 l Less
Alojamento do Acionamento do Círculo (cada) 2.0 gal 7.5 l Less
Diferencial/Comandos Finais 49.0 gal 184.0 l Less
Óleo da Transmissão 23.0 gal 87.1 l Less
Óleo do Motor 16.0 gal 60.0 l Less
Alojamento em Tandem (cada) 85.0 gal 322.0 l Less
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 1.0 gal 4.0 l Less

Chassi

Tração - Largura 8.9 pol 225.0 mm Less
Círculo - Diâmetro 103.6 pol 2631.0 mm Less
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 6.3 pol 160.0 mm Less
Tração - Altura 8.5 pol 215.0 mm Less
Altura - Centro do Eixo Frontal 33.8 pol 858.0 mm Less
Tração - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Chapa Frontal Superior/Inferior - Largura 20.2 pol 514.0 mm Less
Chapa Frontal Superior/Inferior - Espessura 2.0 pol 50.0 mm Less
Chapas Frontais - Largura 16.3 pol 415.0 mm Less
Chapas Frontais - Espessura 1.0 pol 25.0 mm Less
Eixo Frontal - Altura até o Centro 32.2 pol 817.0 mm Less
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas, Esquerda/Direita 18° 18° Less
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32° Less

Tandems

Altura 41.0 pol 1040.0 mm Less
Largura 13.9 pol 353.0 mm Less
Espessura Lateral - Interna 1.0 pol 25.0 mm Less
Espessura Lateral - Externa 1.2 pol 30.0 mm Less
Tombamento de Corrente de Comando 3.0 pol 76.0 mm Less
Espaçamento do Eixo da Roda 90.0 pol 2285.0 mm Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 20° 20° Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 20° 20° Less

Armação da Lâmina

Largura da Lâmina 24.0 pés 7.3 m Less
Raio do Arco 21.7 pol 550.0 mm Less
Folga do Pescoço 6.4 pol 162.0 mm Less
Borda cortante - Largura 13.0 pol 330.0 mm Less
Borda cortante - Espessura 1.1 pol 29.0 mm Less
Canto da Lâmina - Largura 8.0 pol 203.0 mm Less
Canto da Lâmina - Espessura 1.0 pol 25.0 mm Less
Força da Lâmina - Base 86500.0 lb 39236.0 kg Less
Força da Lâmina - Máxima 95940.0 lb 43518.0 kg Less
Pressão para Baixo - Base 69583.0 lb 31563.0 kg Less
Pressão para Baixo - Máxima 75654.0 lb 34316.0 kg Less
Altura 40.0 pol 1025.0 mm Less
Espessura 2.0 pol 50.0 mm Less
Largura 24.0 pés 7.3 m Less

Intervalo da Lâmina

Deslocamento Central do Círculo - Direito 210.2 pol 5338.0 mm Less
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 209.9 pol 5332.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 193.0 pol 4902.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Esquerdo 178.3 pol 4528.0 mm Less
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 35° 35° Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Frente 40° 40° Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 25.0 pol 634.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 25.9 pol 657.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 127.1 pol 3228.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 126.9 pol 3222.0 mm Less

Ríper

Profundidade de Escarificação - Máxima 17.9 pol 454.0 mm Less
Porta-pontas do Ríper 7 7 Less
Espaçamento do Porta-pontas - Mínimo 23.4 pol 593.0 mm Less
Espaçamento do Porta-pontas - Máximo 23.8 pol 604.0 mm Less
Força de Penetração 29985.0 lb 13601.0 kg Less
Força de Desagregação 41052.0 lb 18621.0 kg Less

Pesos

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 107001.0 lb 48535.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 42177.0 lb 19131.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 96110.0 lb 43595.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 152857.0 lb 69335.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 45856.0 lb 20800.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 138287.0 lb 62726.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 43100.0 lb 19550.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 102051.0 lb 46290.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 145151.0 lb 65840.0 kg Less

Padrões

Freios ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Ruído ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Direção ISO 5010 ISO 5010 Less

Motor - Certificação de Período do Tier 4 da EPA dos EUA

Potência Básica (todas as marchas) - Líquida 533.0 HP 397.0 kW Less
Potência Básica (todas as marchas) - Líquida (Métrica) 540.0 HP 397.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Altitude de Redução de Potência 9655.0 pés 2943.0 m Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 l Less
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Torque Máximo - Líquido 2001.0 lb-pé 2713.0 Nm Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Velocidade @ Potência Nominal 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Padrão - Capacidade do Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1325.0 RPM 1325.0 RPM Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 60.0 RPM 60.0 RPM Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less

Motor - Tier 2

Potência Básica (todas as marchas) - Líquida 533.0 HP 397.0 kW Less
Potência Básica (todas as marchas) - Líquida (Métrica) 540.0 HP 397.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Altitude de Redução de Potência 10000.0 pés 3048.0 m Less
Cilindrada 1104.5 pol3 18.1 l Less
Modelo do Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Torque Máximo - Líquido 2001.0 lb-pé 2713.0 Nm Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Velocidade @ Potência Nominal 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Padrão - Capacidade do Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1325.0 RPM 1325.0 RPM Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 60.0 RPM 60.0 RPM Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Aumento de Torque - Líquido 30.0 % 30.0 % Less

Compartimento do Operador

Conforto, produtividade, tecnologia avançada


Controles da Direção e do Implemento

Precisão incomparável e facilidade de operação


Motor

Potência e confiabilidade


Trem de Força

Potência máxima no solo


Estruturas e Tração-Círculo-Lâmina

Facilidade de manutenção e controle preciso da lâmina


Hidráulica

Avançado controle da máquina


Tecnologias Integradas

Soluções para tornar o trabalho mais fácil e mais eficiente


Segurança

Projetado pensando na proteção


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Quando o tempo de atividade conta


Sustentabilidade

Pensando nas gerações futuras


24M Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Filtro de ar, selo do tipo seco de estágio duplo com indicador de serviço e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas
  • Ventilador, hidráulico
  • Diferencial, bloquear/desbloquear, Automático/Manual
  • Dreno, óleo do motor, alta velocidade
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor, C18 com Tecnologia ACERT, diesel, com redução automática de potência, controle de marcha lenta e freio de compressão: - C18 ACERT (Tier 3) OBRIGATÓRIO PARA: Estados Unidos, Canadá, Guam, Samoa, Croácia, Turquia, União Europeia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Açores. Observação: Somente para revendedores do Canadá, o motor é Motor com Flexibilidade EPA/ARB. Observação: Para todas as outras regiões, o motor atende aos padrões não atuais de emissões do do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA ou do Estágio IIIA da UE. - C18 ACERT (Tier 2) Fornece melhor desempenho em regiões que usam combustível com um ponto de ebulição elevado; melhor capacidade de altitude, economia de combustível e resistência a depósitos no pistão. NÃO DEVE SER USADO POR: Estados Unidos, Canadá, Guam, Samoa, Croácia, Turquia, União Europeia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Açores. Observação: O motor atende aos padrões não atuais de emissões Tier 2 da EPA dos EUA ou do Estágio II da UE.
  • Auxílio de partida a éter
  • Freio de estacionamento, discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Transmissão, 6 velocidades de avanço, 3 velocidades de ré, câmbio de servotransmissão, câmbio automático

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A, vedado, entrada de ar filtrado
  • Baterias, livres de manutenção, 1.500 CCA
  • Válvulas elétricas hidráulicas, base 8
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento (fiação elétrica da cabina, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes)
  • Luzes, reversão, parada, traseiras, giro
  • Motor de partida, receptáculo, tomada

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado e aquecedor
  • Articulação, retorno automático ao centro
  • Ventilador do desembaçador, vidro traseiro
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Indicadores (analógicos) dentro da cabina (combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor e tensão do sistema)
  • Messenger, sistema de informações do operador
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para rádio (entretenimento)
  • Cabina com ROPS, com isolamento acústico inferior a 75 dB(A) ISO 6394 100% da velocidade do ventilador
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas: vidro laminado - frontal fixo com limpador intermitente, laterais (2), traseiro com limpador/lavador

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
  • Instalação para Product Link

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Portas, 8 compartimentos do motor (quatro no lado esquerdo, quatro no lado direito), bloqueio
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Buzina, elétrica
  • Bloqueio, produtividade hidráulica para rodovia e manutenção
  • Pintura, redução de claridade, topo da estrutura frontal e do compartimento traseiro
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Direção secundária
  • Passadiço/proteções em tandem

PNEUS, AROS E RODAS
  • Aros de 25 × 29 com várias peças

FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO NO SOLO
  • Bordas cortantes, 330 mm × 28 mm (13 pol × 11⁄8 pol), aço DH-2 curvado, 25 mm (1 pol), parafusos de fixação, 19 mm (0,75 pol), inclui cantos
  • Lâmina, 7.315 mm × 1.067 mm × 50 mm (24 pés × 42 pol × 2 pol)
  • Ríper, traseiro, capacidade para 7 porta-pontas, 3 porta-pontas/pontas fornecidos

FLUIDOS
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada a -50 °C (-58 °F)
  • Verificação do fluido, nível do solo

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Lubrificação Automática, Voltada para o Centro da Lincoln
  • Tração, 8 sapatas com placas de desgaste substituíveis
  • Válvulas elétricas hidráulicas, base 8
  • Tanque de combustível, 1.325 l (350 gal), Enchimento Rápido
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal Integrado Cat
  • Abastecimento no nível do solo
  • Chapa de empuxo - contrapeso
  • Aberturas S·O·SSM, motor, hidráulica, transmissão, líquido arrefecedor, combustível

24M Equipamento Opcional

FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO NO SOLO
  • Borda cortante, 330 mm × 28 mm (13 pol × 1,12 pol) borda cortante reta
  • Borda cortante, 330 mm × 45 mm (13 pol × 1,77 pol) borda cortante reta
  • Borda cortante, 406 mm × 28 mm (16 pol × 1,12 pol) borda cortante reta
  • Borda cortante, 406 mm × 45 mm (16 pol × 1,77 pol) borda cortante reta
  • Dente, ríper, porta-ponta reta, um dente

HIDRÁULICA
  • Controle, lâmina, flutuação variável

ACESSO DO OPERADOR
  • Pacote da plataforma de acesso duplo, básico
  • Pacote da plataforma de acesso duplo, plus
  • Cabina básica
  • Cabina plus

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
  • Product Link
  • Instalação, pronta para AccuGrade

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Para-lamas, traseiros
  • Aro, sobressalente 29.5-29
  • Pacote para clima frio

PACOTES DE ILUMINAÇÃO
  • Pacote de iluminação, básico (halogênio)
  • Pacote de iluminação, plus (HID)
  • Pacote de iluminação, plus (LED)
  • Luzes, trabalho, braço de apoio 5×5
  • Luzes, trabalho, braço de apoio HID
  • Luzes, trabalho, braço de apoio LED
  • Luz, estrobo de advertência LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio, 12 V, AM/FM de previsão do tempo
  • Rádio, satélite, Sirius
  • Instalação para Rádio, satélite
  • Câmera, retrovisora
  • Espelhos, montados externamente
  • Espelhos, aquecidos externamente 24 V

PROTETORES
  • Pacote de protetores
  • Protetor, som
  • Isolamento acústico, cobertura do motor