< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Motoniveladora da Série M tornou-se referência no setor de eficiência operacionale produtividade geral. Da construção à manutenção de estradas, as Motoniveladorasda Série M são projetadas para ajudar você a fazer mais em menos tempo. O confortoincomparável do operador e a facilidade de manutenção ajudam a maximizar o retornosobre o investimento.

Motor

Unidades:
Potência básica (1ª marcha) – líquida 213.0 HP 159.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Diâmetro Interno 4.4 in 112.0 mm Less
Curso 5.9 in 149.0 mm Less
Velocidade @ Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Potência básica (1ª marcha) – líquida (métrica) 216.0 HP 159.0 kW Less
Torque Máximo (VHP Plus) 912.0 lb-pés 1237.0 Nm Less
Aumento de Torque (VHP Plus) 40% 40% Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido 159-185 kW (213-248 hp) 159-185 kW (213-248 hp) Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido (Métrico) 159-185 kW (216-251 hp) 159-185 kW (216-251 hp) Less
Cilindrada 537.0 in3 8.8 L Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Altitude de Queda de Potência 10000.0 pés 3048.0 m Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Padrão - Capacidade do Ambiente 109.0 °F 43.0 °C Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Capacidade de Alta Temperatura Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less

Trem de Força

Marchas de Avanço/Ré 8 Avanço/6 Ré 8 Avanço/6 Ré Less
Transmissão Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Less
Freios – de serviço Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo Less
Freios - Serviço, Área de Superfície 3565.0 pol2 23000.0 cm2 Less
Freios – de estacionamento Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo Less
Freios – secundários Sistema de controle de circuito duplo Sistema de controle de circuito duplo Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Less
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável Less
Potência da Bomba 55.7 gal/min 210.0 L/min Less
Pressão Máxima do Sistema 3500.0 lb/pol² 24150.0 kPa Less
Pressão de Standby 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Especificações de Operação

Velocidade Máxima - Avanço 29.5 mph 47.4 km/h Less
Velocidade Máxima - Marcha à Ré 23.3 mph 37.4 km/h Less
Raio de Giro, Pneus Frontais Externos 24.93 pés 7.6 m Less
Faixa de Direção - Esquerda/Direita 47,5 graus 47,5 graus Less
Ângulo de Articulação - Esquerdo/Direito 20 graus 20 graus Less
Avanço - 1ª 2.5 mph 4.1 km/h Less
Avanço - 2ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Avanço - 3ª 5.0 mph 8.1 km/h Less
Avanço - 4ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avanço - 5ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Avanço - 6ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Avanço - 7ª 20.3 mph 32.6 km/h Less
Avanço - 8ª 29.5 mph 47.4 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 2.0 mph 3.3 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 5.5 mph 8.8 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 8.5 mph 13.7 km/h Less
Marcha à Ré - 5ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Marcha à Ré - 6ª 23.3 mph 37.4 km/h Less

Reabastecimento em Serviço

Capacidade de combustível 110.0 gal 416.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 10.6 gal 40.0 L Less
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal 64.0 L Less
Trans./Dif./Comandos Finais 17.2 gal 65.0 L Less
Óleo do Motor 7.9 gal 30.0 L Less
Alojamento do Tandem (cada) 21.1 gal 80.0 L Less
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.13 gal 0.5 L Less
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal 7.0 L Less

Chassi

Barra de tração – largura 3.0 pol 76.2 mm Less
Círculo – diâmetro 61.1 pol 1553.0 mm Less
Círculo - Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40.0 mm Less
Barra de tração – altura 6.0 pol 152.0 mm Less
Estrutura da Carroceria Frontal - Altura 12.0 pol 305.0 mm Less
Estrutura da Carroceria Frontal - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Estrutura da Carroceria Frontal - Largura 12.0 pol 305.0 mm Less
Eixo Frontal - Altura até o Centro 22.5 pol 571.0 mm Less
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas, Esquerda/Direita 18 graus 18 graus Less
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32 graus 32 graus Less

Tandems

Altura 22.5 in 572.0 mm Less
Largura 8.0 in 204.0 mm Less
Espessura da Parede Lateral - Interna 1.0 pol 25.0 mm Less
Espessura da Parede Lateral - Externa 0.7 pol 18.0 mm Less
Tombamento de Corrente de Comando 2.0 pol 50.8 mm Less
Espaçamento do Eixo da Roda 60.0 pol 1523.0 mm Less
Oscilação do Tandem - Para Frente e Para Cima 15 graus 15 graus Less
Oscilação do Tandem - Para Frente e Para Baixo 25 graus 25 graus Less

Armação da Lâmina

Largura da Lâmina 12.0 pés 3.7 m Less
Raio do Arco 16.3 pol 413.0 mm Less
Folga do Pescoço 3.7 pol 95.0 mm Less
Borda Cortante - Largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Borda Cortante - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Canto – largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Canto – espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Força da lâmina – GVW básica 24494.0 lb 11110.0 kg Less
Força da Lâmina - GVW Máxima 32310.0 lb 14656.0 kg Less
Pressão para Baixo - GVW Base 16936.0 lb 7682.0 kg Less
Pressão para Baixo - GVW Máximo 28998.0 lb 13153.0 kg Less
Altura 24.0 pol 610.0 mm Less
Espessura 0.87 pol 22.0 mm Less
Largura 12.0 pés 3.7 m Less

Intervalo da Lâmina

Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728.0 mm Less
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 37.4 pol 950.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Esquerdo 32.3 pol 820.0 mm Less
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90 graus 90 graus Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Frente 40 graus 40 graus Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 5 graus 5 graus Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus - Direito 89.7 pol 2278.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus - Esquerdo 82.3 pol 2090.0 mm Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 17.8 pol 452.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 29.5 pol 750.0 mm Less

Ríper

Espaçamento do Porta-pontas do Escarificador 21.0 pol 533.0 mm Less
Profundidade de Escarificação - Máxima 16.8 pol 428.0 mm Less
Porta-pontas do Escarificador 5 5 Less
Força de Penetração 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Força de Desagregação 26259.0 lb 11911.0 kg Less
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 39.2 pol 995.0 mm Less

Escarificador

Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Porta-dentes do Escarificador 5/11 5/11 Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Profundidade de Escarificação, Máxima 18.4 pol 467.0 mm Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Largura Operacional 47.4 pol 1205.0 mm Less
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11 Less
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 11.5 pol 292.0 mm Less
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184.0 mm Less
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266.0 mm Less
Traseiro - Largura de Trabalho 91.0 pol 2300.0 mm Less
Traseiro - Porta-dentes do Escarificador 9 9 Less
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 43464.0 lb 19715.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 43465.0 lb 19715.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 16894.0 lb 7663.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 35900.0 lb 16284.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9867.0 lb 4475.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 27215.0 lb 12345.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 52794.0 lb 23947.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 37082.0 lb 16820.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 12404.0 lb 5626.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 31061.0 lb 14089.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 43465.0 lb 19715.0 kg Less

Dimensões

Altura - Product Link no Topo da Cabina 133.0 pol 3378.0 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper 399.1 pol 10136.0 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper Retraído 386.5 pol 9818.0 mm Less
Altura - Topo da Cabina 130.2 pol 3308.0 mm Less
Largura - Pneus Frontais Externos 98.9 pol 2511.0 mm Less
Comprimento - do Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 241.1 pol 6123.0 mm Less
Comprimento - do Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 344.6 pol 8754.0 mm Less
Comprimento - do Eixo Frontal à Lâmina 100.5 pol 2552.0 mm Less
Comprimento - Entre os Eixos em Tandem 60.0 pol 1523.0 mm Less
Largura - Pneus Traseiros Externos 98.9 pol 2511.0 mm Less
Largura - Linhas Centrais do Pneu 84.3 pol 2140.0 mm Less
Altura - Centro do Eixo Frontal 23.5 pol 596.0 mm Less
Altura até o Tubo de Escape 128.2 pol 3256.0 mm Less
Altura até o Topo dos Cilindros 119.7 pol 3040.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo no Eixo Traseiro 13.3 pol 339.0 mm Less

Padrões

Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Estrutura ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II Less
Ruído ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Potência Líquida: VHP Plus

Velocidade: Avanço - 1ª 213.0 HP 159.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 2ª 218.0 HP 162.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 3ª 223.0 HP 166.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 4ª 228.0 HP 170.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 5ª 233.0 HP 174.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 6ª 238.0 HP 177.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 7ª 243.0 HP 181.0 kW Less
Velocidade: Avanço - 8ª 248.0 HP 185.0 kW Less
Velocidade: Ré - 1ª 213.0 HP 159.0 kW Less
Velocidade: Ré - 2ª 218.0 HP 162.0 kW Less
Velocidade: Ré - 3ª - 6ª 223.0 HP 166.0 kW Less

Compartimento do Operador

Conforto, produtividade, tecnologia avançada


Controles da Direção e do Implemento

Precisão incomparável e facilidade de operação


Motor

Potência e confiabilidade


Trem de Força

Potência máxima no solo


Estruturas e Tração-Círculo-Lâmina

Facilidade de manutenção e controle preciso da lâmina


Hidráulica

Avançado controle da máquina


Tecnologias Integradas

Soluções para tornar o trabalho mais fácil e mais eficiente


Segurança

Projetado pensando na proteção


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Quando o tempo de atividade conta


Sistemas de Máquina Inteligente

Diagnósticos Avançados


Ferramentas de Trabalho e Acessórios

Equipe a máquina para o trabalho


Sustentabilidade

Pensando nas gerações futuras


160M Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • • Air cleaner, dual stage, dry type, diesel, with automatic engine derate and automatic dust ejector, service indicator through Cat Messenger
  • • Air-to-air after cooler (ATAAC)
  • • Belt, serpentine, automatic tensioner
  • • Brakes, oil disc, four-wheel, hydraulic
  • • Demand fan, hydraulic
  • • Differential Lock/Unlock, Automatic
  • • Drain, engine oil, ecology
  • • Electronic over speed protection
  • • Engine Cat C9 with ACERT Technology, diesel, with automatic engine derate and idle control. Note: Engine meets non-current U.S. EPA Tier 3 or EU Stage IIIA emission standards.
  • • Engine Idle Shutdown (EIS)
  • • Fuel tank, 416 L (110 gal), ground level access and sediment drain
  • • Fuel-water separator
  • • Muffler, underhood
  • • Parking brake – multi-disc, sealed, oil‑cooled
  • • Priming pump, fuel
  • • Rear axle, modular
  • • Sediment drain, fuel tank
  • • Tandem drive
  • • Transmission, 8F/6R, power shift, direct drive
  • • Variable Horsepower Plus (VHP Plus)

SISTEMA ELÉTRICO
  • • Alarm, back up
  • • Alternator, 80 ampere, sealed
  • • Batteries, maintenance free, heavy duty, 1,125 CCA
  • • Breaker panel, ground accessible
  • • Cab harness and electrical hydraulic valves
  • • Electrical system, 24V
  • • Grade Control Ready – Cab harness, software, electrical hydraulic valves, bosses and brackets
  • • Lights, roof-mounted roading, reversing, LED stop and tail
  • • Product Link Ready
  • • Starter, electric

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • • Accelerator
  • • Air conditioning with heater
  • • Arm and wrist rest, electronically adjustable
  • • Articulation, automatic Return-to-Center
  • • Cat Messenger operator information system
  • • Centershift pin indicator
  • • Coat hook
  • • Cup holder
  • • Display, digital speed and gear
  • • Doors, left and right side with wiper
  • • Gauge, machine level
  • • Gauge cluster (analog) – fuel, articulation, engine coolant temp, engine RPM, hydraulic oil temp
  • • Hour meter, digital
  • • Joystick hydraulic controls right/left blade lift with float position, circle drive, blade sideshift and tip, centershift, front wheel lean, articulation and steering
  • • Joystick, adjustable armrests
  • • Joystick gear selection
  • • Joystick hydraulic power steering
  • • Ladders, cab, left and right side
  • • Lights, night time cab
  • • Mirror, inside rearview, wide angle
  • • Power port, 12V
  • • Radio Ready, Entertainment
  • • ROPS cab, sound suppressed
  • • Seat, cloth-covered, comfort suspension
  • • Seat belt, retractable 76 mm (3 in)
  • • Storage area for cooler/lunchbox
  • • Throttle control, electronic
  • • Windows, laminated glass: – fixed front with intermittent wiper – side and rear (3)

FLUIDOS
  • • Antifreeze
  • • Extended Life Coolant to –35° C (–30° F)

PNEUS, AROS E RODAS
  • • Partial allowance for tires on 254 × 607 mm (10 × 24 in) multi-piece rims is included in the base machine price and weight

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • • Accumulators, brake, dual certified
  • • Anti-glare paint
  • • Bumper, rear, integrated with hitch
  • • CD ROM Parts Book
  • • Clutch, circle drive slip
  • • Cutting edges: – 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) – curved DH-2 steel – 19 mm (3/4 in) mounting bolts
  • • Doors (3), engine compartment, locking
  • • Drawbar – 6 shoes, replaceable wear strips
  • • Electrical hydraulic valves, hydraulic lines for base 8 functions
  • • Endbits: – 16 mm (5/8 in) DH-2 steel – 19 mm (3/4 in) mounting bolts
  • • Fluid check, ground level
  • • Frame, articulated, with safety lock
  • • Ground level engine shutdown
  • • Ground level fueling
  • • Hammer (emergency exit)
  • • Horn, electric
  • • Hydraulic lines for base functions
  • • Lockout, hydraulic implement (for roading and servicing)
  • • Moldboard – 3658 × 610 × 22 mm (12 ft × 24 in × 7/8 in)
  • • Mounting, cab roof accessories
  • • Pump, hydraulic, high capacity, 98 cm³ (6 in³)
  • • Radiator, cleanout access
  • • Secondary steering
  • • Serviceability, left-hand side
  • • S•O•SSM ports: engine, hydraulic, transmission, coolant, fuel
  • • Tandem walkway/guards
  • • Tool box
  • • Tow hitch

160M Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • • Alternator, 150 ampere
  • • Batteries: extreme duty, 1,400 CCA
  • • Converter, communication (CB)
  • • Lights: Headlights, high
  • • Lights: Headlights, low
  • • Lights: Working lights, basic
  • • Lights: Working lights, plus
  • • Lights: Warning: beacon or strobe
  • • Lights: Mounting for warning light

PROTETORES
  • • Articulation guard
  • • Axle hose guard
  • • Fenders, front
  • • Fenders, rear
  • • Sound guard (bottom)
  • • Transmission guard

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • • Deluxe CD radio with MP3 and Bluetooth technology
  • • Fan, defroster, rear window
  • • Mirrors, outside: heated 24V
  • • Mirrors, outside: mounted
  • • Precleaner, HVAC
  • • Radio ready, AM/FM
  • • Seat, air suspension, cloth
  • • Shade, sun
  • • Wiper/washer, rear

TREM DE FORÇA
  • • Precleaner, snow/debris
  • • Transmission, autoshift

OUTROS ACESSÓRIOS
  • • AccuGrade ARO
  • • Accumulators, blade lift
  • • Camera, rearview
  • • Cat Grade Control Cross Slope
  • • Cat Product Link 321 (Satellite)
  • • Cat Product Link 522 (Cellular)
  • • Compressor/tank, air
  • • Heater, engine coolant: 120V
  • • Heater, engine coolant: 240V
  • • Hydraulic arrangements with one or more additional hydraulic valves are available for ripper, dozer, snow wings, front lift group, mid-mount scarifier.
  • • Security system
  • • Snow wing mounting, frame ready
  • • Sound suppression
  • • Starting aid, ether

FERRAMENTAS DE TRABALHO/FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO
  • • Blade extension, left hand, 610 mm (2 ft)
  • • Endbits, overlay
  • • Front lift group, mounting
  • • Front lift group
  • • Mid-Mount Scarifier, Package
  • • Mid-Mount Scarifier, Mounting
  • • Moldboard: 4267 × 610 × 22 mm (14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • • Moldboard: 4267 × 686 × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in)
  • • Moldboard: 4877 × 686 × 25 mm (16 ft × 27 in × 1 in)
  • • Push plate
  • • Ripper, mounting
  • • Ripper, rear
  • • Ripper tooth
  • • Scarifier, front

ARRANJOS DA MÁQUINA
  • • Snow Arrangement

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS
  • • Rim Size – 10 x 24; Wheel Group – Multi-Piece; Tires – 14R24
  • • Rim Size – 14 x 25; Wheel Group – Multi-Piece; Tires – 17.5R25