< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Motoniveladora da Série M tornou-se o padrão do setor em eficiência operacional e produtividade geral. Da construção à manutenção de estradas, as Motoniveladoras da Série M são projetadas para ajudar a fazer mais em menos tempo. O conforto do operador e a facilidade de manutenção sem precedentes ajudam a maximizar o retorno do seu investimento.

Motor

Unidades:
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida 138.0 HP 103.0 kW Less
Modelo do Motor Cat C6.6 ACERT Cat C6.6 ACERT Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Velocidade @ Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) 140.0 HP 103.0 kW Less
Torque Máximo (VHP Plus - Líquido) 668.0 lb-pé 906.0 Nm Less
Aumento de Torque (VHP Plus) 40% 40% Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido 103-136 kW (138-182 HP) 103-136 kW (138-182 HP) Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido (Métrico) 103-136 kW (140-185 HP) 103-136 kW (140-185 HP) Less
Cilindrada 403.0 pol3 6.6 l Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Altitude de Redução de Potência 11500.0 pés 3505.0 m Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.150 rpm 1.150 rpm Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Padrão - Capacidade do Ambiente 109.0 °F 43.0 °C Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm Less
Capacidade de Alta Temperatura Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less

Trem de Força

Marchas de Avanço/Ré 8 Avanço/6 Ré 8 Avanço/6 Ré Less
Transmissão Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Acionamento direto, câmbio de potência, eixo intermediário Less
Freios - Serviço Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo Less
Freios – Serviço, Área de Superfície 3565.0 pol2 23000.0 cm2 Less
Freios - Estacionamento Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo Less
Freios - Secundário Sistema de controle de circuito duplo Sistema de controle de circuito duplo Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Less
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável Less
Potência da Bomba 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Pressão Máxima do Sistema 3500.0 lb/pol² 24100.0 kPa Less
Pressão de Standby 450.0 lb/pol² 3100.0 kPa Less

Especificação de Operação

Velocidade Superior - Avanço 29.5 mph 47.5 km/h Less
Velocidade Superior - Ré 23.2 mph 37.5 km/h Less
Raio de Giro, Pneus Frontais Externos 24.08 pés 7.34 m Less
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5° 47,5° Less
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20° 20° Less
Avanço - 1ª 2.6 mph 4.1 km/h Less
Avanço - 2ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Avanço - 3ª 5.1 mph 8.2 km/h Less
Avanço - 4ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avanço - 5ª 10.8 mph 17.5 km/h Less
Avanço - 6ª 14.8 mph 23.7 km/h Less
Avanço - 7ª 20.3 mph 32.7 km/h Less
Avanço - 8ª 29.5 mph 47.5 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 2.0 mph 3.3 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 5.5 mph 8.9 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 8.6 mph 13.8 km/h Less
Marcha à Ré - 5ª 16.0 mph 25.8 km/h Less
Marcha à Ré - 6ª 23.3 mph 37.5 km/h Less

Reabastecimento em Serviço

Capacidade de combustível 100.0 gal 378.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 8.7 gal 33.0 l Less
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal 64.0 l Less
Óleo do Motor 3.7 gal 14.0 l Less
Transmissão/Diferencial/Comandos Finais 16.5 gal 62.5 l Less
Alojamento em Tandem (cada) 15.6 gal 59.0 l Less
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.1 gal 0.5 l Less
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal 7.0 l Less

Chassi

Tração - Largura 3.0 pol 76.2 mm Less
Círculo - Diâmetro 60.2 pol 1530.0 mm Less
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.4 pol 35.0 mm Less
Tração - Altura 6.0 pol 152.0 mm Less
Círculo - Altura 5.3 pol 134.5 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 11.0 pol 280.0 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.9 pol 22.0 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 10.0 pol 255.0 mm Less
Eixo Frontal - Altura até o Centro 23.5 pol 596.0 mm Less
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas, Esquerda/Direita 18° 18° Less
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32° Less

Tandems

Altura 19.76 pol 502.0 mm Less
Largura 6.76 pol 171.7 mm Less
Espessura Lateral - Interna 0.5 pol 14.0 mm Less
Espessura Lateral - Externa 0.6 pol 16.0 mm Less
Tombamento de Corrente de Comando 1.8 pol 44.5 mm Less
Espaçamento do Eixo da Roda 59.5 pol 1510.0 mm Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15° 15° Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25° 25° Less

Armação da Lâmina

Largura da Lâmina 12.0 pés 3.7 m Less
Armação da Lâmina - Altura 24.0 pol 610.0 mm Less
Armação da Lâmina - Espessura 0.87 pol 22.0 mm Less
Raio do Arco 16.3 pol 413.0 mm Less
Folga do Pescoço 5.2 pol 134.0 mm Less
Borda cortante - Largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Borda cortante - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Canto da Lâmina - Largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 21571.0 lb 9785.0 kg Less
Força da Lâmina - GVW Máxima 26948.0 lb 12223.0 kg Less
Pressão para Baixo - GVW de Base 13869.0 lb 6291.0 kg Less
Pressão para Baixo - GVW Máximo 25623.0 lb 11622.0 kg Less
Armação da Lâmina - Largura 12.0 pés 3.7 m Less

Intervalo da Lâmina

Deslocamento Central do Círculo - Direito 25.8 pol 656.0 mm Less
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 25.8 pol 656.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26.0 pol 660.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510.0 mm Less
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90° 90° Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Frente 40° 40° Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 75.0 pol 1905.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 68.6 pol 1742.0 mm Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 16.8 pol 427.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 28.3 pol 720.0 mm Less

Ríper

Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21.0 pol 533.0 mm Less
Profundidade de Escarificação - Máxima 17.0 pol 428.0 mm Less
Porta-pontas do Ríper 5 5 Less
Força de Penetração 17705.0 lb 8031.0 kg Less
Força de Desagregação 26303.0 lb 11931.0 kg Less
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 39.2 pol 995.0 mm Less

Escarificador

Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Porta-dentes do Escarificador 5/11 5/11 Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Profundidade de Escarificação, Máxima 18.4 pol 467.0 mm Less
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Largura Operacional 47.4 pol 1205.0 mm Less
Meio, Reto - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.4 pol 111.0 mm Less
Meio, Reto - Porta-dentes do Escarificador 17 17 Less
Meio, Reto - Profundidade de Escarificação, Máxima 12.5 pol 317.0 mm Less
Meio, Reto - Largura de Trabalho 71.0 pol 1800.0 mm Less
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116.0 mm Less
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11 Less
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 11.5 pol 292.0 mm Less
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 37204.0 lb 16876.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 14748.0 lb 6689.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 29942.0 lb 13582.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 7982.0 lb 3621.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 23968.0 lb 10872.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 44690.0 lb 20271.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 31950.0 lb 14493.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 9974.0 lb 4524.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 27230.0 lb 16876.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 37204.0 lb 16876.0 kg Less

Dimensões

Altura - Product Link no Topo da Cabine (celular) 133.0 pol 3378.0 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper 390.9 pol 9930.0 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper Retraído 378.4 pol 9612.0 mm Less
Altura - Topo da Cabine 130.2 pol 3308.0 mm Less
Largura – Pneus Frontais Externos 98.9 pol 2511.0 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 232.9 pol 5915.0 mm Less
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 332.1 pol 8436.0 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 96.4 pol 2450.0 mm Less
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 59.5 pol 1511.0 mm Less
Largura – Pneus Traseiros Externos 98.1 pol 2491.0 mm Less
Largura - Linhas Centrais do Pneu 83.5 pol 2120.0 mm Less
Altura - Centro do Eixo Frontal 23.5 pol 596.0 mm Less
Altura até o Tubo de Escape 113.6 pol 2885.0 mm Less
Altura até o Topo dos Cilindros 115.1 pol 2924.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo no Eixo Traseiro 13.7 pol 348.0 mm Less

Padrões

Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 Less
Ruído ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 Less
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Potência Líquida: VHP Plus - Líquida

Marcha: Avanço - 1ª 138.0 HP 103.0 kW Less
Marcha: Avanço - 2ª 143.0 HP 106.0 kW Less
Marcha: Avanço - 3ª 148.0 HP 110.0 kW Less
Marcha: Avanço - 4ª 153.0 HP 114.0 kW Less
Marcha: Avanço - 5ª 158.0 HP 118.0 kW Less
Marcha: Avanço - 6ª 163.0 HP 121.0 kW Less
Marcha: Avanço - 7ª 168.0 HP 125.0 kW Less
Marcha: Avanço - 8ª 182.0 HP 136.0 kW Less
Marcha: Ré - 1ª 138.0 HP 103.0 kW Less
Marcha: Ré - 2ª 143.0 HP 106.0 kW Less
Velocidade: Ré - 3ª - 6ª 148.0 HP 110.0 kW Less

Compartimento do Operador

Conforto, produtividade, tecnologia avançada


Controles da Direção e do Implemento

Precisão incomparável e facilidade de operação


Motor

Potência e confiabilidade


Trem de Força

Potência máxima no solo


Estruturas e Tração-Círculo-Lâmina

Facilidade de manutenção e controle preciso da lâmina


Hidráulica

Avançado controle da máquina


Tecnologias Integradas

Soluções para tornar o trabalho mais fácil e mais eficiente


Segurança

Projetado pensando na proteção


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Quando o tempo de atividade conta


Sistemas de Máquina Inteligente

Diagnósticos Avançados


Ferramentas de Trabalho e Acessórios

Equipe a máquina para o trabalho


Sustentabilidade

Pensando nas gerações futuras


120M Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Filtro de ar, dois estágios, tipo seco, diesel, com redução automática de potência do motor e ejetor de poeira automático, com indicador de manutenção pelo Cat Messenger
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Ventilador, hidráulico
  • Trava/Desbloqueio do Diferencial, Automático
  • Dreno, óleo do motor, ecológico
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor, Cat C6.6 com Tecnologia ACERT, diesel, com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta. Observação: Os motores atendem aos padrões não atuais de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA ou do Estágio IIIA da UE.
  • Tanque de combustível, 341 l (90 gal), acesso no nível do solo e dreno de sedimentos
  • Silenciador, sob o capô
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de servotransmissão, acionamento direto
  • VHP Plus (Potência Variável Plus)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.125 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Fiação elétrica da cabine e válvulas elétricas hidráulicas
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento - Fiação elétrica da cabine, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes
  • Lâmpadas, rodoviárias montadas no teto, reversíveis, LED de freio e lanternas
  • Product Link
  • Motor de partida, elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Acelerador
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Descanso de braço e punho, eletronicamente ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Sistema de informações do operador Cat Messenger
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidor, nível da máquina
  • Grupo de medidores (analógico) - combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, temperatura do fluido hidráulico
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos no joystick de inclinação para esquerda/direita da lâmina com posição de flutuação, comando do círculo, deslocamento lateral e tombamento da lâmina, deslocamento central, inclinação da roda frontal, articulação e direção
  • Joystick, descansos de braço ajustáveis
  • Seleção de marcha no joystick
  • Direção hidráulica no joystick
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para Rádio, Entretenimento
  • Cabine ROPS, isolamento acústico
  • Assento, revestimento de tecido, suspensão de conforto
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas, vidro laminado: – frontal fixa com limpador intermitente – lateral e traseira (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

PNEUS, AROS E RODAS
  • Uma folga parcial para pneus em aros de 229 × 607 mm (9 × 24 pol) de peça única está incluída no peso e no preço da máquina básica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Acumuladores, freio, certificação dupla
  • Tintura antiofuscamento
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 pol) - aço DH-2 curvado - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (3), compartimento do motor, travamento
  • Barra de tração - 4 sapatas, tiras de desgaste substituíveis
  • Válvulas elétricas hidráulicas, tubulações hidráulicas para 8 funções básicas
  • Cantos: - aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Abastecimento no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Tubulações hidráulicas para funções básicas
  • Bloqueio, implemento hidráulico (para rodovia e manutenção)
  • Lâmina - 3.658 × 610 × 22 mm (12 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Instalação, acessórios no teto da cabine
  • Bomba, hidráulica, alta capacidade, 98 cm³ (6 pol³)
  • Radiador, acesso para limpeza
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado esquerdo
  • Abertura S•O•SSM: motor, hidráulica, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas
  • Engate de reboque

120M Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 150 ampère
  • Baterias: - serviço extremo, 1.400 CCA
  • Conversor, comunicação (CB)
  • Luzes: - Faróis, altos - Faróis, baixos - Luzes de trabalho, básicas - Luzes de trabalho, adicionais - Advertência: farol ou estrobo - Instalação para luz de advertência

PROTETORES
  • Protetor da articulação
  • Proteção da mangueira do eixo
  • Para-lamas, frontais
  • Para-lamas, traseiros
  • Protetor contra ruídos (inferior)
  • Protetor da transmissão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio com CD deluxe com MP3 e tecnologia Bluetooth
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Espelhos, externos: - aquecidos 24 V - montados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Instalação para rádio, AM/FM
  • Assento, com suspensão a ar, de tecido
  • Para-sol
  • Limpador/lavador, traseiro

TREM DE FORÇA
  • Pré-purificador, neve/detritos
  • Transmissão, câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Câmera, retrovisora
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal da Cat
  • Cat Product Link 321 (Satélite)
  • Cat Product Link 522 (Celular)
  • Compressor/tanque, ar
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: - 120 V - 240 V
  • Arranjos hidráulicos com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais estão disponíveis para ríper, lâmina, asas para neve, grupo de levantamento frontal, escarificador de montagem central.
  • Sistema de segurança
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Isolamento acústico
  • Auxílio de partida, éter

FERRAMENTAS DE TRABALHO/FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO
  • Extensão da lâmina, lado esquerdo, 610 mm (2 pés)
  • Cantos, sobreposição
  • Grupo de levantamento frontal, instalação
  • Grupo de levantamento frontal
  • Escarificador de Montagem Central, Conjunto
  • Escarificador de Montagem Central, Instalação
  • Lâmina: - 4.267 × 610 × 22 mm (14 pés × 24 × 7/8 pol) - 4.267 × 686 × 25 mm (14 pés × 27 pol × 1 pol)
  • Chapa de empuxo
  • Ríper, instalação
  • Ríper, traseiro
  • Dente do ríper
  • Escarificador, frontal

ARRANJOS DA MÁQUINA
  • Arranjo para Neve

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS
  • Tamanho do Aro - 9 x 24; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 13.00 -24
  • Tamanho do Aro - 9 x 24; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 14.0R24
  • Tamanho do Aro - 13 x 25; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 17.5R25
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00-24
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.0R24
  • Tamanho do Aro - 14 x 25; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 17.5R25