< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Motoniveladoras da Série M Cat tornaram-se o padrão do setor em eficiência operacional e produtividade geral. Da construção à manutenção de estradas, as Motoniveladoras da Série M são projetadas para ajudar a fazer mais em menos tempo. O conforto do operador e a facilidade de manutenção sem precedentes ajudam a maximizar o retorno do seu investimento.

Motor

Unidades:
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida 259.0 HP 193.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Curso 5.5 pol 140.0 mm Less
Velocidade @ Potência Nominal 1.800 rpm 1.800 rpm Less
Potência Básica (1ª marcha) - Líquida (Métrica) 262.0 HP 193.0 kW Less
Torque Máximo (VHP Plus - Líquido) 1049.0 lb-pé 1422.0 Nm Less
Aumento de Torque 21% 21% Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido 193-221 kW (259-297 HP) 193-221 kW (259-297 HP) Less
Intervalo de VHP Plus - Líquido (Métrico) 193-221 kW (262-301 HP) 193-221 kW (262-301 HP) Less
Faixa de VHP - Líquida 193-205 kW (259-275 HP) 193-205 kW (259-275 HP) Less
Intervalo de VHP - Líquido (Métrico) 193-205 kW (262-279 HP) 193-205 kW (262-279 HP) Less
Cilindrada 677.0 pol3 11.1 l Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Altitude de Redução de Potência 13000.0 pés 3962.0 m Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm Less
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm Less
Padrão - Capacidade do Ambiente 109.0 °F 43.0 °C Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm Less
Capacidade de Alta Temperatura Ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less

Trem de Força

Marchas de Avanço/Ré 8 Avanço/6 Ré 8 Avanço/6 Ré Less
Transmissão Acionamento direto, câmbio de servotransmissão, eixo intermediário Acionamento direto, câmbio de servotransmissão, eixo intermediário Less
Freios - Serviço Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo Less
Freios – Serviço, Área de Superfície 5347.0 pol2 34500.0 cm2 Less
Freios - Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Less
Freios - Secundário Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Less
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável Less
Potência da Bomba 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Pressão Máxima do Sistema 3500.0 lb/pol² 24150.0 kPa Less
Pressão de Standby 450.0 lb/pol² 3100.0 kPa Less

Especificação de Operação

Velocidade Superior - Avanço 31.3 mph 50.4 km/h Less
Velocidade Superior - Ré 24.7 mph 39.8 km/h Less
Raio de Giro, Pneus Frontais Externos 25.92 pés 7.9 m Less
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5° 47,5° Less
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20° 20° Less
Avanço - 1ª 2.7 mph 4.4 km/h Less
Avanço - 2ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Avanço - 3ª 5.4 mph 8.7 km/h Less
Avanço - 4ª 7.4 mph 12.0 km/h Less
Avanço - 5ª 11.5 mph 18.5 km/h Less
Avanço - 6ª 15.6 mph 25.1 km/h Less
Avanço - 7ª 21.5 mph 34.6 km/h Less
Avanço - 8ª 31.3 mph 50.4 km/h Less
Marcha à Ré - 1ª 2.2 mph 3.5 km/h Less
Marcha à Ré - 2ª 4.0 mph 6.5 km/h Less
Marcha à Ré - 3ª 5.9 mph 9.4 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 9.1 mph 14.6 km/h Less
Marcha à Ré - 5ª 17.0 mph 27.3 km/h Less
Marcha à Ré - 6ª 24.7 mph 39.8 km/h Less

Reabastecimento em Serviço

Capacidade de combustível 130.0 gal 492.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 12.3 gal 46.5 l Less
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal 64.0 l Less
Óleo do Motor 7.9 gal 30.0 l Less
Transmissão/Diferencial/Comandos Finais 23.5 gal 89.0 l Less
Alojamento em Tandem (cada) 28.0 gal 106.0 l Less
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.2 gal 0.9 l Less
Alojamento do Comando do Círculo 2.6 gal 10.0 l Less

Chassi

Tração - Largura 3.0 pol 76.2 mm Less
Círculo - Diâmetro 71.8 pol 1822.0 mm Less
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 2.0 pol 50.0 mm Less
Tração - Altura 8.0 pol 203.2 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 16.0 pol 406.4 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 15.9 mm Less
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12.0 pol 304.8 mm Less
Eixo Frontal - Altura até o Centro 25.2 pol 640.0 mm Less
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas, Esquerda/Direita 17,1° 17,1° Less
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32° Less

Tandems

Altura 24.3 pol 616.0 mm Less
Largura 8.4 pol 214.0 mm Less
Espessura Lateral - Interna 0.8 pol 20.0 mm Less
Espessura Lateral - Externa 0.8 pol 20.0 mm Less
Tombamento de Corrente de Comando 24.2 pol 57.0 mm Less
Espaçamento do Eixo da Roda 65.0 pol 1656.0 mm Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15° 15° Less
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25° 25° Less

Armação da Lâmina

Largura da Lâmina 14.0 pés 4.3 m Less
Armação da Lâmina - Altura 27.0 pol 688.0 mm Less
Armação da Lâmina - Espessura 1.0 pol 25.0 mm Less
Raio do Arco 16.3 pol 413.0 mm Less
Folga do Pescoço 4.6 pol 117.0 mm Less
Borda cortante - Largura 8.0 pol 203.0 mm Less
Borda cortante - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Canto da Lâmina - Largura 6.0 pol 152.0 mm Less
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16.0 mm Less
Força da Lâmina - Base 31123.0 lb 14117.0 kg Less
Força da Lâmina - Máxima 40460.0 lb 18352.0 kg Less
Pressão para Baixo - Base 22318.0 lb 10123.0 kg Less
Pressão para Baixo - Máxima 36734.0 lb 16662.0 kg Less
Armação da Lâmina - Largura 14.0 pés 4.3 m Less
Largura 14.0 pés 4.3 m Less

Intervalo da Lâmina

Deslocamento Central do Círculo - Direito 20.5 pol 520.0 mm Less
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 25.5 pol 650.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 31.1 pol 790.0 mm Less
Deslocamento Lateral da Lâmina - Esquerdo 29.1 pol 740.0 mm Less
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 65° 65° Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Frente 40° 40° Less
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás Less
Levantamento Máximo Acima do Solo 16.5 pol 419.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 17.3 pol 438.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 89.7 pol 2279.0 mm Less
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 85.4 pol 2169.0 mm Less

Ríper

Profundidade de Escarificação - Máxima 15.8 pol 401.0 mm Less
Porta-pontas do Ríper 7 7 Less
Espaçamento do Porta-pontas - Mínimo 15.0 pol 373.0 mm Less
Espaçamento do Porta-pontas - Máximo 19.0 pol 472.0 mm Less
Força de Penetração 27222.0 lb 12348.0 kg Less
Força de Desagregação 28146.0 lb 12767.0 kg Less
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 45.5 pol 1156.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 44957.0 lb 20392.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 12648.0 lb 5737.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 34582.0 lb 15686.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 65773.0 lb 29834.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 20816.0 lb 9442.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 47230.0 lb 21423.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 13704.0 lb 6216.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 40034.0 lb 18159.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 53738.0 lb 24375.0 kg Less

Dimensões

Altura - Product Link no Topo da Cabine (celular) 148.0 pol 3747.0 mm Less
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper Retraído 419.0 pol 10632.0 mm Less
Altura - Topo da Cabine 139.0 pol 3535.0 mm Less
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 429.0 pol 10896.0 mm Less
Largura – Pneus Frontais Externos 110.0 pol 2801.0 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 258.0 pol 6559.0 mm Less
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 368.0 pol 9349.0 mm Less
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 112.0 pol 2840.0 mm Less
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 62.2 pol 1656.0 mm Less
Largura – Pneus Traseiros Externos 110.0 pol 2801.0 mm Less
Largura - Linhas Centrais do Pneu 93.1 pol 2366.0 mm Less
Altura - Centro do Eixo Frontal 24.8 pol 630.0 mm Less
Altura até o Tubo de Escape 128.0 pol 3245.0 mm Less
Altura até o Topo dos Cilindros 112.0 pol 2835.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo no Eixo Traseiro 14.5 pol 369.0 mm Less

Padrões

Freios ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Ruído ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Direção ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Potência Líquida: VHP

Marcha: Avanço - 1ª 259.0 HP 193.0 kW Less
Marcha: Avanço - 2ª 265.0 HP 197.0 kW Less
Marcha: Avanço - 3ª 270.0 HP 201.0 kW Less
Marcha: Avanço - 4ª 275.0 HP 205.0 kW Less
Marcha: Avanço - 5ª 275.0 HP 205.0 kW Less
Marcha: Avanço - 6ª 275.0 HP 205.0 kW Less
Marcha: Avanço - 7ª 275.0 HP 205.0 kW Less
Marcha: Avanço - 8ª 275.0 HP 205.0 kW Less
Marcha: Ré - 1ª 259.0 HP 193.0 kW Less
Marcha: Ré - 2ª 265.0 HP 197.0 kW Less
Marcha: Ré - 3ª - 6ª 270.0 HP 201.0 kW Less

Potência Líquida: VHP Plus

Marcha: Avanço - 1ª 259.0 HP 193.0 kW Less
Marcha: Avanço - 2ª 265.0 HP 197.0 kW Less
Marcha: Avanço - 3ª 270.0 HP 201.0 kW Less
Marcha: Avanço - 4ª 275.0 HP 205.0 kW Less
Marcha: Avanço - 5ª 281.0 HP 209.0 kW Less
Marcha: Avanço - 6ª 286.0 HP 213.0 kW Less
Marcha: Avanço - 7ª 291.0 HP 217.0 kW Less
Marcha: Avanço - 8ª 297.0 HP 221.0 kW Less
Marcha: Ré - 1ª 259.0 HP 193.0 kW Less
Marcha: Ré - 2ª 265.0 HP 197.0 kW Less
Marcha: Ré - 3ª - 6ª 270.0 HP 201.0 kW Less

Compartimento do Operador

Conforto e produtividade


Controles da Direção e do Implemento

Precisão incomparável e facilidade de operação


Motor

Potência e confiabilidade


Trem de Força

Potência máxima no solo


Estruturas e Tração-Círculo-Lâmina

Facilidade de manutenção e controle preciso da lâmina


Hidráulica

Controle preciso e previsível


Segurança

Projetado pensando na proteção


Tecnologias Integradas

Soluções para tornar o trabalho mais fácil e mais eficiente


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Quando o tempo de atividade conta


Sustentabilidade

Pensando nas gerações futuras


Ferramentas de Trabalho e Acessórios

Equipe a máquina para o trabalho


14M Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Acelerador
  • Ar condicionado com aquecedor
  • Descanso de braço e punho, ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Messenger Cat, sistema de informações do operador
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidor, nível da máquina
  • Grupo de medidores (analógico) dentro da cabine - articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, combustível e temperatura do fluido hidráulico
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos de joystick para implementos, direção, transmissão
  • Luzes, noturna na cabine
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para Rádio, Entretenimento
  • Cabine ROPS, isolamento acústico
  • Assento, revestimento de tecido, suspensão de conforto
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas: vidro laminado: - frontal fixa com limpador intermitente - lateral e traseira (3)

TREM DE FORÇA
  • Filtro de ar, estágio duplo, tipo seco, ejetor de poeira automático, indicador de manutenção pelo Messenger Cat
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, quatro rodas, hidráulico
  • Diferencial, bloqueio/desbloqueio
  • Dreno, óleo do motor, ecológico
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor, Cat C11 com Tecnologia ACERT
  • Desligamento do Motor em Marcha Lenta (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Auxílio de partida a éter
  • Separador de combustível-água
  • Ventilador hidráulico
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de servotransmissão, acionamento direto
  • VHP (Variable Horsepower, Potência Variável)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.125 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento - Fiação elétrica da cabine, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes
  • Luzes, reversíveis
  • Luzes, rodoviárias, montadas no teto
  • Luzes, freio e lanternas, LED
  • Instalação para Product Link

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Acumuladores de freio, duplos, certificados
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes: - aço DH-2 curvado - 203 mm × 16 mm (8 pol × 5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (3), compartimento do motor, travamento
  • Barra de tração - 6 sapatas com placas de desgaste substituíveis
  • Cantos: - aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Tanque de combustível, 492 l (130 galões), acesso no nível do solo
  • Proteções, detritos, parte inferior
  • Proteções, pó do centro de serviço
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Hidráulica, base, 8 controles do implemento
  • Hidráulica, detecção de carga
  • Bloqueio, implemento hidráulico para estrada
  • Lâmina: - 4.287 mm x 686 mm x 25 mm (14 pés x 27 pol x 1 pol) - Deslocamento lateral hidráulico e tombamento
  • Pintura, redução de claridade - topo da estrutura frontal e compartimento traseiro
  • Acesso para limpeza do radiador
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado LH
  • Abertura S•O•SSM: motor, hidráulica, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas
  • Engate de reboque

PNEUS, AROS E RODAS
  • Folga parcial para pneus e aros de várias peças

14M Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 150 ampère
  • Baterias: - serviço extremo, 1.400 CCA
  • Conversor, comunicações (CB)
  • Luzes: - 5 Arranjos de Luzes e Traseira Rodoviária, Suspensa
  • Luzes: - Advertência, estroboscópico de LED
  • Motor de partida elétrico reforçado

PROTETORES
  • Tampas, tela
  • Transmissão
  • Ruído

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Rádio com CD deluxe com MP3 e tecnologia Bluetooth
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Buzina, ar
  • Espelhos, externos: - aquecidos 24 V
  • Espelhos, externos: - montados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Assento, com suspensão a ar, de tecido
  • Para-sol
  • Limpador, de cada lado
  • Limpador/lavador, traseiro

TREM DE FORÇA
  • Bloqueio/Desbloqueio do Diferencial Automático
  • Motor, Potência Variável Plus (VHP Plus)
  • Tanque de combustível, enchimento rápido
  • Pré-purificador, Sy-Klone
  • Transmissão, câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Lubrificação automática, Lincoln
  • Lubrificação automática, Lincoln, aprimoramento do ríper
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal da Cat
  • Câmera, retrovisora
  • Product Link Caterpillar 321SR
  • Compressor/tanque, ar
  • Para-lamas, traseiros
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: - 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: - 240V
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve.
  • Sistema de segurança
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Isolamento acústico

FERRAMENTAS DE TRABALHO/FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO
  • Lâmina, 4.877 mm × 686 mm × 25 mm (16 pés × 27 pol × 1 pol)
  • Bordas cortantes, curvadas
  • Chapa de empuxo, contrapeso
  • Ríper, instalação
  • Ríper, traseiro
  • Dente do ríper

ARRANJOS DA MÁQUINA
  • Arranjo canadense
  • Arranjo europeu
  • Arranjo para Neve

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS
  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Peça Única; Pneus - 16.0R24
  • Tamanho do Aro - 17 x 25; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 20.5R25
  • Observação: Consulte o revendedor para obter a largura, o tamanho e a marca de um pneu específico.