< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Caminhão de Mineração 785C foi desenvolvido para oferecer desempenho, projetado para proporcionar conforto e fabricado para durar. Desenvolvido especificamente para aplicações de mineração e construção de alta produção, o Caminhão de Mineração 785C mantém o material em movimento em alto volume para reduzir o custo por tonelada. Uma construção robusta cria uma máquina durável. Os procedimentos de manutenção fáceis garantem alta confiabilidade e vida útil prolongada com baixo custo de operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® 3512B-EUI Cat® 3512B-EUI Less
Potência Bruta - SAE J1995 1450.0 HP 1082.0 kW Less
Potência Líquida - Cat 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Aumento de Torque 23.0 % 23.0 % Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pol3 51.8 B Less
Potência Líquida 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Potência Nominal 1.750 rpm 1.750 rpm Less

Pesos - Aproximados

Peso do Chassi 164134.0 lb 74450.0 kg Less
Peso de Operação - Vazio - Carroceria de Inclinação Dupla 211035.0 lb 95725.0 kg Less
Peso Bruto Operacional da Máquina 550000.0 lb 249480.0 kg Less
Peso de Operação - Vazio - Carroceria com Piso Plano 225200.0 lb 102150.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 150.0 toneladas 136.0 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 34.0 mph 55.0 km/h Less
Ângulo de Direção 36.0 Graus 36.0 Graus Less
Tempo de Levantamento 15.2 Segundos 15.2 Segundos Less
Tempo de Abaixamento 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less
Diâmetro de Giro da Folga da Máquina 100.3937 pés 30.6 m Less
Capacidade máxima Personalizado Personalizado Less
Capacidade Rasa Máxima (SAE) Personalizado Personalizado Less
Capacidade SAE (2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less
Diâmetro de Giro - Frontal 90.2 pés 27.5 m Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 2,10:1 2,10:1 Less
Proporção da Planetária 10,83:1 10,83:1 Less
Proporção de Redução Total 22,75:1 22,75:1 Less

Transmissão

Avanço em 1ª 7.5 mph 12.1 km/h Less
Avanço em 2ª 10.2 mph 16.3 km/h Less
Avanço em 3ª 13.8 mph 22.2 km/h Less
Avanço em 4ª 18.6 mph 29.9 km/h Less
Avanço em 5ª 25.2 mph 40.6 km/h Less
Avanço em 6ª 34.0 mph 54.8 km/h Less
Marcha à Ré 6.8 mph 11.0 km/h Less

Suspensão

Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 12.1 pol 306.5 mm Less
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 6.5 pol 165.0 mm Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2500.0 lb/pol² 17238.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 15.2 Segundos 15.2 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 16.2 Segundos 16.2 Segundos Less
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less
Tempo de abaixamento da caçamba – Marcha Lenta Alta 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less

Freios

Superfície do Freio - Traseiro 13908.0 pol2 89729.0 cm2 Less
Padrões SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 Less
Superfície do Freio - Frontal 9497.0 pol2 61270.0 cm2 Less

Pesos Aproximados – Inclinação Dupla

Peso Bruto - Vazia 211035.0 lb 95725.0 kg Less
Chassi 164134.0 lb 74450.0 kg Less
Caçamba 46865.0 lb 21258.0 kg Less
Eixo Frontal - Vazio 47.0 % 47.0 % Less
Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 53.0 % 53.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less

Pesos Aproximados - Piso Plano

Chassi 164134.0 lb 74450.0 kg Less
Caçamba 56630.0 lb 25687.0 kg Less
Revestimento Padrão 4400.0 lb 1996.0 kg Less
Eixo Frontal - Vazio 47.0 % 47.0 % Less
Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 53.0 % 53.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less
Peso Bruto - Vazia 225200.0 lb 102130.0 kg Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less
Eixo Frontal - Vazio 47.0 % 47.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 53.0 % 53.0 % Less

Capacidade - Inclinação Dupla - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 74.0 yd3 57.0 m3 Less
Coroada (SAE 2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less

Capacidade - Piso Plano - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 96.0 yd3 74.0 m3 Less
Coroada (SAE 2:1) 119.0 yd3 91.0 m3 Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível (padrão) 500.0 gal 1893.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 100.0 gal 379.0 B Less
Cárter 54.0 gal 204.0 B Less
Reservatório da Direção 24.0 gal 90.0 B Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 31.0 gal 117.0 B Less
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 89.0 gal 337.0 B Less
Sistema do Freio/Guincho (Inclui Reservatório) 169.0 gal 641.0 B Less
Diferencial e Comandos Finais 115.0 gal 436.0 B Less
Conversor de Torque/Sistema de Transmissão (Inclui Reservatório) 65.51 gal 248.0 B Less

Pneus

Pneus padrão 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) Less

ROPS

Padrões da ROPS SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 Less

Ruído

Padrões de Ruído ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 Less

Direção

Padrões de Direção SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Trem de Força - Motor

O motor diesel Cat® 3512B EUI com dois turbocompressores e pós-arrefecimento oferece alta potência e confiabilidade nas aplicações de mineração mais exigentes do mundo.


Trem de Força - Transmissão

O trem de força mecânico Cat fornece mais potência para o solo para garantir maior produtividade e reduzir os custos de operação.


Integração Motor/Trem de Força

Combina eletronicamente componentes críticos do trem de força para funcionarem de forma mais inteligente e para otimizar o desempenho geral do caminhão.


Estruturas

As estruturas robustas Cat são a base da durabilidade do caminhão de mineração 785C.


Compartimento do Operador

Projetado ergonomicamente para o conforto, maior controle e alta produtividade do operador.


Sistema de Frenagem Cat®

A frenagem confiável com controle superior fornece ao operador a confiança para se concentrar na produtividade.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Projetados e fabricados pela Caterpillar para proporcionar desempenho resistente e confiabilidade nas mais difíceis aplicações de mineração.


Sistema de Monitoramento

Dados cruciais sobre a integridade da máquina e carga útil mantêm o 785C operando em níveis máximos de produção.


Segurança

O sistema e as máquinas de mineração Cat são projetados tendo a segurança como sua principal prioridade.


Sustentabilidade

Uma variedade de características melhora a sustentabilidade em áreas de redução de resíduos, aumentando a vida útil dos componentes e reduzindo os níveis de emissões.


Facilidade de Manutenção

Menos tempo gasto em manutenção significa mais tempo nas estradas de transporte.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat têm tudo o que você precisa para manter os caminhões de mineração produtivos.


785C Equipamento Padrão

Filtro de Ar com Pré-filtro (2)

Ar-condicionado

Secador da Tubulação de Ar (2)

Motor de Partida de Ar, Tipo Vane

Alarme, Marcha à Ré

Alternador (105 A)

Controle do Retardador Automático

Baterias, 93 A/h, Baixa manutenção, 12 V (2)

Grupo de Fixação da Caçamba

Cabo de Suporte da Caçamba

Motor de Liberação dos Freios para Reboque

Sistema de Freios
  • Arrefecidos a Óleo, Discos Múltiplos, Frontais e Traseiros
  • Estacionamento
  • Secundário, Emergência

Cabine, ROPS
  • Cinzeiro
  • Acendedor de Cigarro
  • Gancho para Casaco
  • Conector de Diagnóstico
  • Janela Elétrica (Somente Operador)
  • Instalação para Rádio de Lazer
  • Vidro, Filmado
  • Aquecedor/desembaçador: 11.070 kCal (43.930 BTU)
  • Buzina
  • Isolada e com Isolamento Acústico
  • Sistema Integrado de Detecção de Objetos
  • Luz, Teto/cortesia
  • Retrovisores, Direito e Esquerdo
  • Painel de Medidores Quádruplo
  • Assento, Suspensão a Ar
  • Assento, Passageiro, Sem Suspensão
  • Cintos de Segurança do Assento, retráteis com 75 mm (3 pol) de largura
  • Velocímetro
  • Direção, Complementar Automática
  • Volante, Inclinável, Almofadado, Telescópico
  • Compartimento de Armazenamento
  • Quebra-sol
  • Tacômetro
  • Indicador da Velocidade da Transmissão
  • Portas de Dados do VIMS (2)
  • Teclado do VIMS
  • Centro de Mensagens do VIMS com Medidor Universal
  • Limpador e Lavador do Para-brisa

Proteção do Cárter

Protetor de Segurança do Operador do Sistema Propulsor

Despejo, Conexão Rápida Auxiliar para "Despejo Amigável"

Sistema Elétrico, 24 V para 12 V

Motor – Cat 3512B com Injeção Eletrônica e Detecção de Pressão do Óleo Multiponto

Sistema de Combustível de Enchimento Rápido, Wiggins

Nível do Solo
  • Desligamento da Bateria
  • Desligamento do motor
  • Porta de Dados do VIMS

Sistema de Iluminação
  • Luzes de Marcha à Ré, Halogênio
  • Setas de Direção e Pisca-alerta (Halogênio Traseiras)
  • Faróis, Halogênio, com Controle de Luminosidade
  • Iluminação da Escada do Lado Esquerdo e Luzes da Plataforma de Serviço
  • Luzes de Freio e Lanternas (LED)
  • Luz sob o Capô

Sistema de Troca de Óleo, Manutenção Rápida

Reservatórios (Separados)
  • Freio/conversor/guincho
  • Direção
  • Transmissão

Aros, Fixados no Centro para Pneus 33.00-R51

Ejetores de Pedras

Auxílio de Partida, Éter, Automático

Direção, Conector Rápido Auxiliar para Reboque

Olhais de Amarração

Ganchos de Reboque, Frontais

Pino de Reboque, Traseiro

Sistema de Controle de Tração

Transmissão, Seis Velocidades, Transmissão Automática, Controle Eletrônico e Inibidor de Redução de Marcha, Neutralizador de Marcha à Ré durante Despejo, Chave de Partida em Neutro, Inibidor de Marcha à Ré, Mudança de Aceleração Controlada, Gerenciamento de Mudanças de Sentido, Inibidor de Aproximação em Neutro, Inibidor de Mudança com Caçamba Levantada

Travas de Proteção Contra Vandalismo

Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais com Gerenciador de Produção de Peso Real

785C Equipamento Opcional

Caçambas
  • consulte a tabela de Cálculo de Peso/Carga Útil

Extensões da caçamba:
  • Traseira
  • Plataformas laterais1

Aquecimento da caçamba (escape)

Revestimentos da caçamba e extensão traseira2
  • Revestimento por toda a extensão
  • Revestimento da extensão traseira3
  • Revestimento da grade4

Tanque de combustível de 2.500 l (660 gal)

Aquecedor, tipo de recirculação de combustível, não elétrico

Aquecedor, líquido arrefecedor e óleo do motor, fonte de energia externa de 120 V

Aquecedor, líquido arrefecedor e óleo do motor, fonte de energia externa de 240 V

Sistema de Renovação de Óleo

Sistema de pré-lubrificação

Aro, sobressalente para pneu 33.00-R51

Grupo do obturador, instalado internamente

Sistema de partida
  • Ar (Turbina TDI)
  • Ar (Turbina IR)

Ventilador de passo variável, Flexxaire

Ventilador de velocidade variável, Rockford

1 Aumenta a capacidade para 91 m³/119 yd³

2 Mínima resistência a escoamento 900 mPa/9.000 Bar/130.500 lb/pol²; aço 400 Brinell

3 Uso com revestimentos completos quando a extensão da parte traseira é usada

4 Cobre somente um terço da traseira da caçamba