< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Independentemente da carga transportada, seja cobre, carvão, ouro, minério de ferro ou sobrecargas, o 793F oferecerá o melhor custo por unidade de produção do setor. Incluindo as melhorias em segurança, produtividade, facilidade de manutenção e conforto, você verá por que o 793F é líder em sua categoria. Combine essas características com incomparável suporte do revendedor e saiba por que cada vez mais minas escolhem os Caminhões de Mineração da Cat para as suas necessidades de produção.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C175-16 Cat C175-16 Less
Potência Bruta - SAE J1995 2650.0 HP 1976.0 kW Less
Aumento de Torque 20.0 % 20.0 % Less
Diâmetro Interno 6.9 pol 175.0 mm Less
Curso 8.7 pol 220.0 mm Less
Cilindrada 5187.0 pol3 85.0 B Less
Potência Líquida 2478.0 HP 1848.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 2478.0 HP 1848.0 kW Less

Pesos - Aproximados

Peso do Chassi 270000.0 lb 122300.0 kg Less
Faixa de Peso da Caçamba 26.862-47.627 kg (59.220-105.000 lb) 26.862-47.627 kg (59.220-105.000 lb) Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 250.0 toneladas 226.8 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 37.3 mph 60.0 km/h Less
Ângulo de Direção 36.0 Graus 36.0 Graus Less
Peso Bruto Operacional da Máquina 386.007 ou 390.089 kg (851.000 ou 860.000 lb) 386.007 ou 390.089 kg (851.000 ou 860.000 lb) Less
Diâmetro de Giro da Folga de Curva 107.0 pés 33.0 m Less
Diâmetro de Giro - Frontal 93.0 pés 28.0 m Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 1,8:1 1,8:1 Less
Proporção da Planetária 16:1 16:1 Less
Proporção de Redução Total 28,8:1 28,8:1 Less

Transmissão

Avanço em 1ª 8.0 mph 12.9 km/h Less
Avanço em 2ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Avanço em 3ª 14.8 mph 23.8 km/h Less
Avanço em 4ª 19.9 mph 32.1 km/h Less
Avanço em 5ª 27.1 mph 43.6 km/h Less
Avanço em 6ª 37.3 mph 60.0 km/h Less
Marcha à Ré 7.3 mph 11.8 km/h Less

Suspensão

Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 5.1 pol 130.5 mm Less
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 4.2 pol 105.5 mm Less
Oscilação no Eixo Traseiro ±4,9 graus ±4,9 graus Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 224.0 gal/min 846.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2955.0 lb/pol² 20370.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 19.0 Segundos 19.0 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 20.0 Segundos 20.0 Segundos Less
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 17.5 Segundos 17.5 Segundos Less

Freios

Diâmetro Externo 34.5 pol 874.5 mm Less
Superfície do Freio - Traseiro 20847.0 pol2 34500.0 cm2 Less
Padrões J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less
Superfície do Freio - Frontal 13921.0 pol2 89817.0 cm2 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less
Eixo Frontal - Vazio 48.0 % 48.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 52.0 % 52.0 % Less

Capacidade - MSD II - Fator de Enchimento de 100%

Coroada (SAE 2:1) 159-190 m³ (209-250 yd³) 159-190 m³ (209-250 yd³) Less
Rasa 112-142 m³ (146-186 yd³) 112-142 m³ (146-186 yd³) Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível (opcional) 1300.0 gal 4922.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 284.0 gal 1074.0 B Less
Cárter 82.0 gal 312.0 B Less
Alojamento do Eixo Traseiro 260.0 gal 984.0 B Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 77.0 gal 290.0 B Less
Sistema do Freio/Guincho (Inclui Reservatório) 347.0 gal 1315.0 B Less
Tanque de Combustível 750.0 gal 2839.0 B Less
Conversor de Torque/Reservatório de Transmissão 27.0 gal 102.0 B Less
Conversor de Torque/Sistema de Transmissão (Inclui Reservatório) 55.0 gal 209.0 B Less

ROPS

Padrões da ROPS Padrões Padrões Less

Ruído

Padrões de Ruído Padrões Padrões Less

Direção

Padrões de Direção SAE J15111 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J15111 OCT90, ISO 5010:1992 Less

Trem de Força - Motor

Potência, confiabilidade e eficiência para suas aplicações de mineração mais exigentes.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo significa maior produtividade para você.


Opções de Trem de Força

Há duas opções de trem de força que podem ser combinadas com suas aplicações/condições.


Integração Motor/Trem de Força

Custos de operação reduzidos devido a componentes do trem de força combinados eletronicamente.


Sistemas de Frenagem Cat

O controle de frenagem superior permite que o operador priorize a produtividade.


Estruturas

As estruturas superiores da Cat no 793F proporcionam a você durabilidade e vida útil prolongada.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Projetados e construídos para desempenho robusto e confiabilidade.


Sistema de Monitoramento

Mantendo sua produção em níveis máximos.


Compartimento do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Suporte ao Cliente

Mantenha-se em operação com a rede de revendedores mais experientes.


Facilidade de Manutenção

O tempo reduzido de manutenção significa maior produtividade.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


Sustentabilidade

Uma variedade de características melhora a sustentabilidade em áreas de redução de resíduos, aumentando a vida útil dos componentes e reduzindo os níveis de emissões.


793F Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, Marcha à Ré
  • Alternador sem Escova, 150 A
  • Baterias, 93 A/h, baixa manutenção, 12 V (2)
  • Conversor elétrico, 12 V
  • Sistema Elétrico, 24 V, 10, 15 e 20 A
  • Receptáculo de Carga de Bateria
  • Sistema de iluminação: - Luzes de marcha à ré e do pisca-alerta - Sinais direcionais (LEDs (Light Emitting Diodes, Diodos Emissores de Luz) frontal e traseiro) - Acesso à escada frontal/Plataforma de manutenção - Luzes de freio/traseiras (LED) - Compartimento do motor - VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais), lâmpada azul (LED) - Faróis frontais, com Seletor de Luz Alta-baixa

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado com Controle Automático de Temperatura
  • Fonte de Alimentação CC de 12 V (3)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Porta de Conexão de Diagnóstico
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Preparação para Rádio: - Conversor de 5 A, Alto-falantes e Chicote de Fiação
  • Medidores/Indicadores: - Painel de Medidores: • Temperatura do Fluido de Transmissão • Temperatura do Óleo de Freio • Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor • Nível de Combustível • Temperatura do Óleo do Conversor de Torque - Indicador de Falha no Controle Elétrico do Motor - Horômetro Elétrico - Velocímetro - Tacômetro
  • Aquecedor/Desembaçador, 11.070 kCal (45.930 Btu)
  • Guincho, Controle da Caçamba (elétrico)
  • Buzina
  • Sistema Integrado de Detecção de Objetos
  • Retrovisores, Direito e Esquerdo
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Isolada/Com Supressão de Som
  • Assento, Operador, Suspensão a Ar
  • Cinto de Segurança, Operador, Três Pontos, Retrátil
  • Cinto de Segurança, Instrutor, Dois Pontos, Retrátil
  • Acesso à Escada e ao Passadiço, 600 mm (23,6 pol)
  • Volante, Inclinável, Almofadado, Telescópico
  • Compartimentos de Armazenamento
  • Vidro Fumê
  • Indicador da Velocidade da Transmissão
  • Centro de Mensagens VIMS com Advisor
  • Janela, Operador, Acionada Eletricamente
  • Para-brisas, Controle Intermitente do Limpador e do Lavador

TREM DE FORÇA
  • Motor Cat C175-16 Compatível com as Emissões do Tier 2: - Filtro de Ar com Pré-filtro (4) - Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) - Proteção do Motor de Partida Automática - Auxílio de Partida a Éter (automático) - Sensor de Pressão do Óleo de Múltiplos Pontos - Turbocompressão (4)/Pós-arrefecido
  • Sistema de Frenagem: - Controle do Retardador Automático, Ajustável - Motor de Liberação dos Freios (rebocamento) - Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor - Material do Disco do Freio com Vida Útil Prolongada - Discos Múltiplos (frontais e traseiros), Arrefecidos a Óleo: • Manutenção, Retardo, Estacionamento, Secundário - Freio de Estacionamento Integrado com o Seletor de Marcha - Secundário, Emergência
  • Transmissão: - Seis Velocidades, Transmissão Power Shift Automática com Controle Eletrônico (ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controle Eletrônico da Pressão da Embreagem)) - Neutralizador de Marcha à Ré com Caçamba Levantada - Inibidor de Mudança com Caçamba Levantada - Mudanças de Marcha com Aceleração Controlada - Gerenciamento de Mudança de Direção - Inibidor de Redução de Marcha/Marcha à Ré - Modulação Individual da Embreagem - Conversor de Torque com Travamento - Inibidor de Parada Livre em Neutro - Chave de Partida em Neutro - Velocidade Máxima Programável
  • Pré-lubrificação/Motor
  • Lubrificação Contínua do Eixo Traseiro/Filtração

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Sistema de Lubrificação Automática
  • Conexão Rápida de Despejo "Amigo" Auxiliar
  • Conexão Rápida de Direção Auxiliar (reboque)
  • Protetor do Sistema Propulsor
  • Sistema de Combustível de Enchimento Rápido
  • Filtro de Combustível com Separador de Água
  • Travamento da Bateria no Nível do Solo
  • Desligamento do Motor no Nível do Solo
  • Travamento da Partida do Motor no Nível do Solo
  • Travamento da Transmissão no Nível do Solo
  • Entrada de Dados VIMS no Nível do Solo
  • Troca de Óleo do Cárter em Alta Velocidade
  • Filtros Hidráulicos, 1.000 horas
  • Reservatórios (3 separados): - Freio/Guincho, Direção/Ventilador, Transmissão/Conversor
  • Ejetores de Pedras
  • Pontos de Manutenção, Nível do Solo
  • Indicadores Visuais de Nível para Fluido Hidráulico/Óleo do Motor
  • Aberturas de Amostra S·O·S
  • Direção Suplementar (automática)
  • Olhais de Amarração
  • Ganchos para Reboque (frontais)/Pino para Reboque (traseiro)
  • Sistema de Controle de Tração
  • Travas de Proteção Contra Vandalismo
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS): - Inclui Monitor de Carga Útil VIMS com Gerenciador de Carga Útil e Velocidade MÁX: • Recomenda-se o uso de cabo para transferência 127-9797 e o software para PC JERD2175. Software suplementar "Supervisor VIMS" YERA1403. Solicite separadamente. Não fornecemos o computador.

ANTICONGELANTE
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

793F Equipamento Opcional

Iluminação Adicional

Retardo Adicional para Transporte em Declives

Aquecimento da Caçamba

Assento do Instrutor com Suspensão a Ar Comfort da Cat

Anticongelante/Líquido Arrefecedor, protege até -50 °C (-58 °F)

Medidor do Indicador de Desgaste do Freio

Pré-filtro de Ar da Cabine

Acessório do Para-choque do Reboque Central

Vidro Acionado Eletricamente, Lado Direito

Sistema de Partida Elétrica

Líquido Arrefecedor do Motor e Aquecedor do Óleo para Partidas em Baixas Temperaturas

Cronômetro de Desligamento em Atraso do Motor

Compartimentos de Roda com Vida Útil Prolongada

Monitor Digital de Carga Útil Externo

Retrovisores Externos Aquecidos

Centro de Serviço de Enchimento Rápido

Tanque de Combustível (4.920 l/1.300 gal)

Assento do Operador Aquecido Comfort da Cat

Iluminação (frontal e traseira) com HID (High Intensity Discharge, Alta Descarga de Intensidade)

Odômetro de Cubo (km e milhas)

Extintor de Incêndio Portátil

Arrefecedor de Lubrificação do Eixo Traseiro

Quebra-sol Frontal Retrátil

Protetor do Aro

Aros (813 mm/32 pol)

Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)

Injetores de Graxa SL-V

Bloqueio do Acelerador

Passadiço e Corrimão para Acesso Traseiro à Cabine

Escoras das Rodas

WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)