< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A propriedade de projeto exclusivo da Caterpillar oferece vantagens através da criação de uma unidade de transporte completa que permite a melhor integração de alta produtividade, disponibilidade e carga útil em conjunto com baixo custo operacional e vida útil prolongada. O Cat® 789D dá continuidade à tradição do Caminhão 789 de qualidade comprovada da Caterpillar com alta produtividade e o menor custo por tonelada de sua categoria.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor 3516C - HD 3516C - HD Less
Potência Bruta - SAE J1995 2100.0 HP 1566.0 kW Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 8.3 pol 210.0 mm Less
Cilindrada 4766.0 pol3 78.1 B Less
Potência Líquida 1969.0 HP 1468.0 kW Less
Potência Bruta 2100.0 HP 1566.0 kW Less
Potência Líquida Nominal (ISO 9249) 1969.0 HP 1468.0 kW Less

Pesos - Aproximados

Peso Bruto da Máquina em Operação (GMW) 715000.0 lb 324319.0 kg Less
Faixa de Peso da Caçamba 23.920 kg-45.547 kg (52.850 lb-100.414 lb) 23.920 kg-45.547 kg (52.850 lb-100.414 lb) Less
Peso Operacional do Chassi Vazio (EOCW, Empty Operating Chassis Weight) 218542.0 lb 99129.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 200.0 toneladas 181.0 toneladas métricas Less
Caçamba Combinada Padrão (SAE 2:1) 200.0 yd3 153.0 m3 Less
Caçamba Padrão de Inclinação Dupla (SAE 2:1) 141.0 yd3 108.0 m3 Less
Caçamba para Carvão sem Porta Padrão (SAE 2:1) 250.0 yd3 191.0 m3 Less
Caçamba MSD Padrão (SAE 2:1) 170.0 yd3 130.0 m3 Less
Caçamba X Padrão (SAE 2:1) 161.0 yd3 123.0 m3 Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 2,35:1 2,35:1 Less
Proporção da Planetária 10,83:1 10,83:1 Less
Proporção de Redução Total 25,46:1 25,46:1 Less

Transmissão

Avanço em 1ª 7.8 mph 12.6 km/h Less
Avanço em 2ª 10.6 mph 17.1 km/h Less
Avanço em 3ª 14.4 mph 23.1 km/h Less
Avanço em 4ª 19.4 mph 31.2 km/h Less
Avanço em 5ª 26.3 mph 42.3 km/h Less
Avanço em 6ª 35.5 mph 57.2 km/h Less
Marcha à Ré 7.3 mph 11.8 km/h Less

Suspensão

Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 4.0 pol 105.0 mm Less
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 3.5 pol 93.0 mm Less
Oscilação no Eixo Traseiro ±5,6° ±5,6° Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 193.0 gal/min 731.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2500.0 lb/pol² 17238.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 18.9 Segundos 18.9 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba em Marcha Lenta Alta - Flutuação 17.3 Segundos 17.3 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba em Marcha Lenta Alta - Potência 15.6 Segundos 15.6 Segundos Less

Freios

Superfície do Freio - Traseiro 18024.0 pol2 116283.0 cm2 Less
Padrões SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 Less
Superfície do Freio - Frontal 12662.0 pol2 81693.0 cm2 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less
Eixo Frontal - Vazio 46.0 % 46.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 54.0 % 54.0 % Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível (padrão) 550.0 gal 2082.0 B Less
Tanque de Combustível (opcional) 1000.0 gal 3785.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 192.0 gal 725.0 B Less
Cárter 77.0 gal 291.0 B Less
Sistema do Freio/Guincho 241.0 gal 909.0 B Less
Diferencial e Comandos Finais 154.0 gal 583.0 B Less
Sistema de Direção 50.0 gal 189.0 B Less
Tanque de transmissão 20.0 gal 76.0 B Less

Pneus

Pneus Opcionais 40.00-R57 40.00-R57 Less
Pneus padrão 37.00-R57 37.00-R57 Less

ROPS

Padrões da ROPS Padrões Padrões Less

Ruído

Padrões de Ruído Padrões Padrões Less

Direção

Ângulo de Direção 36.07 Graus 36.07 Graus Less
Diâmetro de Giro na Roda Frontal 90.32 pés 27.53 m Less
Folga do Veículo - Círculo do Giro 99.18 pés 30.23 m Less
Padrões de Direção SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Motor Opcional

Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindrada 4211.0 pol3 69.0 B Less
Modelo do Motor 3516B EUI 3516B EUI Less
Potência Bruta 1900.0 HP 1417.0 kW Less
Potência Líquida Nominal (ISO 9249) 1791.0 HP 1335.0 kW Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less

Trem de Força - Motor

Os motores da série Cat® 3500 foram construídos para proporcionar força, confiabilidade e eficiência para desempenho superior nas aplicações mais difíceis.


Trem de Força - Transmissão

O trem de força mecânico Cat fornece mais potência para o solo para garantir maior produtividade e reduzir os custos de operação.


Integração Motor/Trem de Força

Combina eletronicamente componentes críticos do trem de força para funcionarem de forma mais inteligente e para otimizar o desempenho geral do caminhão.


Estruturas

As estruturas robustas Cat são a base da durabilidade do caminhão de mineração 789D.


Compartimento do Operador

Projetado ergonomicamente para aumentar o conforto, o controle e a produtividade do operador.


Sistema de Frenagem Cat®

A frenagem confiável com controle superior fornece ao operador a confiança para se concentrar na produtividade.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Projetados e fabricados pela Cat para proporcionar desempenho resistente e confiabilidade nas mais difíceis aplicações de mineração.


Sistema de Monitoramento

Dados cruciais sobre a integridade da máquina e a carga útil mantêm o 789D operando em níveis máximos de produção.


Segurança

Os sistemas e as máquinas de mineração Cat são projetados tendo a segurança como sua primeira prioridade.


Sustentabilidade

Uma variedade de características melhora a sustentabilidade em áreas de redução de resíduos, aumentando a vida útil dos componentes e reduzindo os níveis de emissões.


Facilidade de Manutenção

Menos tempo gasto em manutenção significa mais tempo nas estradas de transporte.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat têm tudo o que você precisa para manter os caminhões de mineração produtivos.


789D Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel/turboalimentado/pós-arrefecido:
  • Sistema de frenagem:
  • Transmissão:

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 105 A
  • Baterias, 12 V (2), 93 A/h
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema elétrico, 24 V, 15 A
  • Sistema de iluminação:

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • CABINE PADRÃO
  • CABINE DELUXE
  • CABINE DELUXE PARA BAIXAS TEMPERATURAS
  • Ar-condicionado
  • Conexão de energia auxiliar/acendedor de cigarro
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Luz de cortesia no teto
  • Instalação para Rádio de Lazer:
  • Medidores/indicadores:
  • Horômetro elétrico
  • Indicador de falha no controle elétrico do motor
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Retrovisores, direito e esquerdo
  • Velocímetro
  • Tacômetro
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Centro de mensagens do VIMS com medidor universal
  • Teclado do VIMS
  • Aquecedor/desembaçador (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Buzina
  • Guincho, controle da caçamba (elétrico)
  • Sistema integrado de detecção de objetos
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Cinto de segurança, operador, 75 mm/3 pol de largura
  • Cinto de segurança, instrutor, dois pontos
  • Acesso à escada e ao passadiço, 600 mm (24 pol)
  • Volante inclinável, almofadado, telescópico
  • Janela, operador, acionada eletricamente
  • Limpador e lavador de para-brisas com controle intermitente

FLUIDOS
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Secador da tubulação de ar
  • Sistema de lubrificação automática
  • Conexão rápida de despejo "amigo" auxiliar
  • Conexão rápida de direção auxiliar (reboque)
  • Grupo de fixação da caçamba
  • Aros fixados no centro (6) (29×57) (usados para pneus 37.00-R57)
  • Protetor do sistema propulsor (totalmente embutido)
  • Sistema de combustível de enchimento rápido
  • Entrada de dados VIMS no nível do solo
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Ejetores de pedras
  • Direção suplementar (automática)
  • Pontos de amarração
  • Ganchos de reboque (frontais)
  • Pino de reboque (traseiro)
  • Sistema de Controle de Tração
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais

789D Equipamento Opcional

CAÇAMBA
  • Caçamba de inclinação dupla:
  • Acessórios da caçamba de inclinação dupla:
  • Caçamba X:
  • Acessórios da caçamba X:
  • Caçamba MSD II:
  • Acessórios da caçamba MSD II:
  • Caçamba combinada:
  • Acessórios da caçamba combinada:
  • Caçamba para carvão sem porta:
  • Acessórios da caçamba para carvão sem porta:
  • Grupo de iluminação da caçamba - traseiro:

SISTEMA ELÉTRICO
  • Transmissão de travamento, nível do solo
  • Luzes de trabalho auxiliares (1) lateral direita, (1) lateral esquerda

TREM DE FORÇA
  • Pré-lubrificação, motor
  • Sistema de renovação de óleo

CONFIGURAÇÕES DE FILTRAGEM
  • Eixo traseiro, arrefecedor

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Gerenciamento de informações:
  • Baixas temperaturas:
  • Centro de serviço:
  • Diversos:

ANTICONGELANTE
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)