< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Para aplicações e situações em que você prefere um caminhão de acionamento elétrico, agora a Caterpillar oferece o 795F AC. O sistema de acionamento AC Cat possui o melhor retardo, freio e controle do setor. Projetado e fabricado pela Caterpillar, o 795 é o primeiro caminhão de acionamento elétrico AC manufaturado por um único fabricante e suportado pela melhor rede de revendedores da indústria.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C175-16 Cat C175-16 Less
Potência Bruta - SAE J1995 3400.0 HP 2536.0 kW Less
Diâmetro Interno 6.9 pol 175.0 mm Less
Curso 8.7 pol 220.0 mm Less
Cilindrada 5187.0 pol3 85.0 B Less
Potência Líquida 3188.0 HP 2377.0 kW Less

Pesos - Aproximados

Peso Bruto da Máquina em Operação (GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Peso do Chassi 445524.0 lb 202270.0 kg Less
Faixa de Peso da Caçamba 38.500 a 54.500 kg (84.900 a 120.000 lb) 38.500 a 54.500 kg (84.900 a 120.000 lb) Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 345.0 toneladas 313.0 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 40.0 mph 64.0 km/h Less
Ângulo de Direção 34.0 Graus 34.0 Graus Less
Peso Bruto da Máquina em Operação (GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Diâmetro de Giro da Folga de Curva 127.0 pés 38.7 m Less
Diâmetro de Giro - Frontal 112.0 pés 34.0 m Less

Comandos Finais

Proporção de Redução Total 35:1 35:1 Less

Sistema de Acionamento do AC

Controles Tecnologia do Inversor do IGBT, ar resfriado, gabinete pressurizado com filtragem Tecnologia do Inversor do IGBT, ar resfriado, gabinete pressurizado com filtragem Less
Sistema de Arrefecimento Sistema de arrefecimento hidráulico, de velocidade variável Sistema de arrefecimento hidráulico, de velocidade variável Less
Gerador/Alternador Sem escova, montado remotamente, rolamento duplo Sem escova, montado remotamente, rolamento duplo Less
Motor de rodas Indução do AC Cat montado no eixo traseiro Indução do AC Cat montado no eixo traseiro Less

Suspensão

Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 11.5 pol 293.0 mm Less
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 5.6 pol 141.0 mm Less
Oscilação no Eixo Traseiro ±4,8° ±4,8° Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 247.0 gal/min 935.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 3553.0 lb/pol² 24500.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 19.0 Segundos 19.0 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 20.0 Segundos 20.0 Segundos Less
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 17.5 Segundos 17.5 Segundos Less

Sistema de Freios

Retardo Misturado de Quatro Cantos Padrão Padrão Less
Potência de Retardo Dinâmico 6370.0 HP 4750.0 kW Less
Retardo Elétrico - Projeto da Grade Radial com Motor do Ventilador do AC sem Escova Potência nominal de 4.750 kW (6.370 HP) Potência nominal de 4.750 kW (6.370 HP) Less
Freios Arrefecidos a Óleo - Capacidade de Retardo em Todas as Velocidades - Superfície do Freio - Frontal 20500.09 pol2 132258.4 cm2 Less
Freios Arrefecidos a Óleo - Capacidade de Retardo em Todas as Velocidades - Superfície do Freio - Traseiro 30750.2 pol2 198388.0 cm2 Less
Freios Arrefecidos a Óleo - Capacidade de Retardo em Todas as Velocidades - Diâmetro Externo 42.0 pol 1067.0 mm Less
Freios Arrefecidos a Óleo - Capacidade de Retardo em Todas as Velocidades - Padrões J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less
Eixo Frontal - Vazio 48.0 % 48.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 52.0 % 52.0 % Less

Capacidade - MSD II - Fator de Enchimento de 100%

Coroada (SAE 2:1) 181 a 252 m³ (237 a 330 yd³) 181 a 252 m³ (237 a 330 yd³) Less
Rasa 121,5 a 211 m³ (159 a 276 yd³) 121,5 a 211 m³ (159 a 276 yd³) Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível (opcional) 1900.0 gal 7192.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 291.0 gal 1100.0 B Less
Cárter 82.0 gal 310.0 B Less
Reservatório da Direção 55.5 gal 210.0 B Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 79.0 gal 300.0 B Less
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 134.2 gal 508.0 B Less
Sistema do Freio/Guincho (Inclui Reservatório) 396.3 gal 1500.0 B Less
Comandos Finais, Cada 90.0 gal 341.0 B Less
Tanque de Combustível 950.0 gal 3596.0 B Less

Pneus

Pneus padrão Opções Opções Less

ROPS

Padrões da ROPS Padrões Padrões Less

Ruído

Padrões de Ruído Padrões Padrões Less

Direção

Padrões de Direção SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Trem de Força - Acionamento Elétrico do AC Cat®

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Trem de Força - Motor

Potência, confiabilidade e eficiência para suas aplicações de mineração mais exigentes.


Integração Motor/Trem de Força

Custos de operação reduzidos por meio de componentes do trem de força integrados eletronicamente.


Sistemas de Frenagem Cat

O controle de frenagem superior permite que o operador priorize a produtividade.


Estruturas

As estruturas superiores da Cat no 795F AC proporcionam durabilidade e vida útil longa.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Projetados e construídos para desempenho robusto e confiabilidade.


Sistema de Monitoramento

Mantendo sua produção em níveis máximos.


Compartimento do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Suporte ao Cliente

Mantenha-se em operação com a rede de revendedores mais experientes.


Facilidade de Manutenção

O tempo reduzido de manutenção significa maior produtividade.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


Sustentabilidade

Uma variedade de características melhora a sustentabilidade em áreas de redução de resíduos, aumentando a vida útil dos componentes e reduzindo os níveis de emissões.


795F AC Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, Marcha à Ré
  • Alternador sem Escova, 150 A
  • Baterias, 210 A/h, baixa manutenção, 12 V (2)
  • Conversor elétrico, 12 V
  • Sistema Elétrico, 24 V, 10, 15 e 20 A
  • Receptáculo de Carga de Bateria
  • Sistema de iluminação: - Luzes de marcha à ré e do pisca-alerta - Sinais direcionais (LEDs (Light Emitting Diodes, Diodos Emissores de Luz) frontal e traseiro) - Acesso à escada frontal/Plataforma de manutenção - Luzes de freio/traseiras (LED) - Compartimento do motor - VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais), lâmpada azul (LED) - Faróis frontais, com Seletor de Luz Alta-baixa

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado com Controle Automático de Temperatura
  • Fonte de Alimentação CC de 12 V (3)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Porta de Conexão de Diagnóstico
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Luzes do Mapa (2)
  • Pronta para instalação de rádio para entretenimento: - Conversor de Memória Alternado de 20 A/10 A, Alto-falantes e Chicotes de Fiação
  • Medidores/Indicadores: - Painel de Medidores: • Trem de Força (temperatura do sistema) • Temperatura do Óleo de Freio • Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor • Nível de Combustível • Temperatura do Óleo do Conversor de Torque - Indicador de Falha no Controle Elétrico do Motor - Horômetro Elétrico - Velocímetro - Tacômetro
  • Aquecedor/Desembaçador, 10.310 kCal (40.912 BTU)
  • Guincho, Controle da Caçamba (elétrico)
  • Buzina (2)
  • Sistema Cat Detect (Radar e Câmera)
  • Retrovisores, Direito e Esquerdo
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Isolada/Com Supressão de Som
  • Assento, Operador, Suspensão a Ar
  • Cinto de Segurança, Operador, Três Pontos, Retrátil
  • Cinto de Segurança, Instrutor, Dois Pontos, Retrátil
  • Acesso à Escada e ao Passadiço, 600 mm (23,6 pol)
  • Volante, Inclinável, Almofadado, Telescópico
  • Compartimentos de Armazenamento
  • Vidro Fumê
  • Indicador da Velocidade da Transmissão
  • Centro de Mensagens VIMS com Advisor
  • Janela, Operador, Acionada Eletricamente
  • Para-brisas, Controle Intermitente do Limpador e do Lavador

TREM DE FORÇA
  • Motor Cat C175-16 Compatível com as Emissões do Tier 2: - Filtro de Ar com Pré-filtro (4) - Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) - Proteção do Motor de Partida Automática - Auxílio de Partida a Éter (automático) - Sensor de Pressão do Óleo de Múltiplos Pontos - Turbocompressão (4)/Pós-arrefecido
  • Sistema de Frenagem: - Controle do Retardador Automático, Ajustável - Motor de Liberação dos Freios (rebocamento) - Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor - Material do Disco do Freio com Vida Útil Prolongada - Discos Múltiplos (frontais e traseiros), Arrefecidos a Óleo: • Manutenção, Retardo, Estacionamento, Secundário - Freio de Estacionamento Integrado com o Seletor de Marcha - Secundário, Emergência
  • Trem de Força do AC Cat: - Motores de indução do AC controlados pelo IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, Transistor Bipolar de Porta Isolada) - AC do gerador - grade radial resfriada pelo AC - Neutralizador de Marcha à Ré com Caçamba Levantada - Inibidor de Mudança de Marcha com Caçamba Levantada - Gerenciamento de Mudança de Direção - Inibidor de Parada Livre em Neutro - Chave de Partida em Neutro - Velocidade Máxima Programável - Inibidor de Mudança para Marcha à Ré
  • Pré-lubrificação/Motor
  • Lubrificação Contínua do Eixo Traseiro/Filtração

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Motor de Partida de Ar, Turbina
  • Secador do Sistema de Ar
  • Sistema de Lubrificação Automática
  • Conexão Rápida de Despejo "Amigo" Auxiliar
  • Conexão Rápida de Direção Auxiliar (reboque)
  • Sistema de Retardo Misturado
  • Protetores do Sistema Propulsor
  • Escape
  • Tanque de Combustível, 3.596 l (950 gal)
  • Sistema de Combustível de Enchimento Rápido
  • Filtro de Combustível com Separador de Água
  • Travamento da Bateria no Nível do Solo
  • Desligamento do Motor no Nível do Solo
  • Travamento da Partida do Motor no Nível do Solo
  • Bloqueio da Máquina no Nível do Solo
  • Travamento da Transmissão no Nível do Solo
  • Entrada de Dados VIMS no Nível do Solo
  • Troca de Óleo do Cárter em Alta Velocidade
  • Filtros Hidráulicos, 1.000 horas
  • Luzes Indicadoras da Carga Útil
  • Reservatórios (2 separados): - Freio/Guincho, Direção/Ventilador
  • Ejetores de Pedras
  • Pontos de Manutenção, Nível do Solo
  • Indicadores Visuais de Nível para Fluido Hidráulico/Óleo do Motor
  • Aberturas de Amostra S·O·S
  • Direção Suplementar (automática)
  • Olhais de Amarração
  • Ganchos e Pino de Reboque (frontal): - Pino de Reboque (traseiro) (Apenas caminhão vazio)
  • Sistema de Controle de Tração
  • Travas de Proteção Contra Vandalismo
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS): - Inclui o Monitor de Carga Útil VIMS com o Gerenciador de Velocidade e Carga Útil MÁX: • O VIMS 3G requer o cabo para download do software 305-5528 VIMS 3G Connect PC (número da mídia de referência EERP2001) e o software VIMS PC JERD2175. Software suplementar "Supervisor VIMS" YERA1403. Solicite separadamente. Não fornecemos o computador.

ANTICONGELANTE
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

795F AC Equipamento Opcional

Plataforma de Acesso, Parte Traseira do Chassi

Iluminação Adicional

Retardo Adicional para Transporte em Declives

Partida a Ar, Turbina, TDI

Anticongelante/Líquido Arrefecedor, protege até -50 °C (-58 °F)

Caçamba
  • Caçamba MSD II: • Caçamba, MSD II, 181 m³ (237 yd³) • Caçamba, MSD II, 220 m³ (288 yd³)
  • Acessórios da Caçamba MSD II: • Extensões, 400 mm (~15 pol) 206 m³ (270 yd³); Para encaixe na caçamba de 181 m³ (237 yd³) • Extensões, 395 mm (~15 pol) 237 m³ (310 yd³); Para encaixe na caçamba de 220 m³ (288 yd³) • Extensões, 550 mm (~21 pol) 248 m³ (324 yd³); Para encaixe na caçamba 220 m³ (288 yd³) • Extensões, 675 mm (~26 pol) 252 m³ (330 yd³); Para encaixe na caçamba de 220 m³ (288 yd³)
  • Películas, Caçamba
  • Caçamba para Carvão sem Porta: • Caçamba, para Carvão sem Porta, 352 m³ (460 yd³)
  • Acessórios da Caçamba para Carvão sem Porta: • Extensões, 440 mm (~17 pol) 382 m³ (500 yd³) • Extensões, 875 mm (~34 pol) 413 m³ (540 yd³) • Extensões, 1.060 mm (~41 pol) 428 m³ (560 yd³)

Aquecimento da Caçamba

Grupos de Fixação da Caçamba
  • Caçamba MSD II
  • Caçamba para Carvão sem Porta

Medidor do Indicador de Desgaste do Freio

Pré-filtro de Ar da Cabine

Sistema de Visão da Câmera Apenas

Assento do Instrutor com Suspensão a Ar Comfort da Cat

Assento do Operador Aquecido Comfort da Cat

Vidro Acionado Eletricamente, Lado Direito

Sistema de Partida Elétrica

Motor (Altitude Elevada)*

Líquido Arrefecedor do Motor e Aquecedor do Óleo para Partidas em Baixas Temperaturas

Cronômetro de Desligamento em Atraso do Motor

Filtragem, Arrefecedor de Óleo do Comando Final

Monitor Digital de Carga Útil Externo

Tanque de Combustível (7.192 l/1.900 gal)

Medidor, Indicador de Desgaste do Freio

Acesso pelo Solo, Elétrico

Acesso pelo Solo, Fixo, Reverso

Acesso pelo Solo, Elétrico, Reverso

Espelhos Aquecidos, Lado Direito

Espelhos Aquecidos, Lado Esquerdo

Iluminação (frontal e traseira) com HID (High Intensity Discharge, Alta Descarga de Intensidade)

Buzina, Ar ou Elétrica, Esquerda ou Direita

Instruções (ANSI ou ISO)

Monitores nos Idiomas - Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Holandês, Norueguês, Sueco, Estoniano, Latim, Lituano, Eslovaco, Esloveno, Grego, Romanês, Russo, Polonês, Checo, Húngaro, Islandês, Finlandês, Dinamarquês, Tailandês, Indonésio, Vietnamita, Malaio, Chinês, Japonês, Coreano, Croata, Sérvio, Mongol, Hebraico, Turco, Árabe

Acesso à Máquina, Reverso

Extintor de Incêndio Portátil

Quebra-sol Frontal Retrátil

Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)

Assento, Tamanho Total, Instrutor

Centro de Serviços, Sistema Pressurizado

Centro de Serviços, Sistema Não Pressurizado

Injetores de Graxa SL-V

Escoras das Rodas

Rodas, Cunha, 1.041 mm (41 pol)

*Apenas para determinados mercados.