< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projetado e fabricado pela Caterpillar, o MT5300D AC é o primeiro caminhão de acionamento elétrico manufaturado por um único fabricante e suportado pela melhor rede de revendedores da indústria. O MT5300D foi projetado para: • Fornecer uma capacidade real de 291 toneladas métricas (320 toneladas) • Proporcionar confiabilidade e tempo de atividade • Oferecer facilidade de manutenção • Oferecer baixo custo de operação e propriedade • Oferecer confiança ao operador com o freio de serviço misturado a disco em banho de óleo de quatro cantos e controle de tração. O MT5300D AC é construído para proporcionar maior lucratividade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C175-16 Cat® C175-16 Less
Potência Bruta - SAE J1995 3500.0 HP 2610.0 kW Less
Diâmetro Interno 6.9 pol 175.0 mm Less
Curso 8.7 pol 220.0 mm Less
Cilindrada 5187.0 pol³ 85.0 l Less
Potência Bruta Opcional - SAE J1995 2750.0 HP 2051.0 kW Less
Potência Bruta Padrão - SAE J1995 3500.0 HP 2610.0 kW Less

Pesos - Aproximados

Peso do Chassi 414490.0 lb 188005.0 kg Less
Peso da Caçamba 60520.0 lb 27451.0 kg Less
Peso Bruto Operacional da Máquina 1150000.0 lb 521631.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 320.0 toneladas 291.0 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 37.0 mph 60.0 km/h Less
Ângulo de Direção 39.0 Graus 39.0 Graus Less
Peso Bruto da Máquina em Operação (GMW) 1150000.0 lb 521631.0 kg Less
Raio de Giro Mínimo 53.0 pés 16.2 m Less

Comandos Finais

Proporção de Redução Total 35:1 35:1 Less

Sistema de Acionamento do AC

Controles Tecnologia do Inversor do IGBT, ar resfriado, gabinete pressurizado com filtragem Tecnologia do Inversor do IGBT, ar resfriado, gabinete pressurizado com filtragem Less
Sistema de Arrefecimento Velocidade variável, sistema de arrefecimento acionado hidraulicamente Velocidade variável, sistema de arrefecimento acionado hidraulicamente Less
Gerador/Alternador Sem escova, montado no motor, rolamento duplo Sem escova, montado no motor, rolamento duplo Less
Motor de rodas Indução do Cat AC, montado no eixo traseiro Indução do Cat AC, montado no eixo traseiro Less

Sistema de Freios

Potência de Retardo Dinâmico - Contínuo 5480.0 HP 4086.0 kW Less
Retardo Elétrico Projeto da Grade Radial Projeto da Grade Radial Less
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo Frontal 20378.0 pol2 131473.0 cm2 Less
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo Traseiro 30750.0 pol2 198388.0 cm2 Less
Padrões J-ASO 3450 JAN88 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less
Eixo Frontal - Vazio 49.0 % 49.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 51.0 % 51.0 % Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 211.0 gal 799.0 l Less
Cárter 82.0 gal 310.0 l Less
Comandos Finais, Cada 67.0 gal 254.0 l Less
Tanque de Combustível 1300.0 gal 4922.0 l Less
Sistema Hidráulico (inclui reservatório) 385.0 gal 1458.0 l Less
Reservatório Hidráulico 296.0 gal 1121.0 l Less

Pneus

Pneus padrão 53/80 R63 53/80 R63 Less

Dimensões

Comprimento Alvo da Caçamba 33.5 pés 10211.0 mm Less
Largura Alvo da Caçamba 28.08 pés 8560.0 mm Less
Altura de Carregamento (caçamba padrão) 22.02 pés 6712.0 mm Less
Raio de Giro Mínimo 53.0 pés 16154.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo Com Carregamento Estático na Parte Frontal 2.66 pés 810.0 mm Less
Largura da Superestrutura 28.33 pés 8636.0 mm Less
Largura do Caminhão sobre Defletores 29.83 pés 9093.0 mm Less
Distância entre Eixos 21.83 pés 6655.0 mm Less
Largura sobre os Pneus Traseiros 28.67 pés 8738.0 mm Less
Altura Total – Caçamba Levantada 47.92 pés 14605.0 mm Less

ROPS

Padrões da FOPS A FOPS (Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:1992. A FOPS (Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:1992. Less
Padrões da ROPS A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende à norma ISO 3471:1994. A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende à norma ISO 3471:1994. Less

Ruído

Norma de Som O nível de pressão sonora do operador, medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados nas normas ISO 6394 e ISO 6396, é de 75 dB para a cabine. O nível de pressão sonora do operador, medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados nas normas ISO 6394 e ISO 6396, é de 75 dB para a cabine. Less
Norma de Som Proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. Proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. Less

Direção

Padrões de Direção SAE J1511 OCT90; ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90; ISO 5010:1992 Less

Capacidade - MT Família HE - Fator de Enchimento de 100%

A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa da Capota 0.2 pol 5.0 mm Less
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa do Piso 0.63 pol 16.0 mm Less
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa Frontal 0.35 pol 9.0 mm Less
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa Lateral 0.31 pol 8.0 mm Less
Coroada (SAE 2:1) 180 a 222 m³ (236 a 290 yd³) 180 a 222 m³ (236 a 290 yd³) Less
Rasa 108 a 133 m³ (142 a 175 yd³) 108 a 133 m³ (142 a 175 yd³) Less

Trem de Força - Acionamento Elétrico do AC Cat

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Trem de Força - Motor

Proporciona potência, confiabilidade e eficiência para suas aplicações de mineração mais exigentes.


Integração Motor/Trem de Força

Oferece baixos custos de operação devido a componentes do trem de força combinados eletronicamente.


Sistema de Frenagem Cat

Proporciona confiança ao operador, para maximizar a produtividade.


Estruturas

As estruturas Cat são conhecidas como as melhores no setor com relação à durabilidade e longa vida útil.


Sistemas de Caçambas da Família MT

Construídos para fornecer 291 toneladas métricas (320 toneladas) e fornecem desempenho robusto e confiabilidade.


Sistema de Monitoramento

Mantendo sua produção em níveis máximos.


Compartimento do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Suporte ao Cliente

A rede de revendedores mais experiente do mundo.


Facilidade de Manutenção

Oferece fácil manutenção para obter mais tempo de atividade e produtividade.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


Sustentabilidade

O tempo reduzido de manutenção significa maior produtividade.


MT5300D AC Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador sem Escovas, carga de 270 A
  • Baterias, 12 V (8), 210 A/h
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema Elétrico, 14 V, fusíveis e disjuntores de 10, 15, 20 A
  • Iluminação, sinais/serviço: - Iluminação de advertência de marcha à ré - Sinais direcionais (LEDs (Light Emitting Diodes, Diodos Emissores de Luz) frontal e traseiro) - Plataforma de acesso/serviço à escada frontal - Luzes de freio/traseiras (LED) - Sistema de pesagem com luzes - Luzes de advertência do LED de energia do inversor

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado com controle de temperatura
  • Fonte de alimentação CC de 12 V (2)
  • Porta-copos (2)
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Luz de cortesia no teto
  • Pronta para instalação de rádio para entretenimento: - Conversor de memória alternado de 20 A/10 A, alto-falante e chicotes de fiação
  • Aquecedor/desembaçador
  • Espaço de armazenamento atrás do assento
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento, operador, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, operador, três pontos
  • Cinto de segurança, instrutor, dois pontos
  • Vidro fumê
  • Medidores/indicadores: - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível de combustível - Indicador de falha no controle elétrico - Horômetro elétrico - Velocímetro - Tacômetro - Centro de mensagens do VIMS™ (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) com Advisor
  • Janelas elétricas acionadas pelo operador/passageiro
  • Limpador do para-brisa, controle intermitente e lavador
  • Volante de direção, inclinável, telescópico

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Tier 2 equivalente ao EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) C175-16: - Turboalimentação (4)/pós-arrefecido - Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) - Filtro de ar (4) - Controle de marcha lenta baixa elevada - Sensor de pressão do óleo de múltiplos pontos - Pré-lubrificação/motor
  • Sistema de Frenagem: - Reboque de liberação do freio - Arrefecimento a óleo, discos múltiplos (frontal e traseiro) (serviço, retardo, estacionamento, secundário) - Controle automático de retardo - Retardamento dinâmico com freio de serviço misturado, em baixa velocidade - Proteção contra sobrevelocidade do motor - Material do disco do freio com vida útil prolongada
  • Neutralizador de marcha à ré com caçamba levantada
  • Trem de Força CA Cat: - Motores de indução CA controlados pelo IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, Transistor Bipolar de Porta Isolada) - Alternador de tração sem escovas - Grade radial com motor do ventilador CA
  • Velocidade máxima programável
  • Lubrificação contínua do eixo traseiro/filtração
  • Inibidor de mudança para marcha à ré
  • Gerenciamento das mudanças direcionais
  • Inibidor de mudança para aproximação em neutro
  • Inibidor de partida em neutro

FLUIDOS
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Conexão rápida de despejo "amigo" auxiliar
  • Conexão rápida de direção auxiliar
  • Protetores de componente rotativos
  • Sistema de combustível de enchimento rápido
  • Filtro de combustível com separador de água
  • Travamento da bateria no nível do solo
  • Travamento da máquina
  • Travamento da partida do motor
  • Travamento do gabinete do ECM
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Ejetores de pedras (cadeia)
  • Ganchos de reboque
  • Para-lamas
  • Vareta de nível do líquido arrefecedor (no radiador)
  • Lubrificação automática Lincoln
  • Receptáculo de carga de bateria: - Fornece roteamento de energia externa para baterias
  • Pontos de coleta de amostra S·O·SSM (hidráulico, arrefecimento, motor)

MT5300D AC Equipamento Opcional

C175-16 Tier 1/Tier 2 equivalente em 2.610 kW (3.500 HP) ou 2.051 kW (2.750 HP)

Bloqueio do acelerador

Temporizador de desligamento do motor

Escape de aquecimento da caçamba

Baterias de gel (8)

Pacote de iluminação de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge)

Pacote de iluminação LED
  • Faróis de neblina
  • Luzes de serviço/trabalho em LED

Medidores do sistema métrico ou imperial

Carga útil, visor digital

Escada elétrica diagonal (acesso no nível do solo do lado do operador)

Plataforma do inversor

Espelhos aquecidos (lado esquerdo e lado direito)

Arrefecedor de óleo do eixo traseiro

Acumuladores padrão e acumuladores certificados na Austrália

Partida a quente, para baixas temperaturas

Combustível diesel mais quente

Protetor do reservatório de óleo

Escoras das rodas

Extintor de incêndio portátil

Medidor Murphy

Caçamba basculante de alta eficiência
  • Caçamba ultraleve de densidade de 1.721 kg/m³ (2.900 lb/yd³)
  • Caçamba de densidade de 1.543 kg/m³ (2.600 lb/yd³)
  • Caçamba de densidade de 1.721 kg/m³ (2.900 lb/yd³)
  • Caçamba de densidade de 1.839 kg/m³ (3.100 lb/yd³)
  • Caçamba de densidade de 2.076 kg/m³ (3.500 lb/yd³)

Extensão da capota

Caixa de pedras da caçamba

Iluminação de perfil lateral

Indicador da luz de retardo ativo

Cabine padrão ou deluxe

Serviço central

Monitores de Idioma - Inglês, Espanhol, Italiano, Português, Holandês, Norueguês, Sueco, Estoniano, Latim, Lituano, Eslovaco, Esloveno, Grego, Romeno, Russo, Polonês, Checo, Húngaro, Islandês, Finlandês, Dinamarquês, Tailandês, Indonésio, Vietnamita, Malaio, Chinês