< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Rotação Nominal do Motor 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Potência Bruta - SAE J1995 598.0 HP 446.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 535.0 HP 399.0 kW Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 535.0 HP 399.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 535.0 HP 399.0 kW Less
Número de Cilindros 6 6 Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pol3 18.1 B Less
Potência Líquida - ISO 9249:1997 535.0 HP 399.0 kW Less
Torque de pico 1988.0 lb-pé 2696.0 Nm Less

Pesos - Aproximados

Peso-alvo Bruto Operacional da Máquina 181000.0 lb 82100.0 kg Less
Peso do Chassi 55171.0 lb 25025.0 kg Less
Peso da Caçamba 22984.0 lb 10425.0 kg Less

Especificação de Operação

Classe de Carga Útil Nominal (100%) 51.0 toneladas 46.0 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 49.5 mph 79.7 km/h Less
Capacidade máxima 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less
Capacidade da Caçamba - SAE 2:1 41.0 yd3 31.3 m3 Less
Carga Útil Máxima de Trabalho (110%) 56.0 toneladas 51.0 toneladas métricas Less
Não Deve Exceder a Carga Útil (120%)* 61.0 toneladas 55.0 toneladas métricas Less
Capacidade de Carga Útil Alvo 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less

Transmissão

Avanço em 1ª 8.0 mph 12.9 km/h Less
Avanço em 2ª 11.0 mph 17.7 km/h Less
Avanço em 3ª 14.9 mph 24.0 km/h Less
Avanço em 4ª 20.0 mph 32.2 km/h Less
Avanço em 5ª 27.1 mph 43.6 km/h Less
Avanço em 6ª 36.5 mph 58.7 km/h Less
Avanço em 7ª 49.5 mph 79.7 km/h Less
Marcha à Ré 10.5 mph 16.9 km/h Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 2,74:1 2,74:1 Less
Proporção da Planetária 4,80:1 4,80:1 Less
Proporção de Redução Total 13,15:1 13,15:1 Less

Freios

Superfície do Freio - Frontal 216.0 pol2 1395.0 cm2 Less
Superfície do Freio - Traseiro 7794.0 pol2 50284.0 cm2 Less
Padrões do Freio ISO 3450: 1996 ISO 3450: 1996 Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 136.0 gal/min 515.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2500.0 lb/pol² 17255.0 kPa Less
Regulagem da válvula de alívio - inferior 500.0 lb/pol² 3450.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 9.5 Segundos 9.5 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 12.5 Segundos 12.5 Segundos Less
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 12.5 Segundos 12.5 Segundos Less

Capacidade - Inclinação Dupla - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 31.7 yd3 24.2 m3 Less
Acumulado 2:1 (SAE) 40.8 yd3 31.2 m3 Less

Capacidade - Piso Plano - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 30.5 yd3 23.3 m3 Less
Acumulado 2:1 (SAE) 41.0 yd3 31.3 m3 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Vazio 48.0 % 48.0 % Less
Eixo Frontal - Carregado 34.0 % 34.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 52.0 % 52.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 66.0 % 66.0 % Less

Suspensão

Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 9.2 pol 234.0 mm Less
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 5.9 pol 149.0 mm Less
Oscilação no Eixo Traseiro 5.4 Graus 5.4 Graus Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 140.0 gal 530.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 30.0 gal 114.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais 22.0 gal 83.0 B Less
Reservatório da Direção 9.0 gal 34.0 B Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 15.0 gal 56.0 B Less
Freio/Guincho/Reservatório Hidráulico do Ventilador 35.0 gal 155.0 B Less
Sistema de Freio/Guincho/Ventilador (Tanque) 73.0 gal 277.0 B Less
Cárter 16.0 gal 60.0 B Less
Sistema Transmissão/Conversor de Torque (Inclui Reservatório) 19.0 gal 72.0 B Less
Reservatório do Conversor de Torque/Transmissão 14.0 gal 53.0 B Less

Pneus

Pneu Padrão 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4) Less

ROPS

Padrões da ROPS/FOPS . . Less

Ruído

Padrões de Ruído . . Less

Direção

Padrões de Direção ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Ângulo de Direção 36.0 Graus 36.0 Graus Less

Dimensões

Altura – Topo da ROPS 13.43 pés 4093.0 mm Less
Comprimento Total da Caçamba 26.81 pés 8172.0 mm Less
Comprimento Interno da Caçamba 18.21 pés 5549.0 mm Less
Comprimento Total 28.67 pés 8740.0 mm Less
Distância entre Eixos 12.99 pés 3960.0 mm Less
Eixo Traseiro até a Traseira 8.5 pés 2590.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 2.36 pés 720.0 mm Less
Folga de Despejo 1.62 pés 495.0 mm Less
Altura de Carregamento – Vazia 11.48 pés 3500.0 mm Less
Profundidade Interna da Caçamba – Máx. 5.6 pés 1706.0 mm Less
Altura Total – Caçamba Levantada 27.42 pés 8357.0 mm Less
Largura Operacional 15.59 pés 4751.0 mm Less
Largura da Linha do Centro dos Pneus Frontais 10.38 pés 3165.0 mm Less
Folga no Protetor do Motor 2.34 pés 714.0 mm Less
Largura Externa da Caçamba 12.97 pés 3952.0 mm Less
Largura Interna da Caçamba 12.13 pés 3698.0 mm Less
Altura da Capota Frontal 13.83 pés 4216.0 mm Less
Folga no Eixo Traseiro 1.84 pés 560.0 mm Less
Largura da Linha de Centro dos Pneus Duplos Traseiros 8.7 pés 2652.0 mm Less
Largura Total do Pneu 12.88 pés 3927.0 mm Less

Trem de Força — Motor

O motor Cat® C18, com Tecnologia ACERT™, foi construído para proporcionar força, confiabilidade e eficiência para desempenho superior nas aplicações mais difíceis.


Trem de Força – Transmissão

O trem de força Cat fornece mais potência para o solo para garantir maior produtividade e reduzir o custo de operação.


Estruturas

As estruturas robustas Cat são a base da durabilidade dos caminhões fora-de-estrada 770.


Posto do Operador

Projetado ergonomicamente para o conforto, maior controle e alta produtividade do operador.


Integração do Motor - Trem de Força

O sistema combina eletronicamente componentes críticos do trem de força para funcionarem juntos de forma mais inteligente para otimizar o desempenho geral do caminhão.


Sistema de Freios

A frenagem confiável com controle superior fornece ao operador a confiança para se concentrar na produtividade.


Suporte ao Cliente

Os revendedores Cat têm tudo o que você precisa para manter os caminhões produtivos.


Segurança

Os sistemas e as máquinas de mineração Caterpillar são projetados tendo a segurança como a principal prioridade.


Sistemas de Informação e Monitoramento

Dados cruciais sobre a integridade da máquina e a carga útil mantêm o 770 operando em níveis máximos de produção.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Projetados e fabricados pela Cat para proporcionar desempenho resistente e confiabilidade nas mais difíceis aplicações de transporte.


Facilidade de Manutenção

Menos tempo gasto em manutenção significa mais tempo nas estradas de transporte.


772 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Instalação para Rádio de Lazer
  • Medidores/indicadores:
  • Aquecedor/desembaçador (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Alavanca do guincho
  • Buzina, elétrica
  • Luz, teto/cortesia
  • Unidade de exibição do Messenger
  • Espelhos
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento, Comfort Caterpillar
  • Assento, treinamento com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol, vidro fumê
  • Bloqueio do acelerador
  • Limpador (intermitente) e lavador de para-brisas

TREM DE FORÇA
  • Motor Cat C18 com Tecnologia ACERT®
  • Sistema de frenagem:
  • Transmissão:

ANTICONGELANTE
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada a -35 °C (-30 °F)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Baterias, sem manutenção, 12 V (2), 190 A/h
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação:

COMUNICAÇÕES DO PRODUCT LINK
  • Instalação para Product Link

PROTETORES
  • Cárter do motor
  • Sistema Propulsor

SISTEMA DE SUSPENSÃO
  • Suspensão, dianteira/traseira (compatível com a União Europeia)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Grupo de fixação da caçamba (caçamba de piso plano ou de inclinação dupla)
  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Ventilador, hidráulico sob demanda
  • Tanque de combustível, 530 l (140 gal)
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Reservatórios (separados):
  • Aros, 13 x 33 pol
  • Ejetores de pedras
  • Plataforma de manutenção, lados esquerdo/direito
  • Direção suplementar (automática)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos de reboque, dianteiros
  • Pino de reboque, traseiro
  • Travas de proteção contra vandalismo

772 Equipamento Opcional

Sistemas de Caçambas Opcionais:
  • Revestimento da Caçamba, Inclinação Dupla/Piso Plano, Aço, 8 mm, 16 mm, 20 mm ou 25 mm
  • Revestimento da Caçamba, Inclinação Dupla/Piso Plano, Borracha, Alto Impacto

Sistema de Lubrificação Automática

Freio de Compressão Cat

Graxeiras Agrupadas

Aquecedor do Líquido Arrefecedor do Motor - 120 V

Aquecedor do Líquido Arrefecedor do Motor - 240 V

Auxílio de Partida a Éter

Desviador/Silenciador de Escape

Sistema de Combustível de Enchimento Rápido

Não Pressurização do Sistema de Combustível de Enchimento Rápido

Kit do Aquecedor de Combustível

Controle de Frenagem Integrado

Silenciador

Pacote de Isolamento Acústico

Aro Sobressalente (330 mm) 13 pol

Sistema de Controle de Tração (TCS, Traction Control System)

Sistema de Gerenciamento de Produção do Caminhão (TPMS, Truck Production Management System)

Escoras das Rodas