< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série G representa uma nova era do 773 e, com seu sucesso de longo prazo como nossa meta, desenvolvemos este caminhão para ser mais produtivo e econômico. Ele oferece aos operadores confiança, conforto e controle para funcionar com a máxima eficiência e pode alimentar britadeiras e transportar material por um menor custo por tonelada. Quando você também considera seu desempenho e eficiência de combustível, o 773G é o caminhão certo para a nossa geração.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Rotação Nominal do Motor 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
Potência Bruta - SAE J1995 775.0 HP 578.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 733.0 HP 546.0 kW Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 741.0 HP 552.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 741.0 HP 552.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Cilindrada 1648.0 pol3 27.0 B Less
Potência do Motor - ISO 14396 763.0 HP 569.0 kW Less
Torque Líquido 2689.0 lb-pé 3646.0 Nm Less
Velocidade de Torque de Pico 1300.0 RPM 1300.0 RPM Less

Pesos - Aproximados

Peso Bruto Máximo do Veículo 226503.0 lb 102740.0 kg Less

Especificação de Operação

Classe de Carga Útil Nominal (100%) 61.7 toneladas 56.0 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 42.0 mph 67.6 km/h Less
Capacidade da Caçamba - SAE 2:1 46.75 yd3 35.75 m3 Less
Carga Útil Máxima de Trabalho (110%) 67.8 toneladas 61.5 toneladas métricas Less
Não Deve Exceder a Carga Útil (120%)* 74.0 toneladas 67.1 toneladas métricas Less

Transmissão

Avanço em 1ª 6.7 mph 10.8 km/h Less
Avanço em 2ª 9.4 mph 15.1 km/h Less
Avanço em 3ª 12.7 mph 20.4 km/h Less
Avanço em 4ª 17.0 mph 27.4 km/h Less
Avanço em 5ª 23.0 mph 37.0 km/h Less
Avanço em 6ª 31.1 mph 50.1 km/h Less
Avanço em 7ª 42.0 mph 67.6 km/h Less
Marcha à Ré 8.8 mph 14.1 km/h Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 3,64:1 3,64:1 Less
Proporção da Planetária 4,80:1 4,80:1 Less
Proporção de Redução Total 17,49:1 17,49:1 Less

Freios

Superfície do Freio - Frontal 257.0 pol2 655.0 cm2 Less
Superfície do Freio - Traseiro 9497.0 pol2 61269.0 cm2 Less
Padrões do Freio ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2502.0 lb/pol² 17250.0 kPa Less
Regulagem da válvula de alívio - inferior 500.0 lb/pol² 3450.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 9.5 Segundos 9.5 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less

Capacidade - Inclinação Dupla - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 35.13 yd3 26.86 m3 Less
Acumulado 2:1 (SAE) 46.76 yd3 35.75 m3 Less

Capacidade - Piso Plano - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 34.33 yd3 26.25 m3 Less
Acumulado 2:1 (SAE) 46.41 yd3 35.49 m3 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Vazio 53.0 % 53.0 % Less
Eixo Frontal - Carregado 35.0 % 35.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 47.0 % 47.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 65.0 % 65.0 % Less

Suspensão

Oscilação no Eixo Traseiro 8.1 Graus 8.1 Graus Less
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Dianteiro 9.2 pol 234.0 mm Less
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Traseiro 5.8 pol 149.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 210.0 gal 795.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 45.0 gal 171.0 B Less
Diferenciais e Comandos Finais 38.0 gal 145.0 B Less
Reservatório da Direção 9.5 gal 36.0 B Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 14.0 gal 54.0 B Less
Sistema do Freio/Guincho 85.0 gal 322.0 B Less
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 46.5 gal 176.0 B Less
Cárter 24.0 gal 90.0 B Less
Sistema de Transmissão/Conversor de Torque HRC 18.0 gal 70.0 B Less
Sistema de Transmissão/Conversor de Torque LRC 16.0 gal 61.0 B Less

Pneus

Pneu Padrão 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS

Padrões da ROPS/FOPS Padrões Padrões Less

Ruído

Padrões de Ruído Padrões Padrões Less

Direção

Diâmetro de Giro - Frontal 77.1 pés 23.5 m Less
Padrões de Direção SAE J1511 FEV94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEV94 ISO 5010:1992 Less
Ângulo de Direção 31.0 Graus 31.0 Graus Less
Diâmetro de Giro da Folga de Curva 85.6 pés 26.1 m Less

Segurança

Conectando pessoas e equipamentos com segurança


Ambiente de Trabalho do Operador

Produtividade com conforto, confiança, controle


Sustentabilidade

Os benefícios são de longo alcance e econômicos


Corte dos Custos com Combustível

Uma estratégia para diminuir seu custo por tonelada


Desempenho

Aplicação eficiente de potência e tecnologia


Valor a Longo Prazo e Durabilidade

Componentes testados para oferecer desempenho confiável


Opções de Caçamba

Para suas aplicações e tipos de material


Conveniência de Manutenção

Soluções simples e mais econômicas


773G (Tier 2) Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Somente para regiões não regulamentadas: - Ventilador de transmissão direta - sistema de combustível MEUI-A
  • Sistema de frenagem: - Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control) - Retardador manual (utiliza freios traseiros de discos múltiplos arrefecidos a óleo) - Motor de liberação dos freios (reboque) - Freios de discos secos (frontal) - Chave geral do freio frontal (frontal) - Freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo (traseiros) - Indicador de desgaste do freio (traseiro) - Freio de estacionamento - Freio secundário - Freio de serviço
  • Transmissão: - Transmissão power shift automática de 7 velocidades com: • Controle Eletrônico da Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) • Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) - Marcha lenta neutra automática - Estolagem automática - Partida em segunda marcha

SISTEMAS DE SUSPENSÃO
  • Suspensão, dianteira e traseira (compatível com União Europeia)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme de marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Fonte de alimentação da lubrificação automática pronta
  • Baterias, livres de manutenção, 12 V (2), 1.400 CCA combinado
  • Sistema elétrico, 25 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Sistema de iluminação: - Luz de marcha à ré (halogênio) - Setas/pisca-pisca de alerta (LED frontal e traseiro) - Luz do compartimento do motor - Faróis, (halogênio) com controle de luminosidade - Luzes de cortesia para acesso do operador - Luzes de perfil lateral - Luzes de freio/traseiras (LED)
  • Centro de serviço contendo: - Partida auxiliar da bateria - Disjuntores com fusíveis sobressalentes - Chave de bloqueio - Aberturas, ET e VIMS - Chave de bloqueio de serviço (alimentação sem partida do motor)

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
  • Modos de Economia, padrão e adaptáveis
  • Product Link, celular ou satélite
  • Sistema de Controle de Tração (TCS, Traction Control System)
  • Sistema de Gerenciamento de Produção do Caminhão (TPMS, Truck Production Management System)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Tela do Advisor: - Monitoramento do nível de fluido - Monitoramento do nível de combustível - Idiomas de exibição (com base no mercado)
  • Ar-condicionado/aquecimento
  • Controle automático de temperatura
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Pronta para instalação de rádio para entretenimento: - Conversor de 5 A - Alto-falantes - Antena - Chicote de fiação
  • Descanso para os pés
  • Medidores/indicadores: - Medidor de temperatura do óleo do freio - Medidor de temperatura do líquido arrefecedor - Indicador de sobrevelocidade do motor - Nível de combustível - Horômetro - Velocímetro com odômetro - Tacômetro - Indicador de marcha da transmissão
  • Alavanca do guincho
  • Buzina
  • Luz - cortesia
  • Luz - teto
  • Espelhos, não aquecidos
  • Tomada elétrica, 24 V e 12 V (2)
  • Proteção Contra Capotagem (ROPS)/Proteção Contra Objetos em Queda (FOPS)
  • Assento, Cat Comfort Série III: - Suspensão a ar completa - Cinto de segurança retrátil de três pontos com faixa nos ombros
  • Assento, treinamento com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol
  • Bloqueio do acelerador
  • Janela, articulada, lado direito (saída de emergência)
  • Janela, vidros elétricos, lado esquerdo
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador

PROTETORES
  • Sistema Propulsor
  • Cárter do motor
  • Reversível

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada -34 °C (-30 °F)
  • Filtros agrupados no nível do solo

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Aros fixados no centro
  • Tanque de combustível, 795 l (210 gal)
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Manual de Manutenção do Operador (OMM, Operator Maintenance Manual)
  • Aros 17 × 35
  • Ejetores de pedras
  • Direção secundária (elétrica)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque (dianteiros)/pino para reboque (traseiro)
  • Travas de proteção contra vandalismo

773G (Tier 2) Equipamento Opcional

Aquecimento da caçamba

Revestimento da caçamba

Chapas laterais da caçamba

Pré-filtro da cabine

Freio do Motor Cat

Graxeiras agrupadas

Conjuntos para baixas temperaturas

Freios com Vida Útil Prolongada

Centro de serviço de enchimento de fluidos

Luzes HID

Espelhos, convexos

Espelhos, aquecidos

Acessório de ventilador Rockford para máquinas LRC

Aro sobressalente

Pacote de visibilidade (atende aos requisitos da ISO 5006)

Escoras das rodas

WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)