< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Série G representa uma nova era para esta classe de tamanho da Caterpillar. Com sua ajuda, projetamos e fabricamos um caminhão confiável, econômico e que oferece conforto, confiança e controle para seus operadores. Seu sucesso a longo prazo é nosso objetivo; com os caminhões da Série G, estamos no caminho certo.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 1025.0 HP 765.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 945.0 HP 704.0 kW Less
Potência Líquida - 80/1269/EEC 945.0 HP 704.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 945.0 HP 704.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 146.0 mm Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pol3 32.1 B Less
Cilindros 12 12 Less
Potência do Motor - ISO 14396 1012.0 HP 755.0 kW Less
Rotação do Motor 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Torque Líquido 3899.0 lb-pé 5286.0 Nm Less
Velocidade de Torque de Pico 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

Pesos - Aproximados

Peso-alvo Bruto da Máquina 363000.0 lb 164654.0 kg Less

Especificação de Operação

Classe de Carga Útil Nominal (100%) 100.0 toneladas 90.8 toneladas métricas Less
Velocidade Máxima - Carregado 41.7 mph 67.1 km/h Less
Capacidade da Caçamba - SAE 2:1 83.8 yd3 64.1 m3 Less
Carga Útil Máxima (110%) 110.0 toneladas 99.8 toneladas métricas Less
Carga Útil Nominal (100%) 100.0 toneladas 90.8 toneladas métricas Less
Não Deve Exceder a Carga Útil (120%)* 120.0 toneladas 109.0 toneladas métricas Less

Transmissão

Avanço em 1ª 6.8 mph 10.9 km/h Less
Avanço em 2ª 9.2 mph 14.8 km/h Less
Avanço em 3ª 12.5 mph 20.1 km/h Less
Avanço em 4ª 16.9 mph 27.2 km/h Less
Avanço em 5ª 22.9 mph 36.9 km/h Less
Avanço em 6ª 30.7 mph 49.4 km/h Less
Avanço em 7ª 41.7 mph 67.1 km/h Less
Marcha à Ré 7.7 mph 12.4 km/h Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 2,736:1 2,736:1 Less
Proporção da Planetária 7:1 7:1 Less
Proporção de Redução Total 19,1576:1 19,1576:1 Less

Freios

Padrões do Freio ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Área da Superfície do Freio - Frontal 6331.0 pol2 40846.0 cm2 Less
Área da Superfície do Freio - Traseira 15828.0 pol2 102116.0 cm2 Less

Guinchos da Caçamba

Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 120.9 gal/min 458.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2750.0 lb/pol² 18950.0 kPa Less
Regulagem da válvula de alívio - inferior 500.0 lb/pol² 3450.0 kPa Less
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 15.0 Segundos 15.0 Segundos Less
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less
Tempo de abaixamento da caçamba – Marcha Lenta Alta 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less

Capacidade - Inclinação Dupla - Fator de Enchimento de 100%

Rasa 54.8 yd3 41.9 m3 Less
Acumulado 2:1 (SAE) 78.8 yd3 60.2 m3 Less

Distribuições de Peso - Aproximado

Eixo Frontal - Vazio 46.0 % 46.0 % Less
Eixo Frontal - Carregado 33.0 % 33.0 % Less
Eixo Traseiro - Vazio 54.0 % 54.0 % Less
Eixo Traseiro - Carregado 67.0 % 67.0 % Less

Suspensão

Oscilação no Eixo Traseiro 5.4 Graus 5.4 Graus Less
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Dianteiro 2.9 pol 74.7 mm Less
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Traseiro 2.5 pol 66.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 300.0 gal 1136.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 60.2 gal 228.0 B Less
Sistema de Direção (Inclui Reservatório) 14.1 gal 53.6 B Less
Sistema do Freio/Guincho 85.0 gal 322.0 B Less
Sistema do Freio/Guincho (Inclui Tanque) 117.0 gal 444.0 B Less
Cárter 28.7 gal 109.0 B Less
Diferenciais 59.9 gal 227.0 B Less
Comandos Finais (cada) 20.0 gal 76.0 B Less
Tanque de Combustível 350.0 gal 1325.0 B Less
Sistema de Transmissão/Conversor de Torque 36.5 gal 138.5 B Less

Pneus

Pneu Padrão 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

ROPS

Padrões da ROPS/FOPS Padrões Padrões Less

Ruído

Padrões de Ruído Padrões Padrões Less

Direção

Diâmetro de Giro - Frontal 83.0 pés 25.3 m Less
Padrões de Direção SAE J1511 FEV94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEV94 ISO 5010:1992 Less
Ângulo de Direção 30.5 Graus 30.5 Graus Less
Diâmetro de Giro da Folga de Curva 93.0 pés 28.4 m Less

Capacidade - Caçamba X - Fator de Enchimento 100%

Acumulado 2:1 (SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less
Rasa 56.3 yd3 43.1 m3 Less

Capacidade - Caçambas para Carvão - Fator de Enchimento 100%

SAE 2:1 para uso com densidades de material inferiores a 950 kg/m³ (1.600 lb/yd³) 165.0 yd3 126.0 m3 Less
SAE 2:1 para uso com densidades de material de 1.040-1.160 kg/m3 (1.750-1.950 lb/yd3) 139.0 yd3 106.0 m3 Less
SAE 2:1 para uso com densidades de material de 1.160 kg/m³ (1.950 lb/yd³) 116.0 yd3 89.0 m3 Less
SAE 2:1 para uso com densidades de material de 950-1.040 kg/m3 (1.600-1.750 lb/yd3) 144.0 yd3 110.0 m3 Less

Segurança

Conectando pessoas e equipamentos com segurança


Pacote de Proteção contra Lama

Para ambientes pegajosos e lamacentos


Conveniência de Manutenção

Soluções simples e mais econômicas


Pacote XQ

Para ambientes sensíveis a ruídos


Opções de Caçamba

Não importa o tipo de material


Valor a Longo Prazo e Durabilidade

Componentes testados para oferecer desempenho confiável


Desempenho

Aplicação eficiente de potência e tecnologia


Corte dos Custos com Combustível

Uma estratégia para diminuir seu custo por tonelada


Responsabilidade Ambiental

Os benefícios são de longo alcance e econômicos


Ambiente de Trabalho do Operador

Produtividade com conforto, confiança, controle


777G (Tier 2) Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA
  • Estolagem automática
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar com pré-purificador (2)
  • Controle de marcha lenta no modo frio automático
  • Bomba de escorva elétrica
  • Partida elétrica em tempo frio (dois motores de partida e quatro baterias)
  • Auxílio de partida a éter
  • Escape, silenciador
  • Filtro de combustível/separador de água
  • Turbocompressor (2)
  • Sistema de frenagem: - Indicador de desgaste do freio - Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control), (utiliza freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo) - Motor de liberação do freio (reboque) - Retardador manual (utiliza freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo) - Discos múltiplos arrefecidos a óleo (frontais/traseiros) - Estacionamento - Secundário - Serviço
  • Transmissão: - Marcha lenta neutra automática - Software APECS - ECPC
  • Mudança com Aceleração Parcial: - Power Shift automática de 7 velocidades com controle eletrônico de pressão da embreagem de Gerenciamento de Mudança de Torque - Inibidor de mudança com caçamba levantada - Gerenciamento das mudanças direcionais - Inibidor de redução de marcha - Chave de partida em neutro - Inibidor de redução para neutro - Inibidor de mudança de marcha à ré - Neutralizador de marcha à ré durante o despejo - Seleção programável da velocidade máxima

SISTEMAS DE SUSPENSÃO
  • Suspensão, traseira (Compatível com UE)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Baterias, sem manutenção, 12 volts (4), 190 A/h
  • Sistema elétrico, 25 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Sistema de iluminação: - Luz de marcha à ré (halogênio) - Sinais direcionais/pisca-pisca de alerta (LED frontal e traseiro) - Faróis (halogênio) com controle de luminosidade - Carga útil, luzes indicadoras - Luzes de cortesia de acesso do operador - Luzes de perfil laterais - Luzes de freio/traseiras (LED) - Luzes de serviço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Pronta para instalação de rádio para entretenimento: - Conversor de 5 A - Alto-falantes - Antena - Chicote de fiação
  • Medidores/indicadores: - Medidor de temperatura do óleo do freio - Medidor de temperatura do líquido arrefecedor - Horômetro - Tacômetro - Indicador de sobrevelocidade do motor - Nível de combustível - Velocímetro com odômetro - Indicador da engrenagem de transmissão
  • Aquecedor/desembaçador (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Controle automático de temperatura
  • Monitoramento do nível de fluido
  • Alavanca do guincho
  • Buzina, elétrica
  • Luz - teto
  • Luz - cortesia
  • Contador de carga, automático
  • Tela do Advisor
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • TPMS
  • Descanso para os pés
  • Espelhos - aquecidos
  • Tomada elétrica, 24 V e 12 V (2)
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Cat Comfort Série III: - Suspensão a ar completa - Cinto de segurança retrátil de três pontos com faixa nos ombros
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol
  • Bloqueio do acelerador
  • Janela, lado direito, entrada/saída articulada
  • Controle de vidros elétricos do lado esquerdo
  • Limpador (intermitente) e lavador de para-brisas
  • Vidro laminado, filmado

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
  • Compatível com o Product Link (Nível 1)
  • TKPH/TMPH (Toneladas-quilômetro por hora/Toneladas-milha por hora)
  • Detecção de Objetos (4 câmeras, 4 radares)
  • Modo econômico adaptativo

PROTETORES
  • Cárter do motor
  • Sistema Propulsor
  • Ventilador e CA

FLUIDOS
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Grupo de fixação da caçamba
  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Aros fixados no centro
  • Tanque de combustível (1.136 l/300 gal)
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Reservatórios (separados): - Freio/guincho - Direção - Transmissão/conversor de torque
  • Aros 19,5 × 49
  • Ejetores de pedras
  • Direção suplementar (automática)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque (frontais)/pino para reboque (traseiro)
  • Travas de proteção contra vandalismo
  • Combustível rápido Wiggins
  • Sistema de Controle de Tração (nova versão)
  • Zona de Acessórios

777G (Tier 2) Equipamento Opcional

Aquecimento da caçamba

Revestimentos de carroceria

Chapas laterais da caçamba

Pré-filtro da cabine

Freio do Motor Cat

Graxeiras agrupadas

Conjuntos para baixas temperaturas

Freios com Vida Útil Prolongada

Centro de serviço de enchimento de fluidos

Luzes HID

Espelhos, convexos

Espelhos, aquecidos

Aro sobressalente

Pacote de visibilidade (atende aos requisitos da ISO 5006)

Escoras das rodas

WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)