Os Assentadores de Tubos Cat® são o padrão do setor de oleodutos por várias décadas. Uma rede mundial de revendedores Cat, afinados com as necessidades especiais de alta produção dos trabalhadores de oleodutos, dá suporte a essas máquinas duráveis e confiáveis. Os Assentadores de Tubos Cat são projetados com a finalidade de atender às demandas exclusivas de clientes do setor de oleodutos. E, como cada máquina Cat, os assentadores de tubos foram projetados para oferecer uma vida útil prolongada, facilidade de manutenção e capacidade de recondicionamento para ajudar a manter os custos operacionais e de propriedade baixos. O PL87 atende às necessidades do cliente de maior capacidade de levantamento, melhor capacidade de inclinação, facilidade de operação, desempenho e transportabilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 366.0 HP 273.0 kW Less
Potência Bruta 394.0 HP 294.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 362.0 HP 270.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.75 pol 172.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pol3 15.2 l Less
Emissões Equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE Equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE Less
Energia do Volante (Métrica) 371.0 HP 273.0 kW Less
Potência Bruta (Métrica) 400.0 HP 294.0 kW Less
Potência Bruta - ISO 14396 (Métrica) 382.0 HP 281.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 14396 377.0 HP 281.0 kW Less
Potência Líquida - EU 80/1269 366.0 HP 273.0 kW Less
Potência Líquida - EU 80/1269 (Métrica) 371.0 HP 273.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 366.0 HP 273.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 (Métrica) 371.0 HP 273.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 (Métrica) 367.0 HP 270.0 kW Less

Transmissão

1 Avanço 1.9 mph 3.0 km/h Less
2 Avanço 3.3 mph 5.4 km/h Less
3 Avanço 5.8 mph 9.4 km/h Less
1 Ré 2.5 mph 4.0 km/h Less
2 Ré 4.4 mph 7.0 km/h Less
3 Ré 7.7 mph 12.3 km/h Less
1F - Força na Tração 139.0 lbf 618.5 N Less
2F - Força na Tração 76.0 lbf 338.2 N Less
3F - Força na Tração 42.0 lbf 186.9 N Less

Material Rodante

Área de Contato com o Solo 12.2 pés 3715.0 mm Less
Altura da Garra 3.6 pol 93.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 11.8 pés 3.587 m Less
Número de Roletes Superiores 1 por lado 1 por lado Less
Número de Roletes (cada lado) 9 9 Less
Número de Sapatas (cada lado) 48 48 Less
Tipo de Sapata Serviço Super Pesado Serviço Super Pesado Less
Bitola da Esteira 8.3 pés 2.54 m Less
Largura da Sapata Padrão 34.0 pol 864.0 mm Less

Pesos

Peso de Transporte 94501.0 lb 42865.0 kg Less
Peso Operacional 120119.0 lb 54485.0 kg Less

Equipamento de Assentamento de Tubos

Capacidade de Levantamento 214000.0 lb 97069.0 kg Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) 180.4 pés 55.0 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) Estendidos 242.8 pés 74.0 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) 205.0 pés 62.5 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) Estendidos 282.8 pés 86.2 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Diâmetro do Tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Comprimento do Tambor 14.0 pol 355.6 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Diâmetro do Flange 20.0 pol 508.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Diâmetro do Cabo de Aço 0.75 pol 19.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) 375.0 pés 114.3 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) Estendidos 375.0 pés 114.3 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) 407.6 pés 124.2 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) Estendidos 407.6 pés 124.2 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Diâmetro do Tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Comprimento do Tambor 14.0 pol 355.6 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Diâmetro do Flange 20.0 pol 508.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Velocidade do Gancho (Levantamento) com Linha de 8 Peças 50.8 pé/min 15.5 m/min Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Diâmetro do Cabo de Aço 0.75 pol 19.0 mm Less
Contrapeso Removível 13 Segmentos - 2 @ 628.0 lb 285.0 kg Less
Contrapeso Removível 13 Segmentos - 5 @ 1725.0 lb 785.0 kg Less
Contrapeso Removível 13 Segmentos - 6 @ 1562.0 lb 710.0 kg Less
Peso Total Extensível 30587.0 lb 13903.0 kg Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 150.3 gal 569.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 20.0 gal 76.0 l Less
Reservatório Hidráulico 44.9 gal 170.0 l Less
Cárter e Filtro 10.0 gal 38.0 l Less
Comando Final (cada lado) 3.4 gal 13.0 l Less
Trem de Força 50.0 gal 190.0 l Less

Padrões

Freios Os freios atendem ao padrão SAE JISO 10265 MAR99 Os freios atendem ao padrão SAE JISO 10265 MAR99 Less
ROPS A ROPS opcional atende aos padrões SAE J397 OUT95, SAE J1040 MAI94, ISO 3164 1995 e ISO 3471-1 A ROPS opcional atende aos padrões SAE J397 OUT95, SAE J1040 MAI94, ISO 3164 1995 e ISO 3471-1 Less

Capacidade de Levantamento

Capacidade de Levantamento no Ponto de Tombamento - ISO 8813 214000.0 lb 97069.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Contrapeso (engrenagem) 26.7 gal/min 101.0 l/min Less
Potência da Bomba do Implemento - Máx. (ciclo fechado) 73.2 gal/min 277.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 6033.6 lb/pol² 41600.0 kPa Less
Potência da Bomba de Carga Variável - Máx. (ciclo aberto) 57.9 gal/min 219.0 l/min Less

Especificação de Operação

Capacidade de Levantamento 214000.0 lb 97069.0 kg Less

Assentador de Tubos

Componentes robustos integrados


Compartimento do Operador

Projetado para Conforto Produtivo


Controles do Implemento e da Direção

Projetados Ergonomicamente para Facilitar a Operação


Cabina Fechada

Projetada Pensando na Produtividade da Tubulação


Motor e Trem de Força

Eficiência Potente


Estrutura

Força Subjacente


Material Rodante

Projetado para Desempenho


Tecnologias Integradas

Soluções para Tornar o Trabalho Mais Fácil e Mais Eficiente


Sustentabilidade

Pensando nas Gerações Futuras


Facilidade de Manutenção

Mais Produtividade, Menos Custo


Segurança

Projetado Pensando na Proteção


Renomado Suporte do Revendedor Cat

Quando o Tempo de Atividade Conta


PL87 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, 4, sem necessidade de manutenção
  • Conversor, 12 V, 10 A com 1 tomada
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Sistema de iluminação, halogênio (2 dianteiras, 2 traseiras)
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Apoio de braço, ajustável
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Buzina
  • Horômetro, eletrônico
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Chave de partida, simples
  • Sistema de monitoramento, sistema de advertência eletrônico com medidores de temperatura para líquido arrefecedor, óleo do trem de força e óleo hidráulico
  • Pedal, desacelerador
  • Pedais, freio duplo
  • Assento, Suspensão em vinil
  • Cinto de segurança retrátil
  • Indicador de serviço, purificador de ar
  • Controle da direção, eletrônico, controle na ponta dos dedos
  • Compartimento de armazenamento

EQUIPAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS
  • Bloco e gancho com trava, reforçados
  • Contrapesos, segmentados extensíveis
  • Trações, ativadas e controladas hidraulicamente

TREM DE FORÇA
  • Sistema Avançado de Arrefecimento Modular (AMOCS, Advanced Modular Cooling System)
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Motor diesel C15 ACERT com EUI (Electronic Unit Injection, Unidade de Injeção Eletrônica)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada com proteção para -37 °C (-34 °F)
  • Partida elétrica, 24 V
  • Ventilador, sucção, ventilador acionado hidraulicamente
  • Filtro, ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Comandos finais, planetários de redução dupla com 4 planetas
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Silenciador
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-purificador, ejetor de pó de tubo stratta
  • Pré-filtro com tela
  • Auxílio de partida, éter
  • Divisor de torque
  • Transmissão, servotransmissão controlada eletronicamente, velocidades 3F/3R
  • Transmissão, módulo de controle, eletrônico
  • Turbocompressor, válvula de descarga do turbo
  • Separador de água

MATERIAL RODANTE
  • Rolete superior
  • Chassi, armação de roletes de esteira tubular com 9 roletes
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Elos mestres, duas peças
  • Material rodante não suspenso
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Protetores da guia da esteira
  • Garra de 864 mm (34 pol) para serviços super extremos com esteira vedada e lubrificada (48 seções) garras grampeadas

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Para-choque, frontal com dispositivo de reboque
  • Tração, reforçada
  • Drenos ecológicos – óleo do motor, líquido arrefecedor, fluido hidráulico, conversor de torque, tanque de combustível, caixa do trem de força e transmissão
  • Protetor, fundo articulado
  • Protetor, radiador articulado
  • Capô, sólido
  • Sistema hidráulico, operado por piloto para controle de gancho, de lança e de contrapeso
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Manual de peças, CD-ROM
  • Instalação para Product Link
  • Aberturas de amostragem S∙O∙SSM
  • Direção, freio de embreagem eletrônico
  • Proteção contra vandalismo para os compartimentos de fluido

PL87 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Drenos, ecológicos, trem de força

PRODUCT LINK
  • Product Link PL321, nenhum
  • Product Link PL321, Satélite
  • Product Link PL321, Celular