< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Assentadores de Tubos Cat® são o padrão do setor de oleodutos por várias décadas. Uma rede mundial de revendedores Cat, afinados com as necessidades especiais de alta produção dos trabalhadores de oleodutos, dá suporte a essas máquinas duráveis e confiáveis. Os Assentadores de Tubos Cat são projetados com a finalidade de atender às demandas exclusivas de clientes do setor de oleodutos. E, como cada máquina Cat, os assentadores de tubos foram projetados para oferecer uma vida útil prolongada, facilidade de manutenção e capacidade de recondicionamento para ajudar a manter os custos operacionais e de propriedade baixos. O PL83 atende às necessidades do cliente de maior capacidade de levantamento, melhor capacidade de inclinação, facilidade de operação, desempenho e transportabilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 310.0 HP 231.0 kW Less
Potência Bruta 347.0 HP 259.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 307.0 HP 229.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.75 pol 172.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pol3 15.2 l Less
Emissões Equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE Equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE Less
Energia do Volante (Métrica) 314.0 HP 231.0 kW Less
Potência Bruta (Métrica) 352.0 HP 259.0 kW Less
Potência Bruta - ISO 14396 (Métrica) 337.0 HP 248.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 14396 333.0 HP 248.0 kW Less
Potência Líquida - EU 80/1269 310.0 HP 231.0 kW Less
Potência Líquida - EU 80/1269 (Métrica) 314.0 HP 231.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 310.0 HP 231.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 (Métrica) 314.0 HP 231.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 (Métrica) 311.0 HP 229.0 kW Less

Transmissão

1 Avanço 2.1 mph 3.4 km/h Less
2 Avanço 3.8 mph 6.1 km/h Less
3 Avanço 6.6 mph 10.6 km/h Less
1 Ré 2.8 mph 4.5 km/h Less
2 Ré 5.0 mph 8.0 km/h Less
3 Ré 8.8 mph 14.2 km/h Less
1F - Força na Tração 139.0 lbf 618.5 N Less
2F - Força na Tração 76.0 lbf 338.2 N Less
3F - Força na Tração 42.0 lbf 186.9 N Less

Material Rodante

Bitola da Esteira 92.0 pol 2337.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 8677.0 pol2 5.6 m² Less
Altura da Garra 3.0 pol 78.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 12.2 pés 3715.0 mm Less
Número de Roletes Superiores 1 1 Less
Número de Roletes (cada lado) 9 9 Less
Número de Sapatas (cada lado) 48 48 Less
Tipo de Sapata Serviço Moderado Serviço Moderado Less
Largura da Sapata Padrão 30.0 pol 710.0 mm Less

Pesos

Peso de Transporte 85510.0 lb 38864.0 kg Less
Peso Operacional 106807.0 lb 48477.0 kg Less

Equipamento de Assentamento de Tubos

Capacidade de Levantamento 160000.0 lb 72575.0 kg Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) 180.5 pés 55.0 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) Estendidos 242.8 pés 74.0 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) 205.0 pés 62.5 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) Estendidos 282.8 pés 86.2 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Diâmetro do Tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Comprimento do Tambor 14.0 pol 355.6 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Diâmetro do Flange 20.0 pol 508.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Lança - Diâmetro do Cabo de Aço 0.75 pol 19.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) 242.8 pés 74.0 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 7,3 m (24 pés) Estendidos 242.8 pés 74.0 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) 282.8 pés 86.2 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Lança e Cabos, 8,53 m (28 pés) Estendidos 282.8 pés 86.2 m Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Diâmetro do Tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Comprimento do Tambor 14.0 pol 355.6 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Diâmetro do Flange 20.0 pol 508.0 mm Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Velocidade do Gancho (Levantamento) com Linha de 6 Peças 72.1 pé/min 22.0 m/min Less
Guinchos Hidráulicos Planetários - Gancho - Diâmetro do Cabo de Aço 0.75 pol 19.0 mm Less
Contrapeso Removível 13 Segmentos - 2 @ 662.0 lb 300.0 kg Less
Contrapeso Removível 13 Segmentos - 11 @ 1430.0 lb 650.0 kg Less
Peso Total Extensível 23817.0 lb 10826.0 kg Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 108.0 gal 409.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 24.3 gal 92.0 l Less
Reservatório Hidráulico 26.6 gal 101.0 l Less
Cárter e Filtro 10.0 gal 38.0 l Less
Comando Final (cada lado) 3.4 gal 13.0 l Less
Trem de Força 50.0 gal 190.0 l Less

Padrões

Freios Os freios atendem aos padrões SAE J/ISO 10265 TIC DOC 2011 Os freios atendem aos padrões SAE J/ISO 10265 TIC DOC 2011 Less
ROPS A ROPS (Rollover Protection Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) opcional atende aos padrões SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAY94, ISO 3164 1995 e ISO 3471-1 A ROPS (Rollover Protection Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) opcional atende aos padrões SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAY94, ISO 3164 1995 e ISO 3471-1 Less

Capacidade de Levantamento

Capacidade de Levantamento no Ponto de Tombamento - ISO 8813 160000.0 lb 72575.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Contrapeso (engrenagem) 27.2 gal/min 103.0 l/min Less
Potência da Bomba do Implemento - Máx. (ciclo fechado) 83.8 gal/min 317.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 6033.6 lb/pol² 41600.0 kPa Less
Potência da Bomba da Direção (ciclo fechado) 86.7 gal/min 328.0 l/min Less
Potência da Bomba de Carga Variável - Máx. (ciclo aberto) 66.8 gal/min 253.0 l/min Less

Especificação de Operação

Capacidade de Levantamento 160000.0 lb 72575.0 kg Less

Assentador de Tubos

Componentes robustos integrados


Compartimento do Operador

Projetado para Conforto Produtivo


Controles do Implemento e da Direção

Projetados Ergonomicamente para Facilitar a Operação


Cabina Fechada

Projetada Pensando na Produtividade da Tubulação


Motor e Trem de Força

Eficiência Potente


Estrutura

Força Subjacente


Material Rodante

Projetado para Desempenho


Tecnologias Integradas

Soluções para Tornar o Trabalho Mais Fácil e Mais Eficiente


Sustentabilidade

Pensando nas Gerações Futuras


Facilidade de Manutenção

Mais Produtividade, Menos Custo


Segurança

Projetado Pensando na Proteção


Renomado Suporte do Revendedor Cat

Quando o Tempo de Atividade Conta


PL83 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, 4, livres de manutenção, reforçadas
  • Conversor, 12 V, 10 A com 1 tomada
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luzes, 2 dianteiras, 2 traseiras
  • Receptáculo de arranque

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Apoio de braço, ajustável
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Buzina
  • Horômetro
  • Interruptor do governador, eletrônico
  • Chave de partida, simples
  • Sistema de monitoramento, sistema de advertência eletrônico com medidores de temperatura para líquido arrefecedor, óleo do trem de força e óleo hidráulico
  • Pedal, desacelerador
  • Pedais, freio duplo
  • Assento, suspensão em vinil
  • Cinto de segurança retrátil
  • Indicador de serviço, purificador de ar
  • Controle da direção, alavanca de direção de giro com câmbio de toque, diferencial
  • Compartimento de armazenamento

EQUIPAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS
  • Bloco e gancho com trava
  • Contrapesos, segmentados extensíveis
  • Trações, ativadas e controladas hidraulicamente
  • Gancho com trava

TREM DE FORÇA
  • Sistema Avançado de Arrefecimento Modular (AMOCS, Advanced Modular Cooling System)
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Motor diesel C15 ACERT com EUI (Electronic Unit Injection, Unidade de Injeção Eletrônica)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada com proteção para -37 °C (-34 °F)
  • Partida elétrica, 24 V
  • Ventilador, sucção, comandado hidraulicamente
  • Filtro, ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Comandos finais, planetários de redução dupla com 4 planetas
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Silenciador
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-purificador, ejetor de pó de tubo stratta
  • Pré-filtro com tela
  • Auxílio de partida, éter
  • Divisor de torque
  • Transmissão, servotransmissão controlada eletronicamente, velocidades 3F/3R
  • Módulo de controle da transmissão, eletrônico
  • Turbocompressor, válvula de descarga do turbo
  • Separador de água

MATERIAL RODANTE
  • Rolete superior
  • Chassi, armação de roletes de esteira tubular com 9 roletes
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Elos mestres, duas peças
  • Material rodante não suspenso
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Protetores da guia da esteira
  • Garra de 760 mm (30 pol) para serviços médios com esteira PPR vedada e lubrificada (48 seções)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Para-choque, frontal com dispositivo de reboque
  • Tração, reforçada
  • Drenos ecológicos – óleo do motor, líquido arrefecedor, fluido hidráulico, conversor de torque, tanque de combustível, caixa do trem de força e transmissão
  • Coberturas, motor perfurado
  • Protetor, fundo articulado
  • Protetor, radiador articulado
  • Capô, motor perfurado
  • Hidráulica, bombas independentes de direção e de ferramenta de trabalho
  • Sistema hidráulico, operado por piloto para controle de gancho, de lança e de contrapeso
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Manual de peças, CD-ROM
  • Instalação para Product Link
  • Aberturas de amostragem S∙O∙SSM
  • Direção, diferencial de potência controlado eletronicamente
  • Proteção contra vandalismo para os compartimentos de fluido

PL83 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA
  • Drenos, ecológicos, trem de força

PRODUCT LINK
  • Product Link PL321, nenhum
  • Product Link PL321, Satélite
  • Product Link PL321, Celular