< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Projetado para superar as mais exigentes condições de trabalho. A potência e a versatilidade do PL61 combinam-se com componentes resistentes, projetados para condições de trabalho rigorosas e variadas. Esta máquina oferece a confiabilidade e a durabilidade esperadas dos assentadores de tubos Cat.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 125.0 HP 93.0 kW Less
Potência Líquida - Caterpillar 125.0 HP 93.2 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 125.0 HP 93.2 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 123.4 HP 92.1 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pol3 6.6 B Less
Potência Líquida – ISO 9249 125.0 HP 93.2 kW Less

Material Rodante

Número de Sapatas – Cada Lado 40 40 Less
Roletes da Esteira – Cada Lado 7 7 Less
Esteira no Solo 104.0 pol 2645.0 mm Less
Largura da Sapata da Esteira - Estreita 22.0 pol 560.0 mm Less
Área de Contato com o Solo - Estreita 4650.0 pol2 3.0 m² Less
Pressão sobre o Solo - Estreita 8.2 lb/pol² 56.3 kPa Less
Área de Contato com o Solo – LGP 6200.0 pol2 4.0 m² Less
Pressão Sobre o Solo - LGP 6.3 lb/pol² 43.4 kPa Less
Sobrebitola – LGP 79.0 pol 2000.0 mm Less
Medidor da Esteira - Estreita 70.0 pol 1770.0 mm Less
Largura da Sapata da Esteira - LGP 30.0 pol 760.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Sapatas Estreitas 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Peso Operacional 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Peso Operacional - LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Peso de Transporte - Sapatas Estreitas 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Peso de transporte - LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Equipamento de Assentamento de Tubos

Capacidade de Levantamento 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Comprimento da Lança 18.0 pés 5.49 m Less
Diâmetro do Tambor do Guincho do Gancho 8.5 pol 216.0 mm Less
Diâmetro do Tambor do Guincho da Lança 9.63 pol 245.0 mm Less
Diâmetro do Flange do Guincho do Gancho 15.5 pol 398.0 mm Less
Diâmetro do Flange do Guincho da Lança 14.63 pol 372.0 mm Less
Comprimento do Tambor do Guincho do Gancho 10.0 pol 254.0 mm Less
Comprimento do Tambor do Guincho da Lança 10.0 pol 254.0 mm Less
Capacidade do Guincho do Gancho - 16 mm (5/8 pol) de Diâmetro 239.0 pés 72.85 m Less
Capacidade do Guincho da Lança - 16 mm (5/8 pol) de Diâmetro 162.0 pés 49.38 m Less
Gancho com Cabo de Aço Instalado - 16 mm (5/8 pol) de Diâmetro 130.0 pés 39.62 m Less
Lança com Cabo de Aço Instalado - 16 mm (5/8 pol) de Diâmetro 130.0 pés 39.62 m Less
Velocidade da Linha da Lança 151.0 pé/min 46.0 m/min Less
Velocidade do Gancho do Tambor Vazio (Baixa) 108.0 pé/min 33.0 m/min Less
Velocidade do Gancho do Tambor Vazio (Alta) 228.0 pé/min 69.5 m/min Less
Velocidade do Gancho da Linha de 2 Peças (Baixa) 54.0 pé/min 16.5 m/min Less
Velocidade do Gancho da Linha de 2 Peças (Alta) 114.0 pé/min 34.8 m/min Less
Velocidade do Gancho da Linha de 3 Peças (Baixa) 36.0 pé/min 11.0 m/min Less
Velocidade do Gancho da Linha de 3 Peças (Alta) 76.0 pé/min 23.2 m/min Less
Contrapeso Extensível 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Controles Hidráulicos

Tipo tipo de pistão, variável, duas seções tipo de pistão, variável, duas seções Less
Saída - Máxima 142.0 gal/min 540.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Contrapeso 2500.0 lb/pol² 17237.0 kPa Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 77.9 gal 295.0 B Less
Cárter (com Filtro) 4.35 gal 16.5 B Less
Comandos Finais (cada) 6.0 gal 23.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 6.4 gal 24.4 B Less
Reservatório Hidráulico 15.3 gal 58.0 B Less

Capacidade de Levantamento

Capacidade de Levantamento no Ponto de Tombamento - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Assentador de Tubos

Componentes Robustos e Integrados


Compartimento do Operador

Projetado para Conforto Produtivo


Controles do Implemento e da Direção

Projetados Ergonomicamente para Facilitar a Operação


Cabina Fechada

Projetada Pensando na Produtividade da Tubulação


Motor e Trem de Força

Eficiência Potente


Estrutura

Força Subjacente


Material Rodante

Projetado para Desempenho


Tecnologias Integradas

Soluções para Tornar o Trabalho Mais Fácil e Mais Eficiente


Sustentabilidade

Pensando nas Gerações Futuras


Facilidade de Manutenção

Mais Produtividade, Menos Custo


Segurança

Projetado Pensando na Proteção


Renomado Suporte do Revendedor Cat

Quando o Tempo de Atividade Conta


PL61 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 95 A
  • Baterias, reforçadas, 900 CCA
  • Conversor 12 V, 15 A
  • Conector de diagnóstico
  • Lâmpadas, halógenas (quatro frontais, duas traseiras)
  • Buzina
  • Motor de partida, 24 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capota, aquecida
  • Cabina, ROPS, com assento de tecido ou Capota, aquecida com ROPS e assento de vinil
  • Cinto de segurança retrátil
  • Controles eletro-hidráulicos, instalados no assento ajustável
  • Descansos de pés
  • Conjunto de instrumentos compacto incluindo: - Indicadores de temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do fluido hidráulico e nível de combustível - 12 indicadores - Tela digital (velocidade de deslocamento, rpm do motor e horômetro)
  • Interruptor do acelerador giratório
  • Limitador eletrônico da velocidade de percurso
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Espelho, retrovisor
  • Espelho auxiliar para engate traseiro/acessório
  • Instalação pronta para rádio 12 V
  • Tomadas elétricas, 12 V (2)
  • Gancho para casaco
  • Compartimento de armazenamento
  • Porta-copos
  • Tapete de piso de borracha reforçada
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem

ASSENTADOR DE TUBOS
  • Lança, 5,49 m (18 pés)
  • Contrapeso, extensível de 2.980 kg (6.570 lb)
  • Hidráulica, sistema do assentador de tubos

TREM DE FORÇA
  • Motor, Cat C6.6 com Tecnologia ACERT: - Turboalimentado e pós-arrefecido - Sistema de Combustível Common Rail
  • Sistema de arrefecimento com grade em alumínio (radiador, trem de força, pós-arrefecedor)
  • Ventilador hidráulico
  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada por baixo do capô
  • Bomba de escorva elétrica do combustível com separador de combustível/água integrado
  • Transmissão hidrostática bidirecional, com controle eletrônico e circuito fechado
  • Silenciador debaixo do capô
  • Injeção com auxílio de partida a éter
  • Anticongelante, líquido arrefecedor de vida útil prolongada -37 °C (-35 °F)

MATERIAL RODANTE
  • Material rodante reforçado
  • Rodas-guia, tipo convencional, com lubrificação permanente
  • Roletes de esteira, lubrificação permanente
  • Roletes superiores
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Proteções, escrêiperes de guia na extremidade da esteira, roda-guia
  • Esteira, 40 seções: - Configuração padrão, 560 mm (22 pol) - Configuração LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão Sobre o Solo), 760 mm (30 pol)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Tanque de combustível e protetor
  • Protetor articulado do cárter
  • Coberturas do motor traváveis
  • Protetores para roda-guia
  • Radiador com grade articulada e ventilador com abertura para fora
  • Dispositivo para tração frontal
  • Tração rígida
  • Drenos ecológicos (óleo do motor, óleo do trem de força e do implemento, e líquido arrefecedor do motor)
  • Ventilador do radiador com abertura para fora
  • Abertura S•O•S (motor, trem de força, hidráulica e líquido arrefecedor do motor)

PL61 Equipamento Opcional

OPÇÃO DE ASSENTADOR DE TUBOS
  • Máquina sem lança