< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Assentadores de Tubos Cat têm sido o padrão do setor de tubulações por várias décadas. Uma rede mundial de revendedores Cat, afinados com as necessidades especiais de alta produção dos trabalhadores de oleodutos, dá suporte a essas máquinas duráveis e confiáveis. Os Assentadores de Tubos Cat são projetados com a finalidade de atender às demandas exclusivas de clientes do setor de oleodutos. E, como cada máquina Cat, os assentadores de tubos foram projetados para oferecer uma vida útil prolongada, facilidade de manutenção e capacidade de recondicionamento para ajudar a manter os custos operacionais e de propriedade baixos.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® 3176C Cat® 3176C Less
Flywheel Power 240.0 hp 179.0 kW Less
Gross Power 258.0 hp 192.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 240.0 HP 179.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 238.0 HP 177.0 kW Less
Bore 4.9 in 125.0 mm Less
Stroke 5.5 in 140.0 mm Less
Displacement 629.0 in3 10.3 L Less
Potência Bruta (Métrica) 261.0 HP 192.0 kW Less
Potência Bruta - ISO 14396 (Métrica) 257.0 HP 189.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 14396 253.0 HP 189.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 (Métrica) 243.0 HP 179.0 kW Less
Potência Líquida — ISO 9249 240.0 HP 179.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 9249 (Métrica) 243.0 HP 179.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 (Métrica) 241.0 HP 177.0 kW Less
Energia Nominal do Volante do Motor 240.0 HP 179.0 kW Less
Energia Nominal do Volante do Motor (Métrico) 243.0 HP 179.0 kW Less

Transmission

1 Forward 2.19 mph 3.52 km/h Less
2 Forward 3.79 mph 6.1 km/h Less
3 Forward 6.55 mph 10.54 km/h Less
1 Reverse 2.82 mph 4.54 km/h Less
2 Reverse 4.88 mph 7.85 km/h Less
3 Reverse 8.44 mph 13.58 km/h Less

Undercarriage

Track Gauge 88.0 in 2235.0 mm Less
Track on Ground 125.0 in 3176.0 mm Less
Área de Contato com o Solo 6500.0 pol2 4.19 m2 Less
Pressão Sobre o Solo 10.8 lb/pol² 74.46 kPa Less
Número de Sapatas (cada lado) 43 43 Less
Roletes de Esteira (cada lado) 7 7 Less
Largura das Sapatas de Esteiras 26.0 pol 660.0 mm Less

Weights

Shipping Weight 69108.0 lb 31347.0 kg Less
Peso Operacional 71302.0 lb 32342.0 kg Less

Pipelaying Equipment

Lift Capacity 90000.0 lb 40800.0 kg Less
Boom Length 20.0 ft 6.1 m Less
Hook Winch Drum Diameter 10.0 in 254.0 mm Less
Rope Minimum Breaking Strength 58800.0 lb 261.66 kN Less
Boom Winch Drum Diameter 8.5 in 224.0 mm Less
Hook Winch Flange Diameter 18.0 in 457.0 mm Less
Boom Winch Flange Diameter 16.0 in 406.0 mm Less
Hook Winch Drum Length 11.0 in 279.0 mm Less
Boom Winch Drum Length 10.0 in 254.0 mm Less
Diâmetro - Cabo de Aço 0.75 pol 19.0 mm Less
Capacidade do Guincho do Gancho - Diâmetro de 19 mm (3/4 pol) 263.0 pés 80.16 m Less
Capacidade do Guincho da Lança - Diâmetro de 19 mm (3/4 pol) 170.0 pés 51.82 m Less
Gancho com Cabo de Aço Instalado - 19 mm (3/4 pol) de Diâmetro 165.0 pés 50.29 m Less
Lança com Cabo de Aço Instalado - 19 mm (3/4 pol) de Diâmetro 132.0 pés 40.23 m Less
Boom Line Speed 241.0 ft/min 73.0 m/min Less
4 Part Line Hook Speed (Lo) 36.0 ft/min 11.0 m/min Less
4 Part Line Hook Speed (Hi) 75.0 ft/min 22.0 m/min Less
Capacidade de Levantamento no Ponto de Inclinação 90000.0 lb 40800.0 kg Less
Contrapesos Removíveis - 4 Segmentos: 1 no 3170.0 lb 1438.0 kg Less
Contrapesos Removíveis - 4 Segmentos: 1 no 4228.0 lb 1918.0 kg Less
Contrapesos Removíveis - 4 Segmentos: 2 no 815.0 lb 370.0 kg Less
Contrapesos Removíveis - Número de Segmentos 4 4 Less
Contrapesos Removíveis - Total de 4 Segmentos 9030.0 lb 4096.0 kg Less
Peso Total Extensível 11200.0 lb 5080.0 kg Less

Hydraulic Controls

Type Bomba tipo pistão de compensação de pressão. Bomba tipo pistão de compensação de pressão. Less
Saída - Máxima 74.2 gal/min 281.0 L/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Contrapeso 2500.0 lb/pol² 17240.0 kPa Less
Regulagem da Válvula de Alívio - Gancho e Guincho de Lança 4786.0 lb/pol² 33000.0 kPa Less

Service Capacities

Fuel Tank 126.5 gal 479.0 L Less
Crankcase (with Filter) 8.2 gal 31.0 L Less
Transmission, Bevel Gear, and Steering Clutch 48.3 gal 183.0 L Less
Final Drives (each) 3.4 gal 13.0 L Less
Cooling System 20.4 gal 77.4 L Less
Hydraulic Tank 14.3 gal 54.1 L Less
Recoil Spring Compartments (each) 15.0 gal 57.0 L Less

Standards

Freios Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265:2008. Os freios atendem à norma SAE J/ISO 10265:2008. Less
ROPS A ROPS oferecida pela Caterpillar para a máquina atende os critérios da ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nível II. A ROPS oferecida pela Caterpillar para a máquina atende os critérios da ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nível II. Less

Dimensions

Track Gauge 88.0 in 2235.0 mm Less
Largura do Trator - Lança Removida 144.0 pol 3659.0 mm Less
Largura do Trator - Contrapeso Estendido 206.0 pol 5228.0 mm Less
Altura da Máquina - Ponta da Garra até o Topo do Guincho 114.0 pol 2895.0 mm Less
Drawbar Height (Center of Clevis) 24.9 in 634.0 mm Less
Length of Track on Ground 125.0 in 3176.0 mm Less
Operating Length (with Drawbar) 186.0 in 4736.0 mm Less
Height to Top of Stack 133.0 in 3387.0 mm Less
Grouser Height 2.8 in 71.0 mm Less
Ground Clearance (SAE J1234) 16.4 in 416.0 mm Less
Altura da Lança - Ponta da Garra na Projeção SAE de 1,22 m (4 pés) 265.0 pol 6728.0 mm Less
Altura da Máquina - Ponta da Garra até o Topo da ROPS 136.0 pol 3450.0 mm Less
Largura do Trator 114.0 pol 2895.0 mm Less

Capacidade de Levantamento

Capacidade de Levantamento no Ponto de Inclinação 90000.0 lb 40800.0 kg Less

Assentador de Tubos

Componentes robustos integrados


Compartimento do Operador e Controles

Projetado para Conforto Produtivo


Motor e Trem de Força

Eficiência Potente


Estrutura

Força Subjacente


Material Rodante

Projetado para Desempenho


Tecnologias Integradas

Soluções para Tornar o Trabalho Mais Fácil e Mais Eficiente


Sustentabilidade

Pensando nas Gerações Futuras


Facilidade de Manutenção

Mais Produtividade, Menos Custo


Segurança

Projetado Pensando na Proteção


Renomado Suporte do Revendedor Cat

Quando o Tempo de Atividade Conta


572R2 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • • Alarme, marcha à ré
  • • Alternador, 70 A
  • • Conversor, 10 A/12 V
  • • Conector de diagnóstico (partida e carga)
  • • Buzina, advertência de avanço
  • • Horômetro
  • • Luzes, 2 frontais, 2 traseiras
  • • Tomada de partida, direta de 24 V

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • • Apoios de braço, ajustáveis
  • • Pedal do freio
  • • Interruptor e pedal do desacelerador
  • • Indicador de manutenção do filtro de ar do motor
  • • Monitor de rpm/marcha do motor
  • • Descansos de pé para trabalhos em inclinações
  • • Controle FTC (Finger Tip Control, Controle na Ponta dos Dedos) para direção de Embreagem e Freio
  • • Temperatura do líquido arrefecedor do Sistema de Monitoramento, Eletrônico (EMS III, Electronic Monitoring System), óleo do trem de força, indicador de combustível e hidráulico, tacômetro, odômetro, funções de diagnóstico do indicador de marcha
  • • Tomadas elétricas, duas de 12 V
  • • Sistema de monitoramento do nível do líquido arrefecedor pré-partida
  • • Instalação para Product Link
  • • ROPS, sistema de proteção contra acidentes de capotagem
  • • Assento, suspensão em vinil
  • • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • • Compartimento de armazenamento e porta-livros
  • • Seleção dos pontos de mudança da transmissão
  • • Limitador de marcha e velocidade de percurso, eletrônico

ASSENTADOR DE TUBOS
  • • Bloco e gancho com trava
  • • Lança, 6,1 m (20 pés)
  • • Contrapeso, extensível, segmentado de 4.096 kg (9.030 lb)
  • • Hidráulica, sistema do assentador de tubos

MATERIAL RODANTE
  • • Ajustador, esteira hidráulica
  • • Roletes de suporte
  • • Esteiras reforçadas, vedadas e lubrificadas
  • • Roletes de esteira e rodas-guia com lubrificação permanente
  • • Elo mestre, duas peças
  • • Rodas motrizes, segmentadas
  • • Chassi da esteira, 7 roletes
  • • Esteira com sapatas de garra única: - 43 seções, 660 mm (26 pol)

TREM DE FORÇA
  • • Motor diesel da Caterpillar 3176C EUI com: - Sistema Avançado de Arrefecimento Modular (AMOCS, Advanced Modular Cooling System) - Sistema de freio, serviço, estacionamento e emergência - Líquido arrefecedor, vida útil prolongada - Drenos, ecológicos (óleo do motor, líquido arrefecedor, fluido hidráulico, tanque de combustível, caixa do trem de força) - Ventilador, sopro - Comandos finais, planetários de redução dupla com 3 planetas - Bomba de escorva do combustível - Separador de combustível e água - Grade, jato de areia da colmeia do radiador - Silenciador - Pré-purificador com ejetor de pó de tubo strata - Pré-filtro com tela - Auxílio de partida, éter - Mudança, automática (2A/2R, 2A/1R, 1A/2R) - Mudança, desengate automático (redução automática) - Mudança, acelerador controlado - Sistema de direção, Freio e Embreagem FTC - Divisor de torque - Transmissão, câmbio de servotransmissão, planetário de três velocidades com conversor de torque

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • • Capacidade de operação em altitude, 2.286 metros (7.500 pés) sem queda de potência
  • • Para-choque, frontal com dispositivo de reboque
  • • Tomadas de pressão de diagnóstico, drenos ecológicos centralizados
  • • Maiores intervalos de manutenção (500 horas)
  • • Protetores: - Cárter, serviço normal - Guia da extremidade da esteira - Fundo articulado - Painel de instrumentos - Radiador, articulado - Traseiro
  • • Capô, perfurado
  • • Filtro de óleo do implemento
  • • Compartimentos com fechamento a chave
  • • Hidráulica com detecção de carga
  • • Portas do radiador, com venezianas, articuladas
  • • Tração rígida
  • • Tomadas S•O•S de análise para fluidos do motor, da transmissão e do implemento
  • • Tomadas de pressão remotas da transmissão
  • • Proteção contra vandalismo

572R2 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • • Product Link PL321, nenhum
  • • Product Link PL321, Satélite

ASSENTADOR DE TUBOS
  • • Lança, 7,3 m (24 pés)

TREM DE FORÇA
  • • Dreno, ecológico (transmissão, conversor de torque)