< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A RM300 combina desempenho superior e confiabilidade para atender às especificações de trabalho mais exigentes e aumentar o tempo de atividade da máquina.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional Máximo 53911.0 lb 24454.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura de Corte/Mistura 96.0 pol 2438.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte/Mistura 20.0 pol 508.0 mm Less
Velocidade Máxima de Percurso 6.0 mph 9.7 km/h Less
Velocidade de Operação 2.7 mph 4.3 km/h Less
Opções de Rotor Universal, Combinação, Lâmina Universal, Combinação, Lâmina Less
Velocidade do Rotor, Primeira (Motor a 2.100 rpm) 106.0 RPM 106.0 RPM Less
Velocidade do Rotor, Segunda (Motor a 2.100 rpm) 144.0 RPM 144.0 RPM Less
Velocidade do Rotor, Terceira (Motor a 2.100 rpm) 216.0 RPM 216.0 RPM Less

Motor

Potência Bruta 350.0 HP 261.0 kW Less
Modelo do Motor C11 com ACERT C11 com ACERT Less

Dimensões

Vão Livre Sobre o Solo 28.3 pol 720.0 mm Less
Comprimento 32.83 pés 10.0 m Less
Altura Máxima 11.08 pés 3.37 m Less
Distância entre Eixos 20.75 pés 6.32 m Less
Largura 9.83 pés 3.0 m Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 279.0 gal 1056.0 l Less

Motor C11 com Tecnologia ACERT®

Com uma combinação de inovações que atuam no ponto de combustão, a Tecnologia ACERT® otimiza o desempenho do motor e ao mesmo tempo atende aos regulamentos de emissões de Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos Estados Unidos e do Estágio IIIA da União Europeia para aplicações fora de estrada.


Compartimento do Operador

O design ergonômico valoriza o conforto do operador, a visibilidade e a facilidade de operação. A plataforma deslizante opcional desliza de um lado para o outro para reduzir a fadiga do operador para obter maior produtividade.


Controles Operacionais

Todos os controles, interruptores e medidores da máquina estão posicionados de forma a minimizar a fadiga do operador e maximizar a produtividade.


Cabine Deslizante (Opcional)

A cabine opcional pode aumentar a utilização da máquina e fornecer maior conforto o ano todo em condições ambientais extremas. A cabine é totalmente pressurizada e inclui ar condicionado.


Módulos de Controle Eletrônico

A tecnologia confiável, com qualidade comprovada em campo, simplifica a operação da máquina com autodiagnóstico de falhas.


Sistema de Propulsão

Comando hidrostático com força de tração balanceada para cada motor de comando.


Tração na Roda Traseira (Opcional)

A opção de tração nas rodas traseiras inclui uma bomba hidráulica separada e motores de alta cilindrada em cada roda traseira. O sistema impulsiona a máquina com tração em todas as rodas.


Comando do Rotor

Produção máxima com alta confiabilidade. O sistema de acionamento mecânico do rotor fornece três velocidade de rotor para máximo desempenho em uma variedade de materiais e profundidades de corte.


Câmara de Mistura

A câmara de mistura é uma cobertura reforçada com alto volume para lidar com mistura profunda. Garante controle profundo, dimensionamento correto e mesclagem cuidadosa de materiais recuperados.


Porta Dianteira Hidráulica (Opcional)

A porta dianteira opcional é ideal para eficiência máxima na estabilização do solo, biorremediação ou mistura de passadas na recuperação de asfalto.


Rotores Universais

Dois rotores universais para diferentes tarefas.


Rotor Combinado

Projetado principalmente para aplicações de estabilização em solos coesos.


Rotor de Pás

Projetado para aplicações de estabilização do solo.


Facilidade de Manutenção

Menos tempo de manutenção significa mais tempo dedicado ao trabalho.


RM300 Equipamento Opcional

Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure)

Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS)

Compartimento do Operador Deslizante

Cabine Deslizante

Tração nas Rodas Traseiras

Controle Automático de Profundidade do Rotor

Quatro Modos de Direção

Porta Frontal Operada Hidraulicamente

Limitador de Torque de Fricção

Conjunto de Luzes de Trabalho

Pacote de Luzes Rodoviárias

Luz do Farol de Advertência

Pacote de Espelhos

Guarda-chuva

Sistema de Borrifo de Água

Proteção do Trem de Força

Rotor Universal

Rotor de Solo