O Misturador Giratório RM500 oferece recursos de produção aprimorada, desempenho aprimorado, manutenção simplificada e nível excepcional de conforto do operador.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional Máximo 62060.0 lb 28145.0 kg Less

Especificações de Operação

Largura de Corte/Mistura 96.0 pol 2438.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte/Mistura 20.0 pol 508.0 mm Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 5.7 mph 9.2 km/h Less
Velocidade de Operação 2.0 mph 3.2 km/h Less
Opções do Rotor Universal, Combinação, Solo Universal, Combinação, Solo Less
Velocidade de Rotor, Primeira (Motor a 2.100 rpm) 110.0 rpm 110.0 rpm Less
Velocidade de Rotor, Segunda (Motor a 2.100 rpm) 152.0 rpm 152.0 rpm Less
Velocidade de Rotor, Terceira (Motor a 2.100 rpm) 205.0 rpm 205.0 rpm Less

Motor

Potência Bruta 540.0 HP 403.0 kW Less
Modelo do Motor C15 com ACERT C15 com ACERT Less

Dimensões

Vão Livre sobre o Solo 20.8 pol 530.0 mm Less
Comprimento 31.67 pés 9.68 m Less
Altura Máxima 11.33 pés 3.48 m Less
Distância entre eixos 20.42 pés 6.25 m Less
Largura 9.58 pés 2.98 m Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do tanque de combustível 279.0 gal 1056.0 L Less

Motor C15 com Tecnologia ACERT™

Com uma combinação de inovações que atuam no ponto de combustão, a Tecnologia ACERT otimiza o desempenho do motor e ao mesmo tempo atende aos regulamentos de emissões de Tier 3 da EPA dos Estados Unidos e do Estágio IIIA da União Europeia para aplicações fora de estrada.


Compartimento do Operador

O design ergonômico valoriza o conforto do operador, a visibilidade e a facilidade de operação. A plataforma desliza lado a lado para aumentar a versatilidade e produtividade e reduzir a fadiga do operador.


Controles Operacionais

Todos os controles, interruptores e medidores da máquina estão posicionados de forma a minimizar a fadiga do operador e maximizar a produtividade.


Cabine (Opcional)

A cabine opcional pode aumentar a utilização da máquina e fornecer maior conforto o ano todo em condições ambientais extremas. A cabine é totalmente pressurizada e inclui ar condicionado.


Módulos de Controle Eletrônico

A tecnologia confiável, com qualidade comprovada em campo, simplifica a operação da máquina com autodiagnóstico de falhas.


Sistema Propulsor com Duas Bombas

Comando hidrostático com força de tração integral balanceada para cada motor de comando.


Tração em Todas as Rodas

Uma bomba hidráulica separada fornece fluxo para os motores de grandes cilindradas em cada roda traseira. O sistema é projetado para impulsionar a máquina com tração integral em todas as rodas.


Comando do Rotor

Produção máxima com alta confiabilidade. Uma servotransmissão Cat fornece três velocidades de rotor para máximo desempenho em uma variedade de materiais e profundidades de corte.


Câmara de Mistura

A câmara de mistura é uma cobertura reforçada com alto volume para lidar com mistura profunda. Garante controle profundo, dimensionamento correto e mesclagem cuidadosa de materiais recuperados.


Porta Hidráulica Dianteira

A porta dianteira reforçada é ideal para eficiência máxima na estabilização do solo, biorremediação ou mistura de passadas na recuperação de asfalto.


Rotores Universais

Dois rotores universais para diferentes tarefas.


Rotor Combinado

Projetado principalmente para aplicações de estabilização em solos coesos.


Rotor de Solo

Projetado principalmente para aplicações de estabilização do solo em solos semicoesos ou granulares.


Facilidade de Manutenção

Menos tempo de manutenção significa mais tempo dedicado ao trabalho.


RM500 Equipamento Opcional

• Cabina Deslizante

• Limitador de Torque de Fricção

• Guarda-chuva

• Pacote de Espelhos

• Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem

• Rotor Universal

• Rotor Combinado

• Rotor de Solo

• Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos

• Sistema de Borrifo de Água

• Pacote de Luzes Rodoviárias

• Kit de Contrapeso

• Luz do Farol de Advertência