Série 216B 3

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

A Minicarregadeira Cat, com diversas opções de ferramentas de trabalho, é ideal para construção, paisagismo, agricultura e outras aplicações. Ela proporciona a confiabilidade e durabilidade Cat tradicional com excelente produtividade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C2.2 Cat® C2.2 Less
Potência Líquida do Volante 47.0 HP 35.0 kW Less
Potência Bruta 51.0 HP 38.0 kW Less
Potência Bruta SAE J1995 51.0 HP 38.0 kW Less
Potência Líquida EEC ISO 9249 47.0 HP 35.0 kW Less
Potência Líquida SAE 1349 47.0 HP 35.0 kW Less
Cilindrada 134.0 pol3 2.2 l Less
Curso 3.9 pol 100.0 mm Less
Diâmetro Interno 3.3 pol 84.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional 5690.0 lb 2581.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade Operacional Nominal 1400.0 lb 635.0 kg Less
Capacidade nominal de operação c/ contrapeso opcional 1500.0 lb 680.0 kg Less
Carga de Tombamento 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Força de Desagregação, Cilindro de Inclinação 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Dimensões

Distância Entre Eixos 39.0 pol 986.0 mm Less
Comprimento com a Caçamba no Solo 127.0 pol 3233.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 99.0 pol 2519.0 mm Less
Altura até a Parte Superior da Cabine 77.0 pol 1950.0 mm Less
Largura do Veículo sobre os Pneus 60.0 pol 1525.0 mm Less
Altura máx. geral 146.0 pol 3709.0 mm Less
Altura do Pino da Caçamba na Elevação Máx. 112.0 pol 2854.0 mm Less
Altura do pino da caçamba na posição de carregamento 8.0 pol 200.0 mm Less
Alcance do levantamento e despejo máx. 20.0 pol 505.0 mm Less
Altura livre no levantamento e despejo máx. 85.4 pol 2169.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 8.0 pol 195.0 mm Less
Ângulo de Partida 26° 26° Less
Projeção do para-choque - eixo traseiro 38.0 pol 967.0 mm Less
Ângulo Máximo de Despejo 40° 40° Less
Rádio de giro do centro - traseiro 59.0 pol 1502.0 mm Less
Rádio de giro do centro - acoplador 47.0 pol 1195.0 mm Less
Raio de giro do centro - caçamba 77.0 pol 1944.0 mm Less
Máx. Alcance c/ Braços em Paralelo 51.0 pol 1291.0 mm Less
Ângulo de Retroinclinação na Altura Máx. 81° 81° Less

Sistema Hidráulico

Potência Hidráulica 31.1 HP 23.2 kW Less
Fluxo Hidráulico Padrão Padrão Less
Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335.0 lb/pol² 23000.0 kPa Less
Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 16.0 gal/min 61.0 l/min Less

Cabine

ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I Less
FOPS Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II Less

Trem de Força

Velocidade de Percurso em Avanço 7.9 mph 12.7 km/h Less
Velocidade de Percurso em Marcha à Ré 7.9 mph 12.7 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Caixa de correntes, em cada lado 1.6 gal 6.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 2.6 gal 10.0 l Less
Cárter do Motor 2.6 gal 10.0 l Less
Tanque de Combustível 15.4 gal 58.0 l Less
Sistema Hidráulico 14.5 gal 55.0 l Less
Reservatório Hidráulico 9.2 gal 35.0 l Less

Compartimento do Operador

Mais conforto para mantê-lo produtivo durante o dia inteiro de trabalho.


Hidráulica

Levantamento, desagregação e potência excepcionais para atender às suas necessidades.


Trem de Força

Desempenho agressivo com rendimento do combustível.


Articulações de Levantamento

Projetadas para trabalhos difíceis.


Ferramentas de Trabalho

Execute mais trabalhos com apenas uma máquina com as Cat Work Tools.


Facilidade de Manutenção

A manutenção simplificada permite a economia de tempo e dinheiro.


Suporte ao Cliente

Suporte com o qual você pode contar.


Série 216B 3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema Elétrico de 12 volt
  • Alternador de 65 ampères
  • Ativação Automática com Vela Incandescente
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lâmpadas Halógenas Ajustáveis Frontais e Traseiras, Luz de Teto

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado
  • Assento de Vinil
  • Sistema de Travamento Interno de Controle
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS, Nível 1
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Buzina

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C2.2 em Conformidade com o Período do Nível 4/Estágio IIIA
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Vedação Radial
  • Válvula de Amostragem SOSSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros: Rosqueados, Hidráulicos
  • Filtros: Tipo Baioneta, Separador de Água e Combustível
  • Radiador Inclinado/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Silencioso, Padrão
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática
  • Tração nas Quatro Rodas

OUTROS
  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (4)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Hidráulico
  • Cinto de Segurança, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Pacote de Preparação EU (somente para a Europa)
  • Pacote de Conforto (é necessário selecionar uma das opções a seguir):
  • ROPS Aberta (C0): Assento Estático
  • ROPS Aberta (C1): Assento com Suspensão, Revestimento do Teto Deluxe
  • ROPS Fechada (C2): C1 mais Aquecedor, Porta da Cabine, Vidros Laterais, Porta-copos, Barreira contra Detritos da Cabine
  • Pacote de Controle (é necessário selecionar uma das opções a seguir):
  • Pacote de Controle 1: Hidráulica Auxiliar de Acionamento/Desligamento - Básico
  • Pacote de Controle 2: Hidráulica Auxiliar Proporcional Deluxe
  • Pacote de Controle 3: Hidráulica Auxiliar Proporcional Deluxe, Fiação Elétrica para a Ferramenta de Trabalho

Série 216B 3 Equipamento Opcional

Contrapeso, aumenta a capacidade nominal de operação para 45 kg (100 lb)

Ventilador de Velocidade Variável (não disponível em todas as regiões)

Farol, Giratório

Aquecedor do Bloco de Motor – 120 V ou 240 V

Óleo, Hidráulico, Operação a Frio

Pintura, Personalizada

Bateria Reforçada, 880 CCA











Our Customers Say It Best - Darrell Westmoreland

"It's a lot of peace of mind working with Caterpillar because you know the machines can do what your asking them to do and you know they're going to be dependable."

Watch Video
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas