O Trator Florestal Cat 527 é projetado e construído especificamente para aplicações de arrasto de toras. A armação de roletes de esteira estendida do 527 e a diagonal com peso para frente fazem com que ele seja apropriado para operações madeireiras montanhosas e em solo fofo. O ambiente ergonômico e espaçoso do operador do trator florestal permite maior conforto e produção. A proteção padrão para floresta e o projeto do material rodante do 527 garantem a durabilidade necessária em aplicações de corte de madeira. Ambas as configurações da Garra com Cabo e Lança de Giro são fornecidas para se adequarem a uma ampla variedade de aplicações de arrasto.

Motor

Unidades:
Potência Líquida no Volante do Motor 150.0 HP 112.0 kW Less
Modelo do motor Cat® 3304 DIT Cat® 3304 DIT Less
Potência Bruta 166.0 HP 124.0 kW Less
Cilindradas 425.0 pol3 7.0 L Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 9.7 gal 36.9 L Less
Cárter do Motor e Filtro de Óleo 5.8 gal 22.0 L Less
Comando Final (cada lado) 1.7 gal 6.5 L Less
Tanque de Combustível 75.3 gal 285.0 L Less
Reservatório Hidráulico 10.5 gal 39.8 L Less
Alojamento da Mola Tensora (cada lado) 7.1 gal 27.0 L Less
Transmissão 39.1 gal 148.0 L Less
Reservatório do Guincho (Guincho 527) 19.5 gal 74.0 L Less

Pesos

Peso Operacional - Cabo 41217.0 lb 18696.0 kg Less
Peso Operacional - Garra 48281.0 lb 21900.0 kg Less

Guincho 527CA com Carretel Livre

Tamanho do Cabo - Opcional 0.88 pol 22.0 mm Less
Tamanho do Cabo - Recomendado 0.75 pol 19.0 mm Less
Capacidade do Tambor - Cabo Opcional 180.0 pés 55.0 m Less
Capacidade do Tambor - Cabo Recomendado 267.0 pés 81.0 m Less
Diâmetro do Tambor 10.0 pol 254.0 mm Less
Largura do Tambor 13.0 pol 330.0 mm Less
Tração Máxima do Cabo 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Rotação Máxima do Cabo 143.0 pé/min 44.0 m/min Less
Peso 2600.0 lb 1180.0 kg Less

Material Rodante - Cabo

Altura da Garra 2.56 pol 65.0 mm Less
Sapatas/Lateral 41 41 Less
Medidor da Esteira 85.04 pol 2160.0 mm Less
Roletes da Esteira/Lado 7 7 Less
Esteira no Solo 112.05 pol 2846.0 mm Less
Largura da Sapata 22.01 pol 559.0 mm Less
Largura da Sapata - opcional 24.02 pol 610.0 mm Less

Material Rodante - Garra

Altura da Garra 2.56 pol 65.0 mm Less
Sapatas/Lateral 43 43 Less
Medidor da Esteira 85.04 pol 2160.0 mm Less
Roletes da Esteira/Lado 8 8 Less
Esteira no Solo 126.34 pol 3209.0 mm Less
Largura da Sapata 29.92 pol 760.0 mm Less

Transmissão

Direção Embreagem/Freio Embreagem/Freio Less
Tipo de Conversor de Torque Trator Florestal Trator Florestal Less
Velocidades do Percurso - Avanço 1º 2.3 mph 3.7 km/h Less
Velocidades do Percurso - Avanço 2º 4.1 mph 6.6 km/h Less
Velocidades do Percurso - Avanço 3º 7.1 mph 11.5 km/h Less
Velocidades do Percurso - Ré 1º 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidades do Percurso - Ré 2º 5.1 mph 8.3 km/h Less
Velocidades do Percurso - Ré 3º 9.0 mph 14.6 km/h Less

Lâminas

527 PAT - Capacidade da Lâmina* 3.07 yd3 2.35 m3 Less
527 PAT - Altura da Lâmina 36.3 pol 922.0 mm Less
527 PAT - Largura da Lâmina 136.22 pol 3460.0 mm Less
5P-PAT - Capacidade da Lâmina* 4.93 yd3 3.77 m3 Less
5P-PAT - Altura da Lâmina 47.24 pol 1200.0 mm Less
5P-PAT - Largura da Lâmina 128.82 pol 3272.0 mm Less
Tipos de Lâmina 5P-PAT, PAT 527 5P-PAT, PAT 527 Less

Dimensões

CA - Largura geral sem Lâmina e com sapatas de 559 mm (22 pol) 107.09 pol 2720.0 mm Less
GR - Largura geral sem Lâmina e com sapatas de 760 mm (30 pol) 118.9 pol 3020.0 mm Less

Trem de Força

Componentes duráveis e confiáveis oferecem potência suave e responsiva.


Material Rodante

Componentes resistentes para condições árduas de arrasto.


Flexibilidade das Aplicações

Condições de declive íngreme ou solo fofo não são apropriadas para o 527.


Posto do Operador

Projetado para o conforto do operador, maior controle e alta produtividade.


Sistema Hidráulico

Sistema de Detecção de Carga para eficiência e desempenho.


Suporte ao Cliente

Os serviços dos revendedores Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.


Facilidade de Manutenção

Fácil acesso e requisitos mínimos de manutenção mantêm sua máquina trabalhando.


527 Equipamento Padrão

ANTICONGELANTE
  • 50% de concentração do líquido arrefecedor de vida útil prolongada, proteção contra congelamento para –37 °C (–34 °F), proteção antiebulição para 108 °C (226 °F)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Horômetro
  • Lâmpadas de trabalho, Halógenas, 3 dianteiras e 2 traseiras
  • Alarme de marcha à ré
  • Buzina de advertência

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico com detecção de carga
  • Controle da lâmina com uma única alavanca

PROTETORES
  • Coberturas do motor, reforçadas
  • Para-lamas, reforçados
  • Cárter de serviço extremo
  • Tanque de combustível, reforçado
  • Radiador, orifício reforçado
  • Escovas dianteiras
  • Proteção dos pré-purificadores

AMBIENTE DO OPERADOR
  • Desacelerador
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico
  • Medidores:
  • Assento, Suspensão angulada
  • Cinto de segurança

TREM DE FORÇA
  • Motor 3304 DIT
  • Conversor de torque de partida elétrica direta de 24 volts
  • Servotransmissão de 3 velocidades
  • Pré-purificador com tela
  • Silencioso
  • Bomba de escorva do combustível

MATERIAL RODANTE
  • Protetores da guia da extremidade
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Roda Motriz Segmentada

527 Equipamento Opcional

BULDÔZER
  • Lâmina PAT 5P (Inclinação do Ângulo de Velocidade)
  • Inclinação do Ângulo de Velocidade 527 (527CA apenas)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 50 A 24 volts (527CA)
  • Alternador, 75 A 24 volts (527GR)

GARRA – (527GR)
  • Lança de Giro
  • Agrupamento da Garra, 0,93 m² (10 pés²)
  • Seleção da Garra, 0,83 m² (9 pés²)

PROTETORES
  • Proteção Contra Vandalismo, Capota
  • Proteção Contra Vandalismo, Cabine
  • Proteção da Esteira, 7 Roletes
  • Proteção da Esteira, 8 Roletes
  • Proteção da Esteira, Traseira
  • Tela Vassoura

AMBIENTE DO OPERADOR
  • Capota, ROPS Aberta
  • Cabine, ROPS/FOPS Fechada

MATERIAL RODANTE
  • Chassis de esteiras de 7 Roletes
  • Chassis de esteiras de 8 Roletes

GUINCHO – (527CA)
  • Tração no cabo de 31.388 kg-força (69.200 lb-força)
  • Guincho com Carretel Livre e Guia de Cabos de 4 Roletes
  • Guincho com Carretel Livre e Guia de Cabos de 4 Roletes Elevada
  • Omissão de Guincho