< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O trator florestal de rodas 525C define o padrão de produtividade e durabilidade.

Motor

Unidades:
Peso Bruto - SAE J1995 196.0 HP 146.0 kW Less
Modelo do Motor Caterpillar® C7 ACERT™ Caterpillar® C7 ACERT™ Less
Potência Efetiva - ISO 9249 182.0 HP 136.0 kW Less
Potência líquida - SAE J1349 182.0 HP 136.0 kW Less
Potência Líquida no Volante do Motor 182.0 HP 136.0 kW Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 L Less
Diâmetro Interno 4.33 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Torque máximo na velocidade nominal 896 Nm a 1400 RPM 896 Nm a 1400 RPM Less
Altitude da queda de potência 7500.0 pés 2285.0 m Less
Purificador de ar Pré-purificador seco Pré-purificador seco Less
Alternador 80 Ampères 80 Ampères Less
Velocidade do Ventilador 1620.0 rpm 1620.0 rpm Less
Tipo de ventilador Ventilador Ventilador Less
Sistema Elétrico 24 V 24 V Less
Bateria - Quantidade 2 2 Less
Bateria - Volts 12 V 12 V Less
Bateria - Capacidade 950 CCA 950 CCA Less
Sistema de Partida Elétrica direta Elétrica direta Less
Número de cilindros 6 6 Less
Fabricante do Motor Caterpillar Caterpillar Less

Trem de Força

Velocidade de percurso - Para frente, 1ª 4.0 mph 6.4 km/h Less
Velocidade de percurso - Para frente, 2ª 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidade de percurso - Para frente, 3ª 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocidade de Percurso - 4ª à frente 9.5 mph 15.3 km/h Less
Velocidade de Percurso - Para frente, 5ª 17.1 mph 27.5 km/h Less
Velocidade de percurso - Marcha à ré, 1ª 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocidade de percurso - Marcha à ré 2ª 6.5 mph 10.5 km/h Less
Velocidade de deslocamento - Marcha à ré. 3ª 11.6 mph 18.6 km/h Less
Tipo de Conversor de Torque Embreagem de travamento Embreagem de travamento Less
Transmissão Câmbio de servotransmissão com 5 para frente/3 à ré com eixo intermediário Câmbio de servotransmissão com 5 para frente/3 à ré com eixo intermediário Less
Direção, articulação do chassi +/- 45° +/- 45° Less
Freios - Tipo de freio Com disco simples arrefecido a óleo Com disco simples arrefecido a óleo Less
Freios - Tipo Estacionamento Tambor do freio na saída traseira do cárter da transmissão Tambor do freio na saída traseira do cárter da transmissão Less
Tipo de arrefecimento da transmissão Placa Placa Less

Sistema Hidráulico

Tipo de circuito Centro fechado, fluxo variável Centro fechado, fluxo variável Less
Tipo de Bomba Pistão axial Pistão axial Less
Saída da Bomba 46.0 gal/min 174.0 L/min Less
Ajuste da Válvula de Alívio 3045.0 lb/pol² 21000.0 kPa Less
Capacidade do tanque do reservatório 14.27 gal 54.0 L Less
Válvula da direção Ligação direta, não suplementar Ligação direta, não suplementar Less
Cilindro de direção - Diâmetro interno 3.5 pol 88.9 mm Less
Cilindro da direção - Curso 17.22 pol 437.5 mm Less
Cilindro da Direção - Diâmetro da Haste 2.0 pol 50.8 mm Less
Válvula da lâmina Eletro-hidráulico Eletro-hidráulico Less
Cilindro da Lâmina - Diâmetro interno 4.0 pol 101.6 mm Less
Cilindro da Lâmina - Curso 18.5 pol 470.0 mm Less
Cilindro da lâmina - Diâmetro da haste 2.25 pol 57.15 mm Less
Válvula da garra 4 ou 5 tubos, piloto 4 ou 5 tubos, piloto Less

Garras

Capacidade de Afinamento 14.4 pé2 1.34 m2 Less
Capacidade de classificação 9.0 pé2 0.83 m2 Less
Capacidade de Enfeixamento 12.5 pé2 1.16 m2 Less

Garra, CR -Enfeixamento

Capacidade da garra 12.49 pé2 1.16 m2 Less
Altura de Ponta a Ponta 75.59 pol 1920.0 mm Less
Abertura da pinça 120.08 pol 3050.0 mm Less
Altura totalmente aberta 66.02 pol 1677.0 mm Less
Diâmetro mínimo da haste 6.1 pol 155.0 mm Less
Altura totalmente fechada 50.59 pol 1285.0 mm Less

Garra, CR - Afinamento

Capacidade da garra 14.42 pé2 1.34 m2 Less
Altura de ponta a ponta 77.99 pol 1981.0 mm Less
Abertura da pinça 122.99 pol 3124.0 mm Less
Altura totalmente aberta 72.13 pol 1832.0 mm Less
Diâmetro mínimo da haste 7.48 pol 190.0 mm Less
Altura totalmente fechada 53.98 pol 1371.0 mm Less

Arco

Função dupla - Alcance máximo 52.6 pol 1336.0 mm Less
Função simples - Alcance máximo 52.6 pol 1336.0 mm Less

Arco, função dupla

Levantamento mais alto, retraída 103.3 pol 2623.0 mm Less
Levantamento Mais Alto, Mais Distante 76.5 pol 1944.0 mm Less
Alcance máximo de levantamento 52.6 pol 1336.0 mm Less
Levantamento mais baixo, retraída 29.6 pol 752.0 mm Less
Levantamento Mais Baixo, Mais Distante 10.2 pol 259.0 mm Less
Raio do pneu carregado 33.2 pol 843.0 mm Less
Alcance mais alto, Retraída 59.6 pol 1513.0 mm Less
Alcance mais baixo, retraída 57.8 pol 1469.0 mm Less
Alcance mais baixo, mais distante 98.0 pol 2488.0 mm Less
Alcance mais alto, mais distante 108.9 pol 2765.0 mm Less
Alcance máximo 113.4 pol 2880.0 mm Less

Arco, função simples

Levantamento mais alto, retraída 87.1 pol 2212.0 mm Less
Levantamento mais baixo, mais distante 23.6 pol 600.0 mm Less
Raio do Pneu Carregado 33.2 pol 843.0 mm Less
Alcance mais alto, retraída 64.2 pol 1630.0 mm Less
Alcance mais baixo, mais distante 99.3 pol 2521.0 mm Less

Guincho - Trator Florestal de Garra

Empuxo máximo da tubulação - Tambor vazio 39342.0 lb 175.0 kN Less
Velocidade máxima da tubulação 132.0 pé/min 40.2 m/min Less
Capacidade do Tambor 19,0mm (3/4 pol) 154.0 pés 47.0 m Less
Capacidade do tambor 22,2mm (7/8 pol) 97.0 pés 30.0 m Less
Capacidade do tambor 25,4mm (1pol) 91.0 pés 28.0 m Less
Diâmetro do Rolo 9.0 pol 229.0 mm Less
Largura do rolo 11.0 pol 279.0 mm Less

Guincho - Cabo do Trator Florestal

Empuxo máximo da tubulação - Tambor vazio 41270.0 lb 183.5 kN Less
Velocidade máxima da tubulação 360.0 pé/min 110.0 m/min Less
Capacidade do Tambor 19,0mm (3/4 pol) 148.0 pés 45.0 m Less
Capacidade do tambor 22,2mm (7/8 pol) 105.0 pés 32.0 m Less
Capacidade do tambor 25,4mm (1 pol) 82.0 pés 25.0 m Less
Diâmetro do Rolo 10.0 pol 254.0 mm Less
Largura do rolo 11.0 pol 279.0 mm Less

Reabastecimento de Serviço

Tanque de Combustível 83.2 gal 315.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 15.0 gal 56.7 L Less
Diferencial, acionamento final - dianteiro 13.7 gal 52.0 L Less
Diferencial, Acionamento Final - Traseiro 13.7 gal 52.0 L Less
Óleo do motor 7.1 gal 27.0 L Less
Transmissão Conversor de Torque 14.2 gal 54.0 L Less
Guincho Mecânico 6.5 gal 24.5 L Less
Sistema Hidráulico (incl. tanque 14.3 gal 54.0 L Less
Sistema hidráulico - Total 29.6 gal 112.0 L Less

Dimensões

Comprimento 329.49 pol 8369.0 mm Less
Largura total 133.8 pol 3398.0 mm Less
Altura 125.35 pol 3184.0 mm Less
Altura Livre do Solo 22.9 pol 581.0 mm Less
Altura do rolete superior (cabo) 110.0 pol 2794.0 mm Less
Altura do eixo 33.2 pol 843.0 mm Less
Eixo traseiro até o pino 70.8 pol 1798.0 mm Less
Comprimento - total, garra, dupla 300.2 pol 7626.0 mm Less
Altura de levantamento da lâmina empurradora de troncos 54.4 pol 1381.0 mm Less
Profundidade de escavação da lâmina empurradora de troncos 17.95 pol 456.0 mm Less
Altura - topo da cabine 125.4 pol 3184.0 mm Less
Largura da lâmina empurradora de troncos 123.5 pol 3138.0 mm Less
Bitola 103.2 pol 2622.0 mm Less
Raio de curva sobre pneus 236.2 pol 6000.0 mm Less
Distância entre eixos 139.2 pol 3534.0 mm Less

Pesos

Peso operacional estendido 39045.0 lb 17711.0 kg Less

Comentários MSC

Dados de Especificação 5/06 5/06 Less

Motor

O trem de força Caterpillar oferece desempenho, força e durabilidade superiores.


Trem de Força

O trem de força integrado da Caterpillar proporciona uma força de tração mais confiável.


Sistema Hidráulico

Seu moderno sistema hidráulico oferece o máximo de eficiência e potência confiável.


Estruturas

O chassi principal, o engate e a lâmina empurradora do 525C são projetados e construídos para superar as expectativas do setor madeireiro.


Posto do Operador

Fácil de operar, controles com as pontas dos dedos, menos cansaço


Ferramentas de Trabalho

Movimente uma maior quantidade de madeira com as garras e os guinchos flexíveis e resistentes da Caterpillar.


Facilidade de Manutenção

A facilidade de manutenção aumenta a produtividade.


Suporte ao Cliente

Os serviços do revendedor Caterpillar ajudam você a operar por mais tempo com menos custos.


525C Equipamento Padrão

Sistema Elétrico
  • Sistema elétrico de 24 V
  • Alarme de marcha à ré
  • Alternador, 80 A
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (2-1000 CCA)
  • Sistema de iluminação, luzes externas (4 no total)
  • Chave geral
  • Motor de arranque elétrico para serviço pesado
  • Sistema de carregamento e partida
  • Conector para diagnóstico
  • Buzina de advertência

Ambiente do Operador
  • Tomada elétrica acessória de 12 V
  • Assento, suspensão a ar
  • Porta-copos
  • Cabine certificada para ROPS/FOPS
  • Sistema de Monitoramento Computadorizado

Trem de Força
  • Purificador de ar de 2 estágios com pré-purificador
  • Freios
  • Travas do diferencial (dianteira, traseira)
  • Junta de dilatação do sistema de transmissão, com lubrificação permanente
  • Motor, Caterpillar C7 com Tecnologia ACERT e ATAAC
  • Ventilador
  • Filtros de ar motor/combustível, primários/secundários
  • Comandos finais, planetário interno
  • Bomba de transferência de combustível (elétrica)
  • Tanque de combustível, alta capacidade
  • Conversor de torque com travamento
  • Silencioso
  • Radiador com portas para limpeza
  • Direção, 1/4 de volta modulada por fluxo variável
  • Transmissão, câmbio de servotransmissão com eixo intermediário (5F/3R)
  • Juntas universais com lubrificação permanente

Sistema Hidráulico
  • Sistema de detecção de carga de centro fechado
  • Mangueiras de engate, Caterpillar ToughGuard™
  • Filtro de linha com retorno de fluxo total
  • Arrefecedor de óleo hidráulico, filtros rosqueados
  • Bomba do pistão de cilindrada variável, 46 gal/min (174,1 l/min)

Outros equipamentos-padrão
  • Elo de travamento da articulação
  • Escovas dianteiras
  • Lâmina empurradora com borda cortante aparafusável e substituível
  • Drenos ecológicos (motor, reservatório hidráulico, eixos, transmissão)
  • Coberturas do motor, articuladas
  • Protetores, articulados - inferior e radiador
  • Passagens de amostragem S•O•SSM
  • Proteção contra vandalismo, portas traváveis e cadeados para tampas

525C Equipamento Opcional

Trem de Força
  • Potência Bruta Padrão – 146 kW (196 hp)
  • Potência Bruta Dupla

Arco
  • Dupla função
  • Função simples
  • Arrasto com cabo
  • Arranjo industrial

Eixos
  • Reforçados (pneus largos/correntes)
  • Serviço padrão

Lâmina
  • Empurradora estreita
  • Empurradora larga
  • Empurradora longa

Cabine, fechada, com telas de proteção para janela
  • ROPS, aberta
  • ROPS, fechada com aquecedor/AC
  • Telas de proteção dos vidros
  • Limpadores, dianteiro e traseiro

Sistema Elétrico
  • Conversor, alta capacidade de 12 V, 10 A contínua, pico de 15 A
  • Tomada para partida auxiliar

Para-lamas, reforçados

Garras - Rotação Contínua Caterpillar
  • Enfeixamento
  • Selecionadoras
  • Desbaste

Luzes
  • 8 adicionais (2 dianteiras, 2 traseiras, 2 para cada lado)

Pré-purificador, turbina

Conjunto de auxílio de partida para baixas temperaturas

Direção, secundária

Pneus e Tubos, conjunto de quatro, madeireiro (LS-2)
  • 30,5L-32, 20PR
  • 30,5L-32, 26PR
  • 35,5L-32, 20PR
  • 35,5L-32, 26PR
  • Aceita dois anéis
  • Opções de largura total estreita

Tanque de água

Guincho
  • Garra
  • Arrasto com cabo