< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O trator florestal de rodas 535C define o padrão de produtividade e durabilidade.

Motor

Unidades:
Peso Bruto - SAE J1995 218.0 HP 162.0 kW Less
Modelo do Motor Caterpillar® C7 ACERT™ Caterpillar® C7 ACERT™ Less
Potência Efetiva - ISO 9249 204.0 HP 152.0 kW Less
Potência líquida - SAE J1349 204.0 HP 152.0 kW Less
Potência Líquida no Volante do Motor 204.0 HP 152.0 kW Less
Velocidade governada na potência nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 L Less
Diâmetro Interno 4.33 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Aumento de Torque 17% a 1400 RPM 17% a 1400 RPM Less
Torque máximo na velocidade nominal 956 Nm a 1400 RPM 956 Nm a 1400 RPM Less
Altitude da queda de potência 9843.0 pés 3000.0 m Less
Purificador de ar Pré-purificador seco Pré-purificador seco Less
Alternador 80 Ampères 80 Ampères Less
Velocidade do Ventilador 1620.0 rpm 1620.0 rpm Less
Tipo de ventilador Ventilador Ventilador Less
Sistema Elétrico 24 V 24 V Less
Bateria - Quantidade 2 2 Less
Bateria - Volts 12 V 12 V Less
Bateria - Capacidade 950 CCA 950 CCA Less
Sistema de Partida Elétrica direta Elétrica direta Less
Número de cilindros 6 6 Less
Fabricante do Motor DITAC pós-arrefecido; válvula de comando no cabeçote da Unidade de Injeção Eletrônica DITAC pós-arrefecido; válvula de comando no cabeçote da Unidade de Injeção Eletrônica Less

Trem de Força

Velocidade de percurso - Para frente, 1ª 4.0 mph 6.4 km/h Less
Velocidade de percurso - Para frente, 2ª 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidade de percurso - Para frente, 3ª 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocidade de Percurso - 4ª à frente 9.5 mph 15.3 km/h Less
Velocidade de Percurso - Para frente, 5ª 17.1 mph 27.5 km/h Less
Velocidade de percurso - Marcha à ré, 1ª 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocidade de percurso - Marcha à ré 2ª 6.5 mph 10.5 km/h Less
Velocidade de deslocamento - Marcha à ré. 3ª 11.6 mph 18.6 km/h Less
Tipo de Conversor de Torque Embreagem de travamento Embreagem de travamento Less
Transmissão Câmbio de servotransmissão com 5 para frente/3 à ré com eixo intermediário Câmbio de servotransmissão com 5 para frente/3 à ré com eixo intermediário Less
Freios - Tipo de freio Disco arrefecido a óleo embutido em cada roda, totalmente hidráulico Disco arrefecido a óleo embutido em cada roda, totalmente hidráulico Less
Freios - Tipo Estacionamento Controle eletro-hidráulico com acionamento por mola e liberação hidráulica Controle eletro-hidráulico com acionamento por mola e liberação hidráulica Less
Tipo de arrefecimento da transmissão Placa Placa Less

Sistema Hidráulico

Tipo de circuito Centro fechado, fluxo variável Centro fechado, fluxo variável Less
Tipo de Bomba Pistão axial Pistão axial Less
Saída da Bomba 46.0 gal/min 174.0 L/min Less
Ajuste da Válvula de Alívio 3045.0 lb/pol² 21000.0 kPa Less
Válvula da direção Ligação direta, não suplementar Ligação direta, não suplementar Less
Cilindro de direção - Diâmetro interno 3.5 pol 88.9 mm Less
Cilindro da direção - Curso 17.22 pol 437.5 mm Less
Cilindro da Direção - Diâmetro da Haste 2.0 pol 50.8 mm Less
Válvula da lâmina Eletro-hidráulico Eletro-hidráulico Less
Cilindro da Lâmina - Diâmetro interno 4.0 pol 101.6 mm Less
Cilindro da Lâmina - Curso 18.5 pol 470.0 mm Less
Cilindro da lâmina - Diâmetro da haste 2.25 pol 57.15 mm Less
Válvula da garra 4 ou 5 tubos, piloto 4 ou 5 tubos, piloto Less

Garras

Capacidade de Afinamento 16.6 pé2 1.54 m2 Less
Capacidade de Enfeixamento 14.4 pé2 1.34 m2 Less
Enfeixamento - Altura Totalmente Aberta 72.1 pol 1832.0 mm Less
Enfeixamento - Altura Totalmente Fechada 54.0 pol 1371.0 mm Less
Enfeixameto - Mín. Diâmetro da Haste 7.5 pol 190.0 mm Less
Enfeixamento - Altura de Ponta a Ponta 78.0 pol 1981.0 mm Less
Enfeixamento - Abertura da pinça 123.0 pol 3124.0 mm Less
Altura de Ponta a Ponta 83.0 pol 2108.0 mm Less
Afinamento - Abertura da pinça 127.0 pol 3226.0 mm Less
Altura Totalmente Aberta 75.0 pol 1905.0 mm Less
Afinamento - Mín Diâmetro da Haste 7.2 pol 183.0 mm Less
Altura Totalmente Fechada 54.0 pol 1371.0 mm Less

Arco

Função dupla - Alcance máximo 113.4 pol 2880.0 mm Less

Arco, função dupla

Lança padrão - Levantamento mais alto, retraído 103.3 pol 2623.0 mm Less
Lança padrão - Levantamento mais alto, mais distante 76.5 pol 1944.0 mm Less
Lança padrão - Alcance máximo de levantamento 52.6 pol 1336.0 mm Less
Lança padrão - Levantamento mais baixo, retraída 29.6 pol 752.0 mm Less
Lança Padrão - Levantamento mais baixo, mais distante 10.2 pol 259.0 mm Less
Lança padrão - Raio do pneu carregado 33.2 pol 843.0 mm Less
Lança padrão - Alcance mais alto, retraída 59.6 pol 1513.0 mm Less
Lança estendida - Alcance mais baixo, retraída 57.8 pol 1469.0 mm Less
Lança estendida - Alcance mais baixo, mais distante 108.9 pol 2488.0 mm Less
Lança padrão - Levantamento mais alto, mais distante 108.9 pol 2765.0 mm Less
Lança padrão - Alcance máximo 113.4 pol 2880.0 mm Less
Lança estendida - Levantamento mais alto, retraída 112.1 pol 2847.0 mm Less
Lança estendida - Levantamento mais alto, mais distante 86.3 pol 2192.0 mm Less
Lança estendida - Altura de levantamento máximo 52.6 pol 1336.0 mm Less
Lança estendida - Alcance mais baixo, retraída 30.1 pol 764.0 mm Less
Lança externa - Levantamento mais baixo, mais distante 11.3 pol 286.0 mm Less
Lança estendida - raio do pneu carregado 33.2 pol 843.0 mm Less
Lança externa - Alcance mais alto, retraída 60.9 pol 1546.0 mm Less
Lança estendida - Alcance mais baixo, retraída 665.6 pol 1666.0 mm Less
Lança estendida - Alcance mais baixo, mais distante 106.5 pol 2706.0 mm Less
Lança estendida - Alcance mais alto, mais distante 111.2 pol 2825.0 mm Less
Lança estendida - Alcance máximo 119.6 pol 3037.0 mm Less

Guincho - Trator Florestal de Garra

Empuxo máximo da tubulação - Tambor vazio 39342.0 lb 175.0 kN Less
Velocidade máxima da tubulação 132.0 pé/min 40.2 m/min Less
Capacidade do Tambor 19,0mm (3/4 pol) 154.0 pés 47.0 m Less
Capacidade do tambor 22,2mm (7/8 pol) 97.0 pés 30.0 m Less
Capacidade do tambor 25,4mm (1pol) 91.0 pés 28.0 m Less
Diâmetro do Rolo 9.0 pol 229.0 mm Less
Largura do rolo 11.0 pol 279.0 mm Less

Guincho - Cabo do Trator Florestal

Empuxo máximo da tubulação - Tambor vazio 46266.0 lb 205.8 kN Less
Velocidade máxima da tubulação 360.0 pé/min 110.0 m/min Less
Capacidade do Tambor 19,0mm (3/4 pol) 148.0 pés 45.0 m Less
Capacidade do tambor 22,2mm (7/8 pol) 105.0 pés 32.0 m Less
Capacidade do tambor 25,4mm (1 pol) 82.0 pés 25.0 m Less
Diâmetro do Rolo 10.0 pol 254.0 mm Less
Largura do rolo 11.0 pol 279.0 mm Less

Reabastecimento de Serviço

Tanque de Combustível 83.2 gal 315.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 15.0 gal 56.7 L Less
Diferencial, acionamento final - dianteiro 13.7 gal 52.0 L Less
Diferencial, Acionamento Final - Traseiro 13.7 gal 52.0 L Less
Óleo do motor 7.1 gal 27.0 L Less
Transmissão Conversor de Torque 14.2 gal 54.0 L Less
Guincho Mecânico 6.5 gal 24.5 L Less
Sistema Hidráulico (incl. tanque 14.3 gal 54.0 L Less
Sistema hidráulico - Total 29.6 gal 112.0 L Less

Dimensões

Comprimento 300.24 pol 7626.0 mm Less
Largura total 133.8 pol 3398.0 mm Less
Altura 125.4 pol 3184.0 mm Less
Altura Livre do Solo 21.0 pol 533.0 mm Less
Altura da lança - máx, padrão 161.53 pol 4103.0 mm Less
Altura da lança - máx, estendida 169.45 pol 4304.0 mm Less
Altura do rolete superior (cabo) 110.0 pol 2794.0 mm Less
Altura do eixo 33.2 pol 843.0 mm Less
Eixo traseiro até o pino 70.8 pol 1798.0 mm Less
Comprimento - total, garra, dupla 300.2 pol 7626.0 mm Less
Comprimento - total, garra, estendida 295.8 pol 7514.0 mm Less
Comprimento, total, cabo 273.4 pol 6945.0 mm Less
Altura de levantamento da lâmina empurradora de troncos 54.4 pol 1381.0 mm Less
Profundidade de escavação da lâmina empurradora de troncos 17.9 pol 456.0 mm Less
Altura - topo da cabine 125.4 pol 3184.0 mm Less
Largura da lâmina empurradora de troncos 123.5 pol 3138.0 mm Less
Bitola 103.2 pol 2622.0 mm Less
Raio de curva sobre pneus 236.2 pol 6000.0 mm Less
Distância entre eixos 139.2 pol 3534.0 mm Less

Pesos

Peso operacional estendido 39780.0 lb 18044.0 kg Less

Comentários MSC

Dados de Especificação 5/06 5/06 Less

Motor

O trem de força Caterpillar oferece desempenho, força e durabilidade superiores.


Trem de Força

O trem de força integrado da Caterpillar proporciona uma força de tração mais confiável.


Sistema Hidráulico

Seu moderno sistema oferece o máximo de eficiência e potência confiável.


Estruturas

O chassi principal, o engate e a lâmina empurradora do 535C foram projetados e construídos para superar as expectativas do setor madeireiro.


Posto do Operador

Fácil de operar, controles com as pontas dos dedos, menos cansaço


Ferramentas de Trabalho

Movimente uma maior quantidade de madeira com as garras e os guinchos flexíveis e resistentes da Caterpillar.


Facilidade de Manutenção

A facilidade de manutenção aumenta a produtividade.


Suporte ao Cliente

Os serviços do revendedor Caterpillar ajudam você a operar por mais tempo com menos custos.


535C Equipamento Padrão

Sistema Elétrico
  • Sistema elétrico de 24 V
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 Amp
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (2-1000 CCA)
  • Sistema de iluminação, luzes externas (4 no total)
  • Chave geral
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Sistema de carregamento e partida
  • Conector para diagnóstico
  • Buzina de advertência

Ambiente do Operador
  • Tomada elétrica acessória de 12 V
  • Assento, suspensão a ar
  • Porta-copos
  • Cabine certificada para ROPS/FOPS
  • Sistema de Monitoramento Computadorizado

Trem de Força
  • Purificador de ar de 2 estágios com pré-purificador
  • Freios
  • Travas do diferencial (dianteira, traseira)
  • Junta de dilatação do sistema de transmissão, com lubrificação permanente
  • Motor, Caterpillar C7 com Tecnologia ACERT™ e ATAAC
  • Ventilador
  • Filtros de ar motor/combustível, primários/secundários
  • Comandos finais, planetário interno
  • Bomba de transferência de combustível (elétrica)
  • Tanque de combustível, alta capacidade
  • Conversor de torque com travamento
  • Silencioso
  • Radiador com portas para limpeza
  • Direção, 1/4 de volta modulada por fluxo variável
  • Transmissão, câmbio de servotransmissão com eixo intermediário (5F/3R)
  • Juntas universais com lubrificação permanente

Sistema Hidráulico
  • Sistema de detecção de carga de centro fechado
  • Mangueiras de engate, Caterpillar ToughGuard™
  • Filtro de linha com retorno de fluxo total
  • Arrefecedor de óleo hidráulico, filtros rosqueados
  • Bomba do pistão de cilindrada variável, 46 gal/min (174,1 l/min)

Outros equipamentos-padrão
  • Elo de travamento da articulação
  • Eixo reforçado de alto desempenho
  • Defletor de detritos
  • Escovas dianteiras
  • Drenos ecológicos (motor, reservatório hidráulico, eixos, transmissão)
  • Coberturas do motor, articuladas
  • Protetores, articulados - inferior e radiador
  • Passagens de amostragem S•O•SSM
  • Proteção contra vandalismo, portas traváveis e cadeados para tampas

535C Equipamento Opcional

Arco
  • Dupla função
  • Função simples
  • Arrasto com cabo
  • Arranjo industrial

Eixos
  • Reforçados (pneus largos/correntes)

Lâmina
  • Empurradora estreita
  • Empurradora larga
  • Empurradora longa

Cabine, fechada, com telas de proteção para janela
  • ROPS, aberta
  • ROPS, fechada com aquecedor/AC
  • Telas de proteção dos vidros
  • Limpadores, dianteiro e traseiro

Sistema Elétrico
  • Conversor, alta capacidade de 12 V, 10 A contínua, pico de 15 A
  • Tomada para partida auxiliar

Para-lamas, reforçados

Garras - Rotação Contínua Caterpillar
  • Enfeixamento
  • Selecionadoras
  • Desbaste

Luzes
  • 8 adicionais (2 dianteiras, 2 traseiras, 2 para cada lado)

Pré-purificador, turbina

Conjunto de auxílio de partida para baixas temperaturas

Direção, secundária

Pneus e Tubos, conjunto de quatro, madeireiro (LS-2)
  • 30,5L-32, 20PR
  • 30,5L-32, 26PR
  • 35,5L-32, 20PR
  • 35,5L-32, 26PR
  • Aceita dois anéis
  • Opções de largura total estreita

Tanque de água

Guincho
  • Garra
  • Arrasto com cabo