< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O trator florestal de rodas 545C define o padrão de produtividade e durabilidade.

Motor

Unidades:
Peso Bruto - SAE J1995 232.0 HP 173.0 kW Less
Modelo do Motor Caterpillar® C7 ACERT™ Caterpillar® C7 ACERT™ Less
Potência Efetiva - ISO 9249 219.0 HP 163.0 kW Less
Potência líquida - SAE J1349 219.0 HP 163.0 kW Less
Potência Líquida no Volante do Motor 219.0 HP 163.0 kW Less
Velocidade governada na potência nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Cilindrada 439.0 pol3 7.2 L Less
Diâmetro Interno 5.0 pol 127.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Aumento de Torque 9% a 1400 RPM 9% a 1400 RPM Less
Torque máximo na velocidade nominal 951 Nm a 1400 RPM 951 Nm a 1400 RPM Less
Altitude da queda de potência 7900.0 pés 2400.0 m Less
Purificador de ar Pré-purificador seco Pré-purificador seco Less
Alternador Movido a correia tipo serpentina, sem escova Movido a correia tipo serpentina, sem escova Less
Sistema Elétrico Elétrico Direto de 24 V Elétrico Direto de 24 V Less
Bateria - Quantidade 2 2 Less
Bateria - Volts 12 V 12 V Less
Bateria - Capacidade 950 CCA 950 CCA Less
Sistema de Partida Elétrica direta Elétrica direta Less
Número de cilindros 6 6 Less
Fabricante do Motor Unidade de Injeção Eletrônica DITAC: diesel com ciclo de 4 cursos Unidade de Injeção Eletrônica DITAC: diesel com ciclo de 4 cursos Less

Trem de Força

Velocidade de percurso - Para frente, 1ª 4.0 mph 6.4 km/h Less
Velocidade de percurso - Para frente, 2ª 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidade de percurso - Para frente, 3ª 6.8 mph 10.9 km/h Less
Velocidade de Percurso - 4ª à frente 9.5 mph 15.3 km/h Less
Velocidade de Percurso - Para frente, 5ª 17.1 mph 27.5 km/h Less
Velocidade de percurso - Marcha à ré, 1ª 3.9 mph 6.2 km/h Less
Velocidade de percurso - Marcha à ré 2ª 6.5 mph 10.5 km/h Less
Velocidade de deslocamento - Marcha à ré. 3ª 11.6 mph 18.6 km/h Less
Tipo de Conversor de Torque Embreagem de travamento Embreagem de travamento Less
Transmissão Câmbio de servotransmissão com 5 para frente/3 à ré com eixo intermediário Câmbio de servotransmissão com 5 para frente/3 à ré com eixo intermediário Less
Direção, articulação do chassi +/- 45° +/- 45° Less
Freios - Tipo de freio Disco arrefecido a óleo embutido em cada roda, totalmente hidráulico Disco arrefecido a óleo embutido em cada roda, totalmente hidráulico Less
Freios - Tipo Estacionamento Controle eletro-hidráulico com acionamento por mola e liberação hidráulica Controle eletro-hidráulico com acionamento por mola e liberação hidráulica Less
Tipo de arrefecimento da transmissão Placa Placa Less

Sistema Hidráulico

Tipo de circuito Centro fechado, fluxo variável Centro fechado, fluxo variável Less
Tipo de Bomba Pistão axial Pistão axial Less
Saída da Bomba 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
Ajuste da Válvula de Alívio 3045.0 lb/pol² 21000.0 kPa Less
Capacidade do tanque do reservatório 14.27 gal 54.0 L Less
Válvula da direção Ligação direta, não suplementar Ligação direta, não suplementar Less
Cilindro de direção - Diâmetro interno 3.5 pol 88.9 mm Less
Cilindro da direção - Curso 17.22 pol 437.5 mm Less
Cilindro da Direção - Diâmetro da Haste 2.0 pol 50.8 mm Less
Válvula da lâmina Eletro-hidráulico Eletro-hidráulico Less
Cilindro da Lâmina - Diâmetro interno 4.0 pol 101.6 mm Less
Cilindro da Lâmina - Curso 4.0 pol 101.6 mm Less
Cilindro da lâmina - Diâmetro da haste 2.25 pol 57.15 mm Less
Válvula da garra 4 ou 5 tubos, piloto 4 ou 5 tubos, piloto Less

Garras

Capacidade de Afinamento 19.0 pé2 1.78 m2 Less
Capacidade de classificação 14.4 pé2 1.34 m2 Less
Capacidade de Enfeixamento 16.6 pé2 1.54 m2 Less
Enfeixamento - Altura Totalmente Aberta 75.0 pol 1905.0 mm Less
Enfeixamento - Altura Totalmente Fechada 54.0 pol 1371.0 mm Less
Enfeixameto - Mín. Diâmetro da Haste 7.2 pol 183.0 mm Less
Enfeixamento - Altura de Ponta a Ponta 83.0 pol 2108.0 mm Less
Enfeixamento - Abertura da pinça 127.0 pol 3226.0 mm Less
Altura de Ponta a Ponta 85.0 pol 2159.0 mm Less
Afinamento - Abertura da pinça 135.0 pol 3429.0 mm Less
Altura Totalmente Aberta 74.0 pol 1880.0 mm Less
Afinamento - Mín Diâmetro da Haste 9.5 pol 241.0 mm Less
Altura Totalmente Fechada 58.0 pol 1473.0 mm Less

Garra, CR -Enfeixamento

Capacidade da garra 16.6 pé2 1.54 m2 Less
Altura de Ponta a Ponta 83.0 pol 2108.0 mm Less
Abertura da pinça 127.0 pol 3226.0 mm Less
Altura totalmente aberta 75.0 pol 1905.0 mm Less
Diâmetro mínimo da haste 7.2 pol 183.0 mm Less
Altura totalmente fechada 54.0 pol 1371.0 mm Less

Garra, CR - Afinamento

Capacidade da garra 19.0 pé2 1.78 m2 Less
Altura de ponta a ponta 85.0 pol 2159.0 mm Less
Abertura da pinça 135.0 pol 3429.0 mm Less
Altura totalmente aberta 74.0 pol 1880.0 mm Less
Diâmetro mínimo da haste 9.5 pol 241.0 mm Less
Altura totalmente fechada 58.0 pol 1473.0 mm Less

Arco

Função dupla - Levantamento mais alto, retraída 110.91 pol 2817.0 mm Less
Função dupla - Levantamento mais alto, mais distante 85.16 pol 2163.0 mm Less
Função dupla - Alcance máximo do levantamento 56.81 pol 1443.0 mm Less
Função Dupla - Levantamento mais baixo, retraída 39.92 pol 1014.0 mm Less
Função dupla - Levantamento mais baixo, mais distante 13.19 pol 335.0 mm Less
Função dupla - raio do pneu carregado 33.19 pol 843.0 mm Less
Função dupla - Alcance mais alto, retraída 65.08 pol 1653.0 mm Less
Função Dupla - Alcance mais baixo, retraída 69.88 pol 1775.0 mm Less
Função dupla - Alcance mais baixo, mais distante 108.74 pol 2762.0 mm Less
Função dupla - Alcance mais alto, mais distante 117.24 pol 2978.0 mm Less
Função dupla - Alcance máximo 122.87 pol 3121.0 mm Less

Arco, função dupla

CR - Levantamento mais alto, retraída 110.91 pol 2817.0 mm Less
CR - Levantamento mais alto, mais distante 85.16 pol 2163.0 mm Less
CR - Alcance máximo de levantamento 56.81 pol 1443.0 mm Less
Levantamento mais baixo, retraída 39.92 pol 1014.0 mm Less
Levantamento mais baixo, mais distante 13.19 pol 335.0 mm Less
Raio do Pneu Carregado 33.19 pol 843.0 mm Less
CR - Alcance mais alto, retraída 65.08 pol 1653.0 mm Less
Alcance Mais Baixo, Retraída 69.88 pol 1775.0 mm Less
Alcance mais baixo, mais distante 108.74 pol 2762.0 mm Less
Alcance mais alto, mais distante 117.24 pol 2978.0 mm Less
CR - Alcance máximo 122.87 pol 3121.0 mm Less

Guincho - Trator Florestal de Garra

Empuxo máximo da tubulação - Tambor vazio 39342.0 lb 175.0 kN Less
Velocidade máxima da tubulação 132.0 pé/min 40.2 m/min Less
Capacidade do Tambor 19,0mm (3/4 pol) 154.0 pés 47.0 m Less
Capacidade do tambor 22,2mm (7/8 pol) 97.0 pés 30.0 m Less
Capacidade do tambor 25,4mm (1pol) 91.0 pés 28.0 m Less
Diâmetro do Rolo 9.0 pol 229.0 mm Less
Largura do rolo 11.0 pol 279.0 mm Less

Guincho - Cabo do Trator Florestal

Empuxo máximo da tubulação - Tambor vazio 45850.0 lb 204.0 kN Less
Velocidade máxima da tubulação 360.0 pé/min 110.0 m/min Less
Capacidade do Tambor 19,0mm (3/4 pol) 148.0 pés 45.0 m Less
Capacidade do tambor 22,2mm (7/8 pol) 105.0 pés 32.0 m Less
Capacidade do tambor 25,4mm (1 pol) 82.0 pés 25.0 m Less
Diâmetro do Rolo 10.0 pol 254.0 mm Less
Largura do rolo 11.0 pol 279.0 mm Less

Reabastecimento de Serviço

Tanque de Combustível 99.8 gal 378.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 15.0 gal 56.7 L Less
Diferencial, acionamento final - dianteiro 13.7 gal 52.0 L Less
Diferencial, Acionamento Final - Traseiro 19.5 gal 74.0 L Less
Óleo do motor 7.1 gal 27.0 L Less
Transmissão Conversor de Torque 14.2 gal 54.0 L Less
Guincho Mecânico 6.5 gal 24.5 L Less
Sistema Hidráulico (incl. tanque 14.3 gal 54.0 L Less
Sistema hidráulico - Total 29.6 gal 112.0 L Less

Dimensões

Comprimento 316.06 pol 8028.0 mm Less
Largura total 133.7 pol 3397.0 mm Less
Altura 125.4 pol 3184.4 mm Less
Altura Livre do Solo 21.0 pol 533.0 mm Less
Altura da lança - máx, padrão 169.4 pol 4302.0 mm Less
Altura do rolete superior (cabo) 109.0 pol 2771.0 mm Less
Altura do eixo 33.2 pol 843.0 mm Less
Eixo traseiro até o pino 86.7 pol 2203.0 mm Less
Comprimento - total, garra, dupla 316.0 pol 8028.0 mm Less
Comprimento, total, cabo 295.8 pol 7514.0 mm Less
Altura de levantamento da lâmina empurradora de troncos 54.4 pol 1381.0 mm Less
Profundidade de escavação da lâmina empurradora de troncos 17.9 pol 456.0 mm Less
Altura - topo da cabine 125.4 pol 3184.4 mm Less
Largura da lâmina empurradora de troncos 123.5 pol 3138.0 mm Less
Bitola 103.2 pol 2622.0 mm Less
Raio de curva sobre pneus 252.0 pol 6400.0 mm Less
Distância entre eixos 155.1 pol 3939.0 mm Less

Pesos

Peso operacional estendido 42325.0 lb 19198.0 kg Less

Comentários MSC

Dados de Especificação 5/06 5/06 Less

Motor

O trem de força Caterpillar® oferece desempenho, força e durabilidade superiores.


Trem de Força

O trem de força integrado da Caterpillar proporciona uma força de tração mais confiável.


Sistema Hidráulico

Seu moderno sistema hidráulico oferece o máximo de eficiência e potência confiável.


Estruturas

O chassi principal, o engate e a lâmina empurradora do 545C são projetados e construídos para superar as expectativas do setor madeireiro.


Posto do Operador

Fácil de operar, controles com as pontas dos dedos, menos cansaço


Ferramentas de Trabalho

Movimente uma maior quantidade de madeira com as garras e os guinchos flexíveis e resistentes da Caterpillar.


Facilidade de Manutenção

A facilidade de manutenção aumenta a produtividade.


Suporte ao Cliente

Os serviços do revendedor Caterpillar ajudam você a operar por mais tempo com menos custos.


545C Equipamento Padrão

Sistema Elétrico
  • Sistema elétrico de 24 V
  • Alarme de marcha à ré
  • Alternador, 80A
  • Baterias, sem necessidade de manutenção (2-1000 CCA)
  • Sistema de iluminação, luzes externas (4 no total)
  • Chave geral
  • Motor de arranque elétrico para serviço pesado
  • Sistema de carregamento e partida
  • Conector para diagnóstico
  • Buzina de advertência

Trem de Força
  • Purificador de ar de 2 estágios com pré-purificador
  • Freios
  • Travas do diferencial (dianteira, traseira)
  • Junta de dilatação do sistema de transmissão, com lubrificação permanente
  • Motor, Caterpillar C7 com Tecnologia ACERT™ e ATAAC
  • Ventilador
  • Filtros de ar motor/combustível, primários/secundários
  • Comandos finais, planetário interno
  • Bomba de transferência de combustível (elétrica)
  • Tanque de combustível, alta capacidade
  • Conversor de torque com travamento
  • Silencioso
  • Radiador com portas para limpeza
  • Direção, 1/4 de volta modulada por fluxo variável
  • Transmissão, câmbio de servotransmissão com eixo intermediário (5F/3R)
  • Juntas universais com lubrificação permanente

Outros equipamentos-padrão
  • Elo de travamento da articulação
  • Eixo reforçado de alto desempenho
  • Defletor de detritos
  • Escovas dianteiras
  • Lâmina empurradora com borda cortante aparafusável e substituível
  • Drenos ecológicos (motor, reservatório hidráulico, eixos, transmissão)
  • Coberturas do motor, articuladas
  • Protetores, articulados - inferior e radiador
  • Passagens de amostragem S•O•SSM
  • Proteção contra vandalismo, portas traváveis e cadeados para tampas

Sistema Hidráulico
  • Sistema de detecção de carga de centro fechado
  • Mangueiras de engate, Caterpillar ToughGuard™
  • Filtro de linha com retorno de fluxo total
  • Arrefecedor de óleo hidráulico, filtros rosqueados
  • Bomba do pistão de cilindrada variável, 50 gpm (227,3 l/min)

Ambiente do Operador
  • Tomada elétrica acessória de 12 V
  • Assento, suspensão a ar
  • Porta-copos
  • Cabine certificada para ROPS/FOPS
  • Sistema de Monitoramento Computadorizado

545C Equipamento Opcional

Arco
  • Dupla função
  • Arrasto com cabo
  • Arranjo industrial

Cabine, fechada, com telas de proteção para janela
  • ROPS, aberta
  • ROPS, fechada com aquecedor/AC
  • Telas de proteção dos vidros
  • Limpadores, dianteiro e traseiro

Sistema Elétrico
  • Conversor, alta capacidade de 12 V, 10 A contínua, pico de 15 A
  • Tomada para partida auxiliar

Para-lamas, reforçados

Garras - Rotação Contínua Caterpillar
  • Enfeixamento
  • Desbaste

Luzes
  • 8 adicionais (2 dianteiras, 2 traseiras, 2 para cada lado)

Pré-purificador, turbina

Conjunto de auxílio de partida para baixas temperaturas

Direção, secundária

Pneus e Tubos, conjunto de quatro, madeireiro (LS-2)
  • 30,5L-32, 26PR
  • 35,5L-32, 20PR
  • 35,5L-32, 26PR
  • Aceita dois anéis
  • Opções de largura total estreita

Tanque de água

Guincho
  • Garra
  • Arrasto com cabo