TL642C com Estabilizadores

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Manipuladores Telescópicos Cat oferecem desempenho e versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.4 ACERT Tier 3 Cat® C4.4 ACERT Tier 3 Less
Potência Bruta (Básica) 100.6 HP 75.0 kW Less
Torque Máximo - Padrão 302.4 lb-pé 410.0 Nm Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 4.99 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pol3 4.4 B Less

Pesos

Peso Operacional 21845.0 lb 9909.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Nominal 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 42.0 pés 12800.0 mm Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Baixo 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Cima 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Alcance Máximo à Frente 30.0 pés 9100.0 mm Less
Carga em Alcance Máx. - Estabilizadores para Baixo 1700.0 lb 771.0 kg Less
Carga em Alcance Máx. - Estabilizadores para Cima 600.0 lb 272.0 kg Less
Velocidade Máxima de Percurso 20.4 mph 30.0 km/h Less

Dimensões

Altura 7.8 pés 2377.0 mm Less
Largura 8.0 pés 241.0 mm Less
Distância entre Eixos 10.66 pés 3250.0 mm Less
Comprimento até a Face do Garfo 18.5 pés 5639.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 16.4 pol 416.0 mm Less
Raio de Giro Sobre Pneus 12.0 pés 3658.0 mm Less

Pneus

Padrão 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT Less
Construção Opcional 13.00 x 24 Preenchido com Espuma ou Sobrecarga de Pedras ou Sólido 13.00 x 24 Preenchido com Espuma ou Sobrecarga de Pedras ou Sólido Less

Sistema Hidráulico

Tipo de Bomba Seção única Seção única Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 38.0 gal 144.0 B Less
Reservatório Hidráulico 38.0 gal 144.0 B Less
Sistema Hidráulico 40.0 gal 151.4 B Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less
Lança para Baixo 10.0 Segundos 10.0 Segundos Less
Retração do Telescópio 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less
Expansão do Telescópio 14.0 Segundos 14.0 Segundos Less
Força de Tração (Básica) 18000.0 lb 80.07 kN Less

Freios

Freio de Estacionamento Desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Less
Características Freios de Serviço - freios a disco úmidos internos nos eixos dianteiros e traseiros; Freios de Estacionamento- desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Freios de Serviço - freios a disco úmidos internos nos eixos dianteiros e traseiros; Freios de Estacionamento- desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Less

Eixos

Fabricante Dana Dana Less

Compartimento do Operador

Características Assento com suspensão de vinil, joystick eletrônico simples, amplo espaço interno, cabina ergonômica Assento com suspensão de vinil, joystick eletrônico simples, amplo espaço interno, cabina ergonômica Less

Instrumentação

Características Voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, indicador de combustível, medidor de temperatura da água Voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, indicador de combustível, medidor de temperatura da água Less

Compartimento do Operador

O posto do operador oferece conforto e proteção com melhor visibilidade do local de trabalho e controles convenientes, de mais fácil utilização.


Facilidade de Operação

A facilidade de operação foi extremamente importante no design do novo TL642C. O joystick único é projetado para maximizar a eficiência do operador.


Desempenho

O TL642C com estabilizadores na posição para baixo oferece capacidade adicional no alcance máximo para atender às necessidades específicas do seu local de trabalho.


Trem de Força

O componente Cat, incluindo um motor Cat C4.4 ACERT, Tier 3, oferece um trem de força com a qualidade que você deseja.


Versatilidade

O TL642C é tão versátil quanto suas demandas de trabalho mais árduas.


Custo de Propriedade

Especificamente projetada para diminuir seus custos de operação e propriedade.


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Os Serviços do Revendedor Caterpillar permitem que você opere por mais tempo com custos mais baixos, com auxílio dos intervalos de serviço significativamente estendidos.


TL642C com Estabilizadores Equipamento Padrão

LANÇA TELESCÓPICA
  • Indicador de ângulo da lança

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 60 A, 12 V
  • Bateria, 12 V, 1.000 CCA
  • Buzina
  • Alarme, marcha à ré

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Joystick, eletrônico simples
  • Descanso de punho do joystick ajustável
  • Degrau baixo, corrimãos para entrada fácil
  • Assento - vinil, suspensão com logotipo Cat
  • Cabo girador do volante
  • Tapete de piso - reforçado
  • Espelho traseiro esquerdo
  • Porta de serviço, filtro de entrada de ar da cabina, abastecimento de combustível, abastecimento hidráulico, indicador de nível, painel de fusíveis e abastecimento do lavador
  • Instrumentos - voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de temperatura da água. Todos os medidores são protegidos por uma tampa de acrílico transparente.
  • Freio de Estacionamento com indicador luminoso
  • Volante de Direção com logotipo Cat
  • Chaves e travas Cat
  • Freios - serviço de disco úmido

TREM DE FORÇA
  • Motor, Cat C4.4 ACERT, Tier 3 (100,6 HP)
  • Auxílio de partida térmica
  • Transmissão, ZF, câmbio de servotransmissão WG98-TSC, 4 velocidades de avanço, 3 velocidades de ré
  • Filtros, mangueiras e acopladores Cat
  • Eixos - Dana
  • Direção - 4 rodas
  • Freio de estacionamento com indicador luminoso
  • Comando - 4 rodas

ESTRUTURA
  • Chassi, nível da armação até 10 graus ao operar em terreno desnivelado e difícil
  • Acoplador IT Cat

ANTICONGELANTE
  • Líquido Arrefecedor - Anticongelante, Mistura 50/50

PNEUS
  • Pneus - 13.00 x 24 - 12 PR

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Pontos de elevação e declive integrados
  • Tinta colorida Cat padrão
  • Hidráulica auxiliar para acessórios auxiliares (uma função)

TL642C com Estabilizadores Equipamento Opcional

LANÇA TELESCÓPICA
  • Acoplador IT Hidráulico (inclui Sistema Elétrico Auxiliar)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Grupo da Luz de Trabalho: 2 Faróis instalados na cabine - 2 frontais, 1 traseiro; 1 Luz de Ré; 2 Luzes Instaladas na Lança, 1 Farol Giratório
  • Bloco do aquecedor do motor
  • Aquecedor - cabina aberta
  • Grupo da Luz Rodoviária - Faróis Frontais, Luzes de Freio, Setas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Hidráulica auxiliar para Ferramentas de Trabalho Auxiliares (uma função)
  • Joystick Único - com Chave Seletora
  • EROPS - Compartimento da Cabina (Porta, Janelas de Vidro de Segurança, Limpador de Para-brisa Frontal, Aquecedor e Ventilador do Desembaçador)
  • Limpador do Teto Solar
  • Proteção de Tijolos - Superior e inferior.

PNEUS
  • Pneus - 13.00 x 24 Preenchidos com espuma
  • Pneus - 13.00 x 24 para Rochas
  • Sobressalente - 13.00 x 24 Pneu e Roda
  • Pneu para Rochas Sobressalente - 13.00 x 24 Pneu e Roda
  • Pneus - 13.00 x 24 Sólido

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Para-lamas
  • Gancho de Reboque - Tipo Macho
  • Gancho Instantâneo - capacidade de 4.000 lb, gancho instalado na cabeça da lança
  • Estabilizadores
  • Pacote ártico - O pacote inclui: motor de partida de 2.400 A, aquecedor do reservatório hidráulico de 1.000 watts, aquecedor do reservatório do óleo do motor de 500 watts, livre de manutenção dupla, baterias celulares de gel 1.375 CCA, manta de aquecimento da bateria de 160 watts, aquecedor do bloco de motor de 1.000 watts.

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Plataforma de Trabalho Acessível - 8 pés x 4 pés; capacidade máxima de 1.000 (disponível de fábrica)
  • Portador - deslocamento lateral, 48 pol (disponível de fábrica)
  • Gancho de Levantamento - instalado no garfo (disponível de fábrica)
  • Vassoura Reforçada
  • Portador - inclinação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - inclinação ampla, 72 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - rotação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - rotação ampla, 72 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - oscilação, 72 pol, 100 graus, capacidade de 6.000 lb, 5.000 lb girado (disponível de fábrica)
  • Garfos para Madeiras de Construção - dois de 60 pol, 2 pol x 6 pol, capacidade de 6.600 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 48 pol, 2,36 pol x 4 pol, capacidade de 6.600 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Cubos - dois de 48 pol, 2 pol x 2 pol, capacidade de 3.800 lb por par (disponível de fábrica)
  • Caçamba - Propósito Geral 1,3 yd3
  • Caçamba - Movimentação de Materiais 1,95 yd3
  • Caçamba - Multiuso 1,3 yd3