TL943C com Estabilizadores

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Manipuladores Telescópicos Cat oferecem desempenho e versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® 4.4 ACERT Tier 3 Cat® 4.4 ACERT Tier 3 Less
Potência Bruta (Básica) 110.1 HP 82.1 kW Less
Torque Máximo - Padrão 332.0 lb-pé 450.0 Nm Less
Diâmetro Interno 3.9 pol 99.0 mm Less
Curso 4.3 pol 110.0 mm Less
Cilindrada 207.5 pol3 3.4 B Less

Pesos

Peso Operacional 27125.0 lb 12304.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Nominal 9000.0 lb 4082.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 43.0 pés 13100.0 mm Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Baixo 7000.0 lb 3175.0 kg Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Cima 7000.0 lb 3175.0 kg Less
Alcance Máximo à Frente 31.4 pés 9571.0 mm Less
Carga em Alcance Máx. - Estabilizadores para Baixo 2700.0 lb 1225.0 kg Less
Carga em Alcance Máx. - Estabilizadores para Cima 1100.0 lb 499.0 kg Less
Velocidade Máxima de Percurso 20.3 mph 32.7 km/h Less

Dimensões

Altura 8.0 pés 2438.0 mm Less
Largura 7.94 pés 2420.0 mm Less
Distância entre Eixos 11.0 pés 3353.0 mm Less
Comprimento até a Face do Garfo 20.5 pés 6250.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 19.0 pol 483.0 mm Less
Raio de Giro Sobre Pneus 12.0 pés 3658.0 mm Less

Pneus

Padrão 13.00 x 24 12-PR 13.00 x 24 12-PR Less
Construção Opcional 13.00 x 24 Preenchido com Espuma ou Sobrecarga de Pedras ou Sólido 13.00 x 24 Preenchido com Espuma ou Sobrecarga de Pedras ou Sólido Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 38.0 gal 144.0 B Less
Reservatório Hidráulico 47.0 gal 178.0 B Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 13.9 Segundos 13.9 Segundos Less
Lança para Baixo 10.2 Segundos 10.2 Segundos Less
Retração do Telescópio 16.8 Segundos 16.8 Segundos Less
Expansão do Telescópio 14.9 Segundos 14.9 Segundos Less
Força de Tração (Básica) 22619.0 lb 100.65 kN Less

Freios

Freio de Estacionamento Desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Less
Características Freios de Serviço - freios a disco úmidos internos nos eixos dianteiros e traseiros; Freios de Estacionamento- desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Freios de Serviço - freios a disco úmidos internos nos eixos dianteiros e traseiros; Freios de Estacionamento- desengate hidráulico aplicado a molas no eixo dianteiro Less

Eixos

Fabricante Dana Dana Less

Compartimento do Operador

Características Assento com suspensão de vinil, joystick eletrônico simples, amplo espaço interno, cabina ergonômica Assento com suspensão de vinil, joystick eletrônico simples, amplo espaço interno, cabina ergonômica Less

Instrumentação

Características Voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, indicador de combustível, medidor de temperatura da água Voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, indicador de combustível, medidor de temperatura da água Less

Compartimento do Operador

O posto do operador oferece conforto e proteção com melhor visibilidade do local de trabalho e controles mais convenientes, de mais fácil utilização.


Facilidade de Operação

A facilidade de operação foi extremamente importante no design do novo manipulador telescópico TL943C. As funções de elevação da lança são controladas por um joystick único.


Desempenho

O TL943C com estabilizadores apresenta um alto desempenho para atender às necessidades específicas do seu local de trabalho.


Trem de Força

O componente Cat, incluindo um motor Cat C4.4B ACERT Tier 3, oferece um trem de força com a qualidade que você deseja.


Versatilidade

O manipulador telescópico TL943C é tão versátil quanto suas demandas de trabalho mais árduas.


Custo de Propriedade

Especificamente projetada para diminuir seus custos de operação e propriedade.


Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Os Serviços do Revendedor Caterpillar permitem que você opere por mais tempo com custos mais baixos, com auxílio dos intervalos de serviço significativamente estendidos.


TL943C com Estabilizadores Equipamento Padrão

LANÇA TELESCÓPICA
  • Indicador de ângulo da lança

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 60 A, 12 V
  • Bateria, 12 V, 1.000 CCA
  • Buzina
  • Alarme, marcha à ré

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Joystick, eletrônico simples
  • Descanso de punho do joystick ajustável
  • Degrau baixo, corrimãos para entrada fácil
  • Assento - vinil, suspensão com logotipo Cat
  • Cabo girador do volante
  • Tapete de piso - reforçado
  • Espelho traseiro esquerdo
  • Porta de serviço, filtro de entrada de ar da cabina, abastecimento de combustível, abastecimento hidráulico, indicador de nível, painel de fusíveis e abastecimento do lavador
  • Instrumentos - voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de temperatura da água. Todos os medidores são protegidos por uma tampa de acrílico transparente.
  • Freio de Estacionamento com indicador luminoso
  • Volante de Direção com logotipo Cat
  • Chaves e travas Cat
  • Freios - serviço de disco úmido
  • Cinto de segurança - 3 pol de largura

TREM DE FORÇA
  • Motor, Cat C4.4 ACERT Tier 3 - potência bruta de 82,1 kW (110,1 HP)
  • Auxílio de partida térmica
  • Transmissão, ZF, câmbio de servotransmissão WG98-TSC, 4 velocidades de avanço, 3 velocidades de ré
  • Filtros, mangueiras e acopladores Cat
  • Eixos - Dana
  • Direção - 4 rodas
  • Comando - 4 rodas

ESTRUTURA
  • Chassi, nível da armação até 10 graus ao operar em terreno desnivelado e difícil
  • Acoplador IT Cat

ANTICONGELANTE
  • Líquido Arrefecedor - Anticongelante, Mistura 50/50

PNEUS
  • Pneus - 13.00 x 24 - 12 PR

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Pontos de elevação e declive integrados
  • Tinta colorida Cat padrão
  • Hidráulica auxiliar para acessórios auxiliares (uma função)

TL943C com Estabilizadores Equipamento Opcional

LANÇA TELESCÓPICA
  • Acoplador IT Hidráulico (inclui Sistema Elétrico Auxiliar)

SISTEMA ELÉTRICO
  • Grupo da Luz de Trabalho: 3 Luzes Instaladas na Cabine - 2 frontais, 1 traseira; 1 luz de ré; 2 Luzes instaladas na lança, 1 farol giratório
  • Bloco do aquecedor do motor
  • Aquecedor - cabina aberta
  • Grupo da Luz Rodoviária - Faróis Frontais, Luzes de Freio, Setas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Joystick Único - com Chave Seletora
  • EROPS - Compartimento da Cabina (Porta, Janelas de Vidro de Segurança, Limpador de Para-brisa Frontal, Aquecedor e Ventilador do Desembaçador)
  • Limpador do Teto Solar
  • Protetor de tijolos - Frontal e superior.

PNEUS
  • Pneus - 13.00 x 24 Preenchidos com espuma
  • Pneus - 13.00 x 24 para Rochas
  • Sobressalente - 13.00 x 24 Pneu e Roda
  • Pneu para Rochas Sobressalente - 13.00 x 24 Pneu e Roda
  • Pneus - 13.00 x 24 Sólido

OUTROS EQUIPAMENTOS
  • Para-lamas
  • Gancho de Reboque - Tipo Macho
  • Gancho Instantâneo - capacidade de 4.000 lb, gancho instalado na cabeça da lança
  • Pacote ártico - O pacote inclui: motor de partida de 2.400 A, aquecedor do reservatório hidráulico de 1.000 watt, aquecedor do cárter de óleo do motor de 500 watt, livre de manutenção dupla, baterias celulares de gel 1.375 CCA, manta de aquecimento da bateria de 160 watt, aquecedor do bloco de motor de 1.000 watt

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Portador - deslocamento lateral, 48 pol (disponível de fábrica)
  • Gancho de Levantamento - instalado no garfo (disponível de fábrica)
  • Vassoura Reforçada
  • Portador - inclinação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - inclinação ampla, 72 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - rotação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - rotação ampla, 72 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - oscilação, 72 pol, 100 graus, 9.000 lb capacidade, 5.000 lb girado (disponível de fábrica)
  • Garfos para Madeiras de Construção - dois de 60 pol, 2 pol x 6 pol, 9.000 lb capacidade por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 48 pol, 2,36 pol x 4 pol, 9.000 lb capacidade por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 48 pol, 2 pol x 2 pol, 3.800 lb capacidade por par (disponível de fábrica)
  • Caçamba - Propósito Geral 1,3 yd3
  • Caçamba - Movimentação de Materiais 1,95 yd3
  • Caçamba - Multiuso 1,3 yd3
  • Plataforma de Trabalho - 8 pés x 4 pés com capacidade máxima de 1.000 lbs Inclui encaixes do garfo fechados, porta de entrada/saída lateral, trilho frontal removível e piso de malha de arame