< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Potência Bruta 101.0 HP 74.5 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 in 105.0 mm Less
Curso 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 in3 4.4 L Less
Torque Máximo 410 Nm/1.400 rpm 410 Nm/1.400 rpm Less
Observação *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. Less

Pesos

Peso Operacional com Portador e Garfos 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Especificações de Operação

Capacidade de Carga Nominal 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 56.76 pés 17300.0 mm Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Baixo 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Carga na Altura Máx. - Estabilizadores para Cima 2205.0 lb 1000.0 kg Less
Alcance Máximo Avante 41.67 pés 12700.0 mm Less
Carga no Alcance Máx. - Estabilizadores para Baixo 1102.0 lb 500.0 kg Less
Velocidade Máxima de Percurso 19.88 mph 32.0 km/h Less
Altura Máxima de Levantamento - Estabilizadores para Baixo 56.76 pés 17300.0 mm Less
Altura Máxima de Levantamento - Estabilizadores para Cima 50.16 pés 15290.0 mm Less
Raio de Giro Externo sobre os Pneus 12.86 pés 3920.0 mm Less

Pneus

Padrão 14.00-24 16PR TG02 14.00-24 16PR TG02 Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima do Sistema 3626.0 psi 250.0 bar Less
Vazão Máxima da Bomba 39.63 gal/min 150.0 L/min Less
Tipo de Bomba Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Intermitente 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Contínua 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 39.63 gal 150.0 L Less
Reservatório Hidráulico 23.78 gal 90.0 L Less

Velocidades da Transmissão

Avanço - 1 3.23 mph 5.2 km/h Less
Avanço - 2 6.34 mph 10.2 km/h Less
Avanço - 3 14.48 mph 23.3 km/h Less
Avanço - 4 19.88 mph 32.0 km/h Less
Marcha à Ré - 1 3.23 mph 5.2 km/h Less
Marcha à Ré - 2 6.34 mph 10.2 km/h Less
Marcha à Ré - 3 14.48 mph 23.3 km/h Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 14.1 Seconds 14.1 Seconds Less
Lança para Baixo 11.2 Seconds 11.2 Seconds Less
Retração do Telescópio 22.8 Seconds 22.8 Seconds Less
Expansão do Telescópio 25.2 Seconds 25.2 Seconds Less
Fecho Frontal (despejo) 3.1 Seconds 3.1 Seconds Less
Fecho Traseiro 3.5 Seconds 3.5 Seconds Less
Combinado - Para Cima e Para Fora 30.0 Segundos 30.0 Segundos Less
Combinado - Para Baixo e Para Dentro 23.0 Segundos 23.0 Segundos Less
Força de Desagregação da Caçamba de Acordo com a ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Força na Tração 74,5 kW 21672.0 lb 96.4 kN Less
Força de Desagregação da Lança 13489.0 lb 60.0 kN Less

Freios

Freios de Estacionamento Mecânico no Eixo Frontal Mecânico no Eixo Frontal Less
Freio de Serviço Com Servofreio no Eixo Frontal Com Servofreio no Eixo Frontal Less

Ruído

Ruído Externo (Motor de 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Ruído para o Operador 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less