< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Potência Bruta 101.0 HP 74.5 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 in 105.0 mm Less
Curso 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 in3 4.4 L Less
Torque Máximo 410 Nm/1.400 rpm 410 Nm/1.400 rpm Less
Observação *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. Less

Pesos

Peso Operacional 24890.0 lb 11290.0 kg Less

Especificações de Operação

Capacidade de Carga Nominal 11021.0 lb 4999.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 44.95 pés 13700.0 mm Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Baixo 7716.0 lb 3500.0 kg Less
Carga na Altura Máx. - Estabilizadores para Cima 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Alcance Máximo Avante 30.27 pés 9225.0 mm Less
Carga no Alcance Máx. - Estabilizadores para Baixo 3527.0 lb 1600.0 kg Less
Carga no Alcance Máx. - Estabilizadores para Cima 1323.0 lb 600.0 kg Less
Velocidade Máxima de Percurso 19.88 mph 32.0 km/h Less
Altura Máxima de Levantamento - Estabilizadores para Baixo 44.95 pés 13700.0 mm Less
Altura Máxima de Levantamento - Estabilizadores para Cima 43.64 pés 13300.0 mm Less
Raio de Giro Externo sobre os Pneus 12.86 pés 3920.0 mm Less

Pneus

Padrão 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima do Sistema 3626.0 psi 250.0 bar Less
Vazão Máxima da Bomba 39.63 gal/min 150.0 L/min Less
Tipo de Bomba Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Intermitente 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Contínua 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 39.63 gal 150.0 L Less
Reservatório Hidráulico 23.78 gal 90.0 L Less

Velocidades da Transmissão

Avanço - 1 3.23 mph 5.2 km/h Less
Avanço - 2 6.34 mph 10.2 km/h Less
Avanço - 3 14.48 mph 23.3 km/h Less
Avanço - 4 19.88 mph 32.0 km/h Less
Marcha à Ré - 1 3.23 mph 5.2 km/h Less
Marcha à Ré - 2 6.34 mph 10.2 km/h Less
Marcha à Ré - 3 14.48 mph 23.3 km/h Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 13.7 Seconds 13.7 Seconds Less
Lança para Baixo 14.6 Seconds 14.6 Seconds Less
Retração do Telescópio 19.1 Seconds 19.1 Seconds Less
Expansão do Telescópio 16.6 Seconds 16.6 Seconds Less
Fecho Frontal (despejo) 4.8 Seconds 4.8 Seconds Less
Fecho Traseiro 4.7 Seconds 4.7 Seconds Less
Combinado - Para Cima e Para Fora 28.0 Segundos 28.0 Segundos Less
Combinado - Para Baixo e Para Dentro 19.0 Segundos 19.0 Segundos Less
Força de Desagregação da Caçamba de Acordo com a ISO 8313 21357.0 lb 95.0 kN Less
Força na Tração 74,5 kW 21672.0 lb 96.4 kN Less
Força de Desagregação da Lança 14163.0 lb 63.0 kN Less

Freios

Freios de Estacionamento Mecânico no Eixo Frontal Mecânico no Eixo Frontal Less
Freio de Serviço Com Servofreio no Eixo Frontal Com Servofreio no Eixo Frontal Less

Ruído

Ruído Externo (Motor de 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Ruído para o Operador 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less